產品編號 282-1312 線量測用可斷開式接線端子台; 帶有測試選項; 適用於 4 mm Ø 測試插頭; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 灰色1 of 2顏色: 2 線量測用可斷開式接線端子台; 帶有測試選項; 適用於 4 mm Ø 測試插頭; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 2 線量測用可斷開式接線端子台; 帶有測試選項; 適用於 4 mm Ø 測試插頭; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤