產品編號 280-6103 線式基礎接線端子台; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色1 of 2顏色: 3 線式基礎接線端子台; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 3 線式基礎接線端子台; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤