產品編號 870-6873 線式接地端子台; 2.5 mm²; 橫向標記插孔; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色1 of 3顏色: 3 線式接地端子台; 2.5 mm²; 橫向標記插孔; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 3 線式接地端子台; 2.5 mm²; 橫向標記插孔; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤