產品編號 280-677/999-9504 線式接地端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色1 of 2顏色: 圖片僅供參考 4 線式接地端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 4 線式接地端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤