TOPJOB® S 產品編號 2001-1502

5 線普通接線端子台; 1.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 橙色

產品編號 2001-1502
5 線普通接線端子台; 1.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 橙色
New
規格選擇
ColorID:   orange
接点:   5
产品主要功能:   普通接線端子台
產品編號 2001-1502
5 線普通接線端子台; 1.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 橙色
New
規格選擇
ColorID:   orange
接点:   5
产品主要功能:   普通接線端子台
詳細資料
描述
下載
相關產品
知識
電氣資料
連接資料
物理數據
機械數據
材質資料
環境要求
商業資料
Product classification
環保產品宣告