遠端控制技術是什麼?
“遠端控制” 描述了對工作場域外物件的遠端控制和監視。透過信號轉換程序,可以從一個或多個位置傳輸和接收資料數據。
在 1950 年代,遠端控制技術仍然是“人”。例如,在能源技術中,開關命令由類比電話和變電站的人員傳輸,然後由人工執行。然後透過電話返回 “反饋”。如今,數據傳統上是從變電站(例如 PLC)獲得的,變電站對其進行轉換並透過各種傳輸介質(GSM、無線電或有線)將其傳輸到中央站或控制系統。
各種數據協定傳輸這種有時非常敏感的資料數據。例如,IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、IEC 61850 和 DNP 3.0 協定已將自己確立為供電技術的標準。
系統要求高。除了堅固的設計外,故障概率以及安全和數據保護的特殊措施也是主要關注點。
作為電網控制系統的一部分控制供應網路(電力、燃氣、水、區域供熱)
控制和監測能源消耗(燃氣錶、電錶和水錶)
交通系統控制(交通號誌、街道照明)
用於輸電網路的遠端控制技術
特別是電力、燃氣、水和供熱基礎設施有廣泛的分支服務區和遠端站點。由於它們使現代生活成為可能,因此平穩運行至關重要。故障必須立即檢測並修復,因為它們會在瞬間嚴重影響人類生活。因此,必須始終保證產品品質,以避免健康或經濟損失。
遠端站台監控
過程、測量和控制
出現故障時快速反應
遠端存取
各種傳輸介質的可用性
為什麼選擇 WAGO 遠端控制技術?
WAGO 為各種規模和範圍(例如公共基礎設施、可再生能源和加工業)的遠端控制技術提供一流的產品、解決方案和頂級服務,以確保安全、經濟地存取遠端系統,WAGO 是遠端控制技術和智能電網應用成功的關鍵。
十多年來,WAGO 的遠端控制技術一直是 WAGO 產品組合中不可或缺的一部分。該系統獲得了全球所有主要認證,可用於最惡劣的條件,例如各種電壓等級的發電站、採礦、海上設施和管道系統。信號位準靈活性和匯流排協議可用性都是獨一無二的。
當然,WAGO 的遠端控制技術支援 IEC 60870、61850、DNP 3 和 Modbus® 協定。這些對於非 PLC 程式人員來說易於配置和操作。
最受關注的是公用事業。WAGO 正在解決這個問題,並且擁有可以根據 BDEW 白皮書標準進行強化的控制器。能源行業尤其擔心被駭客攻擊,但配備 WAGO 的遠端控制站具有行業領先的保護功能。
使用我們靈活的遠端控制解決方案來監控配電網路,並保證能源供應。由於整合 PLC 直接完成自動化任務,因此進一步的應用包括燃氣、水和供暖系統的控制、調節和遠端監控。
分散式自動化
協定轉換功能
短路指示器的連接
可以控制遠端發電機、消費型和儲存系統
氣體中轉站自動化
控制系統的分散式自動化
網路安全:拒絕駭客存取
如果能源生產商未安全連接到網際網路,可能會造成嚴重後果。網路罪犯可以使用系統控制器侵入控制中心並將其關閉,進而危及電力供應,甚至在最壞的情況下威脅大範圍停電。好消息是:運營商現在知道危險,網路安全變得越來越重要。WAGO 控制器將在您公司的安全政策和程序中發揮關鍵作用。架構於 PC 的操作系統必須每週接收一次安全更新,否則它們無法提供足夠的網路安全;然而,WAGO 控制器的強化韌體確實滿足相應的安全要求。WAGO 解決方案優勢:
有效的認證和證書是遠端控制技術在全球範圍內安全、可靠運行的先決條件 – 尤其是在涉及供電和配電網功能的情況下。
因此,我們對三個最重要的遠端控制協定 IEC 61850、IEC 60870 和 DNP 3 進行了驗證並定期更新。因此您可以毫無顧慮地使用 WAGO 遠端控制技術。每當第三方組件整合或連接到 WAGO 遠端控制系統時,經過認證的遠端控制協定都會增加額外的安全級別。