產品編號 857-400隔離放大器; 電流和電壓輸入信號; 電流和電壓輸出信號; 零點/量程調整; 通過 DIP 開關配置; 電源電壓:24 VDC; 6 mm 模組寬度; 2,50 mm²1 of 6 隔離放大器; 電流和電壓輸入信號; 電流和電壓輸出信號; 零點/量程調整; 通過 DIP 開關配置; 電源電壓:24 VDC; 6 mm 模組寬度; 2,50 mm²請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 隔離放大器; 電流和電壓輸入信號; 電流和電壓輸出信號; 零點/量程調整; 通過 DIP 開關配置; 電源電壓:24 VDC; 6 mm 模組寬度; 2,50 mm²請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤