[{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
主題 2020年9月2日

馬達電機控制標準:SMI

「標準馬達電機介面」是用於電子磁碟機的標準介面。

SMI 可以將傳動裝置連接到整合的電子電路,以應用於百葉窗和遮陽裝置系統。

SMI 簡介:

  • 精度

  • 平穩運行

  • 回饋

  • 相容性

  • 安裝簡便

SMI 簡介

標準馬達電機介面(SMI)是百葉窗和驅動器的標準電控介面。

著名的歐洲製造商合作組建了SMI工作群體,並開發了數位化馬達電機介面。這種標準化介面允許通過切換指令和電報來精確控制馬達驅動。

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

系統特性:

  • 根據應用,最多可以並列控制 16 個馬達驅動器。
  • 通過帶電源和資料傳輸的五線線路連接的控制器和驅動器。
  • 高精度中間定位
  • 當前馬達位置查詢
  • 帶診斷資訊的馬達狀態回饋

您的 SMI 主要效益:

  • 價格合理的解決方案

  • 安裝快速簡單

  • 低空間要求

  • SMI 配置器進行高效配置和偵錯

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

SMI 系統圖形

來自 WAGO 的 SMI 產品

SMI Master (753-1630)

  • 230 VAC
smi_p_ur_0753_1630_000_xx_2000x1125.jpg

SMI Master LoVo(753 - 1631)

  • 24 VDC
smi_p_ur_0753_1631_000_xx_2000x1125.jpg

WAGO SMI 配置工具

WAGO SMI 配置器提供偵錯和配置 SMI 磁碟機的功能。除可直接控制 SMI 磁碟機的線上模式外,還可選擇在離線模式下使用 SMI 配置器。這包括在節點內連接至可用 SMI 主模組的所有 SMI 磁碟機的離線配置,以及從現有 CSV 定址檔案保存和恢復 SMI 磁碟機配置。

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg
您的WAGO 聯繫窗口.

其他服務選項:

推薦閱讀

關於 SMI

KNX - 家庭和樓宇系統技術標準

計畫和控制節能解決方案,以實現更多功能和便利,同時降低能源成本。

logo_knx_2000x1500.jpg
產品資訊

您可能會對此感興趣

用於樓宇自動化的更多產品

I/O 系統 - 應用廣泛

無論是在控制櫃內部還是外部,WAGOI/O 系統均能在您需要時提供自動化 - 即使在惡劣的條件下。

buehne_io-system_2000x1500.jpg
產品資訊

WAGO 綜合房間自動化解決方案: flexROOM®

WAGO 多功能 flexROOM® 樓宇自動化解決方案提供照明、遮陽和溫度控制 - 無需任何編程。

controller_flexROOM_Knoten_2000x1500px.jpg
產品資訊