MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x2000.jpg

使用專業手工具優化接線工作流程

數位化和自動化流程正在越來越多地影響控制櫃製造的日常工作。然而,儘管進行了所有這些數位化,但在控制櫃製造中的大量工作仍然涉及手動組裝!事實上,超過 70% 的安裝工作是手動進行的,這使得優化機械組件放置和配線變得更加重要。任何依賴高品質和功能性工具的人都可以顯著減少所需的時間並使工作流程更有效率。

優勢:

  • 操作簡單、精確、安全
  • 節省時間和流程可靠性
  • 經濟且環保

適用於各種應用的工具

WAGO 工具袋:一切盡在掌握,快速拿起!

無論是在樓宇安裝、機器和系統施工還是在維護和維修工作中,實用的 WAGO 工具袋都可以確保最大的移動性和靈活性,因為您所需的所有工具始終觸手可及。此外,使用卡扣可以輕鬆將袋子連接到 L-Boxx Micro 或 Mini,以便隨時可以使用用於導線連接的適當連接端子台和線端歐式端子。

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

具有 VDE 認證的螺絲起子

  • 具有 VDE 認證的螺絲起子:根據 IEC 60900 進行高達 1000 V 的測試
  • 具有實用的防滑保護
  • 橡膠兩部分手柄可實現安全且符合人體工學的操作

VDE 螺絲起子有以下規格:

  • 一字型
  • 十字型 (PH 和 PZ)
  • Torx®
  • 一字和十字複合型(PH 和 PZ)

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

剝除絕緣

快速、安全的電纜和電纜剝線是控制櫃安裝中最重要的任務之一。 WAGO 專業電纜剝線鉗具有低磨損氮化鈦刀片塗層和防滑手柄區域,可實現牢固、安全的抓握。

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg