[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

帶壓桿、按鍵或操作插孔的 WAGO 軌道式接線端子台

WAGO 軌道式接線端子台提供三種不同操作方式:壓桿、按鍵或操作插孔-是適用於所有應用軌道式接線端子台。

WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台的標記系統和多功能跨接器也可用於新型帶壓桿的軌道式接線端子台。

優勢:

  • 三種操作方式:壓桿、按鍵、操作插孔
  • 連續標記的可能性
  • 現有 TOPJOB® S 跨接器適用於三種不同系列的接線端子台
  • 直接插入式連接技術:單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入
  • 所有系列的測試選項

產品概覽

3 種接線方式 = 1 個產品家族

三種操作方式

適用於所有應用的軌道式接線端子台:壓桿、按鍵或操作插孔 - 選擇最適合您需求和應用的系列。

壓桿操作軌道式接線端子台

使用帶壓桿的軌道式接線端子台無須工具即可連接導線。使用壓桿即可輕鬆用手開啟和關閉接線單元。特別是在現場連接時,使用者可從這樣簡單的直覺式操作設計中獲益。壓桿保持開啟,以便同時連接具有大導線截面積且不易彎曲的導線。這得益於 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,單芯、多芯以及帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入進行連接。

優勢:

  • 手動操作壓桿 - 直覺式操作、無須工具
  • 拉起的壓桿讓接線單元保持開啟狀態,騰出的手即可快速輕鬆進行接線。
  • 查看壓桿位置即可辨別接線單元為開啟或關閉。
  • 所有類型導線均可在不使用工具的情況下,進行連接和移除。
  • 藉由 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均可直接插入進行連接
  • 關閉壓桿即輕鬆完成穩固的連接

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

帶按鍵的軌道式接線端子台

TOPJOB® S 軌道式接線端子台家族也包括按鍵系列。帶按鍵的軌道式接線端子台適用導線額定截面積:1.0 mm2, 1.5 mm2, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 和 16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8 和 6 AWG)。此系列提供兩線式、三線式甚至四線式的接線端子台。使用任何常用工具操作按鍵即可開啟接線單元。橙色按鍵便於清楚與快速的與導線進線孔作區別。Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術使得 TOPJOB® S 軌道式接線端子台穩定可靠。單芯、多芯導線以及帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入- 無需額外工具。

優勢:

  • 使用任何常用工具操作按鍵即可開啟接線單元。
  • 直覺式操作 - 橙色顏色突顯按鍵。
betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_druecker-lang_2000x1500.jpg

帶操作插孔的軌道式接線端子台

使用操作工具即可輕鬆連接帶操作插孔的 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台。連接細多芯導線時,將操作工具停留在操作插孔中,直至完成連接。接線單元保持開啟,騰出的手便可進行接線。帶操作插孔的軌道式接線端子台具有廣泛而靈活的產品系列。除了具有 0.14 mm2 至 25 mm2 (24–4 AWG) 大截面積範圍的單層接線端子台外,還提供雙層和三層接線端子台以及功能模組,適用於任何類型的應用。

優勢:

  • 可將操作工具保留在插孔中,直至完成連接。
  • 接線單元由插入的操作工具標記。
  • 導線進線孔保持開啟,騰出手以進行接線。
betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_betaetigungsoeffnung-lang_2000x1500.jpg

WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台實際應用

蘆筍削皮機世界冠軍 - 使用帶壓桿的 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台

HEPRO 不僅是細長型蔬菜削皮技術的全球領導者,而且始終將"方便使用者" 列為重點。這正是導入帶壓桿的 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台系列的原因,其直覺式設計帶來更快、更有效率和更方便使用者的操作。

速度和品質優勢

Losheim (薩爾州) SPIE Buchmann 的團隊在現場測試帶壓桿的 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台 - 發現其速度和品質優勢。他們的同事在影片中分享了他們的經驗。

散裝材料的處理使用壓桿系列端子台

Hecht 的自動化技術主管 Sebastian Wiesenbart 不喜歡停機。因此,他在 Pfaffenhofen 系統製造商的技術中心使用帶壓桿的 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台,以便在系統重新連接時更快地處理散裝材料 — 這種情況經常發生。他在影片中解釋了 WAGO 的創新產品如何讓他在與客戶的配合中提供支援。

機器人測試的完美環境 - 工作現場無需工具

Hörburger AG 為 KUKA 氣候系統製造控制櫃,用於在特定條件下測試機器人。位於瓦爾騰霍芬的控制櫃製造商生產經理 Michale Skrake 使用帶壓桿的 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台,因為他們在施工和現場組裝方面均具有巨大優勢。

重新塑造壓縮空氣

Michael Portwich 和他的商業夥伴 Jens Tiede 有一個願景。他們將其稱為「altAIRnative」,並使用帶壓桿的 WAGO 軌道式接線端子台 TOPJOB® S 實現這一願景。這段影片說明了為什麼這對地球和 altAIRnative 的客戶均有好處。

永續能源產生-憑藉 TOPJOB ® 帶壓桿的軌道式接線端子台

乳牛、肉牛、豬:博爾肯區是一個農村地區,動物在此儲存重要的養分。然而,西明斯特蘭地區沒有足夠的土地可用於釋放液體廄肥以獲取養分。氮、磷和鉀鹽可從液體廄肥中回收 - 因此浪費它們很可惜。那可以怎麼做呢?位於Velen 的NDM Naturwerkstoffe GmbH 公司的 CEO: Doris Nienhaus,在2013年提出了一個創新的想法,這種創意在全世界前所未有。來自博爾肯地區的 90 位農民和 WAGO 的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台也在那裡。

「明星吸引力」

每個流程步驟均必須正確:進階控制器每天控制 250 個直流驅動器。這是 Rihatec 最新技術案件中日常生活的一部分。新型帶壓桿的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台有助於使流程更加順暢。

MM-2472_Referenz_Rihatec_SG-20181207-0067_2000x1125.jpg

直接插入式連接技術

Push-in CAGE CLAMP® 是適用所有導線類型的連接技術。為實現快速的導線連接,三種系列均可將單芯導線、多芯導線以及帶歐式端子的細多芯導線直接插入-無需任何工具。

圖片描述圖片描述
單芯導線
適用導線截面積範圍內的導線均可直接插入。
多芯導線
適用導線截面積範圍內的導線均可直接插入。
加有歐式端子的細多芯導線(氣密處理)
適用導線截面積範圍內的導線均可直接插入。
經過端部緊固處理的細多芯導線
適用導線截面積範圍內的導線均可直接插入。(取決於導線的硬度和緊固處理長度)。
加有接線針的細多芯導線 (氣密處理)
適用導線截面積範圍內的導線均可直接插入。(取決於接線針直徑)。
細多芯導線
使用操作工具開啟接線單元,插入導線,然後卸下操作工具,即可完成連接。

適用於所有導線類型

探索 TOPJOB® S 的優勢,他適用於所有導線類型,即使在最惡劣的條件下也具有很高的可靠性。

通用附件
WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台

多功能跨接器系列

The TOPJOB® S 跨接器系列與所有軌道式接線端子台系列相容,包括三種不同操作方式。這為您提供任何跨接任務的解決方案。

優勢:

  • 可輕鬆處理複雜的跨接任務。
  • 跨接更清晰可見。

跨接類型電路圖應用
插入式梳狀跨接器插入式梳狀跨接器可以自訂 (插腳數)。僅需移除單個插腳,即可對其進行調整。也可選擇標準規格 (1 至 x 插腳)。
相鄰跨接器用於連續跨接的相鄰跨接器可在一個跨接器插孔中連接無限數量的端子台。您可以簡單地在同一跨接器插孔中添加另一個相鄰跨接器,以實現任何其他功能,或在偵錯時跨接更多的接線端子台。
高低跨接器我們的高低跨接器可簡單地跨接不同導線尺寸的接線端子台,非常適合於配電應用。
交錯跨接器交錯跨接器可在單個跨接器插孔中連接不同的電位。透過斷開單個插腳即可自訂跨接器。
垂直跨接器垂直跨接器是多層接線端子台的完美解決方案。其可輕鬆連接兩層或三層。
插入式導線跨接器使用插入式導線跨接器,可輕鬆實現長距離、多層或插入式元件配件的跨接。其提供三種不同長度。
星點跨接器這種跨接器專為創建「Y 接」而開發,非常適合電機接線端子台。
三角跨接器三角跨接器可用於三角電機連接。

連續標記的可能性

由於具有相同的外型,因此三種不同操作方式的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台均可在最短的時間內,用連續標記條進行標記。WAGO Smart Printer 熱轉移印表機可列印多行標記條,極大地簡化功能任務。

優勢:

  • 多行標記條,適用於清晰,詳細的控制櫃標籤
  • WMB 卷裝標記牌適用於各種尺寸的接線端子台
  • 所有 TOPJOB® S 軌道式接線端子台的外型相同,以便快速標記
WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台:
我們非常樂意回答您的問題

Vertrieb

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 3 pm CET
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

其他服務選項:

您可能會對此感興趣

相關主題和產品

控制櫃標記

精簡概述,減少維護工作:合適的標記系統是最佳方案。WAGO 能為您的標記任務提供多種解決方案。

Beschriftung_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

開拓性連接技術

高安全性和低成本標準:自 1951 年以來,WAGO 為各種需求提供免維護連接系統 - 彈簧匣連接技術。

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg