MM-528553_website-update_austausch-screens_buehne-02_2000x1125.jpg

WAGO Smart Designer 編輯工具

電氣開關設備的規劃過程正變得更加數位化和自動化,以使工程過程盡可能有效率。這種數位化的基礎是開關設備的 digital twin。WAGO Smart Designer 編輯工具支援您盡可能快速、輕鬆地在線上設計電路配置,以滿足您的需求。特別是,他提供以下功能:

  • CAE 工具資料介面(例如:EPLAN、WSCAD、ZUKEN E³、Strieplan)
  • 配置精靈
  • 資料匯出至 WAGO Smart Script 標記軟體以印製標記
  • 使用者輔助視圖以協助組裝
  • 為客戶提供 PDF 檔案
  • 配置訂購(透過批發商或直接從 WAGO)

數位工程提高效率

Hot-Spot_Digitales_Engineering.jpg

消息

增強的使用者介面

  • 更直覺、更快速地配置 DIN 軌道和其他組件(例如,用於控制櫃)
  • 改善了 Microsoft 365 環境中的存取和組織
  • 許多新功能,包括用於客製應用的廣泛更新配置資料庫
  • 增強平板電腦上的可用性

功能

免費或精靈導引的產品配置

WAGO Smart Designer 編輯工具根據您的需求提供各種設定選項:

  • 從 CAE 工具匯入
  • 整合的配置精靈
  • 案件模板
  • 自由配置

透過 CAE 匯入進行產品配置

如果您在電路規劃流程開始時在工程階段使用 CAE 工具,您可以透過我們的匯入介面輕鬆地將規劃傳輸到我們的 WAGO Smart Designer 編輯工具。您可以在此處繼續設計標記和附件,並將結果傳回 CAE 環境。
支援以下 CAE 工具:
  • EPLAN
  • Zuken E³
  • WSCAD
  • StriePlan(5.0 及以上版本)

標記:從配置到印製

接線端子台標記是安裝人員的簽名。

透過 TOPJOB® S 產品組合的三行標記條,我們為在端子台的連接點上進行清晰、結構化的印製提供了絕佳的選擇。在 Smart Designer 中進行視覺化配置後,資料可以輕鬆匯出到我們的 WAGO Smart Script 標記軟體,然後在 WAGO Smart Printer 熱轉移印表機上列印 – 整個過程以數位方式實現。

訂購客製化配置 – 單獨的接線端子台或組裝產品

完成配置後,我們為您提供兩種訂單處理方式:

  1. 透過 Elbridge 2.0 進行批發訂購(僅限單一商品):將商品從配置輕鬆轉移到批發商的線上購物車
  2. 從 WAGO 訂購軌道
    - 完全組裝並標記或
    - 預先委託您自行組裝

完整的資料匯出,用於進一步的工程和文檔

配置完成後,您的訂單處理尚未完成。因此,我們之後也會在一個完整的資料包中提供所有的配置資料:

  • CAE, CAD
  • 產品規格書
  • 認證

您的優勢:您可以將其用於客戶的文檔以及整個產品的後續 CAD 設計

類比或數位形式的工廠作業支援

在生產中,目標是盡可能快速、可靠地使計劃的產品成為現實。我們為此提供兩種選擇:

  1. 生產訂單隨附的 PDF 檔案組裝說明
  2. WAGO Smart Designer 編輯工具中的使用者輔助視圖可提供無紙化文檔,並具有始終最新的版本控制

我們也很樂意為您開發合適的解決方案來為您提供支援!

操作方法影片

系統整合 – 線上 Smart Designer 編輯工具

產品應用