BIM_Platzhalter_2000x1125.png

防爆保護


防爆是工業安全的一個重要方面,遠遠超出簡單的預防措施。它是先進技術和持續創新的成果,旨在使工作環境更安全並防止事故發生。


您可以在我們的防爆手冊中找到以下內容:

  • 防爆基本原理
  • 設備類別和著火保護類型
  • WAGO 產品組合
  • 標準、指令和法規

可靠地預防爆炸

如何防止爆炸、有哪些防爆區域、哪些產品可以在哪些區域安全使用?在我們的影片中,WAGO 機械工程全球產業經理 Benjamin Böhm 解釋了防爆的基礎知識。

Ex Zone 分類(EN/IEC/UL 60079-0 等)

此 zone model 根據其存在的危險將位置分類為 Ex zones 0, 1 和 2(適用於氣體環境)、20、21 和 22(適用於粉塵環境)以及 M1 和 M2(適用於有沼氣風險的礦井) 。

作為風險分析的一部分,系統操作員需要評估系統不同區域出現爆炸性環境的頻率和持續時間。系統必須相應地劃分到這些防爆保護區域。Zones 0 和 20 是最危險的區域。

Ex Zones 概覽

在我們的概覽中,您可以找到有關防爆區域的基本資訊,包括其分類以及適用於每個區域的特定安全要求。

Zone 0

由氣體、蒸氣或薄霧形式的易燃物質與空氣的混合物組成的爆炸性環境連續、長時間或頻繁存在的場所

Zone 1

在正常操作中偶爾可能出現與空氣或可燃物質以氣體、蒸氣或薄霧形式混合的爆炸性環境的場所

Zone 2

由氣體、蒸氣或薄霧形式的易燃物質與空氣的混合物組成的爆炸性環境在正常操作中不太可能出現,但即使出現,也只會持續很短的時間。

Zone 20

空氣中以可燃粉塵雲形式存在的爆炸性氣體環境持續、長時間或頻繁存在的場所

Zone 21

在正常操作中偶爾可能出現空氣中可燃粉塵雲形式的爆炸性環境的場所

Zone 22

正常操作時不太可能出現空氣中可燃粉塵雲形式的爆炸性環境的場所,但即使出現,也只會持續很短一段時間

WAGO 測試實驗室

WAGO 與眾不同之處

我們的產品可以安全可靠地用於歐洲市場和世界任何地方的各種應用。從開發階段開始,我們就非常努力地確保這一點。因此,我們可以確保我們的產品非常安全,我們的技術數據準確可靠 – 這是我們全球客戶和使用者的首要任務。

安全和品質認證

WAGO 代表防爆領域的品質和安全。為了確保這一點,我們的產品符合最嚴格的國家和國際認證要求。透過符合 DIN EN ISO/IEC 17025的DAkkS 認證的實驗室測試,我們確保我們的解決方案符合 ATEX 指令和 IECEx 標準的要求,因此您可以信賴我們系統的可靠性和安全性。