LED 模組背面佈線
WAGO 全新 2070 系列背板式SMD PCB 接線端子台提供 LED 模組的背面接線。這種新設計最大限度地減少了板上 LED 陰影並簡化了接線。
推出 WAGO 的新型 2070 系列 SMD PCB 接線端子台,用於 0.2 至 0.75 mm2 (24–18 AWG) 單芯和細多芯導線
新設計使 WAGO 2070 系列背板式 SMD PCB 接線端子台成為線性 LED 模組和超平面照明的理想選擇。
優勢:
模組正面高度僅 1.1 mm ,可最大限度地減少陰影。
背面接線簡化了 LED 模組的連接。