公司新聞 2021年3月9日
易於接線 – 簡單 – 免工具 – 插拔式!
帶壓桿和直接插入式連接的 MCS MINI 插拔式 PCB 連接器適用導線截面積最大 1.5 mm2 ,提供了更大的接線便利性。
WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI) 上的壓桿可提供快速的現場連接。連接器的設計有利於子組件的接線 - 易於使用和直接的連接點使工作現場的一切變得不同。對於 MCS MINI PCB 連接器,此優點適用於導線截面積 0.14 至 1.5 mm2 或 26 至 14 AWG 的所有類型導線,焊針間距為 3.5 mm 。另一個好處:不需要額外的電路板空間,使 WAGO PCB 連接系統在設備連接(例如驅動控制)方面具有優勢。
除了卓越的人體工學設計外,易於操作的壓桿可確保穩固安全的連接,讓您無須擔心接點鬆脫問題。透過多功能鎖定系統為使用者的應用提供了更高的可靠性。壓桿的直覺式操作在無需工具的條件下即可快速安全地進行連接。
產品型號: 2734-11xx
上市時間: Q1/2022
優勢:
操作壓桿手動連接和斷開所有類型導線 – 適用導線截面積 0.14 至 1.5 mm2 (26 至 14 AWG)。
使用 Push-in CAGE-CLAMP® 直接插入式連接技術,單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均可直接插入進行連接。
使用多功能鎖定系統防止意外斷開。
薄型設計,高度僅10mm,適用於狹窄的安裝空間和設備
提供多種附件