294 系列 WAGO 的 294 系列可容納高達 2.5 mm2 (12 AWG) 的所有導線,適用於加熱、空調和泵系統。專業 Linect® 接線端子台非常適合標準照明連接。最大導線尺寸:2.5 mm2 (12 AWG)用於單芯導線、多芯導線和細多芯導線按鍵:單側PSE-Jet 認證顯示產品清單 272 系列 WAGO 的 272 系列特別適用於連接高達 2.5 mm2 (12 AWG) 的單芯導線。最大導線尺寸:2.5 mm2 (12 AWG)適用於單芯導線按鍵:單側,兩側,無按鍵UL 認證顯示產品清單 862 系列 WAGO 的 862 系列每極可連接 4 根截面積為 0.5 至 4 mm2 (20–12 AWG) 的導線。最大導線尺寸:4 mm2 (12 AWG)用於單芯導線、多芯導線和細多芯導線按鍵:雙側PSE-Jet 認證UL 認證顯示產品清單