[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
在此頁面
[{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-445327_3d_group_picture_ IC_Durchführungskomponenten_C5_2000x2000.jpg

穿透式元件

WAGO 穿透式面板應用的多功能連接技術為您尋找解決方案提供了無限的靈活性。在直接導線或焊接觸點的永久性和插入式設備連接的不同組合中進行選擇。

優勢:

  • 適用於多種應用的廣泛產品範圍
  • 各種安裝選項,以滿足您的要求
  • 外殼直接接地
  • 內部夾緊、繞線連接和焊接接點
  • 適用於所有導線類型的通用彈簧連接技術
  • 導線範圍:0.08 … 16 mm⊃2; (28 … 6 AWG)

產品概覽

我們的穿透式面板連接解決方案

插拔式連接器

快速,可靠,插拔式:WAGO 全面的插拔式連接器適用於穿透式應用,完美地連接到您的設備。廣泛的產品系列還包括不同類型的安裝。多種不同尺寸的產品系列可為您提供插拔式設備連接的合適解決方案。

  • 通過插拔式解決方案可實現快速安裝、維護或更換設備
  • 適用於所有導線類型的通用彈簧連接
  • 用於內部PCB連接的焊接連接器(THT和THR)
  • 帶導線連接的連接器和安裝固耳用於內部導線連接
  • 固定耳用定於免工具穿透式安裝
  • 用於線對板,板對線,線對線和板對板連接

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

穿透式端子台

穿透式端子台適用於內部和外部導線連接。簡易免工具組裝可實現快速安裝。不同的顏色組合允許自訂標記連接點。

  • 所有導線類型的通用彈簧連接 - 內部和外部最大 16 mm⊃2; (6 AWG)
  • 使用鎖定和固定夾即可實現方便無需工具的組裝
  • 828 系列:方便使用的壓桿操作,同時輕鬆開啟多個接線單元
  • 與外殼/面板直接接地(826 系列)
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

模組化插拔式連接器

X-COM®-SYSTEM 是一個模組化系統,可以減少佈線時間和成本。除了插拔式軌道式接線端子台外,X-COM®-SYSTEM 還包括穿透式和其他應用的設計。提供具有不同安裝選項的針型連接器:用於螺釘或類似安裝方法的穿透式固定耳,以及用於免工具組裝的卡入固定耳。配合半部由模組化 1 或 2 線式直型或彎角型孔型連接器組成。

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

PCB 接線端子台

我們用於穿透式應用的 PCB 接線端子台非常適用於帶正面驅動的嵌入式安裝設備連接。這些 PCB 接線端子台提供 5, 7.5 和 10 mm(0.196,0.295 和 0.394 英寸)焊針間距。

  • 適用於所有導線類型的通用彈簧連接
  • 可選的固定耳可進一步保證機械結構上安全可靠
  • 與外殼齊平或突出
  • 測試插孔與進線孔位於連接器的同一側

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

picoMAX®:插拔式連接器系列

一個CrNi彈簧意味著施加的接觸力加倍:這一原理使picoMAX®比其他連接系統緊湊30%

  • 緊湊型設計: 減少高達 30% 的空間
  • 從根本上簡化了接觸系統
  • 特殊設計,創新的彈簧壓力連接技術和新型絕緣材料確保了絕對的接觸可靠性 - 即使在較高的環境溫度下
  • 得益於整合式鎖扣和一個幾乎完全包裹在針型連接器中的孔型連接器,線對板連接的抗振效能高達 20g。
  • 透過測試槽平行於連接器入口進行高效測試
picomax_2000x1500px.jpg

所有產品

瞭解 WAGO 穿透式元件的多樣性。

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg
您的 WAGO 聯絡人

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項:

PCB 接線端子台和
插拔式連接器

適用於各種應用正確的彈簧壓接技術:WAGO 的 PCB 接線端子台和插拔式連接器快速可靠。

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

使用 X-COM® 和 X-COM®S 進行通用系統接線

開關設備和控制應用的理想選擇:WAGO X-COM®-SYSTEM 和 X-COM®S-SYSTEM 使系統接線快速且經濟。

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg