輕鬆找到安裝連接器的配件 電氣連接產品組合不斷增長,不僅僅是 221 和 2273 系列。配件的範圍也在不斷擴大。安裝連接器查找器可幫助您找到正確的產品組合。它可以更輕鬆地選擇安裝方式,例如安裝支架或加熱系統配電箱,以及合適的防潮保護防水膠殼。 我們的標記材料產品查找器 標記可確保安全性並允許識別 – 使其成為控制櫃的必備品。我們的標記材料產品查找器可幫助您快速輕鬆地找到用於控制櫃標記的材料。您在一份簡短的問卷中定義您的參數,它會自動提供相應的建議。
功能型軌道式接線端子台 WAGO TOPJOB® S 功能型軌道式接線端子台具有 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術的可靠性,具有廣泛的截面積範圍,可為所有樓宇應用提供合適的接線端子台。隨著對樓宇的需求不斷增加和變化,TOPJOB® S 可實現面向未來的安裝。優勢:彈性選擇操作方式(操作插孔、按鍵或混合)憑藉可靠、方便的 N 相可斷開式規格,實現符合標準的絕緣電阻測量Push-in CAGE CLAMP®: 直接插入式連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入緊湊的設計讓佈線空間更充足標記條可打印三行自訂標記,即使在接線時也能提供清晰的概覽。使用 樓宇配電盤的產品查找器 輕鬆進行預先規劃 照明器具用連接器 WAGO 的照明連接器是單芯和細多芯導線之間的完美連接。由於符合 EN 60998 的獨立設備標準,WAGO 的照明連接器可用於幾乎所有家用應用和需要連接單芯導線和細多芯導線的類似樓宇安裝。優勢:理想的連接單芯導線與細多芯導線簡單, 免工具接線 - 特別有助於日常工作支援多種應用,包括使用細多芯導線連接設備來固定裝置(例如:百葉窗馬達) 221 系列適用於所有導線類型的導線連接器 從對講系統接線到電烤箱-使用 WAGO 導線連接器(221系列)可以快速、輕鬆地連接不同類型的導線。優勢:無需事先準備即可連接所有類型的導線結合任何導線類型和尺寸易於使用的操作壓桿,免工具連接電流承載能力高達32 A用於配電箱的安裝支架也適用於 6 mm2 截面積導線 WAGO 綠色系列帶壓桿導線連接器 更簡單、更快、更安全:這些是 221 系列導線連接器的常見功能。我們重新考慮了這個產品,並開發出一種生物循環塑膠和再生塑膠的規格。這可以維持現有資源的流通,是邁向更永續產品的第一步。優勢:部分由消費後回收材料製成的塑料(例如,回收的保特瓶)以及來自工業和家庭使用的生物基殘渣(生物循環)減少化石資源的消耗與熟悉的 221 系列導線連接器具有相同的品質和認證 適用於 Ex 應用的 221 系列導線連接器 為接線盒,照明設備和電子設備製造商發現新的設計可能性。優勢:易於使用:向上拉起壓桿,插入導線,然後將壓桿壓下 - 即完成連接。提供 2 線式、3 線式和 5 線式連接器兩種規格,多種應用: - 221 系列 4 mm2 規格型號適用 0.14 至 4 mm2的細多芯導線,以及 0.2 至 4 mm2 (24–12 AWG) 的單芯和多芯導線。 - 221 系列 6 mm2 適用導線範圍 0.5 至 6 mm2 (20–10 AWG) 的所有類型導線。符合標準的安裝支架工作電壓 275V 或 440V可客製支架ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zone 1, 2IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Class 1, Zone 1 PUSH WIRE® 連接器 我們的產品線支援廣泛的導線截面積範圍:用於接線盒的 243 系列 MICRO PUSH WIRE® 連接器專為小線徑(例如: 低壓安裝)而設計。2273 可連接最大導線截面積為 2.5 mm2 (14 AWG) 的單芯導線, 773 系列可連接最大導線截面積為 4/6 mm2 12/10 AWG 的單芯導線。借助 2773 系列,可以輕鬆修復或延長最大 4 mm2 的導線。優勢:體積小單芯導線透過 Push-in 直接插入進行快速接線免工具導線連接用於配電箱的安裝支架可重複使用透明的外殼,可以目視驗證導線是否正確插入 電器連接接線盒 我們用於電氣連接技術的接線盒為您的電氣裝置提供更好的保護和更清晰的配置:WAGO 照明接線盒 配備有 WINSTA® 配電連接系統的整合 Linect® 介面,可防止灰塵和污垢進入燈具。WAGO Gelbox 防水膠殼 為 2273 和 221 系列導線連接器輕鬆提供 IPX8 防潮保護。用於 221 系列導線連接器的 WAGO 接線盒 為最多 60 條導線的連接提供了清晰的配置。
Vertrieb Mon-Thu 8 am - 5 pm CETFri 8 am - 3 pm CET +49 (571) 887-44222 sales.de@wago.com 其他服務選項: 傳送訊息
電氣連接技術 電氣連接技術 快速安裝、完全防振且免維護:WAGO 軌道式接線端子台系統憑藉經過行業驗證的彈簧匣連接技術確保可靠性。 電氣連接技術 服務 查找批發商 一直在您身邊,始終為您提供幫助:我們的查找批發商功能將幫助您找到適合您的 WAGO 產品和支援的最佳合作夥伴。 服務