帶壓桿和 Push-in CAGE CLAMP® 的 PCB 接線端子台
2601、2604、2606 和 2616 系列帶壓桿的 PCB 接線端子台可實現免工具連接。使用 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均直接插入進行連接。緊湊的尺寸還節省了 PCB 上的空間。免工具壓桿連接技術可實現快速、方便的接線。清晰可見的壓桿位置讓使用者一目了然地看到接線單元是開啟(壓桿向上)還是關閉(壓桿向下),確保連接設備時的安全。當壓桿已安全降低到正確位置時,會發出咔噠聲。導線可以平行和垂直於PCB連接,也可以平行或垂直於導線進線孔進行測試。
優勢:
- 更快速、更簡單的接線
- 直覺、無需工具的壓桿操作
- 透過簡單、輕鬆的壓桿降低動作實現安全連接
- 壓桿清楚地鎖定在位置(上/下)

帶有插拔式連接系統的便捷 PCB 連接
適用於所有性能等級的帶壓桿插拔式連接器家族:MCS MINI, MCS MAXI 6 和 MCS MAXI 16,導線截面積範圍為 0.14 至 25 mm²,為各種用途提供合適的插拔式 PCB 連接器 – 無論是緊湊型應用還是更高的功率需求。直覺式壓桿允許直接在手中接線。
優勢:
- 直覺、無需工具的壓桿操作
- 透過可選的束線板進行機械加固
- Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入
- 提供防呆和鎖定選項