{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.0 x 1.2 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Pin spacing 7.62 mm; 7-pole; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 831 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1,2 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 831-3627 und bietet eine saubere Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 41 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 56,22 x 18,8 x 29 mm. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet. Die Lötstifte haben die Maße 1 x 1,2 mm sowie eine Länge von 4 mm und sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt. Pro Potenzial gibt es drei Lötstifte.<br/>",
"mpn" : "831-3627",
"sku" : "831-3627",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964665-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZ3dNUzh4TXpnd01EWTJNakF3Tnpnek9DOHlNREJmTnprMk5EWTJOVjlFUlM1cWNHY3wyMzhjNDhjMjU3Y2RjNzM5N2NhNjAzNDM5ZTUyNTY3NmQwNjNhNTBkOTUyZWJmNmJlZmNiNjk2YWYwNzE3Nzli",
"gtin13" : "4045454002220",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/tht-male-header/p/831-3627"
}