{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Male header; 3-pole; THT; 1.2 x 1.2 mm pin; straight; pin spacing 5 mm; gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231, grau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-163/003-000 verspricht eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 18,2 x 25,9 x 8,4 mm. Die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu) und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "231-163/003-000",
"sku" : "231-163/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10028423-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc0fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyZ3dNeTh4TXpZNU1UVTJPVEUzTmpZd05pOHlNREJmTVRBd01qZzBNak5mUkVVdWFuQm58MGVmMGY5M2FkY2UzMDc0OWZhNzE0NmFiODEyMjNlYTM5NTM2NTY4MTgyYjEwNzQ4MTMxNmRmMDUwOGNhMmRiNA",
"gtin13" : "4044918905169",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/male-header/p/231-163_003-000"
}