{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; straight; Pin spacing 5 mm; 2-pole; gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 232-132/005-000 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 11,5 x 32,75 x 11,6 mm. Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 2 Klemmstellen können 2 Potenziale / 2 Pol angebunden werden. Die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "232-132/005-000",
"sku" : "232-132/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000fcb4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUxfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyaGxOUzh4TkRZNU1EazBOREF5TkRZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1ptTmlOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZlZmQ4ZTcyN2Y2NTY1MTZhMjM3ZDRmNDUxZDUzNjgyOTE4MTU0YzliZjMyZmZmZmIwZDJkMTBkMDQwNzY5ZTg",
"gtin13" : "4044918569538",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/232-132_005-000"
}