Sprache auswählen
Mann_mit_Stifft.JPG

Smart Home ohne programmieren?
Ja das geht - mit WAGO Home Automation

WAGO Home Automation

Gebäudesteuerung - aber einfach

Fernzugriff

Tagsüber auf der Piste, Abends in die Sauna:
Bei Ankunft bereits aufgeheizt und mit perfekter Wohlfühltemperatur.

Bild_Fernzugriff.JPG

Sprachsteuerung

Der Besuch erscheint wieder mal zu früh:
Kein Problem, öffnen Sie die Haustüre mit Ihrer Stimme.

Bild_Sprachsteuerung.JPG

In Szene gesetzt

Unsere Nati im WM-Achtelfinal:
Per Knopfdruck verwandelt sich Ihr Wohnzimmer in ein Stadion.

Bild_In_Szene_gesetzt.JPG

Anwesenheitssimulation

Nie mehr mit einem unguten Gefühl Ihr Heim alleine zurückzulassen:
Ihr Smart Home gibt vor, dass Sie zuhause sind.

Der digitale Butler

Einfach mal wieder liegen bleiben:
Home Automation lässt automatisch die Rollos hoch und öffnet ein Fenster.

Bild_Der_Digitale_Butler.JPG

Gebäudeautomation auf einen Wisch und Klick

Die Benutzeroberfläche ist so intuitiv, dass Ihr Smart Home schon nach einem Tag zur Normalität wird. Per Fingertip haben Sie das Kommando über Ihr Zuhause.

Bild_Gebaedeautomation_auf_einen_Wisch_und_Klick.JPG

Alle Information finden Sie auch in unserem Smart Home Booklet

Hardware

Basispaket und Erweiterungspakete

Basispaket

  • 1 x Home Automation Server V2
  • 1 x ETHERNET Feldbuscontroller und Endmodul
  • 1 x SD-Card 2GB 1 x Netzteil 24 V 2,5 A inkl. elektronischem Schutzschalter
  • 1 x Erweiterungspaket Taster-Eingänge 24 V
  • 1 x Erweiterungspaket Beleuchtung geschaltet 230 V
  • inkl. I/O-Modulen, Relais, TOPJOB®S-Reihenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP® Zubehör und Beschriftungen.
  • Bestell-Nr. 8003-099/000-034
  • E-No. 405010079
WAGO_Basispaket_BG-weiss.jpg

Erweiterungspaket Bus-Taster 24 V

  • Bus-Schnittstelle zum Anschluss von bis zu 50 Taster mit 1 bis 8 Tastpunkte und LEDs. Zusätzlich wird die Raumtemperatur gemessen.
  • Bestell-Nr. 8003-099/Z000-0075
  • E-No. 405930079
WAGO_Bus-Sensor_24V_BG-weiss.jpg

Erweiterungspaket DALI

  • DALI-Schnittstelle zum Anschluss von bis zu 64 Adressen für „Control Gears“ (resp. 20 RGB-Leuchten) und 16 DALI M-Sensoren.
  • Bestell-Nr. 8003-099/Z000-0073
  • E-No. 405670079

WAGO_DALI_BG-weiss.jpg

Erweiterungspaket Taster-Eingänge 24 V

  • 16 x Taster-Eingang 24 V
  • Bestell-Nr.
    8003-099/Z000-0021
  • E-No. 405590079
WAGO_Taster-Eingänge_24V_BG-weiss.jpg

Erweiterungspaket Temperatur PT1000

  • 4 x Temperatur-Eingang für Sensoren PT1000
  • Temperatursensoren exklusive
  • Bestell-Nr.
    8003-099/Z000-0072
  • E-No. 405630079

WAGO_Temperatur_PT1000_BG-weiss.jpg

Erweiterungspaket Alarm 24 V

  • 8 x Alarm-Eingang 24 V
  • Bestell-Nr.
    8003-099/Z000-0025
  • E-No. 405591079
WAGO_Alarm_24V_BG-weiss.jpg

Erweiterungspaket Alarm 230 V

  • 8 x Alarm-Eingang 230 V
  • Bestell-Nr.
    8003-099/Z000-0026
  • E-No. 405591179

WAGO_Alarm_230V_BG-weiss.jpg

Erweiterungspaket Beleuchtung geschaltet

  • 8 x Licht geschaltet 230 V
  • Bestell-Nr.
    8003-099/Z000-0018
  • E-No. 405661079
WAGO_Beleuchtung_Geschaltet_BG-weiss.jpg

Erweiterungspaket Beleuchtung dimmbar

  • 4 x Licht dimmbar 230 V
  • 0–10 V Dimmer exklusive
  • Bestell-Nr.
    8003-099/Z000-0019
  • E-No. 405440079

WAGO_Beleuchtung_Dimmbar_BG-weiss.jpg

Erweiterungspaket Jalousie

  • 8 x Jalousien / Rolladen / Markisen, 2 ES
  • Bestell-Nr.
    8003-099/Z000-0022
  • E-No. 405430079
WAGO_Jalousie_BG-weiss.jpg

Erweiterungspaket Heizkreise

  • 4 x Ausgang für Thermo-Antrieb 230 V
  • Bestell-Nr.
    8003-099/Z000-0071
  • E-No. 405710079
WAGO_Heizkreise_BG-weiss.jpg

Sensor
Tasterplatte 8-fach LED, THQ

  • Bus-Tasterplatte Temp. Feuchte, VOC, weiss
  • Bestell-Nr.
    8000-099/000-2446
  • E-No. 305017619

 

Sensor
Tasterplatte 8-fach LED, TH

  • Bus-Tasterplatte Temp, Feuchte, weiss
  • Bestell-Nr.
    8000-099/000-291
  • E-No. 305016619

 

Sensor
Tasterplatte 8-fach LED

  • Bus-Tasterplatte, weiss
  • Bestell-Nr.
    8000-099/000-2445
  • E-No. 305018619

 

Sensor
Tastenkoppler 4-fach
4 Ein- und Ausgänge

  • Bus-Tastenkoppler, 4 Eingänge pot-frei, 4 Ausgänge für LED
  • Bestell-Nr.
    8000-099/000-2444
  • E-No. 305020619

Projekte und Referenzen

«SO ETWAS HABE ICH NOCH NIE GESEHEN!»

«Wow, das ist beeindruckend!» «Wirklich grandios.» «Dies hier ist ganz einfach eine andere Liga!» «So etwas habe ich noch nie gesehen!» Wo wir sind? In Freiburg. In der Welt der Bikes.

Gewerke

PARAMETRIERTER BLACK OUT

Das Zusammenspiel von Licht und Tanz haben massgeblichen Anteil am Erfolg einer Choreographie. Bei Yen Han Ballet Productions in Küsnacht setzt daher Wago Home Automation bei Aufführungen die lichttechnischen Akzente.

Gewerke

DER EINFACHE WEG ZUM INTELLIGENTEN HEIM

Ob Beleuchtung, Klima oder Sicherheit: Mit der WAGO Home Automation hat Familie Caradonna in ihrem Eigenheim im Berner Seeland alles im Griff. Das intuitiv bedienbare System erleichtert den Alltag der jungen Familie auf Schritt und Tritt.

Eigenheim

TREUER BEGLEITER DURCH DEN TAG

Das intelligente Haus als Assistent und Butler. Genau dafür nutzen Esther und Marco Küng aus Glarus die Vorzüge von Wago Home Automation. Als erste Anwender in der Schweiz profitieren sie dabei von der nun möglichen Anbindung des Systems an die Cloud.

Eigenheim

HOME AUTOMATION IN DEN BERGEN

Bequemer als im Panorama-Drehrestaurant «Le Kuklos» auf dem Gipfel der Berneuse oberhalb von Leysin lässt sich die Westschweiz nicht erkunden. In 90 Minuten ziehen in einer kaum wahrnehmbaren Drehbewegung am Betrachter die Alpen, der Genfer See, die Waadtländer Riviera, die Jurakette sowie das Rhonetal vorbei. Der ideale Ausklang dieser Rundreise bildet ein anschliessender Besuch des «Club Berneuse», der sich direkt über dem Kuklos befindet. Für das stimmungsvolle Ambiente sorgt in diesem Wago Home Automation.

Gewerbe

GARTEN-ILLUMINATION

Die Einsatzmöglichkeiten von Wago Home Automation sind vielseitig. Dies beweist ein Einfamilienhausbesitzer im Sankt Gallischen Rebstein. Er benutzt das flexible System ausschliesslich zur Illumination seines Gartens. Die Szenarien für stimmungsvolle Abende im Freien steuert er vollkommen individuell über Smartphone oder Tablet.

_DSC4124.jpg

Eigenheim

NUR PHANTASIE SETZT GRENZEN

Die Burtscher Elektro- und Gebäudetechnik AG ist mit ihren drei Niederlassungen in der Agglomeration St. Gallen ein starker Partner für die Baubranche. So unterstützt sie mit ihrer Expertise bei der Planung und Umsetzung von Elektroanlagen, berät zu Fragen der Elektrobiologie oder hilft bei der Integration von Gebäudeautomationssystemen. Welche Möglichkeiten Letztere heutzutage bieten und wie einfach…

Gewerbe

VORTEILE FÜR DEN ELEKTROINSTALLATEUR

Mehrwert der Produkte - dank smarter Erweiterung des Portfolios

Umsatzsteigerung durch Zusatzverkauf

  • Einfache Kalkulation aufgrund definierter Paketangebote
  • Mehrwert für den Endkunden
  • Zusätzliche Lösung als Mehrwert für den Kunden
  • Folgeaufträge aufgrund Erweiterungen

Easy Inbetriebnahme

  • Sehr einfache und schnelle Inbetriebnahme per Drag and Drop
  • Keine Programmiersoftware notwendig
  • Bis zu 2/3 der Zeit für Konfiguration und Inbetriebnahme ähnlicher Systeme sparen
  • Zufriedene Kunden dank günstigem Unterhalt ohne teure Fachspezialisten

Inbetriebnahme ohne Softwareinstallation

  • Server wird einfach via IP-Adresse im Webbrowser aufgerufen
  • Auch der Endkunde kann so auf einfache Weise Aenderungen vornehmen
  • Keine Aktualisierung von Programmiersoftware nötig
  • Keine Datenpflege ausserhalb des Objekt nötig, da die aktuellen Daten jederzeit vor Ort verfügbar sind.

VORTEILE FÜR DEN ENDKUNDEN
WAGO Home Automation – für mehr Komfort und Flexibilität

Energieeffizienz

  • Reduzierung des Energieverbrauch durch An-/Abwesenheits-Funktion
  • Kein unnötiger Standby-Verbrauch
  • Heizen so viel wie nötig durch Einzelraumregelung
  • Energieverluste reduzieren durch dämmerungsabhängiges Schliessen der Jalousien (auch bei Abwesenheit)
  • Keine separaten Bedienterminals nötig, Bedienung über vorhandene PC, Tablet oder Smartphone
  • Lichtsteuerung über Präsenzmelder

Visualisierung

  • Für alle Geräte mit WebBrowser geeignet
  • Ansicht als Grundrissvisualisierung
  • Anpassungen direkt über Visualisierungsansicht

Sicherheit

  • Einbruchschutz durch Anwesenheitssimulation
  • Überwachung von Räumen über Bewegungserkennung
  • Überwachung von Türen und Fenstern über Kontakte
  • Anbindung von Brand-, Gas-, oder Wassermeldern
  • Signalisation und Meldung per E-Mail oder SMS bei Ereignissen

Anpassungen

  • Konfiguration kann jederzeit den aktuellen Bedürfnissen durch den Kunden angepasst werden
  • Keine wiederkehrenden Lizenzkosten

Gesundheit

  • Vermeiden von Elektro-Smog durch stromlosschalten der Leitungen während der Nacht

Ohne Softwareinstallation konfigurieren und verknüpfen

  • Server wird einfach via IP-Adresse im Web Browser aufgerufen
  • Programmierung per „Drag and Drop“
  • Somit ist auch keine Aktualisierung von Programmiersoftware nötig
  • Neue Bediengeräte funktionieren sofort ohne Installation von Software usw.

Investitionsschutz

  • Gegen oben fast unendlich skalierbar
  • Sternförmige Installation als Grundlage für die Zukunft
  • Tiefe Unterhaltskosten dank Standardkomponenten

Unbenannt-1.jpg

Unsere Partner

FirmaAnsprechpartnerKontakt
Zünd Elektro AG, 8311 Brütten ZHHerr Bruno BachmannWEB / Kontakt
Burtscher Elektro-und Gebäudetechnik AG, 9230 Flawil SGHerr Pascal HengartnerWEB / Kontakt
Elektro Kleiner AG, 9445 Rebstein SGHerr Mathias KleinerWEB / Kontakt
EKZ Eltop AG, 8444 HenggartHerr Oliver BraunWEB / Kontakt
Fischer Electric AG, 2552 OrpundHerr Stephan BeerWEB / Kontakt
Hediger Automations AG, 3027 BernHerr Fabio HedigerWEB / Kontakt
TechCom electro AG, 9200 Gossau SGHerr Roman FreiWEB / Kontakt
Elektro-Tel AG, 8274 TägerwilenHerr Salvatore IrreraWEB / Kontakt
ISP Electro SolutionsHerr Benjamin JunkerWEB / Kontakt
Künzli Elektro-Installationen GmbH, 8752 NäfelsHerr Vincenzo GattoWEB / Kontakt
Wenger + Wirz AG, 8253 DiessenhofenHerr Bruno Fehr

Downloads

Jetzt kostenloses Whitepaper anfragen

Weitere Dokumentation anfordern. (Handbuch, Prinzipschemas und Ausschreibungstexte)

WAGO Home Automation ist aktuell nur in der Schweiz lieferbar