MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1500.jpg

Steuerungen

Verfügbarkeit für Maschinen und Anlagen: Dank Topleistung, geringem Stromverbrauch, vielzähligen Schnittstellen, platzsparenden Abmessungen und hoher Sicherheit sind unsere speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) kosteneffiziente Automatisierungslösungen für zahlreiche Anwendungen.

Ihre Vorteile:

  • Programmierbar mit CODESYS gemäß IEC 61131-1
  • Skalierbare Rechenleistung
  • Einsetzbar in extremen Umgebungsbedingungen
  • Ideal kombinierbar mit dem WAGO I/O System 750

Steuerungen – alles auf einen Blick

Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und technischen Gegebenheiten unseren Steuerungen. Mit einem Klick zu den Themen Security, IoT, Betriebssystemen und vielen weiteren mehr erfahren.

Produktübersicht

Komplex, kompakt, flexibel oder doch extrem: WAGO bietet für Ihre Umgebungsbedingung die passende Steuerung! Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Steuerungen und ihre Vorteile für Ihre Anwendung.

Leistungsstark für komplexe Automatisierungsanforderung: Edge Controller

Der Edge Controller verfügt über eine ARM-Cortex-A9-Quadcore-Prozessor und ist mit umfangreichen Schnittstellen ausgestattet. Mit seinen umfangreichen Funktionalitäten ist er bestens für den individuellen Einsatz, unabhängig von der Industrie, ausgestattet.

  • Einfache Integration in bestehende Anlagen
  • Programmierbar mit CODESYS gemäß IEC 61131-1
  • Vorinstalliertes Linux®- Betriebssystem
  • Platzsparende Installation

Leistungsstark und flexibel für mittlere bis große Applikationen: PFC300

Der PFC300 ist mit 2GB RAM-Speicher und dem 64-Bit-Prozessor optimal ausgestattet für größere Applikationen im Maschinen-, Prozess- und Gebäudeumfeld.

  • Programmierbar mit CODESYS gemäß IEC 61131-1 auf einem Linux®- Betriebssystem
  • Umfangreiche Security-Funktionalitäten
  • Zwei Prozesskerne: DUAL Core
  • Serviceschnittstelle USB-C

Verfügbar ab Q3/2024

Leistungsstarke Steuerung für mittlere Applikationen: PFC200

Unsere Steuerungen der Serie PFC200 verfügen über eine Vielfalt als Funktionen und sind damit gut ausgestattet für den Einsatz in der Industrie-, Prozess- und Gebäudeautomation.

  • Feldbusunabhängig
  • Programmierbar mit CODESYS gemäß IEC 61131-1 auf einem Linux Betriebssystem
  • Umfangreiche Security-Funktionalitäten
  • XTR-Ausführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen

Flexible Steuerung für kleine Applikationen: PFC100

Die Kleinsteuerung PFC100 verfügt über einen 512 MB Speicher und ist damit optimal ausgerüstet für den Einsatz in der Gebäudeindustrie und dem Maschinen- und Anlagenbau.

  • Programmierbar mit CODESYS gemäß IEC 61131-1
  • Offene Linux®-Plattform
  • Umfangreiche Security-Funktionalitäten

Kompaktsteuerung mit on-board I/O´s für kleine Automatisierungsaufgaben:
Compact Controller 100

Der Compact Controller 100 bietet durch die REG Bauform und die integrierten I/Os minimal Platzbedarf im Schaltschrank. Mit dieser Kompaktsteuerung können Sie Individuell Automatisierungsaufgaben lösen in Ihrer Umgebung.

  • Kompaktsteuerung mit integrierten I/Os
  • Gehäuse der Bauform REG
  • Engineerings Umgebung CODESYS
  • Optional mit CAN-Schnittstelle

Kleinststeuerung für Echtzeitprojekte:
Basic Controller 100

Der Basic Controller 100 ist unsere kleinste Steuerung mit einem Realtime Operating System (RTOS), mit dem Echtzeitanforderungen in kleinen Automatisierungen Realität werden.

  • Realtime Operating System (RTOS)
  • Programmierbar mit CODESYS

Für extreme Umgebungsbedingungen: Steuerungen XTR

Unsere Steuerungen für extreme Einsatzbereiche: Projektieren, Steuern und Visualisieren. Automatisieren Sie in Umgebungsbedingungen wo sich andere Steuerungen geschlagen geben.

  • Einsetzbar bei extremen Temperaturbereichen von -40 bis +70 °C.
  • Überspannung bis 5 kV Stoßspannung
  • Schutz vor Erschütterung und Schwingung, Vibrationsfest bis 5g Beschleunigung

Vielfalt an Kommunikationsprotokollen; Engineering und Technologien

Maximale Unabhängigkeit und Flexibilität für Ihre Automatisierung

Mit unseren Steuerungen sind Sie bei Ihrer Automatisierung völlig unabhängig, denn sie unterstützen alle gängigen Feldbusprotokolle, embedded Linux als Betriebssystem und die Entwicklungsumgebungen CODESYS nach IEC6113-3.

Somit können Sie Ihre bestehenden Protokolle einsetzen, aber auch unkompliziert zu neuen Protokollen wechseln und auch ihr Engineering ist so flexibel wie ihr Anwendungsfall. Technologiestandards wie Docker, 5G oder TSN fließen in unsere Entwicklung ein, um für Sie optimale Mehrwerte für Sie zu generieren.

OPC UA

CODESYS V3

MM-191262_new-website-page_codesys-v3_2000x2000.jpg

BACnet®

Embedded LINUX

embedded-linux_2000x1125px.jpg

Modbus

IO-Link

MM-22272_new_website_page_IO-Link_loesungen_2000x1125.jpg

PROFINET

zertifikat_i_profinet_2000x1125.jpg

Docker

Das offene Engineering erleben mit ctrlX OS

Flexibilität und Offenheit sind in der Automatisierung die wichtigsten Taktgeber: WAGO setzt deshalb auf starke Partnerschaften – denn nur gemeinsam gelingt die Entwicklung qualifizierter Lösungen in der Industrie 4.0.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg