Greifen Sie schnell zu und sichern Sie sich die aktuellen WAGO Vorteilsangebote, die Sie bei Ihrem Elektrogroßhändler erhalten!
Sie haben die Wahl aus Vorteilsangeboten mit WAGO
Sie möchten keine Aktionen mehr verpassen? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an!
Ihr mobiles Lager für die Baustelle: Das Komplettpaket enthält Installationsreihenklemmen inklusive Zubehör für drei normgerechte Verteilungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern.
L-BOXX enthält Ware im Wert von € 537,-* Listenpreis.
Machen Sie Ihre Verteiler noch professioneller und sichern Sie sich beim Elektrogroßhändler Ihrer Wahl Ihren Preisvorteil mit unseren „Drücker + Drucker“-Sets! Nur solange der Vorrat reicht!
Wählen Sie aus zwei Sets:
Sichern Sie sich jetzt die Preisvorteile mit den WAGO Kleinverteilersets.
Machen Sie die Verdrahtung Ihrer Einspeisungen und den Anschluss Ihrer Wechselstrom- und Drehstromkreise noch kostengünstiger. Sie haben die Wahl zwischen unserem Hauptverteilerset (FI) mit N-Trennung oder unserem Unterverteilerset (FI) mit N-Trennung.
Mehrkanalige WAGO ECB für DC 24 V mit 4 und 8 Kanälen: Mit ihrer kompakten Baubreite von 32 mm sind die neuen Mehrkanaler von WAGO die schmalsten am Markt verfügbaren ECB.
Das Switch-Portfolio von WAGO sorgt für die Skalierbarkeit Ihrer ETHERNET-Netzwerkinfrastruktur mit hervorragenden elektrischen und mechanischen Eigenschaften. Dank der Eco Switches gibt es kostengünstige und kompakte Lösungen für Netzwerke kleinerer bis mittlerer Größe. Der Industrial-Eco-Switch ist voll kompatibel und verfügt unter anderem über die automatische Erkennung der Übertragungsrate (Autonegotiation) sowie die selbstständige Ermittlung der Sende- und Empfangsleitungen (Auto MDI-X). Diese Besonderheiten ermöglichen den einfachen Plug-and-play-Betrieb, wodurch Maschinenbauer, Fachplaner oder Systemintegratoren deutlich Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme sparen – bei maximaler Energieeffizienz.
Die kleinen und leistungsstarken Stromversorgungen im Reiheneinbaugehäuse haben Ausgangsspannungen von DC 5 V, 12 V, 18 V, 24 V und Nennausgangsströme von bis zu 8 A. Sie sind besonders für den Einsatz in Installations- und Systemverteilern konzipiert und arbeiten äußerst zuverlässig.
* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer. Angebote gültig so lange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Jetzt keine Aktion mehr verpassen!
Registrieren Sie sich für unseren Newsletter und verpassen Sie keine Aktionen mehr.