Sprache auswählen
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Serielle Schnittstelle RS-232/485; Extrem", "description" : "<p>Die Klemme mit serieller Schnittstelle ermöglicht den Anschluss von Geräten mit RS-485-, RS-422- oder RS-232-Schnittstelle (wahlweise) an das WAGO-I/O-SYSTEM 750. Damit lassen sich auch Gateways von den durch das WAGO-I/O-SYSTEM 750 unterstützten Feldbussen zu einer seriellen Schnittstelle realisieren. Die Busklemme unterstützt keine höheren Protokollebenen. Die Kommunikation ist vollkommen transparent zum zugehörigen Feldbus-Master. Hierdurch wird ein breiter Anwendungsbereich der Klemme mit serieller Schnittstelle erreicht. Die eventuell benötigten Kommunikationsprotokolle können im Feldbus-Master flexibel programmiert werden.</p><p>Der 2560 Byte große Empfangspuffer ermöglicht den Einsatz der Busklemme auch bei hohen Übertragungsraten. Bei geringen Datenübertragungsraten ist die Auswertung der Empfangsdaten in Tasks mit geringer Priorität ohne Datenverlust realisierbar.</p><p>Der 512 Byte große Sendepuffer erlaubt das zügige Senden von größeren zusammenhängenden Daten.</p><p>Die Klemme ist über WAGO-I/O-CHECK oder GSD-Dateien frei konfigurierbar und ermöglicht durch eine flexible Wahl der Baudrate und der Datenbreite eine optimale Anpassung an die jeweilige Applikation.</p><p><b>Das Gerät ist für den Einsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen geeignet:</b></p><ul><li>stark erweiterter Temperaturbereich</li><li>höhere Spannungsfestigkeit und EMV-Beständigkeit</li><li>höhere Vibrations- und Schockfestigkeit</li></ul>", "mpn" : "750-652/040-000", "sku" : "750-652/040-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001800001e4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyZzFNeTh4TkRBd01EVTJOekk0Tnpnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGd3TURBd01XVTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3NTZhMDRmYzRmMzVhN2IxYjJhZDhiNDVjYTFmMWJlZDI0OTk4N2NjZWQ5MWRkZjM4NTE2ODA5OWFlNzA1ZDQ", "gtin13" : "4050821460398", "category" : "I/O Systeme", "url" : "https://www.wago.com/de/io-systeme/serielle-schnittstelle-rs-232-485/p/750-652_040-000" }
[ { "id": "details", "label":"Daten", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ,{ "id": "service", "label":"Service", "priority": 1 } ]
WAGO I/O System 750 XTR Art.-Nr. 750-652/040-000

Serielle Schnittstelle RS-232/485; Extrem

Art.-Nr. 750-652/040-000
Serielle Schnittstelle RS-232/485
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 1 Stück
Art.-Nr. 750-652/040-000
Serielle Schnittstelle RS-232/485
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 1 Stück
Vorgefilterte Produkte
WAGO I/O System 750 XTR