{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In-Stecker; mit PE-Direktkontakt; 5-polig; Kod. Q; 4,00 mm²; grün",
"description" : "<h2>Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI mit Schutzart IP20</h2><br/><br/>Die Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI mit Verriegelungsklinke schafft die Voraussetzung für die Montage feindrähtiger und eindrähtiger Leiter. Installationssteckverbinder von WAGO kommen zur Anwendung, wenn sich Kriterien an eine Installation wiederholen oder in einem bestimmten Raster eingeteilt sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Der Installationssteckverbinder ist entsprechend der Schutzart IP20 geschützt. Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Der Installationssteckverbinder ist für eine Last bis 32 A nutzbar. Er kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. <i>WINSTA</i>® MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie Ihre Elektroinstallation flexibel, einfach, schnell und sicher durchführen können.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben!</h3><br/><br/>Mit dem Steckverbindersystem <i>WINSTA</i>® wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Schutzart IP20 von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. <br/><br/><ul><br/><li>effektiver Fehlsteckschutz</li><li>für Steuerungen in der Automation</li><li>passgenaue Abmessungen</li><li>strukturierte und schnelle Elektroinstallation</li></ul>",
"mpn" : "770-2335/007-000",
"sku" : "770-2335/007-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0002d40c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBOQzh4TXpjNU9UQTJNVE0xTmpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeVpEUXdZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNDJhM2RlOTU0OWVlYTc4NTJkZmMyZWMwYWYwNDE0MDJiMzFjZTY0OWM2MDEyZmUxNGY5MzE2MTZlMTFjNmU",
"gtin13" : "4055143594769",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/de/steckverbinder/snap-in-stecker/p/770-2335_007-000"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.