[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"226-104","name":"Feedthrough terminal block; Conductor/solder/crimp quick disconnect terminal; Plate thickness: 1.5 mm; 4 mm²; Pin spacing 6 mm; 1-pole; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray","url":"/feedthrough-components/feedthrough-terminal-block/p/226-104","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 226 mit Rastermaß 6 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Durchführungsklemme mit der Artikelnummer 226-104 steht ein schneller und zuverlässiger Anschluss im Fokus. Unsere Durchführungsklemmen ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Durchführungsklemme Abisolierlängen von 9 bis 10 mm benötigt. Dieses Produkt mit insgesamt 2 Leiteranschlüssen verwendet die CAGE CLAMP®- und Lötanschluss-Technologie. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße (6 x 36,5 x 26) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Durchführungsklemme geeignet für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 4 mm². Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Für diese Durchführungsklemme erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTczMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoa1l5OHhOVEEyTVRRNE5qTXpPREEzT0F8OWI3ZTMwM2QxOTQ4M2ZiYmNlMTM0Y2Q1ODVkMDFlZTAxY2YyMWViMDI5Mzg1OWJlMjBiMmI3MmY5ZDNkZTk2NQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmczTlM4eE5UQTJNVFE0TnpJNE9ETTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjNmZDZlNDgxMjRkZWE3YWZlMzgxMzJjMTE5N2IzM2IwYTBkNTdhMTBhNmRkNDM0NmM1NTlkODJjYmZhM2RhMA","altText":"1440_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcyWlM4eE5UQTJNVFE0TnpRMU1qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDg2NzljODU2ZTk5ZGQzMTljYTU4MmQwM2FiYjA4Zjk3ZDBjNzk0N2Q0MGYzODEzZWZiMmFlYTEzNmRiNmVjYw","altText":"1280_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcyWWk4eE5UQTJNVFE0TnpVNE16STJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzJkZjFhNzVkYTY0NjQyNTEyMTE1ZjgyYjdiMTIyNDI3YWZlMjQzY2NmMTBkOTUxYWZhMzI3M2IxMmZhMTk3ZQ","altText":"1024_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmcyTkM4eE5UQTJNVFE0TnpjM09UZzNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVE14WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDlhMWZmNjFjZGFmNWVhODNiZGUxNGM5NGY0NjdmOTBkNTc5NWM4NDAyZWU1MGYyZGU0MGYwMTdmMTUzZGM2","altText":"768_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcyTVM4eE5UQTJNVFE0TnpnME5UUXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVE14WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNGQ1Y2M5MTRjNWMwZjJhODM3NmYzZTYxMjE2NzFjOWU3YzY2MWIzMzUwMDk1MWYwNTFhYjZhYjZmMWNhMDg1","altText":"480_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3dNUzh4TlRBMk1UUTRPRFkyTkRZd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIyZWI2ZmY5ODJmNDAyOThlZWU3ZDU1YTBhNmVkNWFkYjE4ZGIwMWQxYjRiYWI5YTNlZmY0NWVjMDg1ODRhNDg","altText":"120_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmczTlM4eE5UQTJNVFE0TnpJNE9ETTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjNmZDZlNDgxMjRkZWE3YWZlMzgxMzJjMTE5N2IzM2IwYTBkNTdhMTBhNmRkNDM0NmM1NTlkODJjYmZhM2RhMA","altText":"1440_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcyWlM4eE5UQTJNVFE0TnpRMU1qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDg2NzljODU2ZTk5ZGQzMTljYTU4MmQwM2FiYjA4Zjk3ZDBjNzk0N2Q0MGYzODEzZWZiMmFlYTEzNmRiNmVjYw","altText":"1280_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcyWWk4eE5UQTJNVFE0TnpVNE16STJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzJkZjFhNzVkYTY0NjQyNTEyMTE1ZjgyYjdiMTIyNDI3YWZlMjQzY2NmMTBkOTUxYWZhMzI3M2IxMmZhMTk3ZQ","altText":"1024_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmcyTkM4eE5UQTJNVFE0TnpjM09UZzNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVE14WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDlhMWZmNjFjZGFmNWVhODNiZGUxNGM5NGY0NjdmOTBkNTc5NWM4NDAyZWU1MGYyZGU0MGYwMTdmMTUzZGM2","altText":"768_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcyTVM4eE5UQTJNVFE0TnpnME5UUXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVE14WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNGQ1Y2M5MTRjNWMwZjJhODM3NmYzZTYxMjE2NzFjOWU3YzY2MWIzMzUwMDk1MWYwNTFhYjZhYjZmMWNhMDg1","altText":"480_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3dNUzh4TlRBMk1UUTRPRFkyTkRZd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIyZWI2ZmY5ODJmNDAyOThlZWU3ZDU1YTBhNmVkNWFkYjE4ZGIwMWQxYjRiYWI5YTNlZmY0NWVjMDg1ODRhNDg","altText":"120_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTczMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoa1l5OHhOVEEyTVRRNE5qTXpPREEzT0F8OWI3ZTMwM2QxOTQ4M2ZiYmNlMTM0Y2Q1ODVkMDFlZTAxY2YyMWViMDI5Mzg1OWJlMjBiMmI3MmY5ZDNkZTk2NQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaG1ZaTh4TlRBMk9EazBOakUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlYjM0MjA3NjUwN2NjOWFlMTYxNjQxNDIyMzkzZmQ2YTA1Y2Y1NmQ5MmY3MjVmNzBlNjM4NzFmYjQxYWE0ZTA","altText":"200_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaG1ZaTh4TlRBMk9EazBOakUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlYjM0MjA3NjUwN2NjOWFlMTYxNjQxNDIyMzkzZmQ2YTA1Y2Y1NmQ5MmY3MjVmNzBlNjM4NzFmYjQxYWE0ZTA","altText":"200_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc1Tnk4eE5UQTJPRGswTlRBMU5UYzNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJlZjIzMmQ3YmYzNmE1N2VhOWJiYTM5ZmIxY2IxZThmNWQ3YTExODE3ZWE5YmE0N2I1YTM1YzljZWIyMTEyNA","altText":"1440_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc1WlM4eE5UQTJPRGswTlRJMU1qTTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzNiNjczYzg5MTRiZTY1OTM0ZDExNzAxNWE1ZWY1Y2I3ZDBiZGY0OWEwM2JhOTYyYjAwNTA2ZGU1ZWFkZDNhOA","altText":"1280_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhoTlM4eE5UQTJPRGswTlRRME9EazVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjIwZDkwMTM0MTgxNDZkMGUwMmI0NmE4YWQ3OTVlMTQ4ZDYyMjgzNTliNjdlN2I1MDVkYWZkN2M2ZGI2YzA5ZQ","altText":"1024_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmhoWlM4eE5UQTJPRGswTlRjeE1URXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNall5TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZDUwYzAzM2Q2YzVmZDI2NDAzMDljMTkyZTk4NTExNTA2ZWEyZmI5OGZlMjZjMWQ3ZGI0ODNkMzcxNzA2ODc1","altText":"768_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhpTmk4eE5UQTJPRGswTlRrM016STNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNall5TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MGU5MzI4YmZhYjViZmNjNDMxZjBkMmM3OTJhNWJjZmZiZDc1ZjRkYWM5NTk1ZjY1MzRiNTUyMzlhZjc5ZDNh","altText":"480_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaG1ZaTh4TlRBMk9EazBOakUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlYjM0MjA3NjUwN2NjOWFlMTYxNjQxNDIyMzkzZmQ2YTA1Y2Y1NmQ5MmY3MjVmNzBlNjM4NzFmYjQxYWE0ZTA","altText":"200_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyaGxZUzh4TlRBMk9EazBOalkyTVRRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3ZTViNzllODViMjYwODgzOTc5OGQ5YTJlMGZmNWE3ZDVkZWJkZGFjYmI1NDQ1Y2ZiMmM1MDRkOTFmYmQ3ODU","altText":"120_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnek15OHhOVEEyT0RrME5ESXdNemd3Tmd8OTUxN2IxNmQ4NzY3NGIzOTE5ZmNjNzZkZDllZTQ5M2FiYzk2YmM3NTFkYjM2YTE2MTVjM2UxNjNlM2UxZjgyOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmczTlM4eE5UQTJNVFE0TnpJNE9ETTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjNmZDZlNDgxMjRkZWE3YWZlMzgxMzJjMTE5N2IzM2IwYTBkNTdhMTBhNmRkNDM0NmM1NTlkODJjYmZhM2RhMA","altText":"1440_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcyWlM4eE5UQTJNVFE0TnpRMU1qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDg2NzljODU2ZTk5ZGQzMTljYTU4MmQwM2FiYjA4Zjk3ZDBjNzk0N2Q0MGYzODEzZWZiMmFlYTEzNmRiNmVjYw","altText":"1280_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcyWWk4eE5UQTJNVFE0TnpVNE16STJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzJkZjFhNzVkYTY0NjQyNTEyMTE1ZjgyYjdiMTIyNDI3YWZlMjQzY2NmMTBkOTUxYWZhMzI3M2IxMmZhMTk3ZQ","altText":"1024_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmcyTkM4eE5UQTJNVFE0TnpjM09UZzNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVE14WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDlhMWZmNjFjZGFmNWVhODNiZGUxNGM5NGY0NjdmOTBkNTc5NWM4NDAyZWU1MGYyZGU0MGYwMTdmMTUzZGM2","altText":"768_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcyTVM4eE5UQTJNVFE0TnpnME5UUXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVE14WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNGQ1Y2M5MTRjNWMwZjJhODM3NmYzZTYxMjE2NzFjOWU3YzY2MWIzMzUwMDk1MWYwNTFhYjZhYjZmMWNhMDg1","altText":"480_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3dNUzh4TlRBMk1UUTRPRFkyTkRZd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIyZWI2ZmY5ODJmNDAyOThlZWU3ZDU1YTBhNmVkNWFkYjE4ZGIwMWQxYjRiYWI5YTNlZmY0NWVjMDg1ODRhNDg","altText":"120_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTczMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoa1l5OHhOVEEyTVRRNE5qTXpPREEzT0F8OWI3ZTMwM2QxOTQ4M2ZiYmNlMTM0Y2Q1ODVkMDFlZTAxY2YyMWViMDI5Mzg1OWJlMjBiMmI3MmY5ZDNkZTk2NQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaG1ZaTh4TlRBMk9EazBOakUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlYjM0MjA3NjUwN2NjOWFlMTYxNjQxNDIyMzkzZmQ2YTA1Y2Y1NmQ5MmY3MjVmNzBlNjM4NzFmYjQxYWE0ZTA","altText":"200_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaG1ZaTh4TlRBMk9EazBOakUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlYjM0MjA3NjUwN2NjOWFlMTYxNjQxNDIyMzkzZmQ2YTA1Y2Y1NmQ5MmY3MjVmNzBlNjM4NzFmYjQxYWE0ZTA","altText":"200_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc1Tnk4eE5UQTJPRGswTlRBMU5UYzNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJlZjIzMmQ3YmYzNmE1N2VhOWJiYTM5ZmIxY2IxZThmNWQ3YTExODE3ZWE5YmE0N2I1YTM1YzljZWIyMTEyNA","altText":"1440_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc1WlM4eE5UQTJPRGswTlRJMU1qTTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzNiNjczYzg5MTRiZTY1OTM0ZDExNzAxNWE1ZWY1Y2I3ZDBiZGY0OWEwM2JhOTYyYjAwNTA2ZGU1ZWFkZDNhOA","altText":"1280_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhoTlM4eE5UQTJPRGswTlRRME9EazVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjIwZDkwMTM0MTgxNDZkMGUwMmI0NmE4YWQ3OTVlMTQ4ZDYyMjgzNTliNjdlN2I1MDVkYWZkN2M2ZGI2YzA5ZQ","altText":"1024_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmhoWlM4eE5UQTJPRGswTlRjeE1URXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNall5TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZDUwYzAzM2Q2YzVmZDI2NDAzMDljMTkyZTk4NTExNTA2ZWEyZmI5OGZlMjZjMWQ3ZGI0ODNkMzcxNzA2ODc1","altText":"768_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhpTmk4eE5UQTJPRGswTlRrM016STNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNall5TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MGU5MzI4YmZhYjViZmNjNDMxZjBkMmM3OTJhNWJjZmZiZDc1ZjRkYWM5NTk1ZjY1MzRiNTUyMzlhZjc5ZDNh","altText":"480_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaG1ZaTh4TlRBMk9EazBOakUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlYjM0MjA3NjUwN2NjOWFlMTYxNjQxNDIyMzkzZmQ2YTA1Y2Y1NmQ5MmY3MjVmNzBlNjM4NzFmYjQxYWE0ZTA","altText":"200_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyaGxZUzh4TlRBMk9EazBOalkyTVRRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3ZTViNzllODViMjYwODgzOTc5OGQ5YTJlMGZmNWE3ZDVkZWJkZGFjYmI1NDQ1Y2ZiMmM1MDRkOTFmYmQ3ODU","altText":"120_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnek15OHhOVEEyT0RrME5ESXdNemd3Tmd8OTUxN2IxNmQ4NzY3NGIzOTE5ZmNjNzZkZDllZTQ5M2FiYzk2YmM3NTFkYjM2YTE2MTVjM2UxNjNlM2UxZjgyOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmczWXk4eE5UQTJNVFE0TnpBMU9EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDZlYmE2MWIxNGVlN2QyNGFmYWI1MGU0MjIzNmNjNzBlNmE3MjBjZTg0YTFjZGFiZmFhYjJmNTQ2OWI2ZGY1Nw","altText":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmczTlM4eE5UQTJNVFE0TnpJNE9ETTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjNmZDZlNDgxMjRkZWE3YWZlMzgxMzJjMTE5N2IzM2IwYTBkNTdhMTBhNmRkNDM0NmM1NTlkODJjYmZhM2RhMA","altText":"1440_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcyWlM4eE5UQTJNVFE0TnpRMU1qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDg2NzljODU2ZTk5ZGQzMTljYTU4MmQwM2FiYjA4Zjk3ZDBjNzk0N2Q0MGYzODEzZWZiMmFlYTEzNmRiNmVjYw","altText":"1280_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcyWWk4eE5UQTJNVFE0TnpVNE16STJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkV6TVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzJkZjFhNzVkYTY0NjQyNTEyMTE1ZjgyYjdiMTIyNDI3YWZlMjQzY2NmMTBkOTUxYWZhMzI3M2IxMmZhMTk3ZQ","altText":"1024_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmcyTkM4eE5UQTJNVFE0TnpjM09UZzNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVE14WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDlhMWZmNjFjZGFmNWVhODNiZGUxNGM5NGY0NjdmOTBkNTc5NWM4NDAyZWU1MGYyZGU0MGYwMTdmMTUzZGM2","altText":"768_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcyTVM4eE5UQTJNVFE0TnpnME5UUXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVE14WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNGQ1Y2M5MTRjNWMwZjJhODM3NmYzZTYxMjE2NzFjOWU3YzY2MWIzMzUwMDk1MWYwNTFhYjZhYjZmMWNhMDg1","altText":"480_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZ3hNaTh4TlRBMk1UUTRPREEzTkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFiOGE3NmMyNDUzNDg2NGM5N2FmNjEyYTRmYWNkOWM2NzhlNGMyMDJhM2RhNGEyMjMyNWQ4MDg0MTBjYjNhMWY","altText":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a31b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3dNUzh4TlRBMk1UUTRPRFkyTkRZd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUTXhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIyZWI2ZmY5ODJmNDAyOThlZWU3ZDU1YTBhNmVkNWFkYjE4ZGIwMWQxYjRiYWI5YTNlZmY0NWVjMDg1ODRhNDg","altText":"120_0200000d0003a31b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTczMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoa1l5OHhOVEEyTVRRNE5qTXpPREEzT0F8OWI3ZTMwM2QxOTQ4M2ZiYmNlMTM0Y2Q1ODVkMDFlZTAxY2YyMWViMDI5Mzg1OWJlMjBiMmI3MmY5ZDNkZTk2NQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a31b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaG1ZaTh4TlRBMk9EazBOakUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlYjM0MjA3NjUwN2NjOWFlMTYxNjQxNDIyMzkzZmQ2YTA1Y2Y1NmQ5MmY3MjVmNzBlNjM4NzFmYjQxYWE0ZTA","altText":"200_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaG1ZaTh4TlRBMk9EazBOakUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlYjM0MjA3NjUwN2NjOWFlMTYxNjQxNDIyMzkzZmQ2YTA1Y2Y1NmQ5MmY3MjVmNzBlNjM4NzFmYjQxYWE0ZTA","altText":"200_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwT1M4eE5UQTJPRGswTkRnMU9URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY5Y2Q3MTU0MzY0MGE3MGQwZGQxNTEzYTViZjkwODdkOTVlMzE5MWI1NjgwY2MyZjBlMTIzMDg0M2IwNjIzMg","altText":"2000_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc1Tnk4eE5UQTJPRGswTlRBMU5UYzNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJlZjIzMmQ3YmYzNmE1N2VhOWJiYTM5ZmIxY2IxZThmNWQ3YTExODE3ZWE5YmE0N2I1YTM1YzljZWIyMTEyNA","altText":"1440_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc1WlM4eE5UQTJPRGswTlRJMU1qTTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzNiNjczYzg5MTRiZTY1OTM0ZDExNzAxNWE1ZWY1Y2I3ZDBiZGY0OWEwM2JhOTYyYjAwNTA2ZGU1ZWFkZDNhOA","altText":"1280_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhoTlM4eE5UQTJPRGswTlRRME9EazVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkyTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjIwZDkwMTM0MTgxNDZkMGUwMmI0NmE4YWQ3OTVlMTQ4ZDYyMjgzNTliNjdlN2I1MDVkYWZkN2M2ZGI2YzA5ZQ","altText":"1024_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmhoWlM4eE5UQTJPRGswTlRjeE1URXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNall5TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZDUwYzAzM2Q2YzVmZDI2NDAzMDljMTkyZTk4NTExNTA2ZWEyZmI5OGZlMjZjMWQ3ZGI0ODNkMzcxNzA2ODc1","altText":"768_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhpTmk4eE5UQTJPRGswTlRrM016STNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNall5TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MGU5MzI4YmZhYjViZmNjNDMxZjBkMmM3OTJhNWJjZmZiZDc1ZjRkYWM5NTk1ZjY1MzRiNTUyMzlhZjc5ZDNh","altText":"480_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaG1ZaTh4TlRBMk9EazBOakUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlYjM0MjA3NjUwN2NjOWFlMTYxNjQxNDIyMzkzZmQ2YTA1Y2Y1NmQ5MmY3MjVmNzBlNjM4NzFmYjQxYWE0ZTA","altText":"200_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002622000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyaGxZUzh4TlRBMk9EazBOalkyTVRRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3ZTViNzllODViMjYwODgzOTc5OGQ5YTJlMGZmNWE3ZDVkZWJkZGFjYmI1NDQ1Y2ZiMmM1MDRkOTFmYmQ3ODU","altText":"120_0200000d00002622000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002622000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnek15OHhOVEEyT0RrME5ESXdNemd3Tmd8OTUxN2IxNmQ4NzY3NGIzOTE5ZmNjNzZkZDllZTQ5M2FiYzk2YmM3NTFkYjM2YTE2MTVjM2UxNjNlM2UxZjgyOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x 6 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002622000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"226-104","stock":null,"url":"/feedthrough-components/feedthrough-terminal-block/p/226-104","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["226-104","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918794374","primaryCategoryName":"Feedthrough Components","numberContentUnits":200.0,"numberPackageUnits":200.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Feedthrough Components"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Feedthrough terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Feedthrough terminal block; Conductor/solder/crimp quick disconnect terminal; Plate thickness: 1.5 mm; 4 mm²; Pin spacing 6 mm; 1-pole; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51146420","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}