[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-122/026-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 22-pole; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-122_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-122/026-000 verspricht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Tragen. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (111,5 x 14,3 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTAwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnME1pOHhOVEE1TWpNNU5qZzRNems1T0F8MDRkMzY4NTQyYjU5YzU3MDFjZDU5MDY5OTZhNWY0YmU3N2U4NzlkNjM3OGIzNWI1ZjBiNjQ5NWVhMDMzZDNhYg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTAwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoaE55OHhOVEE1TWpNNU56Y3dNekU1T0M4eE5EUXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5Cbnw2NGQ0YzIwODViOTQxMThlMWYzMzQxZTM3MTQ1MjA5ZGQ5NDBhODI1NTk1MjhhNmUwODcwMGNlYTkzMGE1Nzdm","altText":"1440_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhoWmk4eE5UQTVNak01TnprMk5UTTBNaTh4TWpnd1h6azJPVFV6T0RWZlJFVXVhbkJufDFmNjExMzEzZjM0OWYyZTMxODhmZGMyNWU0Njk5Y2IwYzdkYzMwOTg3OWExY2YwNzhhNWFlMTkzNDFiM2ViNTM","altText":"1280_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhtWmk4eE5UQTVNak01T0RJeU56UTROaTh4TURJMFh6azJPVFV6T0RWZlJFVXVhbkJufDUxOGNiMDUxMTk0ODA4NDRlZGI1NjkyYTRhOTg3MDI0YzE4Nzg0NzBiZGQ1NDNkMDExOTAyMmI1NTY4OTg2YmM","altText":"1024_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhtTnk4eE5UQTVNak01T0RRNE9UWXpNQzgzTmpoZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8OWNiMjljOWYyNWM2NjcyOWI3NmQ3ZGY3ZTMwNzc3MTQ3MjFlNDFiOTdkMGNlMTNiYTZiNjU0ZjY5MDEwZWE2MQ","altText":"768_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsWkM4eE5UQTVNak01T0RjMU1UYzNOQzgwT0RCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MmIyYTc5MmEwNDVkNTU0OWUyOTgxZGU0NThjMzQ5YmU4YWU2OGI0NWRmYjFkNjc5ZWZkYTc2NmRkN2ViMDQ2Ng","altText":"480_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc1WXk4eE5UQTVNak01T1RBeE16a3hPQzh5TURCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MTU1OTJhOGM2M2EyNzFlZDY4NDU3YTUxOTNmN2E2ZGI4MDQ0M2UxMjQ4YzdkMGEwNDA1YTFlOWIzYjdhYzZlMw","altText":"200_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc1WXk4eE5UQTVNak01T1RBeE16a3hPQzh5TURCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MTU1OTJhOGM2M2EyNzFlZDY4NDU3YTUxOTNmN2E2ZGI4MDQ0M2UxMjQ4YzdkMGEwNDA1YTFlOWIzYjdhYzZlMw","altText":"200_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc1WXk4eE5UQTVNak01T1RBeE16a3hPQzh5TURCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MTU1OTJhOGM2M2EyNzFlZDY4NDU3YTUxOTNmN2E2ZGI4MDQ0M2UxMjQ4YzdkMGEwNDA1YTFlOWIzYjdhYzZlMw","altText":"200_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjUxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmc0TkM4eE5UQTVNak01T1Rjek5EZ3hOQzh4TWpCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8M2ExOGMzYmU5OWExZDM0OWM5NTdhZTNkMWZjMDU0ZjhmYTYyZGY0NDdiODI5YTRhZjFjNmI2MDRiMTg0ZDQ2Mw","altText":"120_9695385_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc1WXk4eE5UQTVNak01T1RBeE16a3hPQzh5TURCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MTU1OTJhOGM2M2EyNzFlZDY4NDU3YTUxOTNmN2E2ZGI4MDQ0M2UxMjQ4YzdkMGEwNDA1YTFlOWIzYjdhYzZlMw","altText":"200_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc1WXk4eE5UQTVNak01T1RBeE16a3hPQzh5TURCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MTU1OTJhOGM2M2EyNzFlZDY4NDU3YTUxOTNmN2E2ZGI4MDQ0M2UxMjQ4YzdkMGEwNDA1YTFlOWIzYjdhYzZlMw","altText":"200_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTAwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoaE55OHhOVEE1TWpNNU56Y3dNekU1T0M4eE5EUXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5Cbnw2NGQ0YzIwODViOTQxMThlMWYzMzQxZTM3MTQ1MjA5ZGQ5NDBhODI1NTk1MjhhNmUwODcwMGNlYTkzMGE1Nzdm","altText":"1440_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhoWmk4eE5UQTVNak01TnprMk5UTTBNaTh4TWpnd1h6azJPVFV6T0RWZlJFVXVhbkJufDFmNjExMzEzZjM0OWYyZTMxODhmZGMyNWU0Njk5Y2IwYzdkYzMwOTg3OWExY2YwNzhhNWFlMTkzNDFiM2ViNTM","altText":"1280_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhtWmk4eE5UQTVNak01T0RJeU56UTROaTh4TURJMFh6azJPVFV6T0RWZlJFVXVhbkJufDUxOGNiMDUxMTk0ODA4NDRlZGI1NjkyYTRhOTg3MDI0YzE4Nzg0NzBiZGQ1NDNkMDExOTAyMmI1NTY4OTg2YmM","altText":"1024_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhtTnk4eE5UQTVNak01T0RRNE9UWXpNQzgzTmpoZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8OWNiMjljOWYyNWM2NjcyOWI3NmQ3ZGY3ZTMwNzc3MTQ3MjFlNDFiOTdkMGNlMTNiYTZiNjU0ZjY5MDEwZWE2MQ","altText":"768_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsWkM4eE5UQTVNak01T0RjMU1UYzNOQzgwT0RCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MmIyYTc5MmEwNDVkNTU0OWUyOTgxZGU0NThjMzQ5YmU4YWU2OGI0NWRmYjFkNjc5ZWZkYTc2NmRkN2ViMDQ2Ng","altText":"480_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc1WXk4eE5UQTVNak01T1RBeE16a3hPQzh5TURCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MTU1OTJhOGM2M2EyNzFlZDY4NDU3YTUxOTNmN2E2ZGI4MDQ0M2UxMjQ4YzdkMGEwNDA1YTFlOWIzYjdhYzZlMw","altText":"200_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjUxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmc0TkM4eE5UQTVNak01T1Rjek5EZ3hOQzh4TWpCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8M2ExOGMzYmU5OWExZDM0OWM5NTdhZTNkMWZjMDU0ZjhmYTYyZGY0NDdiODI5YTRhZjFjNmI2MDRiMTg0ZDQ2Mw","altText":"120_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTAwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnME1pOHhOVEE1TWpNNU5qZzRNems1T0F8MDRkMzY4NTQyYjU5YzU3MDFjZDU5MDY5OTZhNWY0YmU3N2U4NzlkNjM3OGIzNWI1ZjBiNjQ5NWVhMDMzZDNhYg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhsWlM4eE5UQTNNekExTmpRNE9UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBhOTgwMGFjMmI2MmE3ZTczN2RmNmFjNWFkZDczMzY3YWYwMWEzNDk2NjUxZmFmZDQzZmE4ZGRmOWE1ZGUzZA","altText":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhsWlM4eE5UQTNNekExTmpRNE9UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBhOTgwMGFjMmI2MmE3ZTczN2RmNmFjNWFkZDczMzY3YWYwMWEzNDk2NjUxZmFmZDQzZmE4ZGRmOWE1ZGUzZA","altText":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhsWlM4eE5UQTNNekExTmpRNE9UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBhOTgwMGFjMmI2MmE3ZTczN2RmNmFjNWFkZDczMzY3YWYwMWEzNDk2NjUxZmFmZDQzZmE4ZGRmOWE1ZGUzZA","altText":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzROUzh4TlRBM016QTFOelEzTWpVME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZGxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2MmY5NDMxN2QzNGYxZGU0ZWEzYTkwMWI3MTI1N2U0Mjk2OGI1YzRlNTk0YmY5Y2YwMTg3ZWM2NWU4ZWExYjQ","altText":"200_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzROUzh4TlRBM016QTFOelEzTWpVME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZGxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2MmY5NDMxN2QzNGYxZGU0ZWEzYTkwMWI3MTI1N2U0Mjk2OGI1YzRlNTk0YmY5Y2YwMTg3ZWM2NWU4ZWExYjQ","altText":"200_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhsWlM4eE5UQTNNekExTmpRNE9UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBhOTgwMGFjMmI2MmE3ZTczN2RmNmFjNWFkZDczMzY3YWYwMWEzNDk2NjUxZmFmZDQzZmE4ZGRmOWE1ZGUzZA","altText":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhsWWk4eE5UQTNNekExTmpVNE56Z3dOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmZlZDVmM2M1ZThjZDI1ZmZkNTQwYjZhNmVhNjkyOTUwOTcyNTQ0YzdhYjYyZDg4NTZjOTNlZWE0N2IwZGZhOQ","altText":"1440_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmhsTkM4eE5UQTNNekExTmpjNE5EUXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWFiZDA0YzU2NTI3MDFiY2EzMjU3MDQ2NjBkMjQwNTRiZDQ4YmEzY2UyM2Y2ODIxODRlMzA4NDBmZGE3NTA5Mg","altText":"1280_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhrWlM4eE5UQTNNekExTmprME9ESTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWZmYTBmYzNmYTQ0YzE5Nzc5NGFlNzhkNzE0NGJlMzM0ZDFmMWExMzgwN2YzMGQ4MWYwMDhmZTgxYTc4MThkMQ","altText":"1024_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmc1TWk4eE5UQTNNekExTnpBM09UTXlOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGRsWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiOGYxZTUxZTk2YTZkYWZlMTc4Y2E5ODNkNmU1MzkzN2VjNDViNTBlZDliMGQ2NzBhNTJhNGI3YmVjMGZiOGJi","altText":"768_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmc0WWk4eE5UQTNNekExTnpJM05Ua3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGRsWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwOTFiMjY4ZGQ2NGVjMTU3NzhiODIzY2RiNGY2ZGY1YTEzMzU2YzYzM2FmODc5NmY1YTBlMzJjYjc1YzE4ZWEy","altText":"480_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzROUzh4TlRBM016QTFOelEzTWpVME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZGxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2MmY5NDMxN2QzNGYxZGU0ZWEzYTkwMWI3MTI1N2U0Mjk2OGI1YzRlNTk0YmY5Y2YwMTg3ZWM2NWU4ZWExYjQ","altText":"200_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDIwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZ3lPQzh4TlRBM016QTFPREE1TlRFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZGxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRmMzg2N2Q3Yzc3OWNjY2RjMDEyMDYyYWJkNDBmOTBkM2E2NDQ5ZDM1YTI1OGNmMjUzNTcwYTNlMmNlZmY4ZDc","altText":"120_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhoT1M4eE5UQTNNekExTlRVd05qUTJNZ3w5NmRkNDBkM2E0NWQ3MWNhZjg5ZWUzNjI3ZTIyMmM5ZDFkZmNjODcyZWYxY2I3MWRlOWI1NjM1ODM0ZTQ2ZmFh","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc1WXk4eE5UQTVNak01T1RBeE16a3hPQzh5TURCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MTU1OTJhOGM2M2EyNzFlZDY4NDU3YTUxOTNmN2E2ZGI4MDQ0M2UxMjQ4YzdkMGEwNDA1YTFlOWIzYjdhYzZlMw","altText":"200_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc1WXk4eE5UQTVNak01T1RBeE16a3hPQzh5TURCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MTU1OTJhOGM2M2EyNzFlZDY4NDU3YTUxOTNmN2E2ZGI4MDQ0M2UxMjQ4YzdkMGEwNDA1YTFlOWIzYjdhYzZlMw","altText":"200_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVpTOHhOVEE1TWpNNU56UTBNVEExTkM4eU1EQXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5CbnwyMDhhNmU4MjBhZmRhMWRkMTY5MGFmNGU4YjE1OTQzYjlhNWY4YzZmY2NmNzFmMWM0MTViY2UyMzI4MGUyZTM1","altText":"2000_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTAwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoaE55OHhOVEE1TWpNNU56Y3dNekU1T0M4eE5EUXdYemsyT1RVek9EVmZSRVV1YW5Cbnw2NGQ0YzIwODViOTQxMThlMWYzMzQxZTM3MTQ1MjA5ZGQ5NDBhODI1NTk1MjhhNmUwODcwMGNlYTkzMGE1Nzdm","altText":"1440_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhoWmk4eE5UQTVNak01TnprMk5UTTBNaTh4TWpnd1h6azJPVFV6T0RWZlJFVXVhbkJufDFmNjExMzEzZjM0OWYyZTMxODhmZGMyNWU0Njk5Y2IwYzdkYzMwOTg3OWExY2YwNzhhNWFlMTkzNDFiM2ViNTM","altText":"1280_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhtWmk4eE5UQTVNak01T0RJeU56UTROaTh4TURJMFh6azJPVFV6T0RWZlJFVXVhbkJufDUxOGNiMDUxMTk0ODA4NDRlZGI1NjkyYTRhOTg3MDI0YzE4Nzg0NzBiZGQ1NDNkMDExOTAyMmI1NTY4OTg2YmM","altText":"1024_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhtTnk4eE5UQTVNak01T0RRNE9UWXpNQzgzTmpoZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8OWNiMjljOWYyNWM2NjcyOWI3NmQ3ZGY3ZTMwNzc3MTQ3MjFlNDFiOTdkMGNlMTNiYTZiNjU0ZjY5MDEwZWE2MQ","altText":"768_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsWkM4eE5UQTVNak01T0RjMU1UYzNOQzgwT0RCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MmIyYTc5MmEwNDVkNTU0OWUyOTgxZGU0NThjMzQ5YmU4YWU2OGI0NWRmYjFkNjc5ZWZkYTc2NmRkN2ViMDQ2Ng","altText":"480_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc1WXk4eE5UQTVNak01T1RBeE16a3hPQzh5TURCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8MTU1OTJhOGM2M2EyNzFlZDY4NDU3YTUxOTNmN2E2ZGI4MDQ0M2UxMjQ4YzdkMGEwNDA1YTFlOWIzYjdhYzZlMw","altText":"200_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9695385-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjUxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmc0TkM4eE5UQTVNak01T1Rjek5EZ3hOQzh4TWpCZk9UWTVOVE00TlY5RVJTNXFjR2N8M2ExOGMzYmU5OWExZDM0OWM5NTdhZTNkMWZjMDU0ZjhmYTYyZGY0NDdiODI5YTRhZjFjNmI2MDRiMTg0ZDQ2Mw","altText":"120_9695385_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTAwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnME1pOHhOVEE1TWpNNU5qZzRNems1T0F8MDRkMzY4NTQyYjU5YzU3MDFjZDU5MDY5OTZhNWY0YmU3N2U4NzlkNjM3OGIzNWI1ZjBiNjQ5NWVhMDMzZDNhYg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9695385_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhsWlM4eE5UQTNNekExTmpRNE9UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBhOTgwMGFjMmI2MmE3ZTczN2RmNmFjNWFkZDczMzY3YWYwMWEzNDk2NjUxZmFmZDQzZmE4ZGRmOWE1ZGUzZA","altText":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhsWlM4eE5UQTNNekExTmpRNE9UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBhOTgwMGFjMmI2MmE3ZTczN2RmNmFjNWFkZDczMzY3YWYwMWEzNDk2NjUxZmFmZDQzZmE4ZGRmOWE1ZGUzZA","altText":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhsWlM4eE5UQTNNekExTmpRNE9UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBhOTgwMGFjMmI2MmE3ZTczN2RmNmFjNWFkZDczMzY3YWYwMWEzNDk2NjUxZmFmZDQzZmE4ZGRmOWE1ZGUzZA","altText":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzROUzh4TlRBM016QTFOelEzTWpVME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZGxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2MmY5NDMxN2QzNGYxZGU0ZWEzYTkwMWI3MTI1N2U0Mjk2OGI1YzRlNTk0YmY5Y2YwMTg3ZWM2NWU4ZWExYjQ","altText":"200_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzROUzh4TlRBM016QTFOelEzTWpVME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZGxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2MmY5NDMxN2QzNGYxZGU0ZWEzYTkwMWI3MTI1N2U0Mjk2OGI1YzRlNTk0YmY5Y2YwMTg3ZWM2NWU4ZWExYjQ","altText":"200_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhsWlM4eE5UQTNNekExTmpRNE9UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBhOTgwMGFjMmI2MmE3ZTczN2RmNmFjNWFkZDczMzY3YWYwMWEzNDk2NjUxZmFmZDQzZmE4ZGRmOWE1ZGUzZA","altText":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhsWWk4eE5UQTNNekExTmpVNE56Z3dOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmZlZDVmM2M1ZThjZDI1ZmZkNTQwYjZhNmVhNjkyOTUwOTcyNTQ0YzdhYjYyZDg4NTZjOTNlZWE0N2IwZGZhOQ","altText":"1440_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmhsTkM4eE5UQTNNekExTmpjNE5EUXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWFiZDA0YzU2NTI3MDFiY2EzMjU3MDQ2NjBkMjQwNTRiZDQ4YmEzY2UyM2Y2ODIxODRlMzA4NDBmZGE3NTA5Mg","altText":"1280_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhrWlM4eE5UQTNNekExTmprME9ESTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzWldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWZmYTBmYzNmYTQ0YzE5Nzc5NGFlNzhkNzE0NGJlMzM0ZDFmMWExMzgwN2YzMGQ4MWYwMDhmZTgxYTc4MThkMQ","altText":"1024_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmc1TWk4eE5UQTNNekExTnpBM09UTXlOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGRsWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiOGYxZTUxZTk2YTZkYWZlMTc4Y2E5ODNkNmU1MzkzN2VjNDViNTBlZDliMGQ2NzBhNTJhNGI3YmVjMGZiOGJi","altText":"768_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmc0WWk4eE5UQTNNekExTnpJM05Ua3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGRsWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwOTFiMjY4ZGQ2NGVjMTU3NzhiODIzY2RiNGY2ZGY1YTEzMzU2YzYzM2FmODc5NmY1YTBlMzJjYjc1YzE4ZWEy","altText":"480_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk1fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzROUzh4TlRBM016QTFOelEzTWpVME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZGxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2MmY5NDMxN2QzNGYxZGU0ZWEzYTkwMWI3MTI1N2U0Mjk2OGI1YzRlNTk0YmY5Y2YwMTg3ZWM2NWU4ZWExYjQ","altText":"200_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000207eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDIwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZ3lPQzh4TlRBM016QTFPREE1TlRFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EZGxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRmMzg2N2Q3Yzc3OWNjY2RjMDEyMDYyYWJkNDBmOTBkM2E2NDQ5ZDM1YTI1OGNmMjUzNTcwYTNlMmNlZmY4ZDc","altText":"120_0200000d000207eb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhoT1M4eE5UQTNNekExTlRVd05qUTJNZ3w5NmRkNDBkM2E0NWQ3MWNhZjg5ZWUzNjI3ZTIyMmM5ZDFkZmNjODcyZWYxY2I3MWRlOWI1NjM1ODM0ZTQ2ZmFh","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000207eb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-122/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-122_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-122/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918343046","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 22-pole; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51117050","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}