[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-210/027-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 10-pole; clamping collar; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-210_027-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 231-210/027-000) bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (87,3 x 14,3 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDEzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnNFlpOHhOVEE0T1RRM01EUXdOalk0Tmd8MDRhMzk5NmU1YzJhYjJiMDNlZGM3ODQ5NWYzYmMxZGQ5ZTMxZjdkMzhhMjhhNzIwODYwMzdiYzU4YTQwOWI3Nw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5TkM4eE5UQTRPVFEzTVRNNE9UY3lOaTh4TkRRd1h6RXdNREk1TURjMFgwUkZMbXB3Wnd8YTE4MDBhOTM1MDI1Mjc2OWNmODZhYTk5YjgwMmI5ZGRlZDJlNTI4OWJkMmQxN2I1MWRkZDMzMTcxMzFhNmE2YQ","altText":"1440_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd4WVM4eE5UQTRPVFEzTVRZMU1UZzNNQzh4TWpnd1h6RXdNREk1TURjMFgwUkZMbXB3Wnd8Y2Q3MGZhMWRlMzdhNjE1ZmRlZTMyZjNlNzE0OTE0NzBiOWY3Njk4Yjk4YWU1NzdhNjAyZDZkZTVjNzkyNzE0Yg","altText":"1280_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmd3Wmk4eE5UQTRPVFEzTVRrM09UVTFNQzh4TURJMFh6RXdNREk1TURjMFgwUkZMbXB3Wnd8OTY5NDI0ZjU5M2FlNGQyOGFmMzc2NjY3MjA2OTljMTE0MGE2YWJhZDQwNTljMjkzYTg1Y2IwZDFiZTEyMjJlMw","altText":"1024_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcwTVM4eE5UQTRPVFEzTWpJME1UWTVOQzgzTmpoZk1UQXdNamt3TnpSZlJFVXVhbkJufGFjYTE0ZGYzN2M0YTY3ZDQ1NjZiNTVjOWJkMjU0YWY2ZDI0YWY3NWNkZmFiMDBjZjFlNzdhZjJkNzU3NmE1ZjA","altText":"768_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmcwT0M4eE5UQTRPVFEzTWpRM01UQTNNQzgwT0RCZk1UQXdNamt3TnpSZlJFVXVhbkJufGI3NDlkZDhiYTRlNDViODExNTE3YzRhMzY2OTNmODAwZTljZTlkOTZkM2E1MTBlNDAyMTU3NjE3MDY1ZmU5OWU","altText":"480_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEyfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzFNaTh4TlRBNE9UUTNNamN6TXpJeE5DOHlNREJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NjNmNTA0OTQzMDc0Yzk2YWFjNzNhY2UzZGYwOWFiMjQ2MzZiYTQxODZhNDhmMjBiYTA0ODhmZWQyMTJjY2UxZA","altText":"200_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEyfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzFNaTh4TlRBNE9UUTNNamN6TXpJeE5DOHlNREJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NjNmNTA0OTQzMDc0Yzk2YWFjNzNhY2UzZGYwOWFiMjQ2MzZiYTQxODZhNDhmMjBiYTA0ODhmZWQyMTJjY2UxZA","altText":"200_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEyfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzFNaTh4TlRBNE9UUTNNamN6TXpJeE5DOHlNREJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NjNmNTA0OTQzMDc0Yzk2YWFjNzNhY2UzZGYwOWFiMjQ2MzZiYTQxODZhNDhmMjBiYTA0ODhmZWQyMTJjY2UxZA","altText":"200_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyaGhaaTh4TlRBNE9UUTNNek00T0RVM05DOHhNakJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NGY5MDM2NzRmNmVhYzAxZDE0YTQ1MGE2ZDFmYWNkNzU4NGRkZjY4NDIyN2QxNWM2MjEzYzk3MGJkOGYwY2QwOQ","altText":"120_10029074_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEyfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzFNaTh4TlRBNE9UUTNNamN6TXpJeE5DOHlNREJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NjNmNTA0OTQzMDc0Yzk2YWFjNzNhY2UzZGYwOWFiMjQ2MzZiYTQxODZhNDhmMjBiYTA0ODhmZWQyMTJjY2UxZA","altText":"200_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEyfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzFNaTh4TlRBNE9UUTNNamN6TXpJeE5DOHlNREJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NjNmNTA0OTQzMDc0Yzk2YWFjNzNhY2UzZGYwOWFiMjQ2MzZiYTQxODZhNDhmMjBiYTA0ODhmZWQyMTJjY2UxZA","altText":"200_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5TkM4eE5UQTRPVFEzTVRNNE9UY3lOaTh4TkRRd1h6RXdNREk1TURjMFgwUkZMbXB3Wnd8YTE4MDBhOTM1MDI1Mjc2OWNmODZhYTk5YjgwMmI5ZGRlZDJlNTI4OWJkMmQxN2I1MWRkZDMzMTcxMzFhNmE2YQ","altText":"1440_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd4WVM4eE5UQTRPVFEzTVRZMU1UZzNNQzh4TWpnd1h6RXdNREk1TURjMFgwUkZMbXB3Wnd8Y2Q3MGZhMWRlMzdhNjE1ZmRlZTMyZjNlNzE0OTE0NzBiOWY3Njk4Yjk4YWU1NzdhNjAyZDZkZTVjNzkyNzE0Yg","altText":"1280_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmd3Wmk4eE5UQTRPVFEzTVRrM09UVTFNQzh4TURJMFh6RXdNREk1TURjMFgwUkZMbXB3Wnd8OTY5NDI0ZjU5M2FlNGQyOGFmMzc2NjY3MjA2OTljMTE0MGE2YWJhZDQwNTljMjkzYTg1Y2IwZDFiZTEyMjJlMw","altText":"1024_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcwTVM4eE5UQTRPVFEzTWpJME1UWTVOQzgzTmpoZk1UQXdNamt3TnpSZlJFVXVhbkJufGFjYTE0ZGYzN2M0YTY3ZDQ1NjZiNTVjOWJkMjU0YWY2ZDI0YWY3NWNkZmFiMDBjZjFlNzdhZjJkNzU3NmE1ZjA","altText":"768_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmcwT0M4eE5UQTRPVFEzTWpRM01UQTNNQzgwT0RCZk1UQXdNamt3TnpSZlJFVXVhbkJufGI3NDlkZDhiYTRlNDViODExNTE3YzRhMzY2OTNmODAwZTljZTlkOTZkM2E1MTBlNDAyMTU3NjE3MDY1ZmU5OWU","altText":"480_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEyfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzFNaTh4TlRBNE9UUTNNamN6TXpJeE5DOHlNREJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NjNmNTA0OTQzMDc0Yzk2YWFjNzNhY2UzZGYwOWFiMjQ2MzZiYTQxODZhNDhmMjBiYTA0ODhmZWQyMTJjY2UxZA","altText":"200_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyaGhaaTh4TlRBNE9UUTNNek00T0RVM05DOHhNakJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NGY5MDM2NzRmNmVhYzAxZDE0YTQ1MGE2ZDFmYWNkNzU4NGRkZjY4NDIyN2QxNWM2MjEzYzk3MGJkOGYwY2QwOQ","altText":"120_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDEzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnNFlpOHhOVEE0T1RRM01EUXdOalk0Tmd8MDRhMzk5NmU1YzJhYjJiMDNlZGM3ODQ5NWYzYmMxZGQ5ZTMxZjdkMzhhMjhhNzIwODYwMzdiYzU4YTQwOWI3Nw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc1TkM4eE5UQTNOak14TlRJek5ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRmZDMxMzBlOGI5YmZlZDNiNTY5ODk3NjgzNjUwYjk4ZDVkMTFkMDE2ZDg4ZjY0OTVmODIzZTA3ZTZiMjhjMw","altText":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc1TkM4eE5UQTNOak14TlRJek5ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRmZDMxMzBlOGI5YmZlZDNiNTY5ODk3NjgzNjUwYjk4ZDVkMTFkMDE2ZDg4ZjY0OTVmODIzZTA3ZTZiMjhjMw","altText":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc1TkM4eE5UQTNOak14TlRJek5ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRmZDMxMzBlOGI5YmZlZDNiNTY5ODk3NjgzNjUwYjk4ZDVkMTFkMDE2ZDg4ZjY0OTVmODIzZTA3ZTZiMjhjMw","altText":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyaG1aQzh4TlRBM05qTXhOakl4TnpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUwNmE0MGYyMTQ0NzAzNjdkMzNkOWJmNTEwM2E4MzVjZTI1M2JhZDhlZWM5ODExZDYxNDljOGIwZjU2N2JjYmI","altText":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyaG1aQzh4TlRBM05qTXhOakl4TnpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUwNmE0MGYyMTQ0NzAzNjdkMzNkOWJmNTEwM2E4MzVjZTI1M2JhZDhlZWM5ODExZDYxNDljOGIwZjU2N2JjYmI","altText":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc1TkM4eE5UQTNOak14TlRJek5ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRmZDMxMzBlOGI5YmZlZDNiNTY5ODk3NjgzNjUwYjk4ZDVkMTFkMDE2ZDg4ZjY0OTVmODIzZTA3ZTZiMjhjMw","altText":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc1T0M4eE5UQTNOak14TlRNMk5UUXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTkyMDNlZTZjOWU4YzQ0ZGM3YzYzZWQ1NWRmMzJiZjc5MmUyZjM5M2E2NDc2MzBkMTE4OTJmNGVjYzhlN2UxNw","altText":"1440_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhoTVM4eE5UQTNOak14TlRZeU56VTFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDVjNzU5Y2VmNjcxYjA2YTRlZjM3ODgyMzg4NjI3YzBlOGEzOWZjMGJlZjA1MDAxNmZmODQ1NWQ2ZWQ0MjY4Nw","altText":"1280_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhoTlM4eE5UQTNOak14TlRjNU1UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGVlYzExNzY0MmRiNzY1Y2I0ZTk2ZTk5MzI4YmQ5NjQ5YzE2YWE0MGE3MDU0ZGI2ZTc5NTU2ODU5OTY0ZDI5MQ","altText":"1024_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjc3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhoWXk4eE5UQTNOak14TlRreU1qUTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR1l6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZjQwMmJjNzhjZTlhNTU2NGUzYmVkNzJmMjIxNDA4ZjRiMDdlNzkyMGY5MTgxY2UzNDFmNzQxYTE2YTI2ZmE1","altText":"768_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhtTnk4eE5UQTNOak14TmpBMU16VXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR1l6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MGUyM2JjYmNlMjA3NjNiZjYyOGZlNGQ1MDg2ZWVlOGNmYTcxMzFhYzBjMTFiNTE1MGVkZWU4NjhlNDU1OWQ1","altText":"480_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyaG1aQzh4TlRBM05qTXhOakl4TnpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUwNmE0MGYyMTQ0NzAzNjdkMzNkOWJmNTEwM2E4MzVjZTI1M2JhZDhlZWM5ODExZDYxNDljOGIwZjU2N2JjYmI","altText":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyaG1NeTh4TlRBM05qTXhOalkzTmpFeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNmYWQ4ZmE1NDgwMjJiNmQxYzBiMDQ1Y2FiZWI0ZDg2YmVkMDNjNDY2Y2ZiMmY4NDY0YmFjMDQzNzAwOTM0OWQ","altText":"120_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUwMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnek5DOHhOVEEzTmpNeE5EVXhNelF6T0F8MWQyZTU3ZjIwYjI1YjY2NTIxNWI3ZjI3OTFiNGQ4MjhhMDU5ZjhiZDZmNmFlN2Y3Nzc1ODY0Nzc5MjY1MzQxZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEyfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzFNaTh4TlRBNE9UUTNNamN6TXpJeE5DOHlNREJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NjNmNTA0OTQzMDc0Yzk2YWFjNzNhY2UzZGYwOWFiMjQ2MzZiYTQxODZhNDhmMjBiYTA0ODhmZWQyMTJjY2UxZA","altText":"200_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEyfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzFNaTh4TlRBNE9UUTNNamN6TXpJeE5DOHlNREJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NjNmNTA0OTQzMDc0Yzk2YWFjNzNhY2UzZGYwOWFiMjQ2MzZiYTQxODZhNDhmMjBiYTA0ODhmZWQyMTJjY2UxZA","altText":"200_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneVpTOHhOVEE0T1RRM01UQTJNakEwTmk4eU1EQXdYekV3TURJNU1EYzBYMFJGTG1wd1p3fDNlZDgxYmE0NDY0NWI4MGY3MGEwNGI4OTE4NzJjMWU2ZjZmODc1ODdmY2E0NWU4ODA5NzdlYWJiMDdmOTU1NzY","altText":"2000_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5TkM4eE5UQTRPVFEzTVRNNE9UY3lOaTh4TkRRd1h6RXdNREk1TURjMFgwUkZMbXB3Wnd8YTE4MDBhOTM1MDI1Mjc2OWNmODZhYTk5YjgwMmI5ZGRlZDJlNTI4OWJkMmQxN2I1MWRkZDMzMTcxMzFhNmE2YQ","altText":"1440_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd4WVM4eE5UQTRPVFEzTVRZMU1UZzNNQzh4TWpnd1h6RXdNREk1TURjMFgwUkZMbXB3Wnd8Y2Q3MGZhMWRlMzdhNjE1ZmRlZTMyZjNlNzE0OTE0NzBiOWY3Njk4Yjk4YWU1NzdhNjAyZDZkZTVjNzkyNzE0Yg","altText":"1280_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmd3Wmk4eE5UQTRPVFEzTVRrM09UVTFNQzh4TURJMFh6RXdNREk1TURjMFgwUkZMbXB3Wnd8OTY5NDI0ZjU5M2FlNGQyOGFmMzc2NjY3MjA2OTljMTE0MGE2YWJhZDQwNTljMjkzYTg1Y2IwZDFiZTEyMjJlMw","altText":"1024_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcwTVM4eE5UQTRPVFEzTWpJME1UWTVOQzgzTmpoZk1UQXdNamt3TnpSZlJFVXVhbkJufGFjYTE0ZGYzN2M0YTY3ZDQ1NjZiNTVjOWJkMjU0YWY2ZDI0YWY3NWNkZmFiMDBjZjFlNzdhZjJkNzU3NmE1ZjA","altText":"768_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmcwT0M4eE5UQTRPVFEzTWpRM01UQTNNQzgwT0RCZk1UQXdNamt3TnpSZlJFVXVhbkJufGI3NDlkZDhiYTRlNDViODExNTE3YzRhMzY2OTNmODAwZTljZTlkOTZkM2E1MTBlNDAyMTU3NjE3MDY1ZmU5OWU","altText":"480_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEyfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzFNaTh4TlRBNE9UUTNNamN6TXpJeE5DOHlNREJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NjNmNTA0OTQzMDc0Yzk2YWFjNzNhY2UzZGYwOWFiMjQ2MzZiYTQxODZhNDhmMjBiYTA0ODhmZWQyMTJjY2UxZA","altText":"200_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10029074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzEwfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyaGhaaTh4TlRBNE9UUTNNek00T0RVM05DOHhNakJmTVRBd01qa3dOelJmUkVVdWFuQm58NGY5MDM2NzRmNmVhYzAxZDE0YTQ1MGE2ZDFmYWNkNzU4NGRkZjY4NDIyN2QxNWM2MjEzYzk3MGJkOGYwY2QwOQ","altText":"120_10029074_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDEzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnNFlpOHhOVEE0T1RRM01EUXdOalk0Tmd8MDRhMzk5NmU1YzJhYjJiMDNlZGM3ODQ5NWYzYmMxZGQ5ZTMxZjdkMzhhMjhhNzIwODYwMzdiYzU4YTQwOWI3Nw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10029074_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc1TkM4eE5UQTNOak14TlRJek5ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRmZDMxMzBlOGI5YmZlZDNiNTY5ODk3NjgzNjUwYjk4ZDVkMTFkMDE2ZDg4ZjY0OTVmODIzZTA3ZTZiMjhjMw","altText":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc1TkM4eE5UQTNOak14TlRJek5ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRmZDMxMzBlOGI5YmZlZDNiNTY5ODk3NjgzNjUwYjk4ZDVkMTFkMDE2ZDg4ZjY0OTVmODIzZTA3ZTZiMjhjMw","altText":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc1TkM4eE5UQTNOak14TlRJek5ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRmZDMxMzBlOGI5YmZlZDNiNTY5ODk3NjgzNjUwYjk4ZDVkMTFkMDE2ZDg4ZjY0OTVmODIzZTA3ZTZiMjhjMw","altText":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyaG1aQzh4TlRBM05qTXhOakl4TnpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUwNmE0MGYyMTQ0NzAzNjdkMzNkOWJmNTEwM2E4MzVjZTI1M2JhZDhlZWM5ODExZDYxNDljOGIwZjU2N2JjYmI","altText":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyaG1aQzh4TlRBM05qTXhOakl4TnpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUwNmE0MGYyMTQ0NzAzNjdkMzNkOWJmNTEwM2E4MzVjZTI1M2JhZDhlZWM5ODExZDYxNDljOGIwZjU2N2JjYmI","altText":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc1TkM4eE5UQTNOak14TlRJek5ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRmZDMxMzBlOGI5YmZlZDNiNTY5ODk3NjgzNjUwYjk4ZDVkMTFkMDE2ZDg4ZjY0OTVmODIzZTA3ZTZiMjhjMw","altText":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc1T0M4eE5UQTNOak14TlRNMk5UUXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTkyMDNlZTZjOWU4YzQ0ZGM3YzYzZWQ1NWRmMzJiZjc5MmUyZjM5M2E2NDc2MzBkMTE4OTJmNGVjYzhlN2UxNw","altText":"1440_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhoTVM4eE5UQTNOak14TlRZeU56VTFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDVjNzU5Y2VmNjcxYjA2YTRlZjM3ODgyMzg4NjI3YzBlOGEzOWZjMGJlZjA1MDAxNmZmODQ1NWQ2ZWQ0MjY4Nw","altText":"1280_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhoTlM4eE5UQTNOak14TlRjNU1UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakJtTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGVlYzExNzY0MmRiNzY1Y2I0ZTk2ZTk5MzI4YmQ5NjQ5YzE2YWE0MGE3MDU0ZGI2ZTc5NTU2ODU5OTY0ZDI5MQ","altText":"1024_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjc3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhoWXk4eE5UQTNOak14TlRreU1qUTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR1l6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZjQwMmJjNzhjZTlhNTU2NGUzYmVkNzJmMjIxNDA4ZjRiMDdlNzkyMGY5MTgxY2UzNDFmNzQxYTE2YTI2ZmE1","altText":"768_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhtTnk4eE5UQTNOak14TmpBMU16VXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNR1l6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MGUyM2JjYmNlMjA3NjNiZjYyOGZlNGQ1MDg2ZWVlOGNmYTcxMzFhYzBjMTFiNTE1MGVkZWU4NjhlNDU1OWQ1","altText":"480_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyaG1aQzh4TlRBM05qTXhOakl4TnpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUwNmE0MGYyMTQ0NzAzNjdkMzNkOWJmNTEwM2E4MzVjZTI1M2JhZDhlZWM5ODExZDYxNDljOGIwZjU2N2JjYmI","altText":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00020f3b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyaG1NeTh4TlRBM05qTXhOalkzTmpFeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1HWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNmYWQ4ZmE1NDgwMjJiNmQxYzBiMDQ1Y2FiZWI0ZDg2YmVkMDNjNDY2Y2ZiMmY4NDY0YmFjMDQzNzAwOTM0OWQ","altText":"120_0200000d00020f3b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUwMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnek5DOHhOVEEzTmpNeE5EVXhNelF6T0F8MWQyZTU3ZjIwYjI1YjY2NTIxNWI3ZjI3OTFiNGQ4MjhhMDU5ZjhiZDZmNmFlN2Y3Nzc1ODY0Nzc5MjY1MzQxZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00020f3b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-210/027-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-210_027-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-210/027-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918367370","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 10-pole; clamping collar; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51119124","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}