[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-2204/026-000","name":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; with integrated end plate; gray","url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2204_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-2204/026-000 ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (27,5 x 20,8 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzc2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnd09TOHhOVEEyTXpnMU9EYzNOREEwTmd8NDEyOGYzNGE4MjNjNDUzODU2MjhkYzk2ZWQzNmE4NDM3NmEzNTljMGY5NjI0MDc3OTkzZjY2ZDIzZmQ3OGY4OQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyWmk4eE5UQTJNemcxT1RZeU5qQXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTg3MGFjZmUzMDA4YWJjY2EzZDFiOGRlYzg1NjcxOGVjZDQ4M2I3M2U5MGI3NDI3YjVhNDlhYWRkZGI4ZDY1Nw","altText":"1440_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczTWk4eE5UQTJNemcxT1RjMU56QTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTU0YTliZTkyMGE4NTY3NjYzMjJjZWI0OTM3MmJhZWE0ZWI3OTcwMmMwZjE2ZmIxYTlhYjBiNTNjNjU1Mjg0Mg","altText":"1280_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjY5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmc0WkM4eE5UQTJNemcyTURBeE9USXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDk0MzI5MGZmMjk0YzkyNjQxOTU1ZmM4MGIwOTY3NDZlZjgyYWRkMWMyNzRiYmNiMzBmZjI4ZjgxYjY3ZWRkZA","altText":"1024_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmc0Tmk4eE5UQTJNemcyTURJeE5UZ3pPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOall5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZGI0ZTdmMDg5MDczYmU0ZGRhNjhhYTc4YjM5MTFlMTAzZjExMDAzZjQ0YTMxNDMxYTY0MjYzNGE2ZDA4Zjc0","altText":"768_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmc0Tmk4eE5UQTJNemcyTURJNE1UTTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOall5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YTc5NDlkYWMzOWI1YjljZGY4Mjk5YjFhM2NkOGI4ZTZkNjRlOGM3YjE1MWU4OTY4M2JiMDRiNTlmYjZkODNl","altText":"480_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzNaaTh4TlRBMk16ZzJNRFEzTnprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwOTE3YzE2MGZjYjQwYjhhMDk2YmMxZmE1NzhmZGJkNWNmNjMxY2NhNTg0N2U2MDUwOWZiNTkxMDgxZjI1OGM","altText":"200_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzNaaTh4TlRBMk16ZzJNRFEzTnprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwOTE3YzE2MGZjYjQwYjhhMDk2YmMxZmE1NzhmZGJkNWNmNjMxY2NhNTg0N2U2MDUwOWZiNTkxMDgxZjI1OGM","altText":"200_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzNaaTh4TlRBMk16ZzJNRFEzTnprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwOTE3YzE2MGZjYjQwYjhhMDk2YmMxZmE1NzhmZGJkNWNmNjMxY2NhNTg0N2U2MDUwOWZiNTkxMDgxZjI1OGM","altText":"200_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc3fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3lNeTh4TlRBMk16ZzJNVEEyTnpnd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2NzgzZWNjOWU1NDk5YzVmZWFhMWUxZGM0YzYxN2YyMjc0YzZkNGQyNGRkNTIwMWJiOTVmOWE2OWJmZDIxZjk","altText":"120_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzNaaTh4TlRBMk16ZzJNRFEzTnprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwOTE3YzE2MGZjYjQwYjhhMDk2YmMxZmE1NzhmZGJkNWNmNjMxY2NhNTg0N2U2MDUwOWZiNTkxMDgxZjI1OGM","altText":"200_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzNaaTh4TlRBMk16ZzJNRFEzTnprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwOTE3YzE2MGZjYjQwYjhhMDk2YmMxZmE1NzhmZGJkNWNmNjMxY2NhNTg0N2U2MDUwOWZiNTkxMDgxZjI1OGM","altText":"200_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyWmk4eE5UQTJNemcxT1RZeU5qQXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTg3MGFjZmUzMDA4YWJjY2EzZDFiOGRlYzg1NjcxOGVjZDQ4M2I3M2U5MGI3NDI3YjVhNDlhYWRkZGI4ZDY1Nw","altText":"1440_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczTWk4eE5UQTJNemcxT1RjMU56QTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTU0YTliZTkyMGE4NTY3NjYzMjJjZWI0OTM3MmJhZWE0ZWI3OTcwMmMwZjE2ZmIxYTlhYjBiNTNjNjU1Mjg0Mg","altText":"1280_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjY5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmc0WkM4eE5UQTJNemcyTURBeE9USXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDk0MzI5MGZmMjk0YzkyNjQxOTU1ZmM4MGIwOTY3NDZlZjgyYWRkMWMyNzRiYmNiMzBmZjI4ZjgxYjY3ZWRkZA","altText":"1024_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmc0Tmk4eE5UQTJNemcyTURJeE5UZ3pPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOall5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZGI0ZTdmMDg5MDczYmU0ZGRhNjhhYTc4YjM5MTFlMTAzZjExMDAzZjQ0YTMxNDMxYTY0MjYzNGE2ZDA4Zjc0","altText":"768_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmc0Tmk4eE5UQTJNemcyTURJNE1UTTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOall5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YTc5NDlkYWMzOWI1YjljZGY4Mjk5YjFhM2NkOGI4ZTZkNjRlOGM3YjE1MWU4OTY4M2JiMDRiNTlmYjZkODNl","altText":"480_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzNaaTh4TlRBMk16ZzJNRFEzTnprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwOTE3YzE2MGZjYjQwYjhhMDk2YmMxZmE1NzhmZGJkNWNmNjMxY2NhNTg0N2U2MDUwOWZiNTkxMDgxZjI1OGM","altText":"200_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc3fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3lNeTh4TlRBMk16ZzJNVEEyTnpnd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2NzgzZWNjOWU1NDk5YzVmZWFhMWUxZGM0YzYxN2YyMjc0YzZkNGQyNGRkNTIwMWJiOTVmOWE2OWJmZDIxZjk","altText":"120_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzc2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnd09TOHhOVEEyTXpnMU9EYzNOREEwTmd8NDEyOGYzNGE4MjNjNDUzODU2MjhkYzk2ZWQzNmE4NDM3NmEzNTljMGY5NjI0MDc3OTkzZjY2ZDIzZmQ3OGY4OQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc0TXk4eE5UQTNNalV5TVRreE1qTTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJmYTJhZTE4MGIyMDI2OTY2MmJlYjM1NzE3YjI3MmNjZTQ3YWZlZWMxYmIzZDc1MDExN2E1OTc1MGI2MWU4NA","altText":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhqWmk4eE5UQTNNalV5TWpBM05qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTUxYzk3MDliZjQ1ODRmOGUwYmMxZWUxMGI2MDllZDhjYTAwZWU5MjQ0NDM2NmZkNWViMTVhNzk0N2ZkYjAwYg","altText":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhrTWk4eE5UQTNNalV5TWpFME1UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmU0YTA2NDY1MzRkNGI1MGZhMDVlNTg5MGQ3MjNlNTkxNDVhMWEyNjM5Mzk4ZDExODUyZDYwOGM1ZGE1ODUwMA","altText":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrT0M4eE5UQTNNalV5TWpNd05UVTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4YjI3YjBhODZhY2I2NjQzMjIwYjk5M2JlNGJlY2FlYTAzYTZiODQ2MTUwZDg0ODEzODU0MDIwZWRmODExYTIy","altText":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhrWmk4eE5UQTNNalV5TWpVek5EazBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlNjJjZDUxMWE4NTU2YmM4ZmY0ZWY0ODk0NDgzZDM3NDI3NmU3NzU5Y2IwNjY3MmM4NzhiZGY5NGQ4YmI4ODdj","altText":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGlaQzh4TlRBM01qVXlNek15TVRNM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI0NDFjYmFmODg1M2Y1OTM3Yzc5ZDVlNDA2NGI5ZThlZjRmNTBlODhiYTQwZTJlZDY3NjIyZDM2YTViOGM2ZmE","altText":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMk9DOHhOVEEzTWpVeU1URTFPRFk0Tmd8ZDEzZDUyZThlZDAxYWQ5ZDc2ZGEzOWUxMTJjMDNlZmM4ZmQzNDJjODg5YTI2MjdmOWI1MWQ0ZGM0MjllZDJmYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsWmk4eE5UQTJOVFkzT0RBMU16UXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGUxYmU4NjY1ZTkyMWYzNDU3NzI1MmJmNzY4YzVlYTU2YWJiOThiMmVjOTczMGVjZmIwODMzNzQ4YzIyNDFjYg","altText":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsWmk4eE5UQTJOVFkzT0RBMU16UXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGUxYmU4NjY1ZTkyMWYzNDU3NzI1MmJmNzY4YzVlYTU2YWJiOThiMmVjOTczMGVjZmIwODMzNzQ4YzIyNDFjYg","altText":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsWmk4eE5UQTJOVFkzT0RBMU16UXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGUxYmU4NjY1ZTkyMWYzNDU3NzI1MmJmNzY4YzVlYTU2YWJiOThiMmVjOTczMGVjZmIwODMzNzQ4YzIyNDFjYg","altText":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI3fGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyaGtOeTh4TlRBMk5UWTNPRGMzTkRNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ETm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5MTNkYmNkZDVmMDBjZjc4MjY5NDkyNTgyZjlkYmU1ZDlkZWI4NWU4NDNiNDBmMjhmYjU1YmNjZDgxNGZlYjQ","altText":"200_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI3fGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyaGtOeTh4TlRBMk5UWTNPRGMzTkRNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ETm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5MTNkYmNkZDVmMDBjZjc4MjY5NDkyNTgyZjlkYmU1ZDlkZWI4NWU4NDNiNDBmMjhmYjU1YmNjZDgxNGZlYjQ","altText":"200_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsWmk4eE5UQTJOVFkzT0RBMU16UXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGUxYmU4NjY1ZTkyMWYzNDU3NzI1MmJmNzY4YzVlYTU2YWJiOThiMmVjOTczMGVjZmIwODMzNzQ4YzIyNDFjYg","altText":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhsWWk4eE5UQTJOVFkzT0RFNE5EUTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDg5NWY0NDhmZjM1MTE1YWMxYTQxNWY4NmI4MzU1ODE0OWJmYThjNDczMjk1NTIwZjM2ZGY4ZmZkMTE5ZGE4Zg","altText":"1440_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhsTnk4eE5UQTJOVFkzT0RJNE1qYzRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDQyMmFmMmU1MDZlNzY3ZDBkNThhN2QzZTU2MDBjZGNjMmQyOTBlZTA1MWRhY2JlMDE0OWUyNWE0NTMyNjdlYg","altText":"1280_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhsTVM4eE5UQTJOVFkzT0RRME5qWXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTI5NTJlZTY3ZmFmYjMwYmQ2YjFlMmE0MjViYWUwNTZiNjU0MmViMDY5MzA5NzQxMGQyNDU4OWM5NTY1MDVhMA","altText":"1024_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhrWlM4eE5UQTJOVFkzT0RVeE1qRTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRE5tWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MjlmMzMzM2FiN2RkZTBkNzliODc2OWJhMTAzOWUyNDA5ODIyNzhmM2UyODhjZGNlNTIxZWM1YTk3ZDE3ZDc5","altText":"768_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhrWVM4eE5UQTJOVFkzT0RZME16SXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRE5tWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MDc2YTNlMGM3ODgyM2YzNmNiNTA4MmNjYjEwN2QxN2E2ODU3NDI5ZmM0YzJjOGQ3YjE0NjcyM2MyMTgxNzI0","altText":"480_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI3fGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyaGtOeTh4TlRBMk5UWTNPRGMzTkRNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ETm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5MTNkYmNkZDVmMDBjZjc4MjY5NDkyNTgyZjlkYmU1ZDlkZWI4NWU4NDNiNDBmMjhmYjU1YmNjZDgxNGZlYjQ","altText":"200_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY5fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZzRNaTh4TlRBMk5UWTNPVEV3TVRrNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ETm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY4ZGNlZWM3ZjRmY2Y2NWQ4ZTZlYTk4ZjRlN2RlNGUwMzI4MDExMGJmZDk3ZjgyZWIzZDAzMjllMTVmOTQ5OWY","altText":"120_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoaVpTOHhOVEEyTlRZM056Y3lOVGN5Tmd8NjhjMzM0N2I0NzM1YjlkNjUyN2ZkN2MyODkxZGYwZDIzZWFiOTk0YTNkYjA4NWZhMTQyOGZiZjViYjZlMTYwNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzNaaTh4TlRBMk16ZzJNRFEzTnprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwOTE3YzE2MGZjYjQwYjhhMDk2YmMxZmE1NzhmZGJkNWNmNjMxY2NhNTg0N2U2MDUwOWZiNTkxMDgxZjI1OGM","altText":"200_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzNaaTh4TlRBMk16ZzJNRFEzTnprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwOTE3YzE2MGZjYjQwYjhhMDk2YmMxZmE1NzhmZGJkNWNmNjMxY2NhNTg0N2U2MDUwOWZiNTkxMDgxZjI1OGM","altText":"200_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTlM4eE5UQTJNemcxT1RNNU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTYyMGE3ZGZmZDhmNDJiZDIwMDkzNTAwODJjZTdjZmQzODAzMTA1MmUwNGViMjA4ODBmMTAwNTY5YWMxZjlmOQ","altText":"2000_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyWmk4eE5UQTJNemcxT1RZeU5qQXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTg3MGFjZmUzMDA4YWJjY2EzZDFiOGRlYzg1NjcxOGVjZDQ4M2I3M2U5MGI3NDI3YjVhNDlhYWRkZGI4ZDY1Nw","altText":"1440_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczTWk4eE5UQTJNemcxT1RjMU56QTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTU0YTliZTkyMGE4NTY3NjYzMjJjZWI0OTM3MmJhZWE0ZWI3OTcwMmMwZjE2ZmIxYTlhYjBiNTNjNjU1Mjg0Mg","altText":"1280_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjY5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmc0WkM4eE5UQTJNemcyTURBeE9USXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDk0MzI5MGZmMjk0YzkyNjQxOTU1ZmM4MGIwOTY3NDZlZjgyYWRkMWMyNzRiYmNiMzBmZjI4ZjgxYjY3ZWRkZA","altText":"1024_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmc0Tmk4eE5UQTJNemcyTURJeE5UZ3pPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOall5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZGI0ZTdmMDg5MDczYmU0ZGRhNjhhYTc4YjM5MTFlMTAzZjExMDAzZjQ0YTMxNDMxYTY0MjYzNGE2ZDA4Zjc0","altText":"768_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmc0Tmk4eE5UQTJNemcyTURJNE1UTTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOall5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YTc5NDlkYWMzOWI1YjljZGY4Mjk5YjFhM2NkOGI4ZTZkNjRlOGM3YjE1MWU4OTY4M2JiMDRiNTlmYjZkODNl","altText":"480_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzNaaTh4TlRBMk16ZzJNRFEzTnprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwOTE3YzE2MGZjYjQwYjhhMDk2YmMxZmE1NzhmZGJkNWNmNjMxY2NhNTg0N2U2MDUwOWZiNTkxMDgxZjI1OGM","altText":"200_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00006623000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc3fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3lNeTh4TlRBMk16ZzJNVEEyTnpnd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2NzgzZWNjOWU1NDk5YzVmZWFhMWUxZGM0YzYxN2YyMjc0YzZkNGQyNGRkNTIwMWJiOTVmOWE2OWJmZDIxZjk","altText":"120_0200000e00006623000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzc2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnd09TOHhOVEEyTXpnMU9EYzNOREEwTmd8NDEyOGYzNGE4MjNjNDUzODU2MjhkYzk2ZWQzNmE4NDM3NmEzNTljMGY5NjI0MDc3OTkzZjY2ZDIzZmQ3OGY4OQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00006623000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc0TXk4eE5UQTNNalV5TVRreE1qTTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJmYTJhZTE4MGIyMDI2OTY2MmJlYjM1NzE3YjI3MmNjZTQ3YWZlZWMxYmIzZDc1MDExN2E1OTc1MGI2MWU4NA","altText":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhqWmk4eE5UQTNNalV5TWpBM05qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTUxYzk3MDliZjQ1ODRmOGUwYmMxZWUxMGI2MDllZDhjYTAwZWU5MjQ0NDM2NmZkNWViMTVhNzk0N2ZkYjAwYg","altText":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhrTWk4eE5UQTNNalV5TWpFME1UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmU0YTA2NDY1MzRkNGI1MGZhMDVlNTg5MGQ3MjNlNTkxNDVhMWEyNjM5Mzk4ZDExODUyZDYwOGM1ZGE1ODUwMA","altText":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrT0M4eE5UQTNNalV5TWpNd05UVTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4YjI3YjBhODZhY2I2NjQzMjIwYjk5M2JlNGJlY2FlYTAzYTZiODQ2MTUwZDg0ODEzODU0MDIwZWRmODExYTIy","altText":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhrWmk4eE5UQTNNalV5TWpVek5EazBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlNjJjZDUxMWE4NTU2YmM4ZmY0ZWY0ODk0NDgzZDM3NDI3NmU3NzU5Y2IwNjY3MmM4NzhiZGY5NGQ4YmI4ODdj","altText":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGlaQzh4TlRBM01qVXlNek15TVRNM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI0NDFjYmFmODg1M2Y1OTM3Yzc5ZDVlNDA2NGI5ZThlZjRmNTBlODhiYTQwZTJlZDY3NjIyZDM2YTViOGM2ZmE","altText":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMk9DOHhOVEEzTWpVeU1URTFPRFk0Tmd8ZDEzZDUyZThlZDAxYWQ5ZDc2ZGEzOWUxMTJjMDNlZmM4ZmQzNDJjODg5YTI2MjdmOWI1MWQ0ZGM0MjllZDJmYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsWmk4eE5UQTJOVFkzT0RBMU16UXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGUxYmU4NjY1ZTkyMWYzNDU3NzI1MmJmNzY4YzVlYTU2YWJiOThiMmVjOTczMGVjZmIwODMzNzQ4YzIyNDFjYg","altText":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsWmk4eE5UQTJOVFkzT0RBMU16UXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGUxYmU4NjY1ZTkyMWYzNDU3NzI1MmJmNzY4YzVlYTU2YWJiOThiMmVjOTczMGVjZmIwODMzNzQ4YzIyNDFjYg","altText":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsWmk4eE5UQTJOVFkzT0RBMU16UXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGUxYmU4NjY1ZTkyMWYzNDU3NzI1MmJmNzY4YzVlYTU2YWJiOThiMmVjOTczMGVjZmIwODMzNzQ4YzIyNDFjYg","altText":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI3fGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyaGtOeTh4TlRBMk5UWTNPRGMzTkRNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ETm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5MTNkYmNkZDVmMDBjZjc4MjY5NDkyNTgyZjlkYmU1ZDlkZWI4NWU4NDNiNDBmMjhmYjU1YmNjZDgxNGZlYjQ","altText":"200_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI3fGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyaGtOeTh4TlRBMk5UWTNPRGMzTkRNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ETm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5MTNkYmNkZDVmMDBjZjc4MjY5NDkyNTgyZjlkYmU1ZDlkZWI4NWU4NDNiNDBmMjhmYjU1YmNjZDgxNGZlYjQ","altText":"200_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsWmk4eE5UQTJOVFkzT0RBMU16UXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGUxYmU4NjY1ZTkyMWYzNDU3NzI1MmJmNzY4YzVlYTU2YWJiOThiMmVjOTczMGVjZmIwODMzNzQ4YzIyNDFjYg","altText":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhsWWk4eE5UQTJOVFkzT0RFNE5EUTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDg5NWY0NDhmZjM1MTE1YWMxYTQxNWY4NmI4MzU1ODE0OWJmYThjNDczMjk1NTIwZjM2ZGY4ZmZkMTE5ZGE4Zg","altText":"1440_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhsTnk4eE5UQTJOVFkzT0RJNE1qYzRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDQyMmFmMmU1MDZlNzY3ZDBkNThhN2QzZTU2MDBjZGNjMmQyOTBlZTA1MWRhY2JlMDE0OWUyNWE0NTMyNjdlYg","altText":"1280_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhsTVM4eE5UQTJOVFkzT0RRME5qWXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakF6Wm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTI5NTJlZTY3ZmFmYjMwYmQ2YjFlMmE0MjViYWUwNTZiNjU0MmViMDY5MzA5NzQxMGQyNDU4OWM5NTY1MDVhMA","altText":"1024_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhrWlM4eE5UQTJOVFkzT0RVeE1qRTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRE5tWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MjlmMzMzM2FiN2RkZTBkNzliODc2OWJhMTAzOWUyNDA5ODIyNzhmM2UyODhjZGNlNTIxZWM1YTk3ZDE3ZDc5","altText":"768_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhrWVM4eE5UQTJOVFkzT0RZME16SXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRE5tWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MDc2YTNlMGM3ODgyM2YzNmNiNTA4MmNjYjEwN2QxN2E2ODU3NDI5ZmM0YzJjOGQ3YjE0NjcyM2MyMTgxNzI0","altText":"480_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI3fGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyaGtOeTh4TlRBMk5UWTNPRGMzTkRNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ETm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5MTNkYmNkZDVmMDBjZjc4MjY5NDkyNTgyZjlkYmU1ZDlkZWI4NWU4NDNiNDBmMjhmYjU1YmNjZDgxNGZlYjQ","altText":"200_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000203fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY5fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZzRNaTh4TlRBMk5UWTNPVEV3TVRrNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1ETm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY4ZGNlZWM3ZjRmY2Y2NWQ4ZTZlYTk4ZjRlN2RlNGUwMzI4MDExMGJmZDk3ZjgyZWIzZDAzMjllMTVmOTQ5OWY","altText":"120_0200000d000203fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoaVpTOHhOVEEyTlRZM056Y3lOVGN5Tmd8NjhjMzM0N2I0NzM1YjlkNjUyN2ZkN2MyODkxZGYwZDIzZWFiOTk0YTNkYjA4NWZhMTQyOGZiZjViYjZlMTYwNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000203fb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-2204/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2204_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-2204/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918563710","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"2-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; with integrated end plate; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51134209","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 231-2204/026-000
2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; with integrated end plate; gray