[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-2209/037-000","name":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 9-pole; Lateral locking levers; gray","url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2209_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-2209/037-000 bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm nötig. Bei diesem Produkt kommt die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie zum Tragen. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (81,55 x 20,8 x 29,8) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² gemacht. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoak15OHhOVEEyTVRZNE9UZzJNREV5Tmd8N2IxOWMyZGQzNzBmYmM2M2ZhMTQ4Yzk2NDU5MzZjYzczNDU1ODU1ZGEzZTQ0MWI4YzcwMGNjODkwMmMyMTY4MA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd5Wmk4eE5UQTJNVFk1TURVME9ESTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODMxYmM5MTJhNGUyZmMwZDJiNWZmMDVmY2JkNTcxNmRkOGY1OGZkNmZlYTQ1YTcwY2VkZjk3Yjg3NGM4ZmQ1Mg","altText":"1440_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd5TlM4eE5UQTJNVFk1TURnME16RTJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQyNWI1NjhiMzlmZjliMDdjZDdmNDk4ZGY4MDUxM2YxMWQ2MzA2MjliYWI1ODA0MTg5YzM2YjRhN2FmYjAxNg","altText":"1280_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd5T1M4eE5UQTJNVFk1TVRBM01qVTBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGE4NzUwZDk1NjBmYTYwM2JiODY1MWNhZmNjZjAxMTBlN2I3ZDk4ZmM5MjM0OGE0MGRiMWIwYjc4YTM4OTRmYQ","altText":"1024_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6TUM4eE5UQTJNVFk1TVRJMk9URTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOalppTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMzllNGM5MTVkMWU2MGJkM2Y1ODZhNjc4MTM4NDU1NTdjM2RiMjQ4ZTliZWQ4ODZjNTY1Yjg4NDA2MWRmNjEx","altText":"768_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE5UQTJNVFk1TVRRd01ESXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOalppTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYTg2MDhlYzcxMzZjZTZiNjA1ZDhkN2UwZDNlZjkyOWMxZGEyM2ViYzg2MjcyZmFhYzY3ZTUzNjdiNWE5Njdl","altText":"480_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZ3pZUzh4TlRBMk1UWTVNVFUyTkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4MGNmZGFiOWUxMjM0ZDE1YWFhMzU0MDNjMDQyZWY5NGEwNzg1YWVkOTMyMGVlNjM2OGI5ZWNhZmRjMDdiOTA","altText":"200_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZ3pZUzh4TlRBMk1UWTVNVFUyTkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4MGNmZGFiOWUxMjM0ZDE1YWFhMzU0MDNjMDQyZWY5NGEwNzg1YWVkOTMyMGVlNjM2OGI5ZWNhZmRjMDdiOTA","altText":"200_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZ3pZUzh4TlRBMk1UWTVNVFUyTkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4MGNmZGFiOWUxMjM0ZDE1YWFhMzU0MDNjMDQyZWY5NGEwNzg1YWVkOTMyMGVlNjM2OGI5ZWNhZmRjMDdiOTA","altText":"200_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyZzVNeTh4TlRBMk1UWTVNakE0T0RNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlMzc1MWNiZDdhMmEyYjVjMzczNGFiMzEwMjk3NWIwYmM5MGIwZWViMTJmNzYxMTI5YzMxYmI3MjQzZjliNDk","altText":"120_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZ3pZUzh4TlRBMk1UWTVNVFUyTkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4MGNmZGFiOWUxMjM0ZDE1YWFhMzU0MDNjMDQyZWY5NGEwNzg1YWVkOTMyMGVlNjM2OGI5ZWNhZmRjMDdiOTA","altText":"200_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZ3pZUzh4TlRBMk1UWTVNVFUyTkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4MGNmZGFiOWUxMjM0ZDE1YWFhMzU0MDNjMDQyZWY5NGEwNzg1YWVkOTMyMGVlNjM2OGI5ZWNhZmRjMDdiOTA","altText":"200_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd5Wmk4eE5UQTJNVFk1TURVME9ESTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODMxYmM5MTJhNGUyZmMwZDJiNWZmMDVmY2JkNTcxNmRkOGY1OGZkNmZlYTQ1YTcwY2VkZjk3Yjg3NGM4ZmQ1Mg","altText":"1440_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd5TlM4eE5UQTJNVFk1TURnME16RTJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQyNWI1NjhiMzlmZjliMDdjZDdmNDk4ZGY4MDUxM2YxMWQ2MzA2MjliYWI1ODA0MTg5YzM2YjRhN2FmYjAxNg","altText":"1280_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd5T1M4eE5UQTJNVFk1TVRBM01qVTBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGE4NzUwZDk1NjBmYTYwM2JiODY1MWNhZmNjZjAxMTBlN2I3ZDk4ZmM5MjM0OGE0MGRiMWIwYjc4YTM4OTRmYQ","altText":"1024_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6TUM4eE5UQTJNVFk1TVRJMk9URTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOalppTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMzllNGM5MTVkMWU2MGJkM2Y1ODZhNjc4MTM4NDU1NTdjM2RiMjQ4ZTliZWQ4ODZjNTY1Yjg4NDA2MWRmNjEx","altText":"768_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE5UQTJNVFk1TVRRd01ESXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOalppTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYTg2MDhlYzcxMzZjZTZiNjA1ZDhkN2UwZDNlZjkyOWMxZGEyM2ViYzg2MjcyZmFhYzY3ZTUzNjdiNWE5Njdl","altText":"480_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZ3pZUzh4TlRBMk1UWTVNVFUyTkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4MGNmZGFiOWUxMjM0ZDE1YWFhMzU0MDNjMDQyZWY5NGEwNzg1YWVkOTMyMGVlNjM2OGI5ZWNhZmRjMDdiOTA","altText":"200_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyZzVNeTh4TlRBMk1UWTVNakE0T0RNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlMzc1MWNiZDdhMmEyYjVjMzczNGFiMzEwMjk3NWIwYmM5MGIwZWViMTJmNzYxMTI5YzMxYmI3MjQzZjliNDk","altText":"120_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoak15OHhOVEEyTVRZNE9UZzJNREV5Tmd8N2IxOWMyZGQzNzBmYmM2M2ZhMTQ4Yzk2NDU5MzZjYzczNDU1ODU1ZGEzZTQ0MWI4YzcwMGNjODkwMmMyMTY4MA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc0TXk4eE5UQTNNalV5TVRreE1qTTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJmYTJhZTE4MGIyMDI2OTY2MmJlYjM1NzE3YjI3MmNjZTQ3YWZlZWMxYmIzZDc1MDExN2E1OTc1MGI2MWU4NA","altText":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhqWmk4eE5UQTNNalV5TWpBM05qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTUxYzk3MDliZjQ1ODRmOGUwYmMxZWUxMGI2MDllZDhjYTAwZWU5MjQ0NDM2NmZkNWViMTVhNzk0N2ZkYjAwYg","altText":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhrTWk4eE5UQTNNalV5TWpFME1UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmU0YTA2NDY1MzRkNGI1MGZhMDVlNTg5MGQ3MjNlNTkxNDVhMWEyNjM5Mzk4ZDExODUyZDYwOGM1ZGE1ODUwMA","altText":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrT0M4eE5UQTNNalV5TWpNd05UVTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4YjI3YjBhODZhY2I2NjQzMjIwYjk5M2JlNGJlY2FlYTAzYTZiODQ2MTUwZDg0ODEzODU0MDIwZWRmODExYTIy","altText":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhrWmk4eE5UQTNNalV5TWpVek5EazBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlNjJjZDUxMWE4NTU2YmM4ZmY0ZWY0ODk0NDgzZDM3NDI3NmU3NzU5Y2IwNjY3MmM4NzhiZGY5NGQ4YmI4ODdj","altText":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGlaQzh4TlRBM01qVXlNek15TVRNM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI0NDFjYmFmODg1M2Y1OTM3Yzc5ZDVlNDA2NGI5ZThlZjRmNTBlODhiYTQwZTJlZDY3NjIyZDM2YTViOGM2ZmE","altText":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMk9DOHhOVEEzTWpVeU1URTFPRFk0Tmd8ZDEzZDUyZThlZDAxYWQ5ZDc2ZGEzOWUxMTJjMDNlZmM4ZmQzNDJjODg5YTI2MjdmOWI1MWQ0ZGM0MjllZDJmYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd6Tnk4eE5UQTNNemt3T0RFeU9UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDNiZTJjMjlmOWI3OGVjNWU5MzYxMGZhNjJlYmYxZjczZGQ1NTkxZDg2OGU0MTEzYTcyMWQxYjliNzg4ZWM4NQ","altText":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd6Tnk4eE5UQTNNemt3T0RFeU9UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDNiZTJjMjlmOWI3OGVjNWU5MzYxMGZhNjJlYmYxZjczZGQ1NTkxZDg2OGU0MTEzYTcyMWQxYjliNzg4ZWM4NQ","altText":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd6Tnk4eE5UQTNNemt3T0RFeU9UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDNiZTJjMjlmOWI3OGVjNWU5MzYxMGZhNjJlYmYxZjczZGQ1NTkxZDg2OGU0MTEzYTcyMWQxYjliNzg4ZWM4NQ","altText":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE5fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzFNeTh4TlRBM016a3dPRGswT1RBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NzJiZjZjYjIwZWVhYjA4YWZlZmY1OTMzNzI5ZjU4Yjk2OTliNTZlNTc1YjQyYmI0M2Q1NWUzY2EwOTE4Nzc","altText":"200_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE5fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzFNeTh4TlRBM016a3dPRGswT1RBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NzJiZjZjYjIwZWVhYjA4YWZlZmY1OTMzNzI5ZjU4Yjk2OTliNTZlNTc1YjQyYmI0M2Q1NWUzY2EwOTE4Nzc","altText":"200_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd6Tnk4eE5UQTNNemt3T0RFeU9UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDNiZTJjMjlmOWI3OGVjNWU5MzYxMGZhNjJlYmYxZjczZGQ1NTkxZDg2OGU0MTEzYTcyMWQxYjliNzg4ZWM4NQ","altText":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd6T0M4eE5UQTNNemt3T0RFNU5UTTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDM0ZTFiNTYzNzIyZjFkYjcyZTgxMDM4NDIxZTZkMzJjNDM1MTFmZjk4NWQzMjEyMzI0MzliNDFjMWI2OTA2MQ","altText":"1440_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd6WXk4eE5UQTNNemt3T0RJNU16WTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTBiOTQwYzdkMzRjOWNiYjY4MTA5YzgwOGE2N2ZlMjBiNjc2NDJlMWNmYTMyYzMwOGU2YzRlNmVhOWIyMDViOA","altText":"1280_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcwTWk4eE5UQTNNemt3T0RReU5EY3pOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU3ZjExZGFhOTVhYTI3ZDQ2NzQ4NDRjZGE1NDkzYWIzYzcyMGMyY2JiOTVhMGEwZGVlYTI2N2M2NmYzM2ZhOQ","altText":"1024_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwT0M4eE5UQTNNemt3T0RZeU1UTTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFE0WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMTNkYjA2YWRiYzMzYzM4NmRiNWRkM2Y2YmY5YjM0ZDBmNzQyMTY5MTg3YjdkODM5NmFkYWViOWU0NDZhN2Q0","altText":"768_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmcwWXk4eE5UQTNNemt3T0RjMU1qUXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFE0WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MTAyNDExNjcwMjdkZTFkNTJkY2NkODY4YjgwZjE1YWI1NWJhYmVmNGMwOTJlYzM3NzkzMzNlNTU4MzI1ZmI3","altText":"480_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE5fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzFNeTh4TlRBM016a3dPRGswT1RBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NzJiZjZjYjIwZWVhYjA4YWZlZmY1OTMzNzI5ZjU4Yjk2OTliNTZlNTc1YjQyYmI0M2Q1NWUzY2EwOTE4Nzc","altText":"200_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY2fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyaGhaaTh4TlRBM016a3dPVFV6T0RnME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMzOGI0ODM0OTJiMDYyODAwODc4YTY2YTI0YzI1YTI4NjJjM2UzNmNiODgxNGViNGYwYjYxYzEyZDU1OGY0YzA","altText":"120_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQ4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnek1TOHhOVEEzTXprd056RTBOamM0TWd8MDg3MmRlZjkxYjVjOWJjNjhhZTA3ZjIyMDA1NDk5Mjg0MjNmM2E3NDViMzA3YjhjM2U1NDgxYzhlMTViMTc5MA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZ3pZUzh4TlRBMk1UWTVNVFUyTkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4MGNmZGFiOWUxMjM0ZDE1YWFhMzU0MDNjMDQyZWY5NGEwNzg1YWVkOTMyMGVlNjM2OGI5ZWNhZmRjMDdiOTA","altText":"200_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZ3pZUzh4TlRBMk1UWTVNVFUyTkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4MGNmZGFiOWUxMjM0ZDE1YWFhMzU0MDNjMDQyZWY5NGEwNzg1YWVkOTMyMGVlNjM2OGI5ZWNhZmRjMDdiOTA","altText":"200_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6TlM4eE5UQTJNVFk1TURNNE5EUXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk1NzI0MjExZmI1OTA4ZGQxODc2MTlkZmY5MDFhNDZlODBiMDczN2ViODRiYzE0Mjg5ZWMyMTcxNGU0MDNmNA","altText":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd5Wmk4eE5UQTJNVFk1TURVME9ESTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODMxYmM5MTJhNGUyZmMwZDJiNWZmMDVmY2JkNTcxNmRkOGY1OGZkNmZlYTQ1YTcwY2VkZjk3Yjg3NGM4ZmQ1Mg","altText":"1440_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd5TlM4eE5UQTJNVFk1TURnME16RTJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQyNWI1NjhiMzlmZjliMDdjZDdmNDk4ZGY4MDUxM2YxMWQ2MzA2MjliYWI1ODA0MTg5YzM2YjRhN2FmYjAxNg","altText":"1280_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd5T1M4eE5UQTJNVFk1TVRBM01qVTBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkyWWpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGE4NzUwZDk1NjBmYTYwM2JiODY1MWNhZmNjZjAxMTBlN2I3ZDk4ZmM5MjM0OGE0MGRiMWIwYjc4YTM4OTRmYQ","altText":"1024_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6TUM4eE5UQTJNVFk1TVRJMk9URTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOalppTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMzllNGM5MTVkMWU2MGJkM2Y1ODZhNjc4MTM4NDU1NTdjM2RiMjQ4ZTliZWQ4ODZjNTY1Yjg4NDA2MWRmNjEx","altText":"768_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjEyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE5UQTJNVFk1TVRRd01ESXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOalppTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYTg2MDhlYzcxMzZjZTZiNjA1ZDhkN2UwZDNlZjkyOWMxZGEyM2ViYzg2MjcyZmFhYzY3ZTUzNjdiNWE5Njdl","altText":"480_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyZ3pZUzh4TlRBMk1UWTVNVFUyTkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4MGNmZGFiOWUxMjM0ZDE1YWFhMzU0MDNjMDQyZWY5NGEwNzg1YWVkOTMyMGVlNjM2OGI5ZWNhZmRjMDdiOTA","altText":"200_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000066b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyZzVNeTh4TlRBMk1UWTVNakE0T0RNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qWmlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlMzc1MWNiZDdhMmEyYjVjMzczNGFiMzEwMjk3NWIwYmM5MGIwZWViMTJmNzYxMTI5YzMxYmI3MjQzZjliNDk","altText":"120_0200000e000066b0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoak15OHhOVEEyTVRZNE9UZzJNREV5Tmd8N2IxOWMyZGQzNzBmYmM2M2ZhMTQ4Yzk2NDU5MzZjYzczNDU1ODU1ZGEzZTQ0MWI4YzcwMGNjODkwMmMyMTY4MA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000066b0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc0TXk4eE5UQTNNalV5TVRreE1qTTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJmYTJhZTE4MGIyMDI2OTY2MmJlYjM1NzE3YjI3MmNjZTQ3YWZlZWMxYmIzZDc1MDExN2E1OTc1MGI2MWU4NA","altText":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhqWmk4eE5UQTNNalV5TWpBM05qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTUxYzk3MDliZjQ1ODRmOGUwYmMxZWUxMGI2MDllZDhjYTAwZWU5MjQ0NDM2NmZkNWViMTVhNzk0N2ZkYjAwYg","altText":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhrTWk4eE5UQTNNalV5TWpFME1UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmU0YTA2NDY1MzRkNGI1MGZhMDVlNTg5MGQ3MjNlNTkxNDVhMWEyNjM5Mzk4ZDExODUyZDYwOGM1ZGE1ODUwMA","altText":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrT0M4eE5UQTNNalV5TWpNd05UVTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4YjI3YjBhODZhY2I2NjQzMjIwYjk5M2JlNGJlY2FlYTAzYTZiODQ2MTUwZDg0ODEzODU0MDIwZWRmODExYTIy","altText":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhrWmk4eE5UQTNNalV5TWpVek5EazBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlNjJjZDUxMWE4NTU2YmM4ZmY0ZWY0ODk0NDgzZDM3NDI3NmU3NzU5Y2IwNjY3MmM4NzhiZGY5NGQ4YmI4ODdj","altText":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGlaQzh4TlRBM01qVXlNek15TVRNM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI0NDFjYmFmODg1M2Y1OTM3Yzc5ZDVlNDA2NGI5ZThlZjRmNTBlODhiYTQwZTJlZDY3NjIyZDM2YTViOGM2ZmE","altText":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMk9DOHhOVEEzTWpVeU1URTFPRFk0Tmd8ZDEzZDUyZThlZDAxYWQ5ZDc2ZGEzOWUxMTJjMDNlZmM4ZmQzNDJjODg5YTI2MjdmOWI1MWQ0ZGM0MjllZDJmYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd6Tnk4eE5UQTNNemt3T0RFeU9UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDNiZTJjMjlmOWI3OGVjNWU5MzYxMGZhNjJlYmYxZjczZGQ1NTkxZDg2OGU0MTEzYTcyMWQxYjliNzg4ZWM4NQ","altText":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd6Tnk4eE5UQTNNemt3T0RFeU9UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDNiZTJjMjlmOWI3OGVjNWU5MzYxMGZhNjJlYmYxZjczZGQ1NTkxZDg2OGU0MTEzYTcyMWQxYjliNzg4ZWM4NQ","altText":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd6Tnk4eE5UQTNNemt3T0RFeU9UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDNiZTJjMjlmOWI3OGVjNWU5MzYxMGZhNjJlYmYxZjczZGQ1NTkxZDg2OGU0MTEzYTcyMWQxYjliNzg4ZWM4NQ","altText":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE5fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzFNeTh4TlRBM016a3dPRGswT1RBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NzJiZjZjYjIwZWVhYjA4YWZlZmY1OTMzNzI5ZjU4Yjk2OTliNTZlNTc1YjQyYmI0M2Q1NWUzY2EwOTE4Nzc","altText":"200_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE5fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzFNeTh4TlRBM016a3dPRGswT1RBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NzJiZjZjYjIwZWVhYjA4YWZlZmY1OTMzNzI5ZjU4Yjk2OTliNTZlNTc1YjQyYmI0M2Q1NWUzY2EwOTE4Nzc","altText":"200_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd6Tnk4eE5UQTNNemt3T0RFeU9UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDNiZTJjMjlmOWI3OGVjNWU5MzYxMGZhNjJlYmYxZjczZGQ1NTkxZDg2OGU0MTEzYTcyMWQxYjliNzg4ZWM4NQ","altText":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd6T0M4eE5UQTNNemt3T0RFNU5UTTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDM0ZTFiNTYzNzIyZjFkYjcyZTgxMDM4NDIxZTZkMzJjNDM1MTFmZjk4NWQzMjEyMzI0MzliNDFjMWI2OTA2MQ","altText":"1440_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd6WXk4eE5UQTNNemt3T0RJNU16WTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTBiOTQwYzdkMzRjOWNiYjY4MTA5YzgwOGE2N2ZlMjBiNjc2NDJlMWNmYTMyYzMwOGU2YzRlNmVhOWIyMDViOA","altText":"1280_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcwTWk4eE5UQTNNemt3T0RReU5EY3pOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEwT0dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU3ZjExZGFhOTVhYTI3ZDQ2NzQ4NDRjZGE1NDkzYWIzYzcyMGMyY2JiOTVhMGEwZGVlYTI2N2M2NmYzM2ZhOQ","altText":"1024_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODE0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwT0M4eE5UQTNNemt3T0RZeU1UTTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFE0WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMTNkYjA2YWRiYzMzYzM4NmRiNWRkM2Y2YmY5YjM0ZDBmNzQyMTY5MTg3YjdkODM5NmFkYWViOWU0NDZhN2Q0","altText":"768_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmcwWXk4eE5UQTNNemt3T0RjMU1qUXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFE0WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MTAyNDExNjcwMjdkZTFkNTJkY2NkODY4YjgwZjE1YWI1NWJhYmVmNGMwOTJlYzM3NzkzMzNlNTU4MzI1ZmI3","altText":"480_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE5fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzFNeTh4TlRBM016a3dPRGswT1RBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NzJiZjZjYjIwZWVhYjA4YWZlZmY1OTMzNzI5ZjU4Yjk2OTliNTZlNTc1YjQyYmI0M2Q1NWUzY2EwOTE4Nzc","altText":"200_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002048b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY2fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyaGhaaTh4TlRBM016a3dPVFV6T0RnME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMzOGI0ODM0OTJiMDYyODAwODc4YTY2YTI0YzI1YTI4NjJjM2UzNmNiODgxNGViNGYwYjYxYzEyZDU1OGY0YzA","altText":"120_0200000d0002048b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQ4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnek1TOHhOVEEzTXprd056RTBOamM0TWd8MDg3MmRlZjkxYjVjOWJjNjhhZTA3ZjIyMDA1NDk5Mjg0MjNmM2E3NDViMzA3YjhjM2U1NDgxYzhlMTViMTc5MA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002048b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-2209/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2209_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-2209/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918563888","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"2-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 9-pole; Lateral locking levers; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51134226","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}