[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-2303/026-000","name":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 3-pole; with integrated end plate; orange","url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2303_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Rastermaß 5,08 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 231-2303/026-000 und ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 9 und 10 mm . Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (15,08 x 20,8 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² gemacht. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnMk9DOHhOVEEyTXpZeE16YzJOemN4TUF8MzE2MzJiY2NiYWFiYmFmMzYwODFiY2UyMWYwZjQyZTUzMzU2ZGYzNmZhYTI1NWRiNDk4MzU1MjBkZDgwODQ5MA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhqWlM4eE5UQTJNell4TkRZMU1qUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc1YTkwNTFhOGEyMmVjZmFhNjE5YTBiMWU0MGQ2MjNiYzk3NTNhZjM1MjQzNzVmODQ0NGUzZTI4MmEwOTJmYg","altText":"1440_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjIzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhrT0M4eE5UQTJNell4TkRreE5EVTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTRkOTU2ZjE3YTY0YjhlMTNmOWVkNDIwM2Q2NmIzM2RiMGYxODlhMzcwNmI5M2JjMDMzNmRkNTE0NTliOGQyNQ","altText":"1280_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhrT0M4eE5UQTJNell4TlRFM05qY3pOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWU4MDgzNWE1MDAxOGRmNjE4MTk3ZTBjZjgxZDJmZGZlZTViNTU1ZTBkYWQ5NGU1MDc5NDJiMTkyZTY3ZjNlYg","altText":"1024_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhqWmk4eE5UQTJNell4TlRRd05qRXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamN6WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YmI0MjIyYmVjMTQ4MWQ2ZGY0YzUyYWY4YWJmN2Q3MDJmN2RmYmYxOTVlMzY5NDVlODg3YTNmMjA4NzQwMWRk","altText":"768_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhqT0M4eE5UQTJNell4TlRZd01qY3hPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamN6WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5Y2QzZTVkNTQyZGQ5ZWIzNjExNTYxNDNiY2Y4MTc4YzA0ZTA0ODE5Mjg0M2UzZDhkM2I1YTY0OGZkMjg1OTFi","altText":"480_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyaGpNeTh4TlRBMk16WXhOVGM1T1RNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5YzYyOTJlZWMxY2ZlMThiMTYwZTVlYjk2ODQ1MTY0NDdmZWFlZWQzNzQ3MGZhMWVjNzBhZmNmNmI3ZWNmYzk","altText":"200_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyaGpNeTh4TlRBMk16WXhOVGM1T1RNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5YzYyOTJlZWMxY2ZlMThiMTYwZTVlYjk2ODQ1MTY0NDdmZWFlZWQzNzQ3MGZhMWVjNzBhZmNmNmI3ZWNmYzk","altText":"200_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyaGpNeTh4TlRBMk16WXhOVGM1T1RNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5YzYyOTJlZWMxY2ZlMThiMTYwZTVlYjk2ODQ1MTY0NDdmZWFlZWQzNzQ3MGZhMWVjNzBhZmNmNmI3ZWNmYzk","altText":"200_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc4fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZzJOQzh4TlRBMk16WXhOalE0TnpRMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE2MWY1NGEzYTA1YzQwMjExYzhkYmRiMmRlYjMwNmYxMzM2MDBkZDlkZTA1M2E5OGJjMTE1MjU5NWU4MmJjYWM","altText":"120_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyaGpNeTh4TlRBMk16WXhOVGM1T1RNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5YzYyOTJlZWMxY2ZlMThiMTYwZTVlYjk2ODQ1MTY0NDdmZWFlZWQzNzQ3MGZhMWVjNzBhZmNmNmI3ZWNmYzk","altText":"200_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyaGpNeTh4TlRBMk16WXhOVGM1T1RNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5YzYyOTJlZWMxY2ZlMThiMTYwZTVlYjk2ODQ1MTY0NDdmZWFlZWQzNzQ3MGZhMWVjNzBhZmNmNmI3ZWNmYzk","altText":"200_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhqWlM4eE5UQTJNell4TkRZMU1qUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc1YTkwNTFhOGEyMmVjZmFhNjE5YTBiMWU0MGQ2MjNiYzk3NTNhZjM1MjQzNzVmODQ0NGUzZTI4MmEwOTJmYg","altText":"1440_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjIzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhrT0M4eE5UQTJNell4TkRreE5EVTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTRkOTU2ZjE3YTY0YjhlMTNmOWVkNDIwM2Q2NmIzM2RiMGYxODlhMzcwNmI5M2JjMDMzNmRkNTE0NTliOGQyNQ","altText":"1280_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhrT0M4eE5UQTJNell4TlRFM05qY3pOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWU4MDgzNWE1MDAxOGRmNjE4MTk3ZTBjZjgxZDJmZGZlZTViNTU1ZTBkYWQ5NGU1MDc5NDJiMTkyZTY3ZjNlYg","altText":"1024_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhqWmk4eE5UQTJNell4TlRRd05qRXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamN6WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YmI0MjIyYmVjMTQ4MWQ2ZGY0YzUyYWY4YWJmN2Q3MDJmN2RmYmYxOTVlMzY5NDVlODg3YTNmMjA4NzQwMWRk","altText":"768_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhqT0M4eE5UQTJNell4TlRZd01qY3hPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamN6WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5Y2QzZTVkNTQyZGQ5ZWIzNjExNTYxNDNiY2Y4MTc4YzA0ZTA0ODE5Mjg0M2UzZDhkM2I1YTY0OGZkMjg1OTFi","altText":"480_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyaGpNeTh4TlRBMk16WXhOVGM1T1RNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5YzYyOTJlZWMxY2ZlMThiMTYwZTVlYjk2ODQ1MTY0NDdmZWFlZWQzNzQ3MGZhMWVjNzBhZmNmNmI3ZWNmYzk","altText":"200_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc4fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZzJOQzh4TlRBMk16WXhOalE0TnpRMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE2MWY1NGEzYTA1YzQwMjExYzhkYmRiMmRlYjMwNmYxMzM2MDBkZDlkZTA1M2E5OGJjMTE1MjU5NWU4MmJjYWM","altText":"120_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnMk9DOHhOVEEyTXpZeE16YzJOemN4TUF8MzE2MzJiY2NiYWFiYmFmMzYwODFiY2UyMWYwZjQyZTUzMzU2ZGYzNmZhYTI1NWRiNDk4MzU1MjBkZDgwODQ5MA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd5TlM4eE5UQTRNVEl6TXpNNE16UTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTQxNjRjYTliZjRlNGQ5YThiZDE3NmU0NzUzNTdjM2NlM2U4NzE1Y2E0NjY3M2EzNDlkMTA3ZmU0NWE5NzM3Nw","altText":"1440_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd4Wmk4eE5UQTRNVEl6TXpVeE5EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDY1ZTRhYjI5NmVhZDM5MjJhYzEzMjZiODdhNmE5Yjg1NDRjMWQ3NDFkYjA2ZGJkMjRhNDY5MmVjYzEyZDcwMg","altText":"1280_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd4WWk4eE5UQTRNVEl6TXpZME5UVTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWRiNzEwNjYzNDc0YzM4YTFmZmJiZDA4NjQ1OWRjOGNmNGZmYmFmZTMwMjkxMjE4YTRhNjg3YWZhYzQzZjRlNQ","altText":"1024_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd4Tnk4eE5UQTRNVEl6TXpjM05qWTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFUyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0NWUwM2Y2OTUzOTc1NjMyMzIwNzI2MGUwOTNkMDY5NzY4Y2M1ZGZiYWIyNWIxNmZjZDRmMWQzOGFjYzM3ZDcw","altText":"768_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd6T1M4eE5UQTRNVEl6TkRBd05qQTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFUyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzMTVjYzk2NjkyNmI4NWUyMjVhZDRiZWI2NWQ4NWJkYzY0ODAwZWRmZjhlZDIzYmY2M2Q3OGFmYjdlY2VmNWNm","altText":"480_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMzfGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyZzBOeTh4TlRBNE1USXpORFEyTkRjNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY2ZTA0MWM0MGQ5ODVkNzc3ZjA0ODI2ZWY5ODdjZjVhYTlmYTMwNzA5MGEyN2RmNWYxMjg1ZjkwNGNmZTU0Y2M","altText":"120_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5TOHhOVEE0TVRJek1qWTJNalUxT0F8NDA4NjI5NzdmNzdmOTYyMjViZmMyNzI3NDI3OTUyNzQ4YjQ0MDBjYjE1MTAxOGRkNTViNTg2NjM4NDU4YTQyZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhrTXk4eE5UQTJPRFU1TWpRd05qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWM3NDM1YWNiMDVhOWMyZjgyNGZlODM2OGRkODQ0N2QzNDUwYjkxNmQ2MWViNDgwY2Y1ZGI0MTg1MmU2OTQ2ZQ","altText":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhrTXk4eE5UQTJPRFU1TWpRd05qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWM3NDM1YWNiMDVhOWMyZjgyNGZlODM2OGRkODQ0N2QzNDUwYjkxNmQ2MWViNDgwY2Y1ZGI0MTg1MmU2OTQ2ZQ","altText":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhrTXk4eE5UQTJPRFU1TWpRd05qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWM3NDM1YWNiMDVhOWMyZjgyNGZlODM2OGRkODQ0N2QzNDUwYjkxNmQ2MWViNDgwY2Y1ZGI0MTg1MmU2OTQ2ZQ","altText":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyaGpOQzh4TlRBMk9EVTVNek00T1RVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczN2QxNjI1YmM4MGQyZDYxY2Y3MjNhNjc5YTk5NmMyYTU2MjJmODY1M2ExNDRkNGIzMzY2NWJjZjM4ODBjYzQ","altText":"200_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyaGpOQzh4TlRBMk9EVTVNek00T1RVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczN2QxNjI1YmM4MGQyZDYxY2Y3MjNhNjc5YTk5NmMyYTU2MjJmODY1M2ExNDRkNGIzMzY2NWJjZjM4ODBjYzQ","altText":"200_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhrTXk4eE5UQTJPRFU1TWpRd05qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWM3NDM1YWNiMDVhOWMyZjgyNGZlODM2OGRkODQ0N2QzNDUwYjkxNmQ2MWViNDgwY2Y1ZGI0MTg1MmU2OTQ2ZQ","altText":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrTnk4eE5UQTJPRFU1TWpVd05EZzJNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRkNjU4NjU5YzhiYzMxYjU0Zjc2ZDhlN2M3ZjRhNDZiNzhiM2Q5ZTVkZDI3MzkzMWRjMDViY2E1MWI2OTg2OA","altText":"1440_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhrWlM4eE5UQTJPRFU1TWpjek5ESXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDIxM2ZlM2M5NmFiZDlkMTIyMzQ2ODdjOTdhM2VjMmE4MGM0NjMzOTRmZTQ2MjY3YTU2NGE2ZTk4ZTFmZWFiYg","altText":"1280_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhsTVM4eE5UQTJPRFU1TWpnek1qVTBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGQzNjdhZDc1NWMxMzU5MzgwMjMwOTVjZGFiZDQwZWY1ZWRmNDlhMzMxYzUzNzFmMDAwZmY0OTk0NDFmZTIyNQ","altText":"1024_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTEyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhqWmk4eE5UQTJPRFU1TXpBMk1Ua3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFl6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlOWVmZTAzZTYxNjY4YjFhOWExNzY0MGUxMDY2NGEzZTQ2N2IwMzcyMDFmOTY1MjhlNjlkZThiOGI4MGY1NDY4","altText":"768_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhqT0M4eE5UQTJPRFU1TXpJeU5UYzFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFl6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YjAxOTU2Mjc1YWQ5ODllMjA1MmRlNWVmZDM3N2U4NjcyZjVmY2E5NGU1NWQ2OWI4MjVhNTAyMzhkZjJjYjAz","altText":"480_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyaGpOQzh4TlRBMk9EVTVNek00T1RVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczN2QxNjI1YmM4MGQyZDYxY2Y3MjNhNjc5YTk5NmMyYTU2MjJmODY1M2ExNDRkNGIzMzY2NWJjZjM4ODBjYzQ","altText":"200_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyaGlNQzh4TlRBMk9EVTVNemswTmpZMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFlMWQ1MTJjZTk5MGE1ODk0ZTFkMmE1MTQ0ZTJhZWE4NTVhMzk3ZGYzMmRlOGE3YzU2ZmM3MDQ4MzgzMmMyZTg","altText":"120_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnM05DOHhOVEEyT0RVNU1UY3hPRFF6TUF8NzA2MDkyODkyMTRlNDI0M2YyMzZiMTY5MDMxM2M1MmE4Zjc5MDNhMDQ1OWQ1ODgyYjUzZTlkN2I4NTIyZDE4YQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyaGpNeTh4TlRBMk16WXhOVGM1T1RNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5YzYyOTJlZWMxY2ZlMThiMTYwZTVlYjk2ODQ1MTY0NDdmZWFlZWQzNzQ3MGZhMWVjNzBhZmNmNmI3ZWNmYzk","altText":"200_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyaGpNeTh4TlRBMk16WXhOVGM1T1RNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5YzYyOTJlZWMxY2ZlMThiMTYwZTVlYjk2ODQ1MTY0NDdmZWFlZWQzNzQ3MGZhMWVjNzBhZmNmNmI3ZWNmYzk","altText":"200_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTkM4eE5UQTJNell4TkRNNU1ETXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzE5OWUyYjhmNmMxMGI4N2M5MzcyMzhmZWQ2ZjU4MGViYjBmMGE0ZDdmNDc4NDQ2YTM2NGIzNmE0MzZiZWUyMw","altText":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhqWlM4eE5UQTJNell4TkRZMU1qUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc1YTkwNTFhOGEyMmVjZmFhNjE5YTBiMWU0MGQ2MjNiYzk3NTNhZjM1MjQzNzVmODQ0NGUzZTI4MmEwOTJmYg","altText":"1440_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjIzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhrT0M4eE5UQTJNell4TkRreE5EVTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTRkOTU2ZjE3YTY0YjhlMTNmOWVkNDIwM2Q2NmIzM2RiMGYxODlhMzcwNmI5M2JjMDMzNmRkNTE0NTliOGQyNQ","altText":"1280_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhrT0M4eE5UQTJNell4TlRFM05qY3pOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzTTJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWU4MDgzNWE1MDAxOGRmNjE4MTk3ZTBjZjgxZDJmZGZlZTViNTU1ZTBkYWQ5NGU1MDc5NDJiMTkyZTY3ZjNlYg","altText":"1024_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhqWmk4eE5UQTJNell4TlRRd05qRXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamN6WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YmI0MjIyYmVjMTQ4MWQ2ZGY0YzUyYWY4YWJmN2Q3MDJmN2RmYmYxOTVlMzY5NDVlODg3YTNmMjA4NzQwMWRk","altText":"768_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhqT0M4eE5UQTJNell4TlRZd01qY3hPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamN6WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5Y2QzZTVkNTQyZGQ5ZWIzNjExNTYxNDNiY2Y4MTc4YzA0ZTA0ODE5Mjg0M2UzZDhkM2I1YTY0OGZkMjg1OTFi","altText":"480_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyaGpNeTh4TlRBMk16WXhOVGM1T1RNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5YzYyOTJlZWMxY2ZlMThiMTYwZTVlYjk2ODQ1MTY0NDdmZWFlZWQzNzQ3MGZhMWVjNzBhZmNmNmI3ZWNmYzk","altText":"200_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000673d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc4fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZzJOQzh4TlRBMk16WXhOalE0TnpRMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qY3paREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE2MWY1NGEzYTA1YzQwMjExYzhkYmRiMmRlYjMwNmYxMzM2MDBkZDlkZTA1M2E5OGJjMTE1MjU5NWU4MmJjYWM","altText":"120_0200000e0000673d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnMk9DOHhOVEEyTXpZeE16YzJOemN4TUF8MzE2MzJiY2NiYWFiYmFmMzYwODFiY2UyMWYwZjQyZTUzMzU2ZGYzNmZhYTI1NWRiNDk4MzU1MjBkZDgwODQ5MA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000673d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd5TlM4eE5UQTRNVEl6TXpNNE16UTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTQxNjRjYTliZjRlNGQ5YThiZDE3NmU0NzUzNTdjM2NlM2U4NzE1Y2E0NjY3M2EzNDlkMTA3ZmU0NWE5NzM3Nw","altText":"1440_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd4Wmk4eE5UQTRNVEl6TXpVeE5EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDY1ZTRhYjI5NmVhZDM5MjJhYzEzMjZiODdhNmE5Yjg1NDRjMWQ3NDFkYjA2ZGJkMjRhNDY5MmVjYzEyZDcwMg","altText":"1280_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd4WWk4eE5UQTRNVEl6TXpZME5UVTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWRiNzEwNjYzNDc0YzM4YTFmZmJiZDA4NjQ1OWRjOGNmNGZmYmFmZTMwMjkxMjE4YTRhNjg3YWZhYzQzZjRlNQ","altText":"1024_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd4Tnk4eE5UQTRNVEl6TXpjM05qWTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFUyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0NWUwM2Y2OTUzOTc1NjMyMzIwNzI2MGUwOTNkMDY5NzY4Y2M1ZGZiYWIyNWIxNmZjZDRmMWQzOGFjYzM3ZDcw","altText":"768_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd6T1M4eE5UQTRNVEl6TkRBd05qQTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFUyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzMTVjYzk2NjkyNmI4NWUyMjVhZDRiZWI2NWQ4NWJkYzY0ODAwZWRmZjhlZDIzYmY2M2Q3OGFmYjdlY2VmNWNm","altText":"480_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMzfGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyZzBOeTh4TlRBNE1USXpORFEyTkRjNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY2ZTA0MWM0MGQ5ODVkNzc3ZjA0ODI2ZWY5ODdjZjVhYTlmYTMwNzA5MGEyN2RmNWYxMjg1ZjkwNGNmZTU0Y2M","altText":"120_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5TOHhOVEE0TVRJek1qWTJNalUxT0F8NDA4NjI5NzdmNzdmOTYyMjViZmMyNzI3NDI3OTUyNzQ4YjQ0MDBjYjE1MTAxOGRkNTViNTg2NjM4NDU4YTQyZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhrTXk4eE5UQTJPRFU1TWpRd05qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWM3NDM1YWNiMDVhOWMyZjgyNGZlODM2OGRkODQ0N2QzNDUwYjkxNmQ2MWViNDgwY2Y1ZGI0MTg1MmU2OTQ2ZQ","altText":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhrTXk4eE5UQTJPRFU1TWpRd05qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWM3NDM1YWNiMDVhOWMyZjgyNGZlODM2OGRkODQ0N2QzNDUwYjkxNmQ2MWViNDgwY2Y1ZGI0MTg1MmU2OTQ2ZQ","altText":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhrTXk4eE5UQTJPRFU1TWpRd05qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWM3NDM1YWNiMDVhOWMyZjgyNGZlODM2OGRkODQ0N2QzNDUwYjkxNmQ2MWViNDgwY2Y1ZGI0MTg1MmU2OTQ2ZQ","altText":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyaGpOQzh4TlRBMk9EVTVNek00T1RVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczN2QxNjI1YmM4MGQyZDYxY2Y3MjNhNjc5YTk5NmMyYTU2MjJmODY1M2ExNDRkNGIzMzY2NWJjZjM4ODBjYzQ","altText":"200_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyaGpOQzh4TlRBMk9EVTVNek00T1RVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczN2QxNjI1YmM4MGQyZDYxY2Y3MjNhNjc5YTk5NmMyYTU2MjJmODY1M2ExNDRkNGIzMzY2NWJjZjM4ODBjYzQ","altText":"200_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhrTXk4eE5UQTJPRFU1TWpRd05qVTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWM3NDM1YWNiMDVhOWMyZjgyNGZlODM2OGRkODQ0N2QzNDUwYjkxNmQ2MWViNDgwY2Y1ZGI0MTg1MmU2OTQ2ZQ","altText":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrTnk4eE5UQTJPRFU1TWpVd05EZzJNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRkNjU4NjU5YzhiYzMxYjU0Zjc2ZDhlN2M3ZjRhNDZiNzhiM2Q5ZTVkZDI3MzkzMWRjMDViY2E1MWI2OTg2OA","altText":"1440_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhrWlM4eE5UQTJPRFU1TWpjek5ESXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDIxM2ZlM2M5NmFiZDlkMTIyMzQ2ODdjOTdhM2VjMmE4MGM0NjMzOTRmZTQ2MjY3YTU2NGE2ZTk4ZTFmZWFiYg","altText":"1280_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhsTVM4eE5UQTJPRFU1TWpnek1qVTBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyTTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGQzNjdhZDc1NWMxMzU5MzgwMjMwOTVjZGFiZDQwZWY1ZWRmNDlhMzMxYzUzNzFmMDAwZmY0OTk0NDFmZTIyNQ","altText":"1024_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTEyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhqWmk4eE5UQTJPRFU1TXpBMk1Ua3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFl6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlOWVmZTAzZTYxNjY4YjFhOWExNzY0MGUxMDY2NGEzZTQ2N2IwMzcyMDFmOTY1MjhlNjlkZThiOGI4MGY1NDY4","altText":"768_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhqT0M4eE5UQTJPRFU1TXpJeU5UYzFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFl6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YjAxOTU2Mjc1YWQ5ODllMjA1MmRlNWVmZDM3N2U4NjcyZjVmY2E5NGU1NWQ2OWI4MjVhNTAyMzhkZjJjYjAz","altText":"480_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyaGpOQzh4TlRBMk9EVTVNek00T1RVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczN2QxNjI1YmM4MGQyZDYxY2Y3MjNhNjc5YTk5NmMyYTU2MjJmODY1M2ExNDRkNGIzMzY2NWJjZjM4ODBjYzQ","altText":"200_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002063b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyaGlNQzh4TlRBMk9EVTVNemswTmpZMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFlMWQ1MTJjZTk5MGE1ODk0ZTFkMmE1MTQ0ZTJhZWE4NTVhMzk3ZGYzMmRlOGE3YzU2ZmM3MDQ4MzgzMmMyZTg","altText":"120_0200000d0002063b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnM05DOHhOVEEyT0RVNU1UY3hPRFF6TUF8NzA2MDkyODkyMTRlNDI0M2YyMzZiMTY5MDMxM2M1MmE4Zjc5MDNhMDQ1OWQ1ODgyYjUzZTlkN2I4NTIyZDE4YQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002063b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-2303/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2303_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-2303/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918564373","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"2-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 3-pole; with integrated end plate; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51134275","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 231-2303/026-000
2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 3-pole; with integrated end plate; orange