[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-2303/037-000","name":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 3-pole; Lateral locking levers; orange","url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2303_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-2303/037-000 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm nötig. Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie verwendet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (31,63 x 20,8 x 29,8) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjI1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnM05pOHhOVEEyTXprMk1qZ3hNalEwTmd8ODE4MWE0NTcyNjBjYmM3ZmZhNDNkMWRiMGM0ZTJkYTQxMzZmZDVkNmZmNWIzODMwYTczYTFmN2VlNTNhZjI0OQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODA5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd3WWk4eE5UQTJNemsyTXpnNU16YzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWVjY2YzNDkwMmQxOWYwNWNiZThjMGY2ZWM4ODVhN2M5NDRlZmY1ZDQ2NGU3ODZmOTVkNjM0NmY4NjZjMDBjYw","altText":"1440_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmcwTlM4eE5UQTJNemsyTkRFMU5Ua3pOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5YTZjMjMzM2FkNjk2Y2E1OThmZDBlNWU0N2Y4Yjg0MTA5ZjFmNWVkNDdhNDc3ZWE3MDk1MjBmOTQzODE5MA","altText":"1280_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTY5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmcwWXk4eE5UQTJNemsyTkRNNE5UTXhNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWQyY2MyODhiNDE3YjBhOTc3YTkxNDA5Nzg4N2U3ODU5YmY2ZTFkYmFiYTE3NWM1Nzk3NjQ0ZTE3YzJmMTY2Yg","altText":"1024_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcxTXk4eE5UQTJNemsyTkRVNE1Ua3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamRqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ZDgxODJiMGVjODI1MmJhYTkwMTNjYTdjZWFmZjA3ODFjYzdlZGZmZTIyYmVjMWUzZjA4ZGI1OThlNTk1Zjkx","altText":"768_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcxWkM4eE5UQTJNemsyTkRneE1USTVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamRqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMWNmMmY0ZDRjMjNhN2RjNWFmZjYzNzdlNDM3YjIxYmY2NTk3Y2Q0ZDY2MGNmM2YwNGNhMWFhYjgyYzk4NTMy","altText":"480_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzJNQzh4TlRBMk16azJORGswTWpNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiZDM4NGI0YWU0Y2RhZDk4Njc4NzIxNzRkZmU1MDU5NDVmNWNkZWQwMjVjYWUyMDQ5YzBiNGJjNjlmNDE5ODU","altText":"200_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzJNQzh4TlRBMk16azJORGswTWpNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiZDM4NGI0YWU0Y2RhZDk4Njc4NzIxNzRkZmU1MDU5NDVmNWNkZWQwMjVjYWUyMDQ5YzBiNGJjNjlmNDE5ODU","altText":"200_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzJNQzh4TlRBMk16azJORGswTWpNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiZDM4NGI0YWU0Y2RhZDk4Njc4NzIxNzRkZmU1MDU5NDVmNWNkZWQwMjVjYWUyMDQ5YzBiNGJjNjlmNDE5ODU","altText":"200_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGa0wyaGlaQzh4TlRBMk16azJOVFU1TnpjeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5OTgzNWU3Yjg3NzdmMzRkMjAyNGU0YjQwNDRhZGE0NjM3YjlhYmRmYjQ5Mjk2YjJiNWE1Y2E1MzkxZjg3ZjQ","altText":"120_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzJNQzh4TlRBMk16azJORGswTWpNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiZDM4NGI0YWU0Y2RhZDk4Njc4NzIxNzRkZmU1MDU5NDVmNWNkZWQwMjVjYWUyMDQ5YzBiNGJjNjlmNDE5ODU","altText":"200_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzJNQzh4TlRBMk16azJORGswTWpNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiZDM4NGI0YWU0Y2RhZDk4Njc4NzIxNzRkZmU1MDU5NDVmNWNkZWQwMjVjYWUyMDQ5YzBiNGJjNjlmNDE5ODU","altText":"200_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODA5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd3WWk4eE5UQTJNemsyTXpnNU16YzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWVjY2YzNDkwMmQxOWYwNWNiZThjMGY2ZWM4ODVhN2M5NDRlZmY1ZDQ2NGU3ODZmOTVkNjM0NmY4NjZjMDBjYw","altText":"1440_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmcwTlM4eE5UQTJNemsyTkRFMU5Ua3pOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5YTZjMjMzM2FkNjk2Y2E1OThmZDBlNWU0N2Y4Yjg0MTA5ZjFmNWVkNDdhNDc3ZWE3MDk1MjBmOTQzODE5MA","altText":"1280_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTY5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmcwWXk4eE5UQTJNemsyTkRNNE5UTXhNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWQyY2MyODhiNDE3YjBhOTc3YTkxNDA5Nzg4N2U3ODU5YmY2ZTFkYmFiYTE3NWM1Nzk3NjQ0ZTE3YzJmMTY2Yg","altText":"1024_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcxTXk4eE5UQTJNemsyTkRVNE1Ua3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamRqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ZDgxODJiMGVjODI1MmJhYTkwMTNjYTdjZWFmZjA3ODFjYzdlZGZmZTIyYmVjMWUzZjA4ZGI1OThlNTk1Zjkx","altText":"768_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcxWkM4eE5UQTJNemsyTkRneE1USTVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamRqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMWNmMmY0ZDRjMjNhN2RjNWFmZjYzNzdlNDM3YjIxYmY2NTk3Y2Q0ZDY2MGNmM2YwNGNhMWFhYjgyYzk4NTMy","altText":"480_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzJNQzh4TlRBMk16azJORGswTWpNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiZDM4NGI0YWU0Y2RhZDk4Njc4NzIxNzRkZmU1MDU5NDVmNWNkZWQwMjVjYWUyMDQ5YzBiNGJjNjlmNDE5ODU","altText":"200_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGa0wyaGlaQzh4TlRBMk16azJOVFU1TnpjeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5OTgzNWU3Yjg3NzdmMzRkMjAyNGU0YjQwNDRhZGE0NjM3YjlhYmRmYjQ5Mjk2YjJiNWE1Y2E1MzkxZjg3ZjQ","altText":"120_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjI1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnM05pOHhOVEEyTXprMk1qZ3hNalEwTmd8ODE4MWE0NTcyNjBjYmM3ZmZhNDNkMWRiMGM0ZTJkYTQxMzZmZDVkNmZmNWIzODMwYTczYTFmN2VlNTNhZjI0OQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd5TlM4eE5UQTRNVEl6TXpNNE16UTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTQxNjRjYTliZjRlNGQ5YThiZDE3NmU0NzUzNTdjM2NlM2U4NzE1Y2E0NjY3M2EzNDlkMTA3ZmU0NWE5NzM3Nw","altText":"1440_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd4Wmk4eE5UQTRNVEl6TXpVeE5EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDY1ZTRhYjI5NmVhZDM5MjJhYzEzMjZiODdhNmE5Yjg1NDRjMWQ3NDFkYjA2ZGJkMjRhNDY5MmVjYzEyZDcwMg","altText":"1280_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd4WWk4eE5UQTRNVEl6TXpZME5UVTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWRiNzEwNjYzNDc0YzM4YTFmZmJiZDA4NjQ1OWRjOGNmNGZmYmFmZTMwMjkxMjE4YTRhNjg3YWZhYzQzZjRlNQ","altText":"1024_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd4Tnk4eE5UQTRNVEl6TXpjM05qWTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFUyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0NWUwM2Y2OTUzOTc1NjMyMzIwNzI2MGUwOTNkMDY5NzY4Y2M1ZGZiYWIyNWIxNmZjZDRmMWQzOGFjYzM3ZDcw","altText":"768_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd6T1M4eE5UQTRNVEl6TkRBd05qQTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFUyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzMTVjYzk2NjkyNmI4NWUyMjVhZDRiZWI2NWQ4NWJkYzY0ODAwZWRmZjhlZDIzYmY2M2Q3OGFmYjdlY2VmNWNm","altText":"480_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMzfGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyZzBOeTh4TlRBNE1USXpORFEyTkRjNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY2ZTA0MWM0MGQ5ODVkNzc3ZjA0ODI2ZWY5ODdjZjVhYTlmYTMwNzA5MGEyN2RmNWYxMjg1ZjkwNGNmZTU0Y2M","altText":"120_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5TOHhOVEE0TVRJek1qWTJNalUxT0F8NDA4NjI5NzdmNzdmOTYyMjViZmMyNzI3NDI3OTUyNzQ4YjQ0MDBjYjE1MTAxOGRkNTViNTg2NjM4NDU4YTQyZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhoWmk4eE5UQTNNRGcwTURReU1qUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjAyZWZmZjlmZTdiYzg4MDkzMjM4Y2JiMTZiN2ExM2VlNzIyMDkwMmM4MGExNTQ3MDczNzg5NWMzYmE1YWM3ZA","altText":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhoWmk4eE5UQTNNRGcwTURReU1qUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjAyZWZmZjlmZTdiYzg4MDkzMjM4Y2JiMTZiN2ExM2VlNzIyMDkwMmM4MGExNTQ3MDczNzg5NWMzYmE1YWM3ZA","altText":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhoWmk4eE5UQTNNRGcwTURReU1qUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjAyZWZmZjlmZTdiYzg4MDkzMjM4Y2JiMTZiN2ExM2VlNzIyMDkwMmM4MGExNTQ3MDczNzg5NWMzYmE1YWM3ZA","altText":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzBOUzh4TlRBM01EZzBNVFEzTVRBd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliZmFkNGFhOTMwZDhjMDJkZGVmODNhYzJhZmI2YzE2NzM3NTkyYjAwY2UzMDk2NTM5MWUxZThlZWJhMzY5MGM","altText":"200_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzBOUzh4TlRBM01EZzBNVFEzTVRBd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliZmFkNGFhOTMwZDhjMDJkZGVmODNhYzJhZmI2YzE2NzM3NTkyYjAwY2UzMDk2NTM5MWUxZThlZWJhMzY5MGM","altText":"200_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhoWmk4eE5UQTNNRGcwTURReU1qUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjAyZWZmZjlmZTdiYzg4MDkzMjM4Y2JiMTZiN2ExM2VlNzIyMDkwMmM4MGExNTQ3MDczNzg5NWMzYmE1YWM3ZA","altText":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhoT0M4eE5UQTNNRGcwTURZeE9UQXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjk5NjNjMTI1MTBlOGQ1ZWI2ZmY0MzQyZTEyNDIyYzI3MTI1MDc1ODBmOTAzYTkyN2NjNTFmZGQ1MzkxNjg2Nw","altText":"1440_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhoTVM4eE5UQTNNRGcwTURneE5UWTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzgyYmU3NWRiNTM4NWRlYzBhN2E2ZTNhYzk1NjQwNjRiZTUzOTNhZDdiNmYwODAzY2E2NmYwNjc2YjAxMDdjZg","altText":"1280_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcxTXk4eE5UQTNNRGcwTVRBeE1qSTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWMwYjYzOTA5NmU3NDRkZTdkYTM5NzZhOGUwZmRhYTEyYzJhYjg0YjI3NDZmOTAxMDM5M2NjYWY5YjdjYTZmNQ","altText":"1024_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcwWXk4eE5UQTNNRGcwTVRJd09EZzJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFZoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZDYyMDc5ODkwYzMyZjhmMTU0MzcyZWI5MmQ4MDQ0YTRlMTU5MTc4MDhlMDQ2Zjg4YmFlYWZmYzZjNGUwYTA4","altText":"768_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcwTlM4eE5UQTNNRGcwTVRRd05UUTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFZoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ZDFhY2JiMmRlYmQ4ZjkwZGFhZGY0NjNhZjUzZDY2NTFiMjdkYzk0NDM0OGMyZTRkODljNWE5ZTZlZWNiMzRi","altText":"480_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzBOUzh4TlRBM01EZzBNVFEzTVRBd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliZmFkNGFhOTMwZDhjMDJkZGVmODNhYzJhZmI2YzE2NzM3NTkyYjAwY2UzMDk2NTM5MWUxZThlZWJhMzY5MGM","altText":"200_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbEwyZ3pOQzh4TlRBM01EZzBNVGt5T1RjMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUxMzNkZDUzNmE4OWQ3MzM1MTcwYjQxNmNiMDk2OTI3NTMwZjIyMWE0MjA3YTgwNWEwNzkyNGY2MWQ4NzQxZjQ","altText":"120_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnell5OHhOVEEzTURnek9UVXpOelk1TkF8OTkxMzFlOWVlYTA0NzcwY2Q0ZDFhYTA0ZTI0MjI3MjU4MThmNTRjNjJjZDRjM2I1NjFiZWYyMmQ1NjRlODUyMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzJNQzh4TlRBMk16azJORGswTWpNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiZDM4NGI0YWU0Y2RhZDk4Njc4NzIxNzRkZmU1MDU5NDVmNWNkZWQwMjVjYWUyMDQ5YzBiNGJjNjlmNDE5ODU","altText":"200_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzJNQzh4TlRBMk16azJORGswTWpNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiZDM4NGI0YWU0Y2RhZDk4Njc4NzIxNzRkZmU1MDU5NDVmNWNkZWQwMjVjYWUyMDQ5YzBiNGJjNjlmNDE5ODU","altText":"200_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE15OHhOVEEyTXprMk16WXpNVFkwTmk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmxNREF3TURZM1kyRXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDQyODIzNGU3ZjMxNjVjNTM2NjIwYzY3OTE2MWExN2I3OGI1YzIyNzRiMWQzN2YxMzE0NDY4NWIyYzc1MmU2Nzk","altText":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODA5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd3WWk4eE5UQTJNemsyTXpnNU16YzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWVjY2YzNDkwMmQxOWYwNWNiZThjMGY2ZWM4ODVhN2M5NDRlZmY1ZDQ2NGU3ODZmOTVkNjM0NmY4NjZjMDBjYw","altText":"1440_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmcwTlM4eE5UQTJNemsyTkRFMU5Ua3pOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5YTZjMjMzM2FkNjk2Y2E1OThmZDBlNWU0N2Y4Yjg0MTA5ZjFmNWVkNDdhNDc3ZWE3MDk1MjBmOTQzODE5MA","altText":"1280_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTY5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmcwWXk4eE5UQTJNemsyTkRNNE5UTXhNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFkzWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWQyY2MyODhiNDE3YjBhOTc3YTkxNDA5Nzg4N2U3ODU5YmY2ZTFkYmFiYTE3NWM1Nzk3NjQ0ZTE3YzJmMTY2Yg","altText":"1024_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcxTXk4eE5UQTJNemsyTkRVNE1Ua3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamRqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ZDgxODJiMGVjODI1MmJhYTkwMTNjYTdjZWFmZjA3ODFjYzdlZGZmZTIyYmVjMWUzZjA4ZGI1OThlNTk1Zjkx","altText":"768_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcxWkM4eE5UQTJNemsyTkRneE1USTVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamRqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMWNmMmY0ZDRjMjNhN2RjNWFmZjYzNzdlNDM3YjIxYmY2NTk3Y2Q0ZDY2MGNmM2YwNGNhMWFhYjgyYzk4NTMy","altText":"480_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzczfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzJNQzh4TlRBMk16azJORGswTWpNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiZDM4NGI0YWU0Y2RhZDk4Njc4NzIxNzRkZmU1MDU5NDVmNWNkZWQwMjVjYWUyMDQ5YzBiNGJjNjlmNDE5ODU","altText":"200_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGa0wyaGlaQzh4TlRBMk16azJOVFU1TnpjeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5OTgzNWU3Yjg3NzdmMzRkMjAyNGU0YjQwNDRhZGE0NjM3YjlhYmRmYjQ5Mjk2YjJiNWE1Y2E1MzkxZjg3ZjQ","altText":"120_0200000e000067ca000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjI1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnM05pOHhOVEEyTXprMk1qZ3hNalEwTmd8ODE4MWE0NTcyNjBjYmM3ZmZhNDNkMWRiMGM0ZTJkYTQxMzZmZDVkNmZmNWIzODMwYTczYTFmN2VlNTNhZjI0OQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000067ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd5T1M4eE5UQTRNVEl6TXpJeE9UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmNjNDE1MDVkNjA3YTM4Yjg2NzBhNGM0ODYyZGY2OGYxNmJjZDcyYTQ4N2FkMWFkNjJjZDI4MzJhOTIyZWI0NA","altText":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmd5TlM4eE5UQTRNVEl6TXpNNE16UTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTQxNjRjYTliZjRlNGQ5YThiZDE3NmU0NzUzNTdjM2NlM2U4NzE1Y2E0NjY3M2EzNDlkMTA3ZmU0NWE5NzM3Nw","altText":"1440_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd4Wmk4eE5UQTRNVEl6TXpVeE5EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDY1ZTRhYjI5NmVhZDM5MjJhYzEzMjZiODdhNmE5Yjg1NDRjMWQ3NDFkYjA2ZGJkMjRhNDY5MmVjYzEyZDcwMg","altText":"1280_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd4WWk4eE5UQTRNVEl6TXpZME5UVTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxTmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWRiNzEwNjYzNDc0YzM4YTFmZmJiZDA4NjQ1OWRjOGNmNGZmYmFmZTMwMjkxMjE4YTRhNjg3YWZhYzQzZjRlNQ","altText":"1024_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd4Tnk4eE5UQTRNVEl6TXpjM05qWTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFUyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0NWUwM2Y2OTUzOTc1NjMyMzIwNzI2MGUwOTNkMDY5NzY4Y2M1ZGZiYWIyNWIxNmZjZDRmMWQzOGFjYzM3ZDcw","altText":"768_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd6T1M4eE5UQTRNVEl6TkRBd05qQTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFUyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzMTVjYzk2NjkyNmI4NWUyMjVhZDRiZWI2NWQ4NWJkYzY0ODAwZWRmZjhlZDIzYmY2M2Q3OGFmYjdlY2VmNWNm","altText":"480_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pPUzh4TlRBNE1USXpOREEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGVlNGYzODg2MTdiZTUxMGY5NzVlODg1NDFiOTZkOThhM2FmNjE4ZWI5MmY2NmJhOTc5MjVhODFhNzA5MDYzMDc","altText":"200_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e565000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMzfGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyZzBOeTh4TlRBNE1USXpORFEyTkRjNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY2ZTA0MWM0MGQ5ODVkNzc3ZjA0ODI2ZWY5ODdjZjVhYTlmYTMwNzA5MGEyN2RmNWYxMjg1ZjkwNGNmZTU0Y2M","altText":"120_0200000f0002e565000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5TOHhOVEE0TVRJek1qWTJNalUxT0F8NDA4NjI5NzdmNzdmOTYyMjViZmMyNzI3NDI3OTUyNzQ4YjQ0MDBjYjE1MTAxOGRkNTViNTg2NjM4NDU4YTQyZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e565000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhoWmk4eE5UQTNNRGcwTURReU1qUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjAyZWZmZjlmZTdiYzg4MDkzMjM4Y2JiMTZiN2ExM2VlNzIyMDkwMmM4MGExNTQ3MDczNzg5NWMzYmE1YWM3ZA","altText":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhoWmk4eE5UQTNNRGcwTURReU1qUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjAyZWZmZjlmZTdiYzg4MDkzMjM4Y2JiMTZiN2ExM2VlNzIyMDkwMmM4MGExNTQ3MDczNzg5NWMzYmE1YWM3ZA","altText":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhoWmk4eE5UQTNNRGcwTURReU1qUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjAyZWZmZjlmZTdiYzg4MDkzMjM4Y2JiMTZiN2ExM2VlNzIyMDkwMmM4MGExNTQ3MDczNzg5NWMzYmE1YWM3ZA","altText":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzBOUzh4TlRBM01EZzBNVFEzTVRBd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliZmFkNGFhOTMwZDhjMDJkZGVmODNhYzJhZmI2YzE2NzM3NTkyYjAwY2UzMDk2NTM5MWUxZThlZWJhMzY5MGM","altText":"200_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzBOUzh4TlRBM01EZzBNVFEzTVRBd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliZmFkNGFhOTMwZDhjMDJkZGVmODNhYzJhZmI2YzE2NzM3NTkyYjAwY2UzMDk2NTM5MWUxZThlZWJhMzY5MGM","altText":"200_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhoWmk4eE5UQTNNRGcwTURReU1qUXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjAyZWZmZjlmZTdiYzg4MDkzMjM4Y2JiMTZiN2ExM2VlNzIyMDkwMmM4MGExNTQ3MDczNzg5NWMzYmE1YWM3ZA","altText":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhoT0M4eE5UQTNNRGcwTURZeE9UQXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjk5NjNjMTI1MTBlOGQ1ZWI2ZmY0MzQyZTEyNDIyYzI3MTI1MDc1ODBmOTAzYTkyN2NjNTFmZGQ1MzkxNjg2Nw","altText":"1440_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhoTVM4eE5UQTNNRGcwTURneE5UWTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzgyYmU3NWRiNTM4NWRlYzBhN2E2ZTNhYzk1NjQwNjRiZTUzOTNhZDdiNmYwODAzY2E2NmYwNjc2YjAxMDdjZg","altText":"1280_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcxTXk4eE5UQTNNRGcwTVRBeE1qSTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakExWVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWMwYjYzOTA5NmU3NDRkZTdkYTM5NzZhOGUwZmRhYTEyYzJhYjg0YjI3NDZmOTAxMDM5M2NjYWY5YjdjYTZmNQ","altText":"1024_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcwWXk4eE5UQTNNRGcwTVRJd09EZzJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFZoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZDYyMDc5ODkwYzMyZjhmMTU0MzcyZWI5MmQ4MDQ0YTRlMTU5MTc4MDhlMDQ2Zjg4YmFlYWZmYzZjNGUwYTA4","altText":"768_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcwTlM4eE5UQTNNRGcwTVRRd05UUTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFZoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ZDFhY2JiMmRlYmQ4ZjkwZGFhZGY0NjNhZjUzZDY2NTFiMjdkYzk0NDM0OGMyZTRkODljNWE5ZTZlZWNiMzRi","altText":"480_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZzBOUzh4TlRBM01EZzBNVFEzTVRBd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliZmFkNGFhOTMwZDhjMDJkZGVmODNhYzJhZmI2YzE2NzM3NTkyYjAwY2UzMDk2NTM5MWUxZThlZWJhMzY5MGM","altText":"200_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000205ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURsbEwyZ3pOQzh4TlRBM01EZzBNVGt5T1RjMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EVmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUxMzNkZDUzNmE4OWQ3MzM1MTcwYjQxNmNiMDk2OTI3NTMwZjIyMWE0MjA3YTgwNWEwNzkyNGY2MWQ4NzQxZjQ","altText":"120_0200000d000205ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnell5OHhOVEEzTURnek9UVXpOelk1TkF8OTkxMzFlOWVlYTA0NzcwY2Q0ZDFhYTA0ZTI0MjI3MjU4MThmNTRjNjJjZDRjM2I1NjFiZWYyMmQ1NjRlODUyMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000205ab000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-2303/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2303_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-2303/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918564397","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"2-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 3-pole; Lateral locking levers; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51134277","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}