[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-2712/037-000","name":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 12-pole; Lateral locking levers; orange","url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2712_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231, orange</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 231-2712/037-000) ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm nötig. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (105,25 x 20,8 x 29,8) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjgzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobU9TOHhOVEEyTVRZME9ESTNOelV6TkF8NDlhODVjZTNhNDBlNWI5MjA4ODYwNzdkZjY4MDliMDJjNzkwMzJlZjg3MDU4OTM0ZTczZDM5NTQzODgzOGU2Mg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODE5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmc1Tmk4eE5UQTJNVFkwT1RBNU5qY3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjExYmQwNjI1MWU5MjFhNDg4NzE0NDRjNDE4NDI5ZDAxZTNhYWNlN2MwZjYyMzg4YjkxNWVkZThkYzNkYWI0OQ","altText":"1440_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmc1TUM4eE5UQTJNVFkwT1RJeU56Z3dOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQyMWEzYjk4N2UwNDEzNmQ1OTNiODY3MDhmZjBiNTljMTY3YTgxMGZiNGZiMDFhNzFlYWUxZmU2ZGE5NjQ3Yg","altText":"1280_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmc0T1M4eE5UQTJNVFkwT1RReU5EUXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDc2ZmMwMjMzNmRhNTlhMmQ2MDFkNTQ1NjhjZTRiMDc5NTcyNTlhY2I5YzgxYzljZWI0YjA3OTcwMTQyNjFiMg","altText":"1024_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmczWmk4eE5UQTJNVFkwT1RjMU1qQTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamhsTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NTg3MTAzOGVjMzM3MGIxMTM5NWFlMjg0OGMwMTQ5ODIzYTI2MTIxZDY2ZGUwMGFkNjFlOWE4YWNhYTc3OGEz","altText":"768_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTczNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmczWWk4eE5UQTJNVFkwT1RnNE16RTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamhsTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOWYyYjRlODMwMTUxNGVhMzE1YjMyN2U4YTViNWMwN2ZiOTJlOGJhNDdmNWRiNDJlOTE5MjkxZTZmODk3Yzg4","altText":"480_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzRNQzh4TlRBMk1UWTFNREEzT1RjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwYjE5NTU0ZWM3NzBhNWRjNTQ2Y2Q2Y2I3MTQxOWNjN2VmMDM4ZTFkMjc3YjY1ZWVlZWFmNWVjZDk5MGZiMTk","altText":"200_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzRNQzh4TlRBMk1UWTFNREEzT1RjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwYjE5NTU0ZWM3NzBhNWRjNTQ2Y2Q2Y2I3MTQxOWNjN2VmMDM4ZTFkMjc3YjY1ZWVlZWFmNWVjZDk5MGZiMTk","altText":"200_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzRNQzh4TlRBMk1UWTFNREEzT1RjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwYjE5NTU0ZWM3NzBhNWRjNTQ2Y2Q2Y2I3MTQxOWNjN2VmMDM4ZTFkMjc3YjY1ZWVlZWFmNWVjZDk5MGZiMTk","altText":"200_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZzVPQzh4TlRBMk1UWTFNRGN6TlRFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNkMzBlZTkzYWQyN2RkMGNjZDAwOGYxODRmMmYxNmNjOWRmNjE4MzE3ZDllOGE4ZjVmYTJiNDIzMTQxNTcwMTI","altText":"120_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzRNQzh4TlRBMk1UWTFNREEzT1RjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwYjE5NTU0ZWM3NzBhNWRjNTQ2Y2Q2Y2I3MTQxOWNjN2VmMDM4ZTFkMjc3YjY1ZWVlZWFmNWVjZDk5MGZiMTk","altText":"200_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzRNQzh4TlRBMk1UWTFNREEzT1RjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwYjE5NTU0ZWM3NzBhNWRjNTQ2Y2Q2Y2I3MTQxOWNjN2VmMDM4ZTFkMjc3YjY1ZWVlZWFmNWVjZDk5MGZiMTk","altText":"200_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODE5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmc1Tmk4eE5UQTJNVFkwT1RBNU5qY3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjExYmQwNjI1MWU5MjFhNDg4NzE0NDRjNDE4NDI5ZDAxZTNhYWNlN2MwZjYyMzg4YjkxNWVkZThkYzNkYWI0OQ","altText":"1440_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmc1TUM4eE5UQTJNVFkwT1RJeU56Z3dOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQyMWEzYjk4N2UwNDEzNmQ1OTNiODY3MDhmZjBiNTljMTY3YTgxMGZiNGZiMDFhNzFlYWUxZmU2ZGE5NjQ3Yg","altText":"1280_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmc0T1M4eE5UQTJNVFkwT1RReU5EUXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDc2ZmMwMjMzNmRhNTlhMmQ2MDFkNTQ1NjhjZTRiMDc5NTcyNTlhY2I5YzgxYzljZWI0YjA3OTcwMTQyNjFiMg","altText":"1024_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmczWmk4eE5UQTJNVFkwT1RjMU1qQTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamhsTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NTg3MTAzOGVjMzM3MGIxMTM5NWFlMjg0OGMwMTQ5ODIzYTI2MTIxZDY2ZGUwMGFkNjFlOWE4YWNhYTc3OGEz","altText":"768_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTczNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmczWWk4eE5UQTJNVFkwT1RnNE16RTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamhsTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOWYyYjRlODMwMTUxNGVhMzE1YjMyN2U4YTViNWMwN2ZiOTJlOGJhNDdmNWRiNDJlOTE5MjkxZTZmODk3Yzg4","altText":"480_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzRNQzh4TlRBMk1UWTFNREEzT1RjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwYjE5NTU0ZWM3NzBhNWRjNTQ2Y2Q2Y2I3MTQxOWNjN2VmMDM4ZTFkMjc3YjY1ZWVlZWFmNWVjZDk5MGZiMTk","altText":"200_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZzVPQzh4TlRBMk1UWTFNRGN6TlRFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNkMzBlZTkzYWQyN2RkMGNjZDAwOGYxODRmMmYxNmNjOWRmNjE4MzE3ZDllOGE4ZjVmYTJiNDIzMTQxNTcwMTI","altText":"120_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjgzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobU9TOHhOVEEyTVRZME9ESTNOelV6TkF8NDlhODVjZTNhNDBlNWI5MjA4ODYwNzdkZjY4MDliMDJjNzkwMzJlZjg3MDU4OTM0ZTczZDM5NTQzODgzOGU2Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc0TXk4eE5UQTNNalV5TVRreE1qTTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJmYTJhZTE4MGIyMDI2OTY2MmJlYjM1NzE3YjI3MmNjZTQ3YWZlZWMxYmIzZDc1MDExN2E1OTc1MGI2MWU4NA","altText":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhqWmk4eE5UQTNNalV5TWpBM05qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTUxYzk3MDliZjQ1ODRmOGUwYmMxZWUxMGI2MDllZDhjYTAwZWU5MjQ0NDM2NmZkNWViMTVhNzk0N2ZkYjAwYg","altText":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhrTWk4eE5UQTNNalV5TWpFME1UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmU0YTA2NDY1MzRkNGI1MGZhMDVlNTg5MGQ3MjNlNTkxNDVhMWEyNjM5Mzk4ZDExODUyZDYwOGM1ZGE1ODUwMA","altText":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrT0M4eE5UQTNNalV5TWpNd05UVTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4YjI3YjBhODZhY2I2NjQzMjIwYjk5M2JlNGJlY2FlYTAzYTZiODQ2MTUwZDg0ODEzODU0MDIwZWRmODExYTIy","altText":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhrWmk4eE5UQTNNalV5TWpVek5EazBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlNjJjZDUxMWE4NTU2YmM4ZmY0ZWY0ODk0NDgzZDM3NDI3NmU3NzU5Y2IwNjY3MmM4NzhiZGY5NGQ4YmI4ODdj","altText":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGlaQzh4TlRBM01qVXlNek15TVRNM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI0NDFjYmFmODg1M2Y1OTM3Yzc5ZDVlNDA2NGI5ZThlZjRmNTBlODhiYTQwZTJlZDY3NjIyZDM2YTViOGM2ZmE","altText":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMk9DOHhOVEEzTWpVeU1URTFPRFk0Tmd8ZDEzZDUyZThlZDAxYWQ5ZDc2ZGEzOWUxMTJjMDNlZmM4ZmQzNDJjODg5YTI2MjdmOWI1MWQ0ZGM0MjllZDJmYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhqTkM4eE5UQTNOelU0TWpFM05qSTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2E2ZDZkMjZmOTcxY2QyM2U1MGIwMmU0ZWQ4OWUzYmJhOTkxZDI2ZGRiMTBlMTJjMmI5MTU5MGJjODMwMjRkYw","altText":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhqTkM4eE5UQTNOelU0TWpFM05qSTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2E2ZDZkMjZmOTcxY2QyM2U1MGIwMmU0ZWQ4OWUzYmJhOTkxZDI2ZGRiMTBlMTJjMmI5MTU5MGJjODMwMjRkYw","altText":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhqTkM4eE5UQTNOelU0TWpFM05qSTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2E2ZDZkMjZmOTcxY2QyM2U1MGIwMmU0ZWQ4OWUzYmJhOTkxZDI2ZGRiMTBlMTJjMmI5MTU5MGJjODMwMjRkYw","altText":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzFOeTh4TlRBM056VTRNekkxTnpZek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EYzFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlMjJiNzBjNmM2M2VkMWMwY2M3YTg0NWRlYzIxNThkZjAwZDNkMmU0MjM0MGM5ZmFkMjk1ZTgyOGMxN2RjMGY","altText":"200_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzFOeTh4TlRBM056VTRNekkxTnpZek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EYzFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlMjJiNzBjNmM2M2VkMWMwY2M3YTg0NWRlYzIxNThkZjAwZDNkMmU0MjM0MGM5ZmFkMjk1ZTgyOGMxN2RjMGY","altText":"200_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhqTkM4eE5UQTNOelU0TWpFM05qSTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2E2ZDZkMjZmOTcxY2QyM2U1MGIwMmU0ZWQ4OWUzYmJhOTkxZDI2ZGRiMTBlMTJjMmI5MTU5MGJjODMwMjRkYw","altText":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhpWlM4eE5UQTNOelU0TWpNd056TTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE2YTQ1ZmE0YmMzM2NmYTMwZmZlYmNiOTI1OWIyMWY2MTVjYzVmMzRlMzg2ZDI0YjNmYTA2ZGU3ZDMxNjYxMA","altText":"1440_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhpWVM4eE5UQTNOelU0TWpRek9EUXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRjNTZiMDg1OTczZTVkZGY4ZmVhNjY5YjljZTMxYzkxNDk4NTRkMWZkOWU1MDhkMWE1M2FkZGU0MmVmODlkNA","altText":"1280_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhpTXk4eE5UQTNOelU0TWpZek5UQXpPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTk1OTIyYzY3ZmU5N2QxMDBjZWE3OTQxOWEyZTM5YjRkYmY5NDk2YzI2MjI4ZTBiMWJlMDk5NmI4MGRiMmUyMA","altText":"1024_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhoT1M4eE5UQTNOelU0TWpreU9UazFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGMxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkOTdiOTVlZmIyNzA4ZjJiZDdiOTQyZjFjYzkzOTQ4Yzk5ZjNkNDE3YWZjZmU3NDNhZWVmNGUzN2Y2OTk2Zjg0","altText":"768_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxWkM4eE5UQTNOelU0TXpBMk1UQXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGMxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZDgyZGYyNjMyZDk5MTA2MDk1NDFjZTQ5N2ZiOTQwMzI4MWMyYzQ5YThjNTExNDVlZjY4ZDBhYjRjYmFjMzY0","altText":"480_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzFOeTh4TlRBM056VTRNekkxTnpZek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EYzFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlMjJiNzBjNmM2M2VkMWMwY2M3YTg0NWRlYzIxNThkZjAwZDNkMmU0MjM0MGM5ZmFkMjk1ZTgyOGMxN2RjMGY","altText":"200_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjk4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyZzBOUzh4TlRBM056VTRNemM0TVRreE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EYzFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI3ODAyYTMxMDZiYWJiMGJlYTdiYWU2ZDJjY2MxYWI0ZGRlNDg2ZmIxNDhjMDY5Njg5YTllNjlkODA4ODMzYTM","altText":"120_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoa1ppOHhOVEEzTnpVNE1UVTROalEyTWd8Mzk3MGU4M2MzZTFiMDgzNzQ0OTA1ZjMyZWM3ZDUwYjI0YTI0YTUxOGJiODJlYmEzMWM2NWZlZWQ4OWI2YTU2Ng","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzRNQzh4TlRBMk1UWTFNREEzT1RjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwYjE5NTU0ZWM3NzBhNWRjNTQ2Y2Q2Y2I3MTQxOWNjN2VmMDM4ZTFkMjc3YjY1ZWVlZWFmNWVjZDk5MGZiMTk","altText":"200_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzRNQzh4TlRBMk1UWTFNREEzT1RjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwYjE5NTU0ZWM3NzBhNWRjNTQ2Y2Q2Y2I3MTQxOWNjN2VmMDM4ZTFkMjc3YjY1ZWVlZWFmNWVjZDk5MGZiMTk","altText":"200_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTWk4eE5UQTJNVFkwT0Rrd01ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQzMGQzM2ZhMDQ4MjNlNTE0NTE4NzY2OTFlZjQ3NmNjMjBjZTIxMjQ3NjA0MmFmNDcwYmY4YWQ0Y2FjMzJjZg","altText":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODE5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmc1Tmk4eE5UQTJNVFkwT1RBNU5qY3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjExYmQwNjI1MWU5MjFhNDg4NzE0NDRjNDE4NDI5ZDAxZTNhYWNlN2MwZjYyMzg4YjkxNWVkZThkYzNkYWI0OQ","altText":"1440_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmc1TUM4eE5UQTJNVFkwT1RJeU56Z3dOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQyMWEzYjk4N2UwNDEzNmQ1OTNiODY3MDhmZjBiNTljMTY3YTgxMGZiNGZiMDFhNzFlYWUxZmU2ZGE5NjQ3Yg","altText":"1280_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmc0T1M4eE5UQTJNVFkwT1RReU5EUXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0WlRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDc2ZmMwMjMzNmRhNTlhMmQ2MDFkNTQ1NjhjZTRiMDc5NTcyNTlhY2I5YzgxYzljZWI0YjA3OTcwMTQyNjFiMg","altText":"1024_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmczWmk4eE5UQTJNVFkwT1RjMU1qQTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamhsTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NTg3MTAzOGVjMzM3MGIxMTM5NWFlMjg0OGMwMTQ5ODIzYTI2MTIxZDY2ZGUwMGFkNjFlOWE4YWNhYTc3OGEz","altText":"768_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTczNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmczWWk4eE5UQTJNVFkwT1RnNE16RTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamhsTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOWYyYjRlODMwMTUxNGVhMzE1YjMyN2U4YTViNWMwN2ZiOTJlOGJhNDdmNWRiNDJlOTE5MjkxZTZmODk3Yzg4","altText":"480_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzRNQzh4TlRBMk1UWTFNREEzT1RjM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwYjE5NTU0ZWM3NzBhNWRjNTQ2Y2Q2Y2I3MTQxOWNjN2VmMDM4ZTFkMjc3YjY1ZWVlZWFmNWVjZDk5MGZiMTk","altText":"200_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000068e4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZzVPQzh4TlRBMk1UWTFNRGN6TlRFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qaGxOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNkMzBlZTkzYWQyN2RkMGNjZDAwOGYxODRmMmYxNmNjOWRmNjE4MzE3ZDllOGE4ZjVmYTJiNDIzMTQxNTcwMTI","altText":"120_0200000e000068e4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjgzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobU9TOHhOVEEyTVRZME9ESTNOelV6TkF8NDlhODVjZTNhNDBlNWI5MjA4ODYwNzdkZjY4MDliMDJjNzkwMzJlZjg3MDU4OTM0ZTczZDM5NTQzODgzOGU2Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000068e4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc0TXk4eE5UQTNNalV5TVRreE1qTTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJmYTJhZTE4MGIyMDI2OTY2MmJlYjM1NzE3YjI3MmNjZTQ3YWZlZWMxYmIzZDc1MDExN2E1OTc1MGI2MWU4NA","altText":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhqWmk4eE5UQTNNalV5TWpBM05qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTUxYzk3MDliZjQ1ODRmOGUwYmMxZWUxMGI2MDllZDhjYTAwZWU5MjQ0NDM2NmZkNWViMTVhNzk0N2ZkYjAwYg","altText":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhrTWk4eE5UQTNNalV5TWpFME1UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmU0YTA2NDY1MzRkNGI1MGZhMDVlNTg5MGQ3MjNlNTkxNDVhMWEyNjM5Mzk4ZDExODUyZDYwOGM1ZGE1ODUwMA","altText":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrT0M4eE5UQTNNalV5TWpNd05UVTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4YjI3YjBhODZhY2I2NjQzMjIwYjk5M2JlNGJlY2FlYTAzYTZiODQ2MTUwZDg0ODEzODU0MDIwZWRmODExYTIy","altText":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhrWmk4eE5UQTNNalV5TWpVek5EazBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlNjJjZDUxMWE4NTU2YmM4ZmY0ZWY0ODk0NDgzZDM3NDI3NmU3NzU5Y2IwNjY3MmM4NzhiZGY5NGQ4YmI4ODdj","altText":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGlaQzh4TlRBM01qVXlNek15TVRNM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI0NDFjYmFmODg1M2Y1OTM3Yzc5ZDVlNDA2NGI5ZThlZjRmNTBlODhiYTQwZTJlZDY3NjIyZDM2YTViOGM2ZmE","altText":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMk9DOHhOVEEzTWpVeU1URTFPRFk0Tmd8ZDEzZDUyZThlZDAxYWQ5ZDc2ZGEzOWUxMTJjMDNlZmM4ZmQzNDJjODg5YTI2MjdmOWI1MWQ0ZGM0MjllZDJmYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhqTkM4eE5UQTNOelU0TWpFM05qSTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2E2ZDZkMjZmOTcxY2QyM2U1MGIwMmU0ZWQ4OWUzYmJhOTkxZDI2ZGRiMTBlMTJjMmI5MTU5MGJjODMwMjRkYw","altText":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhqTkM4eE5UQTNOelU0TWpFM05qSTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2E2ZDZkMjZmOTcxY2QyM2U1MGIwMmU0ZWQ4OWUzYmJhOTkxZDI2ZGRiMTBlMTJjMmI5MTU5MGJjODMwMjRkYw","altText":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhqTkM4eE5UQTNOelU0TWpFM05qSTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2E2ZDZkMjZmOTcxY2QyM2U1MGIwMmU0ZWQ4OWUzYmJhOTkxZDI2ZGRiMTBlMTJjMmI5MTU5MGJjODMwMjRkYw","altText":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzFOeTh4TlRBM056VTRNekkxTnpZek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EYzFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlMjJiNzBjNmM2M2VkMWMwY2M3YTg0NWRlYzIxNThkZjAwZDNkMmU0MjM0MGM5ZmFkMjk1ZTgyOGMxN2RjMGY","altText":"200_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzFOeTh4TlRBM056VTRNekkxTnpZek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EYzFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlMjJiNzBjNmM2M2VkMWMwY2M3YTg0NWRlYzIxNThkZjAwZDNkMmU0MjM0MGM5ZmFkMjk1ZTgyOGMxN2RjMGY","altText":"200_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhqTkM4eE5UQTNOelU0TWpFM05qSTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2E2ZDZkMjZmOTcxY2QyM2U1MGIwMmU0ZWQ4OWUzYmJhOTkxZDI2ZGRiMTBlMTJjMmI5MTU5MGJjODMwMjRkYw","altText":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhpWlM4eE5UQTNOelU0TWpNd056TTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE2YTQ1ZmE0YmMzM2NmYTMwZmZlYmNiOTI1OWIyMWY2MTVjYzVmMzRlMzg2ZDI0YjNmYTA2ZGU3ZDMxNjYxMA","altText":"1440_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhpWVM4eE5UQTNOelU0TWpRek9EUXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRjNTZiMDg1OTczZTVkZGY4ZmVhNjY5YjljZTMxYzkxNDk4NTRkMWZkOWU1MDhkMWE1M2FkZGU0MmVmODlkNA","altText":"1280_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhpTXk4eE5UQTNOelU0TWpZek5UQXpPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEzTldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTk1OTIyYzY3ZmU5N2QxMDBjZWE3OTQxOWEyZTM5YjRkYmY5NDk2YzI2MjI4ZTBiMWJlMDk5NmI4MGRiMmUyMA","altText":"1024_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhoT1M4eE5UQTNOelU0TWpreU9UazFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGMxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkOTdiOTVlZmIyNzA4ZjJiZDdiOTQyZjFjYzkzOTQ4Yzk5ZjNkNDE3YWZjZmU3NDNhZWVmNGUzN2Y2OTk2Zjg0","altText":"768_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxWkM4eE5UQTNOelU0TXpBMk1UQXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRGMxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZDgyZGYyNjMyZDk5MTA2MDk1NDFjZTQ5N2ZiOTQwMzI4MWMyYzQ5YThjNTExNDVlZjY4ZDBhYjRjYmFjMzY0","altText":"480_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzFOeTh4TlRBM056VTRNekkxTnpZek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EYzFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlMjJiNzBjNmM2M2VkMWMwY2M3YTg0NWRlYzIxNThkZjAwZDNkMmU0MjM0MGM5ZmFkMjk1ZTgyOGMxN2RjMGY","altText":"200_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002075b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjk4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyZzBOUzh4TlRBM056VTRNemM0TVRreE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EYzFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI3ODAyYTMxMDZiYWJiMGJlYTdiYWU2ZDJjY2MxYWI0ZGRlNDg2ZmIxNDhjMDY5Njg5YTllNjlkODA4ODMzYTM","altText":"120_0200000d0002075b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoa1ppOHhOVEEzTnpVNE1UVTROalEyTWd8Mzk3MGU4M2MzZTFiMDgzNzQ0OTA1ZjMyZWM3ZDUwYjI0YTI0YTUxOGJiODJlYmEzMWM2NWZlZWQ4OWI2YTU2Ng","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002075b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-2712/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2712_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-2712/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918565820","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"2-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 12-pole; Lateral locking levers; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51134387","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}