[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-302/026-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 2-pole; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-302_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 231-302/026-000 und bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (11,66 x 14,3 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzEyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaE55OHhOVEE1TURVM05UTTBNelkwTmd8NGM3MmVkNmY2Y2E0NGE4NWU3OWQyYjNmM2M2ZDM2ZjMzNGQwNTgyZGViNzJmMGYwNmRmN2FiZDhiNTg5M2M2NA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhtTlM4eE5UQTVNRFUzTmpFMk1qZzBOaTh4TkRRd1h6RXdNREk1TlRZM1gwUkZMbXB3Wnd8NjAxMWNjMTBlYWIyZmJmNjgwOTcyOTJiMWQyNzg3NmVhM2M2NDE4MjMxMDg0OTFiM2FiMThiZGZlYjIwYzMzOQ","altText":"1440_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhsWWk4eE5UQTVNRFUzTmpReU5EazVNQzh4TWpnd1h6RXdNREk1TlRZM1gwUkZMbXB3Wnd8NTFmYmMyMGFkMDUzZmI3ZTQ0Y2U0MzY2YmMyY2I5ZTc0OTRlZDI3NzQ5YWU2NTcwZTk1YmU4NzQyY2I5NmJiYg","altText":"1280_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhsTXk4eE5UQTVNRFUzTmpZNE56RXpOQzh4TURJMFh6RXdNREk1TlRZM1gwUkZMbXB3Wnd8YTY1Zjk2MzM5ZWY5OTU5N2Y0MjY1Nzk4ZTkyZjA3ODBiZjZhMTQ1NDIyMDdkOTJjMGY5N2ZiMGE1ZDRiOThiOA","altText":"1024_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTQ4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWVM4eE5UQTVNRFUzTmprME9USTNPQzgzTmpoZk1UQXdNamsxTmpkZlJFVXVhbkJufDRmZTgzZjkwNjBlOTVjYTJkYjQ2ZTEwZDc4NDNkNjVmZGVjNGNiY2Q2M2NjZTAwMDY1ZmU3ZTM1MDVhYzcxYjk","altText":"768_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmc0T0M4eE5UQTVNRFUzTnpJeE1UUXlNaTgwT0RCZk1UQXdNamsxTmpkZlJFVXVhbkJufDRjM2FiYzkyM2QxNjFkZmNkZmY2ZGY2ZTNiNjgyZTk2NGJjYTBiZTc3OThhNjU2MGU1MDMzOGI0NmYwNzk2Yzg","altText":"480_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzRNUzh4TlRBNU1EVTNOelEzTXpVMk5pOHlNREJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58N2NkM2VlOWEyNjIyZWFkMTI3MGRiNjYzZTRiOTU5MTgzZjVkYzQ1ODMwM2E3MGZlNWRhZTdhMjc0Y2RjZDI5OA","altText":"200_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzRNUzh4TlRBNU1EVTNOelEzTXpVMk5pOHlNREJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58N2NkM2VlOWEyNjIyZWFkMTI3MGRiNjYzZTRiOTU5MTgzZjVkYzQ1ODMwM2E3MGZlNWRhZTdhMjc0Y2RjZDI5OA","altText":"200_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzRNUzh4TlRBNU1EVTNOelEzTXpVMk5pOHlNREJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58N2NkM2VlOWEyNjIyZWFkMTI3MGRiNjYzZTRiOTU5MTgzZjVkYzQ1ODMwM2E3MGZlNWRhZTdhMjc0Y2RjZDI5OA","altText":"200_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZ3lNUzh4TlRBNU1EVTNPREU1TkRRMk1pOHhNakJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58MmEwMzM3NDQ3N2IxMjdhZjZmZjU1OTJkMzU5OTlhMDYyMTA2NDg5NjQzNmUyMjZjYjc3ODQ4NmMwNGQxODRjYQ","altText":"120_10029567_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzRNUzh4TlRBNU1EVTNOelEzTXpVMk5pOHlNREJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58N2NkM2VlOWEyNjIyZWFkMTI3MGRiNjYzZTRiOTU5MTgzZjVkYzQ1ODMwM2E3MGZlNWRhZTdhMjc0Y2RjZDI5OA","altText":"200_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzRNUzh4TlRBNU1EVTNOelEzTXpVMk5pOHlNREJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58N2NkM2VlOWEyNjIyZWFkMTI3MGRiNjYzZTRiOTU5MTgzZjVkYzQ1ODMwM2E3MGZlNWRhZTdhMjc0Y2RjZDI5OA","altText":"200_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhtTlM4eE5UQTVNRFUzTmpFMk1qZzBOaTh4TkRRd1h6RXdNREk1TlRZM1gwUkZMbXB3Wnd8NjAxMWNjMTBlYWIyZmJmNjgwOTcyOTJiMWQyNzg3NmVhM2M2NDE4MjMxMDg0OTFiM2FiMThiZGZlYjIwYzMzOQ","altText":"1440_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhsWWk4eE5UQTVNRFUzTmpReU5EazVNQzh4TWpnd1h6RXdNREk1TlRZM1gwUkZMbXB3Wnd8NTFmYmMyMGFkMDUzZmI3ZTQ0Y2U0MzY2YmMyY2I5ZTc0OTRlZDI3NzQ5YWU2NTcwZTk1YmU4NzQyY2I5NmJiYg","altText":"1280_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhsTXk4eE5UQTVNRFUzTmpZNE56RXpOQzh4TURJMFh6RXdNREk1TlRZM1gwUkZMbXB3Wnd8YTY1Zjk2MzM5ZWY5OTU5N2Y0MjY1Nzk4ZTkyZjA3ODBiZjZhMTQ1NDIyMDdkOTJjMGY5N2ZiMGE1ZDRiOThiOA","altText":"1024_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTQ4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWVM4eE5UQTVNRFUzTmprME9USTNPQzgzTmpoZk1UQXdNamsxTmpkZlJFVXVhbkJufDRmZTgzZjkwNjBlOTVjYTJkYjQ2ZTEwZDc4NDNkNjVmZGVjNGNiY2Q2M2NjZTAwMDY1ZmU3ZTM1MDVhYzcxYjk","altText":"768_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmc0T0M4eE5UQTVNRFUzTnpJeE1UUXlNaTgwT0RCZk1UQXdNamsxTmpkZlJFVXVhbkJufDRjM2FiYzkyM2QxNjFkZmNkZmY2ZGY2ZTNiNjgyZTk2NGJjYTBiZTc3OThhNjU2MGU1MDMzOGI0NmYwNzk2Yzg","altText":"480_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzRNUzh4TlRBNU1EVTNOelEzTXpVMk5pOHlNREJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58N2NkM2VlOWEyNjIyZWFkMTI3MGRiNjYzZTRiOTU5MTgzZjVkYzQ1ODMwM2E3MGZlNWRhZTdhMjc0Y2RjZDI5OA","altText":"200_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZ3lNUzh4TlRBNU1EVTNPREU1TkRRMk1pOHhNakJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58MmEwMzM3NDQ3N2IxMjdhZjZmZjU1OTJkMzU5OTlhMDYyMTA2NDg5NjQzNmUyMjZjYjc3ODQ4NmMwNGQxODRjYQ","altText":"120_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzEyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaE55OHhOVEE1TURVM05UTTBNelkwTmd8NGM3MmVkNmY2Y2E0NGE4NWU3OWQyYjNmM2M2ZDM2ZjMzNGQwNTgyZGViNzJmMGYwNmRmN2FiZDhiNTg5M2M2NA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6WXk4eE5UQTRNalEzT1RBeU5qSXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk4Y2FlZTBmZTI1MjU2NjFkMjY3MGYwOGFjZjlhMzU0NThkM2RhZGZhNTJkZjVhZjhkMjUwY2RmOGU5OTIzNQ","altText":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6WXk4eE5UQTRNalEzT1RBeU5qSXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk4Y2FlZTBmZTI1MjU2NjFkMjY3MGYwOGFjZjlhMzU0NThkM2RhZGZhNTJkZjVhZjhkMjUwY2RmOGU5OTIzNQ","altText":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6WXk4eE5UQTRNalEzT1RBeU5qSXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk4Y2FlZTBmZTI1MjU2NjFkMjY3MGYwOGFjZjlhMzU0NThkM2RhZGZhNTJkZjVhZjhkMjUwY2RmOGU5OTIzNQ","altText":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyaGtaUzh4TlRBNE1qUTRNREUwTURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkNDU1NjFkYThkOWZmZmU0NGJiMjQ3OWVmNjAyNTBhZDQzZmYwMGU1MGEyOTQ1YzhjOGRjNmMwMWE5NjBmOTQ","altText":"200_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyaGtaUzh4TlRBNE1qUTRNREUwTURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkNDU1NjFkYThkOWZmZmU0NGJiMjQ3OWVmNjAyNTBhZDQzZmYwMGU1MGEyOTQ1YzhjOGRjNmMwMWE5NjBmOTQ","altText":"200_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6WXk4eE5UQTRNalEzT1RBeU5qSXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk4Y2FlZTBmZTI1MjU2NjFkMjY3MGYwOGFjZjlhMzU0NThkM2RhZGZhNTJkZjVhZjhkMjUwY2RmOGU5OTIzNQ","altText":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd6Tmk4eE5UQTRNalEzT1RJeU1qZ3hOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM0ZGZkYTExMzM3ZTNmMWI0MmE4YTNiOWY0YzlhYmY0NjA0MTU0NGI1NzE1MjBmOTEzMjYwZGY5M2M5ODUwOQ","altText":"1440_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd5WlM4eE5UQTRNalEzT1RRMU1qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDhlMDUwYTM1NjZiOWYxNDY2YTkzNzNhNDMyZjVkZWRjMzZkODBhN2I4YmNjY2U0ZWRiYWM1ZjBlMDNjZWMxMw","altText":"1280_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd5T0M4eE5UQTRNalEzT1RZME9EYzVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODA1YjY1M2JmMTk4NTNlZWNkOTNjN2VhNTEzZTdhYzNiYzcwNGJhNmQwY2JhZjgzNGNhYjMyYjA5ZjI1NTM4Nw","altText":"1024_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd5TVM4eE5UQTRNalEzT1RneE1qWXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEl3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNmVlYjg4YjQwNzg1YTJlMDRhNDY0ZmIyNTMxY2NkZjNmNDYxY2NlNDY5OTIyMjllM2EyYTQ3YzZlMjA0YTcy","altText":"768_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4WkM4eE5UQTRNalEzT1RrME16Y3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEl3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNjcyM2FhZWFhYTJlZmE2YzBjMjFmZGU2NGRhYTY5MmFiMmE3ZDE2ZjVkMWMxNTcwZGJiMGEzNjY5ZmU3N2Fk","altText":"480_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyaGtaUzh4TlRBNE1qUTRNREUwTURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkNDU1NjFkYThkOWZmZmU0NGJiMjQ3OWVmNjAyNTBhZDQzZmYwMGU1MGEyOTQ1YzhjOGRjNmMwMWE5NjBmOTQ","altText":"200_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5fGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyaG1NeTh4TlRBNE1qUTRNRGMyTWpreE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2NDllOGE3OGFlN2YzMjEwOGM2ZDA5MDgwZGQwN2Q4ZTEzZjU0NzkzM2Q0NWMwMTAyYzhhMjY2OTdkN2QwNzI","altText":"120_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjY3MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnNVppOHhOVEE0TWpRM09ESTNNalUwTWd8OGRmMWFlNDIyYzg0MDQzNTc3MWNhODhhNjFiOTUzMDk2OGZmYjQ2YTAyOTA2Mzg0OGYzNjFlZGIxYjRjOTk4Yg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzRNUzh4TlRBNU1EVTNOelEzTXpVMk5pOHlNREJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58N2NkM2VlOWEyNjIyZWFkMTI3MGRiNjYzZTRiOTU5MTgzZjVkYzQ1ODMwM2E3MGZlNWRhZTdhMjc0Y2RjZDI5OA","altText":"200_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzRNUzh4TlRBNU1EVTNOelEzTXpVMk5pOHlNREJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58N2NkM2VlOWEyNjIyZWFkMTI3MGRiNjYzZTRiOTU5MTgzZjVkYzQ1ODMwM2E3MGZlNWRhZTdhMjc0Y2RjZDI5OA","altText":"200_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVl5OHhOVEE1TURVM05UazJOakl6T0M4eU1EQXdYekV3TURJNU5UWTNYMFJGTG1wd1p3fGZiZWIxMDEwOTkyZGQ5MDcwODliMzYzZTZmZmFiMmQ4NTQyMjBiMmQ3NTc0OWU1NTM2NTI0MjJhYzIxZDcxYTM","altText":"2000_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhtTlM4eE5UQTVNRFUzTmpFMk1qZzBOaTh4TkRRd1h6RXdNREk1TlRZM1gwUkZMbXB3Wnd8NjAxMWNjMTBlYWIyZmJmNjgwOTcyOTJiMWQyNzg3NmVhM2M2NDE4MjMxMDg0OTFiM2FiMThiZGZlYjIwYzMzOQ","altText":"1440_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhsWWk4eE5UQTVNRFUzTmpReU5EazVNQzh4TWpnd1h6RXdNREk1TlRZM1gwUkZMbXB3Wnd8NTFmYmMyMGFkMDUzZmI3ZTQ0Y2U0MzY2YmMyY2I5ZTc0OTRlZDI3NzQ5YWU2NTcwZTk1YmU4NzQyY2I5NmJiYg","altText":"1280_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhsTXk4eE5UQTVNRFUzTmpZNE56RXpOQzh4TURJMFh6RXdNREk1TlRZM1gwUkZMbXB3Wnd8YTY1Zjk2MzM5ZWY5OTU5N2Y0MjY1Nzk4ZTkyZjA3ODBiZjZhMTQ1NDIyMDdkOTJjMGY5N2ZiMGE1ZDRiOThiOA","altText":"1024_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTQ4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWVM4eE5UQTVNRFUzTmprME9USTNPQzgzTmpoZk1UQXdNamsxTmpkZlJFVXVhbkJufDRmZTgzZjkwNjBlOTVjYTJkYjQ2ZTEwZDc4NDNkNjVmZGVjNGNiY2Q2M2NjZTAwMDY1ZmU3ZTM1MDVhYzcxYjk","altText":"768_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmc0T0M4eE5UQTVNRFUzTnpJeE1UUXlNaTgwT0RCZk1UQXdNamsxTmpkZlJFVXVhbkJufDRjM2FiYzkyM2QxNjFkZmNkZmY2ZGY2ZTNiNjgyZTk2NGJjYTBiZTc3OThhNjU2MGU1MDMzOGI0NmYwNzk2Yzg","altText":"480_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzRNUzh4TlRBNU1EVTNOelEzTXpVMk5pOHlNREJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58N2NkM2VlOWEyNjIyZWFkMTI3MGRiNjYzZTRiOTU5MTgzZjVkYzQ1ODMwM2E3MGZlNWRhZTdhMjc0Y2RjZDI5OA","altText":"200_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10029567-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZ3lNUzh4TlRBNU1EVTNPREU1TkRRMk1pOHhNakJmTVRBd01qazFOamRmUkVVdWFuQm58MmEwMzM3NDQ3N2IxMjdhZjZmZjU1OTJkMzU5OTlhMDYyMTA2NDg5NjQzNmUyMjZjYjc3ODQ4NmMwNGQxODRjYQ","altText":"120_10029567_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzEyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaE55OHhOVEE1TURVM05UTTBNelkwTmd8NGM3MmVkNmY2Y2E0NGE4NWU3OWQyYjNmM2M2ZDM2ZjMzNGQwNTgyZGViNzJmMGYwNmRmN2FiZDhiNTg5M2M2NA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10029567_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6WXk4eE5UQTRNalEzT1RBeU5qSXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk4Y2FlZTBmZTI1MjU2NjFkMjY3MGYwOGFjZjlhMzU0NThkM2RhZGZhNTJkZjVhZjhkMjUwY2RmOGU5OTIzNQ","altText":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6WXk4eE5UQTRNalEzT1RBeU5qSXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk4Y2FlZTBmZTI1MjU2NjFkMjY3MGYwOGFjZjlhMzU0NThkM2RhZGZhNTJkZjVhZjhkMjUwY2RmOGU5OTIzNQ","altText":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6WXk4eE5UQTRNalEzT1RBeU5qSXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk4Y2FlZTBmZTI1MjU2NjFkMjY3MGYwOGFjZjlhMzU0NThkM2RhZGZhNTJkZjVhZjhkMjUwY2RmOGU5OTIzNQ","altText":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyaGtaUzh4TlRBNE1qUTRNREUwTURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkNDU1NjFkYThkOWZmZmU0NGJiMjQ3OWVmNjAyNTBhZDQzZmYwMGU1MGEyOTQ1YzhjOGRjNmMwMWE5NjBmOTQ","altText":"200_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyaGtaUzh4TlRBNE1qUTRNREUwTURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkNDU1NjFkYThkOWZmZmU0NGJiMjQ3OWVmNjAyNTBhZDQzZmYwMGU1MGEyOTQ1YzhjOGRjNmMwMWE5NjBmOTQ","altText":"200_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6WXk4eE5UQTRNalEzT1RBeU5qSXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk4Y2FlZTBmZTI1MjU2NjFkMjY3MGYwOGFjZjlhMzU0NThkM2RhZGZhNTJkZjVhZjhkMjUwY2RmOGU5OTIzNQ","altText":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd6Tmk4eE5UQTRNalEzT1RJeU1qZ3hOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzM0ZGZkYTExMzM3ZTNmMWI0MmE4YTNiOWY0YzlhYmY0NjA0MTU0NGI1NzE1MjBmOTEzMjYwZGY5M2M5ODUwOQ","altText":"1440_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd5WlM4eE5UQTRNalEzT1RRMU1qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDhlMDUwYTM1NjZiOWYxNDY2YTkzNzNhNDMyZjVkZWRjMzZkODBhN2I4YmNjY2U0ZWRiYWM1ZjBlMDNjZWMxMw","altText":"1280_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd5T0M4eE5UQTRNalEzT1RZME9EYzVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5TUdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODA1YjY1M2JmMTk4NTNlZWNkOTNjN2VhNTEzZTdhYzNiYzcwNGJhNmQwY2JhZjgzNGNhYjMyYjA5ZjI1NTM4Nw","altText":"1024_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd5TVM4eE5UQTRNalEzT1RneE1qWXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEl3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNmVlYjg4YjQwNzg1YTJlMDRhNDY0ZmIyNTMxY2NkZjNmNDYxY2NlNDY5OTIyMjllM2EyYTQ3YzZlMjA0YTcy","altText":"768_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4WkM4eE5UQTRNalEzT1RrME16Y3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEl3WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNjcyM2FhZWFhYTJlZmE2YzBjMjFmZGU2NGRhYTY5MmFiMmE3ZDE2ZjVkMWMxNTcwZGJiMGEzNjY5ZmU3N2Fk","altText":"480_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyaGtaUzh4TlRBNE1qUTRNREUwTURNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkNDU1NjFkYThkOWZmZmU0NGJiMjQ3OWVmNjAyNTBhZDQzZmYwMGU1MGEyOTQ1YzhjOGRjNmMwMWE5NjBmOTQ","altText":"200_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002120b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5fGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyaG1NeTh4TlRBNE1qUTRNRGMyTWpreE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2NDllOGE3OGFlN2YzMjEwOGM2ZDA5MDgwZGQwN2Q4ZTEzZjU0NzkzM2Q0NWMwMTAyYzhhMjY2OTdkN2QwNzI","altText":"120_0200000d0002120b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjY3MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnNVppOHhOVEE0TWpRM09ESTNNalUwTWd8OGRmMWFlNDIyYzg0MDQzNTc3MWNhODhhNjFiOTUzMDk2OGZmYjQ2YTAyOTA2Mzg0OGYzNjFlZGIxYjRjOTk4Yg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002120b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-302/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-302_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-302/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918344661","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 2-pole; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51117212","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}