[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-302/031-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 2-pole; clamping collar; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-302_031-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-302/031-000 ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (24,96 x 14,3 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjEzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoak5TOHhOVEE1TURNek9UVTBOVEV4T0F8ZTU5MTE2NDU4OGM4OGNjNmMyNjJkZDJlOTVmMzYwZTM4ODYwZmQ5M2MyYzY5YzJkZGZlNGIxN2NiZmQ2NjNkMQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd5Tmk4eE5UQTVNRE0wTURRMk1qWXlNaTh4TkRRd1h6RXdNREk1T1RnMlgwUkZMbXB3Wnd8ZTUxN2NkZGZlYzhiNTA0MjE5NmM4MWIxOGU4YjA3OTNmNWRlMGJhN2FiZTg0MWQ2NDgyMzhlMzkxNDZhMGI1MA","altText":"1440_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd4WWk4eE5UQTVNRE0wTURjNU1ETXdNaTh4TWpnd1h6RXdNREk1T1RnMlgwUkZMbXB3Wnd8MTlhMTY4ZWRiODkzZWNjODkwYWM4NDEzYzY5ZjhkMjk3MDhiMTUxNmQ1Njc1MWFlM2MxYmFkMGQyNjcwNzM1OQ","altText":"1280_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODA0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd6TlM4eE5UQTVNRE0wTVRBMU1qUTBOaTh4TURJMFh6RXdNREk1T1RnMlgwUkZMbXB3Wnd8YmJiN2JhMTljMWRkZGQ2MjY2OTEyZmM0NjY0ZjlmYmZjZGJkM2YzYWQwYjE2MDQ3YzEzODA1YTg5MGZkYTdmMQ","altText":"1024_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmcwTUM4eE5UQTVNRE0wTVRNNE1ERXlOaTgzTmpoZk1UQXdNams1T0RaZlJFVXVhbkJufDQ2Mjc3MjMyMThkMzNkOWVhNjQ5NGIyMzc2ZmMyYmM5M2I3M2M4YmEwNDc4NzZhOTBkZTQzNzBmOGYwYjYyOWU","altText":"768_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcwT1M4eE5UQTVNRE0wTVRZd09UVXdNaTgwT0RCZk1UQXdNams1T0RaZlJFVXVhbkJufGIwMDNjZmQ1ZGNhNmVlNjU0YjcyZDNmZWM5ODc0ZTI1ODg2ZmQ0M2UwNjU1MmMyOTZmNThkMDhiNGM4NjQ2Nzg","altText":"480_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZzFNUzh4TlRBNU1ETTBNVGczTVRZME5pOHlNREJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58MTJmZWFiYTI4M2Q2YzVhZjljYzNhNDY3N2EzOWUxNjg0ZGFjMjc1NDc3Y2FjM2Y5MjVmNWJjZjdhNTFhYzYwYQ","altText":"200_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZzFNUzh4TlRBNU1ETTBNVGczTVRZME5pOHlNREJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58MTJmZWFiYTI4M2Q2YzVhZjljYzNhNDY3N2EzOWUxNjg0ZGFjMjc1NDc3Y2FjM2Y5MjVmNWJjZjdhNTFhYzYwYQ","altText":"200_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZzFNUzh4TlRBNU1ETTBNVGczTVRZME5pOHlNREJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58MTJmZWFiYTI4M2Q2YzVhZjljYzNhNDY3N2EzOWUxNjg0ZGFjMjc1NDc3Y2FjM2Y5MjVmNWJjZjdhNTFhYzYwYQ","altText":"200_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyaGhaQzh4TlRBNU1ETTBNalE1TkRJek9DOHhNakJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58OGI2N2E4NDYwMzBiYzNlZGFjNTVhMmVkMWQwYTllYjc5ZTY4ZGVlNmM5NjFkMjM2YmM3MTA4NmY5MjZiODFiMg","altText":"120_10029986_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZzFNUzh4TlRBNU1ETTBNVGczTVRZME5pOHlNREJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58MTJmZWFiYTI4M2Q2YzVhZjljYzNhNDY3N2EzOWUxNjg0ZGFjMjc1NDc3Y2FjM2Y5MjVmNWJjZjdhNTFhYzYwYQ","altText":"200_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZzFNUzh4TlRBNU1ETTBNVGczTVRZME5pOHlNREJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58MTJmZWFiYTI4M2Q2YzVhZjljYzNhNDY3N2EzOWUxNjg0ZGFjMjc1NDc3Y2FjM2Y5MjVmNWJjZjdhNTFhYzYwYQ","altText":"200_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd5Tmk4eE5UQTVNRE0wTURRMk1qWXlNaTh4TkRRd1h6RXdNREk1T1RnMlgwUkZMbXB3Wnd8ZTUxN2NkZGZlYzhiNTA0MjE5NmM4MWIxOGU4YjA3OTNmNWRlMGJhN2FiZTg0MWQ2NDgyMzhlMzkxNDZhMGI1MA","altText":"1440_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd4WWk4eE5UQTVNRE0wTURjNU1ETXdNaTh4TWpnd1h6RXdNREk1T1RnMlgwUkZMbXB3Wnd8MTlhMTY4ZWRiODkzZWNjODkwYWM4NDEzYzY5ZjhkMjk3MDhiMTUxNmQ1Njc1MWFlM2MxYmFkMGQyNjcwNzM1OQ","altText":"1280_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODA0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd6TlM4eE5UQTVNRE0wTVRBMU1qUTBOaTh4TURJMFh6RXdNREk1T1RnMlgwUkZMbXB3Wnd8YmJiN2JhMTljMWRkZGQ2MjY2OTEyZmM0NjY0ZjlmYmZjZGJkM2YzYWQwYjE2MDQ3YzEzODA1YTg5MGZkYTdmMQ","altText":"1024_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmcwTUM4eE5UQTVNRE0wTVRNNE1ERXlOaTgzTmpoZk1UQXdNams1T0RaZlJFVXVhbkJufDQ2Mjc3MjMyMThkMzNkOWVhNjQ5NGIyMzc2ZmMyYmM5M2I3M2M4YmEwNDc4NzZhOTBkZTQzNzBmOGYwYjYyOWU","altText":"768_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcwT1M4eE5UQTVNRE0wTVRZd09UVXdNaTgwT0RCZk1UQXdNams1T0RaZlJFVXVhbkJufGIwMDNjZmQ1ZGNhNmVlNjU0YjcyZDNmZWM5ODc0ZTI1ODg2ZmQ0M2UwNjU1MmMyOTZmNThkMDhiNGM4NjQ2Nzg","altText":"480_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZzFNUzh4TlRBNU1ETTBNVGczTVRZME5pOHlNREJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58MTJmZWFiYTI4M2Q2YzVhZjljYzNhNDY3N2EzOWUxNjg0ZGFjMjc1NDc3Y2FjM2Y5MjVmNWJjZjdhNTFhYzYwYQ","altText":"200_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyaGhaQzh4TlRBNU1ETTBNalE1TkRJek9DOHhNakJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58OGI2N2E4NDYwMzBiYzNlZGFjNTVhMmVkMWQwYTllYjc5ZTY4ZGVlNmM5NjFkMjM2YmM3MTA4NmY5MjZiODFiMg","altText":"120_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjEzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoak5TOHhOVEE1TURNek9UVTBOVEV4T0F8ZTU5MTE2NDU4OGM4OGNjNmMyNjJkZDJlOTVmMzYwZTM4ODYwZmQ5M2MyYzY5YzJkZGZlNGIxN2NiZmQ2NjNkMQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmc1WVM4eE5UQTRNakl3TmpZeU5UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZDIwNjBjYzJhMjcyYTE3NzY4NmRiOWE3ZDliNTc0YzA3YjAxOGM4MWVmNWUzNTFhYzU2Y2M2ZjU2MGFjZA","altText":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmc1WVM4eE5UQTRNakl3TmpZeU5UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZDIwNjBjYzJhMjcyYTE3NzY4NmRiOWE3ZDliNTc0YzA3YjAxOGM4MWVmNWUzNTFhYzU2Y2M2ZjU2MGFjZA","altText":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmc1WVM4eE5UQTRNakl3TmpZeU5UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZDIwNjBjYzJhMjcyYTE3NzY4NmRiOWE3ZDliNTc0YzA3YjAxOGM4MWVmNWUzNTFhYzU2Y2M2ZjU2MGFjZA","altText":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyaG1OQzh4TlRBNE1qSXdOemd3TlRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU1MWU4NjI2NGQwY2RjZjFkMjZlZTQ0ZjdiYWUwYjQ0NTE0NTVhNGZiNTc2MjgwMDQxNDFiYTJmYWRkMzUwZTU","altText":"200_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyaG1OQzh4TlRBNE1qSXdOemd3TlRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU1MWU4NjI2NGQwY2RjZjFkMjZlZTQ0ZjdiYWUwYjQ0NTE0NTVhNGZiNTc2MjgwMDQxNDFiYTJmYWRkMzUwZTU","altText":"200_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmc1WVM4eE5UQTRNakl3TmpZeU5UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZDIwNjBjYzJhMjcyYTE3NzY4NmRiOWE3ZDliNTc0YzA3YjAxOGM4MWVmNWUzNTFhYzU2Y2M2ZjU2MGFjZA","altText":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhoTVM4eE5UQTRNakl3TmpneU1qUXpNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTcxYzA0MDY0MDVmYzcyYjMyYjAxMDcwMjJjNjQzYjI2Y2EwZGYzN2I5NGNkNWNmNzZmYTQwNzg2ZTZhNTIyZA","altText":"1440_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhtTUM4eE5UQTRNakl3TnpBeE9UQXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTVmNjUxOWJiMThjMmMyNzRiZjM3NGIzZmFiYzA5ZTY3NzZiZjBiYzU0OTZlNGNmYzU5ODA2MTkxMjE2ZWY2Ng","altText":"1280_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhtTmk4eE5UQTRNakl3TnpJeE5UWTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGY3ZTk1ZWJjNjExYWEzYjBlMjc4NjBkMGNlYWU3YTJjYjk1MzI2ZGVmYTZhMDU0NjY4MDk5N2ZmMGRlN2JmYw","altText":"1024_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhtWlM4eE5UQTRNakl3TnpRM056YzVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVFUyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMjdmZTI4NmZlYmNhOGFiMThkMzJkYjE5YjI0YzBjYzBlZTA0NzU4ZTVjYmEzN2VhYjA0MzE4MTU4OTk3OWQz","altText":"768_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTA1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtWVM4eE5UQTRNakl3TnpZM05ETTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVFUyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlOWI2MDNkOGFjNzlmMTlkZDhjMWE3ZGViYmZjZGMzNGExMzgxOGJiMjJjZjA4N2MzMmIzN2RlNDhmMGYwM2Fi","altText":"480_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyaG1OQzh4TlRBNE1qSXdOemd3TlRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU1MWU4NjI2NGQwY2RjZjFkMjZlZTQ0ZjdiYWUwYjQ0NTE0NTVhNGZiNTc2MjgwMDQxNDFiYTJmYWRkMzUwZTU","altText":"200_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdObEwyZzVaUzh4TlRBNE1qSXdPREkyTkRJeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc5ZmI1ZjE5ZjMxYzI1OWEwYWRiNGViODI5OGNlMjRmYmI2NjY0MzdjYzAyMWU4NmQ4YWQwMWFjNWZiYzc3MjA","altText":"120_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnellpOHhOVEE0TWpJd05Ua3dORGt5Tmd8NWIwNzk3Zjg0OTQ5NWQxMGM3N2I2NmUxYTA5MDIxNDg3MzlmZDExMjMwNWUwZGJkYzFiNzQ0OGNkMzhiNWY4NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZzFNUzh4TlRBNU1ETTBNVGczTVRZME5pOHlNREJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58MTJmZWFiYTI4M2Q2YzVhZjljYzNhNDY3N2EzOWUxNjg0ZGFjMjc1NDc3Y2FjM2Y5MjVmNWJjZjdhNTFhYzYwYQ","altText":"200_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZzFNUzh4TlRBNU1ETTBNVGczTVRZME5pOHlNREJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58MTJmZWFiYTI4M2Q2YzVhZjljYzNhNDY3N2EzOWUxNjg0ZGFjMjc1NDc3Y2FjM2Y5MjVmNWJjZjdhNTFhYzYwYQ","altText":"200_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJneVpDOHhOVEE1TURNME1ESXdNRFEzT0M4eU1EQXdYekV3TURJNU9UZzJYMFJGTG1wd1p3fDZmMmJjZTFiZWQ2NjAwZTg4NzNkYzNlNjI5N2ZjNTM2NTllMDI0ODcwZWEyMjE3ZGQ5NDYyMDkwY2RlMGY2ZmU","altText":"2000_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd5Tmk4eE5UQTVNRE0wTURRMk1qWXlNaTh4TkRRd1h6RXdNREk1T1RnMlgwUkZMbXB3Wnd8ZTUxN2NkZGZlYzhiNTA0MjE5NmM4MWIxOGU4YjA3OTNmNWRlMGJhN2FiZTg0MWQ2NDgyMzhlMzkxNDZhMGI1MA","altText":"1440_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd4WWk4eE5UQTVNRE0wTURjNU1ETXdNaTh4TWpnd1h6RXdNREk1T1RnMlgwUkZMbXB3Wnd8MTlhMTY4ZWRiODkzZWNjODkwYWM4NDEzYzY5ZjhkMjk3MDhiMTUxNmQ1Njc1MWFlM2MxYmFkMGQyNjcwNzM1OQ","altText":"1280_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODA0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd6TlM4eE5UQTVNRE0wTVRBMU1qUTBOaTh4TURJMFh6RXdNREk1T1RnMlgwUkZMbXB3Wnd8YmJiN2JhMTljMWRkZGQ2MjY2OTEyZmM0NjY0ZjlmYmZjZGJkM2YzYWQwYjE2MDQ3YzEzODA1YTg5MGZkYTdmMQ","altText":"1024_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmcwTUM4eE5UQTVNRE0wTVRNNE1ERXlOaTgzTmpoZk1UQXdNams1T0RaZlJFVXVhbkJufDQ2Mjc3MjMyMThkMzNkOWVhNjQ5NGIyMzc2ZmMyYmM5M2I3M2M4YmEwNDc4NzZhOTBkZTQzNzBmOGYwYjYyOWU","altText":"768_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcwT1M4eE5UQTVNRE0wTVRZd09UVXdNaTgwT0RCZk1UQXdNams1T0RaZlJFVXVhbkJufGIwMDNjZmQ1ZGNhNmVlNjU0YjcyZDNmZWM5ODc0ZTI1ODg2ZmQ0M2UwNjU1MmMyOTZmNThkMDhiNGM4NjQ2Nzg","altText":"480_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZzFNUzh4TlRBNU1ETTBNVGczTVRZME5pOHlNREJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58MTJmZWFiYTI4M2Q2YzVhZjljYzNhNDY3N2EzOWUxNjg0ZGFjMjc1NDc3Y2FjM2Y5MjVmNWJjZjdhNTFhYzYwYQ","altText":"200_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10029986-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyaGhaQzh4TlRBNU1ETTBNalE1TkRJek9DOHhNakJmTVRBd01qazVPRFpmUkVVdWFuQm58OGI2N2E4NDYwMzBiYzNlZGFjNTVhMmVkMWQwYTllYjc5ZTY4ZGVlNmM5NjFkMjM2YmM3MTA4NmY5MjZiODFiMg","altText":"120_10029986_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjEzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoak5TOHhOVEE1TURNek9UVTBOVEV4T0F8ZTU5MTE2NDU4OGM4OGNjNmMyNjJkZDJlOTVmMzYwZTM4ODYwZmQ5M2MyYzY5YzJkZGZlNGIxN2NiZmQ2NjNkMQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10029986_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmc1WVM4eE5UQTRNakl3TmpZeU5UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZDIwNjBjYzJhMjcyYTE3NzY4NmRiOWE3ZDliNTc0YzA3YjAxOGM4MWVmNWUzNTFhYzU2Y2M2ZjU2MGFjZA","altText":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmc1WVM4eE5UQTRNakl3TmpZeU5UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZDIwNjBjYzJhMjcyYTE3NzY4NmRiOWE3ZDliNTc0YzA3YjAxOGM4MWVmNWUzNTFhYzU2Y2M2ZjU2MGFjZA","altText":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmc1WVM4eE5UQTRNakl3TmpZeU5UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZDIwNjBjYzJhMjcyYTE3NzY4NmRiOWE3ZDliNTc0YzA3YjAxOGM4MWVmNWUzNTFhYzU2Y2M2ZjU2MGFjZA","altText":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyaG1OQzh4TlRBNE1qSXdOemd3TlRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU1MWU4NjI2NGQwY2RjZjFkMjZlZTQ0ZjdiYWUwYjQ0NTE0NTVhNGZiNTc2MjgwMDQxNDFiYTJmYWRkMzUwZTU","altText":"200_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyaG1OQzh4TlRBNE1qSXdOemd3TlRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU1MWU4NjI2NGQwY2RjZjFkMjZlZTQ0ZjdiYWUwYjQ0NTE0NTVhNGZiNTc2MjgwMDQxNDFiYTJmYWRkMzUwZTU","altText":"200_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmc1WVM4eE5UQTRNakl3TmpZeU5UZ3lNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZDIwNjBjYzJhMjcyYTE3NzY4NmRiOWE3ZDliNTc0YzA3YjAxOGM4MWVmNWUzNTFhYzU2Y2M2ZjU2MGFjZA","altText":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhoTVM4eE5UQTRNakl3TmpneU1qUXpNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTcxYzA0MDY0MDVmYzcyYjMyYjAxMDcwMjJjNjQzYjI2Y2EwZGYzN2I5NGNkNWNmNzZmYTQwNzg2ZTZhNTIyZA","altText":"1440_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhtTUM4eE5UQTRNakl3TnpBeE9UQXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTVmNjUxOWJiMThjMmMyNzRiZjM3NGIzZmFiYzA5ZTY3NzZiZjBiYzU0OTZlNGNmYzU5ODA2MTkxMjE2ZWY2Ng","altText":"1280_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhtTmk4eE5UQTRNakl3TnpJeE5UWTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGY3ZTk1ZWJjNjExYWEzYjBlMjc4NjBkMGNlYWU3YTJjYjk1MzI2ZGVmYTZhMDU0NjY4MDk5N2ZmMGRlN2JmYw","altText":"1024_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhtWlM4eE5UQTRNakl3TnpRM056YzVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVFUyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMjdmZTI4NmZlYmNhOGFiMThkMzJkYjE5YjI0YzBjYzBlZTA0NzU4ZTVjYmEzN2VhYjA0MzE4MTU4OTk3OWQz","altText":"768_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTA1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhtWVM4eE5UQTRNakl3TnpZM05ETTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVFUyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlOWI2MDNkOGFjNzlmMTlkZDhjMWE3ZGViYmZjZGMzNGExMzgxOGJiMjJjZjA4N2MzMmIzN2RlNDhmMGYwM2Fi","altText":"480_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyaG1OQzh4TlRBNE1qSXdOemd3TlRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU1MWU4NjI2NGQwY2RjZjFkMjZlZTQ0ZjdiYWUwYjQ0NTE0NTVhNGZiNTc2MjgwMDQxNDFiYTJmYWRkMzUwZTU","altText":"200_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002156b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdObEwyZzVaUzh4TlRBNE1qSXdPREkyTkRJeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc5ZmI1ZjE5ZjMxYzI1OWEwYWRiNGViODI5OGNlMjRmYmI2NjY0MzdjYzAyMWU4NmQ4YWQwMWFjNWZiYzc3MjA","altText":"120_0200000d0002156b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnellpOHhOVEE0TWpJd05Ua3dORGt5Tmd8NWIwNzk3Zjg0OTQ5NWQxMGM3N2I2NmUxYTA5MDIxNDg3MzlmZDExMjMwNWUwZGJkYzFiNzQ0OGNkMzhiNWY4NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002156b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-302/031-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-302_031-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-302/031-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918369510","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 2-pole; clamping collar; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51119269","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}