[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-307/037-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 7-pole; Lateral locking levers; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-307_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Rastermaß 5,08 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-307/037-000 ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (52,16 x 14,3 x 29,6) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzgyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnME9DOHhOVEE1TlRZMk16TXlPVE14TUF8MDE4ZDFkODA0YmMzM2M1NTg0NGM4MDExMTQ1ODIyZWZhM2I1NTFmODNiOGU1NmMwMmM5NjdmZGQzYTNlYWNiZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnellTOHhOVEE1TlRZMk16YzRPREEyTWk4eE5EUXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fGFjYTk3MjY4Yzg3OGJlOWNiN2JhZmE4YzRiMDU3YzU1ZTk0ZDc2YzhmMGFhYzkyYWVjYWMxNzc4ZjAzNDNiY2E","altText":"1440_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmd6TkM4eE5UQTVOVFkyTXpreE9URXpOQzh4TWpnd1h6RXdNRE13TWprNFgwUkZMbXB3Wnd8YTUxNDNkZjZjZDE3MmU4Y2Q0YjhmMzlkNDU3NjA1MDk2NzEwZTg1YzNmYjIxOThiNjNjYzI3MjdkZThmOWY4Yg","altText":"1280_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDM3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd4Tnk4eE5UQTVOVFkyTkRBMU1ESXdOaTh4TURJMFh6RXdNRE13TWprNFgwUkZMbXB3Wnd8ZDAwZjFlMmVlODdmZGFhMTcyN2I1MTdkMTMwNmE4N2U1MjZlZThjNGYzOWJmOTRlMzE0NDJlOGRmOTI2ZDZkMQ","altText":"1024_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd4WVM4eE5UQTVOVFkyTkRFNE1USTNPQzgzTmpoZk1UQXdNekF5T1RoZlJFVXVhbkJufGIyMzMzMWEyNjc0OTE5ODYzNmVhZjliYTBlOTIwYTk1NDcyZDQxZDVmZDUxYTYzYjhjZWY3MzljOGNjYWExZDQ","altText":"768_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd5TVM4eE5UQTVOVFkyTkRNM056ZzROaTgwT0RCZk1UQXdNekF5T1RoZlJFVXVhbkJufDg4Mzc0NjlhMzI3ZmRhZmZmOTViZGM5N2ZhMmRjZjgxYzZhMGU3NDZkZTUzMGM3MmE3MjU0NjA4YWZhMGFmODA","altText":"480_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3lOeTh4TlRBNU5UWTJORFV3T0RrMU9DOHlNREJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58ZjNmZGM2MmU3ODhiNTdmZTU5NWFmNDE2MDgwMGY2MmIxNThiNDVkMGI0MWEzMTkzNjA4MjU1Y2NlOTEzZDRlYg","altText":"200_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3lOeTh4TlRBNU5UWTJORFV3T0RrMU9DOHlNREJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58ZjNmZGM2MmU3ODhiNTdmZTU5NWFmNDE2MDgwMGY2MmIxNThiNDVkMGI0MWEzMTkzNjA4MjU1Y2NlOTEzZDRlYg","altText":"200_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3lOeTh4TlRBNU5UWTJORFV3T0RrMU9DOHlNREJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58ZjNmZGM2MmU3ODhiNTdmZTU5NWFmNDE2MDgwMGY2MmIxNThiNDVkMGI0MWEzMTkzNjA4MjU1Y2NlOTEzZDRlYg","altText":"200_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3pOUzh4TlRBNU5UWTJORGt6TkRrME1pOHhNakJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58NWJmY2NlZWI4NjFlNDU3MDFkNDAzNDUwNDk0MzRhN2E3NGE2ZjdjMzFmMzNhNjRmZGY2NWUyZDYyMTA1NjkyYw","altText":"120_10030298_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3lOeTh4TlRBNU5UWTJORFV3T0RrMU9DOHlNREJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58ZjNmZGM2MmU3ODhiNTdmZTU5NWFmNDE2MDgwMGY2MmIxNThiNDVkMGI0MWEzMTkzNjA4MjU1Y2NlOTEzZDRlYg","altText":"200_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3lOeTh4TlRBNU5UWTJORFV3T0RrMU9DOHlNREJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58ZjNmZGM2MmU3ODhiNTdmZTU5NWFmNDE2MDgwMGY2MmIxNThiNDVkMGI0MWEzMTkzNjA4MjU1Y2NlOTEzZDRlYg","altText":"200_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnellTOHhOVEE1TlRZMk16YzRPREEyTWk4eE5EUXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fGFjYTk3MjY4Yzg3OGJlOWNiN2JhZmE4YzRiMDU3YzU1ZTk0ZDc2YzhmMGFhYzkyYWVjYWMxNzc4ZjAzNDNiY2E","altText":"1440_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmd6TkM4eE5UQTVOVFkyTXpreE9URXpOQzh4TWpnd1h6RXdNRE13TWprNFgwUkZMbXB3Wnd8YTUxNDNkZjZjZDE3MmU4Y2Q0YjhmMzlkNDU3NjA1MDk2NzEwZTg1YzNmYjIxOThiNjNjYzI3MjdkZThmOWY4Yg","altText":"1280_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDM3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd4Tnk4eE5UQTVOVFkyTkRBMU1ESXdOaTh4TURJMFh6RXdNRE13TWprNFgwUkZMbXB3Wnd8ZDAwZjFlMmVlODdmZGFhMTcyN2I1MTdkMTMwNmE4N2U1MjZlZThjNGYzOWJmOTRlMzE0NDJlOGRmOTI2ZDZkMQ","altText":"1024_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd4WVM4eE5UQTVOVFkyTkRFNE1USTNPQzgzTmpoZk1UQXdNekF5T1RoZlJFVXVhbkJufGIyMzMzMWEyNjc0OTE5ODYzNmVhZjliYTBlOTIwYTk1NDcyZDQxZDVmZDUxYTYzYjhjZWY3MzljOGNjYWExZDQ","altText":"768_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd5TVM4eE5UQTVOVFkyTkRNM056ZzROaTgwT0RCZk1UQXdNekF5T1RoZlJFVXVhbkJufDg4Mzc0NjlhMzI3ZmRhZmZmOTViZGM5N2ZhMmRjZjgxYzZhMGU3NDZkZTUzMGM3MmE3MjU0NjA4YWZhMGFmODA","altText":"480_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3lOeTh4TlRBNU5UWTJORFV3T0RrMU9DOHlNREJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58ZjNmZGM2MmU3ODhiNTdmZTU5NWFmNDE2MDgwMGY2MmIxNThiNDVkMGI0MWEzMTkzNjA4MjU1Y2NlOTEzZDRlYg","altText":"200_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3pOUzh4TlRBNU5UWTJORGt6TkRrME1pOHhNakJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58NWJmY2NlZWI4NjFlNDU3MDFkNDAzNDUwNDk0MzRhN2E3NGE2ZjdjMzFmMzNhNjRmZGY2NWUyZDYyMTA1NjkyYw","altText":"120_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzgyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnME9DOHhOVEE1TlRZMk16TXlPVE14TUF8MDE4ZDFkODA0YmMzM2M1NTg0NGM4MDExMTQ1ODIyZWZhM2I1NTFmODNiOGU1NmMwMmM5NjdmZGQzYTNlYWNiZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTWk4eE5UQTJOakV5TkRZME9EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjU4MzE3ZTg1ZDVjMjYzOWZjODY2NjNiYzU1MTMxOTMxZjY4ZWM4NDI0ZGUxNWUzZGU2OTRhZGMxNjZmYThlMg","altText":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTWk4eE5UQTJOakV5TkRZME9EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjU4MzE3ZTg1ZDVjMjYzOWZjODY2NjNiYzU1MTMxOTMxZjY4ZWM4NDI0ZGUxNWUzZGU2OTRhZGMxNjZmYThlMg","altText":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTWk4eE5UQTJOakV5TkRZME9EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjU4MzE3ZTg1ZDVjMjYzOWZjODY2NjNiYzU1MTMxOTMxZjY4ZWM4NDI0ZGUxNWUzZGU2OTRhZGMxNjZmYThlMg","altText":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA5fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZ3hNQzh4TlRBMk5qRXlOVFF3TWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyNGI4NmViMGFmYThkNDA5NTVmMTIxMTdiMjE2NjE5OTljZTg2MmZhYmU5NDA3NjlkOTYyMjM4YWM2ZGZhMzc","altText":"200_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA5fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZ3hNQzh4TlRBMk5qRXlOVFF3TWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyNGI4NmViMGFmYThkNDA5NTVmMTIxMTdiMjE2NjE5OTljZTg2MmZhYmU5NDA3NjlkOTYyMjM4YWM2ZGZhMzc","altText":"200_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTWk4eE5UQTJOakV5TkRZME9EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjU4MzE3ZTg1ZDVjMjYzOWZjODY2NjNiYzU1MTMxOTMxZjY4ZWM4NDI0ZGUxNWUzZGU2OTRhZGMxNjZmYThlMg","altText":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcyWmk4eE5UQTJOakV5TkRjME5qYzRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTA2YzI1Y2Y4NDUwZjU5ZTNkODE3MjNhNzkwODZiYTUyZTcxNTE5MzhhYmIwM2YwNGZjNDY4ZjhlZjBkNzNlNg","altText":"1440_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcyWWk4eE5UQTJOakV5TkRnM056ZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzhlMzdhZDI5YzY5ZDRjYzZlYTVlZTY0OWQ2MTgzYTVlNGI1NTExMmY5MjI1ODdhOTQ1YTkyOTI0ZGJjNGE0OA","altText":"1280_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyT0M4eE5UQTJOakV5TkRrME16TTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk4YTQ4OWYzODJmZTRjNjA3YTVmNGE3OTRlODMxYTM4MWVmM2NjZDczMGJkMzkxZTkyZjZiZWY5OTE2MDg2OQ","altText":"1024_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd4WVM4eE5UQTJOakV5TlRFek9UazVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVE15WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMGVkMDg1OGJkYjIzYjdmOGFhYjE3MzI3Nzg1Mzc4NzBhYTg1OGY1NDkwZjk0NzVhYjUxY2NlYjdmOGI3Njhl","altText":"768_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd4Tmk4eE5UQTJOakV5TlRJM01UQTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVE15WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZjExNjk1OWE2MmQ5MmQwNmNhNWIwYjc0MmE1ZTg4ODhjMTYzZjRmY2RkZjg2MzAzZGFjYzI4MDM2NGRmZTg0","altText":"480_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA5fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZ3hNQzh4TlRBMk5qRXlOVFF3TWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyNGI4NmViMGFmYThkNDA5NTVmMTIxMTdiMjE2NjE5OTljZTg2MmZhYmU5NDA3NjlkOTYyMjM4YWM2ZGZhMzc","altText":"200_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZ3dNQzh4TlRBMk5qRXlOVGt5TmpRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQzOTQ0YzRjNWRhZDgxNTQ3MjFkZjg5M2QxZWFkNjdlMDAzN2JhZTY0MjJmMjlhODMzOGVmMTM2NjBmY2E0MmY","altText":"120_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNE55OHhOVEEyTmpFeU5EQTFPRFkxTkF8MTk2N2FjZWMxNThkMjhkMDlmMjk0OWJhNmIyM2YxMTY4M2YxMWU0MzM4Y2VkMTJjMmZlZWI5YmE5ZDI2YzAwMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3lOeTh4TlRBNU5UWTJORFV3T0RrMU9DOHlNREJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58ZjNmZGM2MmU3ODhiNTdmZTU5NWFmNDE2MDgwMGY2MmIxNThiNDVkMGI0MWEzMTkzNjA4MjU1Y2NlOTEzZDRlYg","altText":"200_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3lOeTh4TlRBNU5UWTJORFV3T0RrMU9DOHlNREJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58ZjNmZGM2MmU3ODhiNTdmZTU5NWFmNDE2MDgwMGY2MmIxNThiNDVkMGI0MWEzMTkzNjA4MjU1Y2NlOTEzZDRlYg","altText":"200_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpTOHhOVEE1TlRZMk16WTFOams1TUM4eU1EQXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fDZmMjZiYmIzYWEzYWNiOWE3OGQxOTJlYjQ0MmU4YzA2NzM4YjE0NzBiODgwMTQ5MGIwZmYyNThhMzA2NmVlZjA","altText":"2000_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnellTOHhOVEE1TlRZMk16YzRPREEyTWk4eE5EUXdYekV3TURNd01qazRYMFJGTG1wd1p3fGFjYTk3MjY4Yzg3OGJlOWNiN2JhZmE4YzRiMDU3YzU1ZTk0ZDc2YzhmMGFhYzkyYWVjYWMxNzc4ZjAzNDNiY2E","altText":"1440_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmd6TkM4eE5UQTVOVFkyTXpreE9URXpOQzh4TWpnd1h6RXdNRE13TWprNFgwUkZMbXB3Wnd8YTUxNDNkZjZjZDE3MmU4Y2Q0YjhmMzlkNDU3NjA1MDk2NzEwZTg1YzNmYjIxOThiNjNjYzI3MjdkZThmOWY4Yg","altText":"1280_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDM3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd4Tnk4eE5UQTVOVFkyTkRBMU1ESXdOaTh4TURJMFh6RXdNRE13TWprNFgwUkZMbXB3Wnd8ZDAwZjFlMmVlODdmZGFhMTcyN2I1MTdkMTMwNmE4N2U1MjZlZThjNGYzOWJmOTRlMzE0NDJlOGRmOTI2ZDZkMQ","altText":"1024_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd4WVM4eE5UQTVOVFkyTkRFNE1USTNPQzgzTmpoZk1UQXdNekF5T1RoZlJFVXVhbkJufGIyMzMzMWEyNjc0OTE5ODYzNmVhZjliYTBlOTIwYTk1NDcyZDQxZDVmZDUxYTYzYjhjZWY3MzljOGNjYWExZDQ","altText":"768_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd5TVM4eE5UQTVOVFkyTkRNM056ZzROaTgwT0RCZk1UQXdNekF5T1RoZlJFVXVhbkJufDg4Mzc0NjlhMzI3ZmRhZmZmOTViZGM5N2ZhMmRjZjgxYzZhMGU3NDZkZTUzMGM3MmE3MjU0NjA4YWZhMGFmODA","altText":"480_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3lOeTh4TlRBNU5UWTJORFV3T0RrMU9DOHlNREJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58ZjNmZGM2MmU3ODhiNTdmZTU5NWFmNDE2MDgwMGY2MmIxNThiNDVkMGI0MWEzMTkzNjA4MjU1Y2NlOTEzZDRlYg","altText":"200_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10030298-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3pOUzh4TlRBNU5UWTJORGt6TkRrME1pOHhNakJmTVRBd016QXlPVGhmUkVVdWFuQm58NWJmY2NlZWI4NjFlNDU3MDFkNDAzNDUwNDk0MzRhN2E3NGE2ZjdjMzFmMzNhNjRmZGY2NWUyZDYyMTA1NjkyYw","altText":"120_10030298_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzgyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnME9DOHhOVEE1TlRZMk16TXlPVE14TUF8MDE4ZDFkODA0YmMzM2M1NTg0NGM4MDExMTQ1ODIyZWZhM2I1NTFmODNiOGU1NmMwMmM5NjdmZGQzYTNlYWNiZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10030298_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTWk4eE5UQTJOakV5TkRZME9EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjU4MzE3ZTg1ZDVjMjYzOWZjODY2NjNiYzU1MTMxOTMxZjY4ZWM4NDI0ZGUxNWUzZGU2OTRhZGMxNjZmYThlMg","altText":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTWk4eE5UQTJOakV5TkRZME9EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjU4MzE3ZTg1ZDVjMjYzOWZjODY2NjNiYzU1MTMxOTMxZjY4ZWM4NDI0ZGUxNWUzZGU2OTRhZGMxNjZmYThlMg","altText":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTWk4eE5UQTJOakV5TkRZME9EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjU4MzE3ZTg1ZDVjMjYzOWZjODY2NjNiYzU1MTMxOTMxZjY4ZWM4NDI0ZGUxNWUzZGU2OTRhZGMxNjZmYThlMg","altText":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA5fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZ3hNQzh4TlRBMk5qRXlOVFF3TWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyNGI4NmViMGFmYThkNDA5NTVmMTIxMTdiMjE2NjE5OTljZTg2MmZhYmU5NDA3NjlkOTYyMjM4YWM2ZGZhMzc","altText":"200_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA5fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZ3hNQzh4TlRBMk5qRXlOVFF3TWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyNGI4NmViMGFmYThkNDA5NTVmMTIxMTdiMjE2NjE5OTljZTg2MmZhYmU5NDA3NjlkOTYyMjM4YWM2ZGZhMzc","altText":"200_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTWk4eE5UQTJOakV5TkRZME9EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjU4MzE3ZTg1ZDVjMjYzOWZjODY2NjNiYzU1MTMxOTMxZjY4ZWM4NDI0ZGUxNWUzZGU2OTRhZGMxNjZmYThlMg","altText":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcyWmk4eE5UQTJOakV5TkRjME5qYzRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTA2YzI1Y2Y4NDUwZjU5ZTNkODE3MjNhNzkwODZiYTUyZTcxNTE5MzhhYmIwM2YwNGZjNDY4ZjhlZjBkNzNlNg","altText":"1440_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcyWWk4eE5UQTJOakV5TkRnM056ZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzhlMzdhZDI5YzY5ZDRjYzZlYTVlZTY0OWQ2MTgzYTVlNGI1NTExMmY5MjI1ODdhOTQ1YTkyOTI0ZGJjNGE0OA","altText":"1280_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyT0M4eE5UQTJOakV5TkRrME16TTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6TW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjk4YTQ4OWYzODJmZTRjNjA3YTVmNGE3OTRlODMxYTM4MWVmM2NjZDczMGJkMzkxZTkyZjZiZWY5OTE2MDg2OQ","altText":"1024_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd4WVM4eE5UQTJOakV5TlRFek9UazVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVE15WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMGVkMDg1OGJkYjIzYjdmOGFhYjE3MzI3Nzg1Mzc4NzBhYTg1OGY1NDkwZjk0NzVhYjUxY2NlYjdmOGI3Njhl","altText":"768_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd4Tmk4eE5UQTJOakV5TlRJM01UQTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVE15WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZjExNjk1OWE2MmQ5MmQwNmNhNWIwYjc0MmE1ZTg4ODhjMTYzZjRmY2RkZjg2MzAzZGFjYzI4MDM2NGRmZTg0","altText":"480_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA5fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZ3hNQzh4TlRBMk5qRXlOVFF3TWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyNGI4NmViMGFmYThkNDA5NTVmMTIxMTdiMjE2NjE5OTljZTg2MmZhYmU5NDA3NjlkOTYyMjM4YWM2ZGZhMzc","altText":"200_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002132b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZ3dNQzh4TlRBMk5qRXlOVGt5TmpRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTXlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQzOTQ0YzRjNWRhZDgxNTQ3MjFkZjg5M2QxZWFkNjdlMDAzN2JhZTY0MjJmMjlhODMzOGVmMTM2NjBmY2E0MmY","altText":"120_0200000d0002132b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNE55OHhOVEEyTmpFeU5EQTFPRFkxTkF8MTk2N2FjZWMxNThkMjhkMDlmMjk0OWJhNmIyM2YxMTY4M2YxMWU0MzM4Y2VkMTJjMmZlZWI5YmE5ZDI2YzAwMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002132b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-307/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-307_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-307/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918347150","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 7-pole; Lateral locking levers; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51117461","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}