[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-307/102-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 7-pole; with integrated end plate; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-307_102-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 231-307/102-000) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (35,56 x 14,3 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTg1MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoak55OHhOVEE0T1RBeU5qSTJPVEl4TkF8MjY5ZWZlNjdkZTM3ZjA0NTY4YjBjOTE5MWIyM2NmZTYyYjgxNWIwMTFkZjYxNGU5ZmM4MmQ5NzY5MjI3MGM3Mg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMVpTOHhOVEE0T1RBeU56SXhPVFE0Tmk4eE5EUXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDI1N2YwODFlMjRhZmUxZjUzMWExNmZlZjMwMDMwNjBlZWE3YWZkNDhhOWY3NTIxZTRjNWNhMDA2NTdkNDA2NzQ","altText":"1440_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmcxTnk4eE5UQTRPVEF5TnpReE5qQTVOQzh4TWpnd1h6RXdNRE13TlRZMFgwUkZMbXB3Wnd8MjYzYzQ5YTllZjhkYzVhNzQ0YmYxYjMyY2FmMWVhZDFiZjU4ZmUzMTVlY2I5NWMyYzY5NmU5YmE3NTcwNGMwYw","altText":"1280_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcxTUM4eE5UQTRPVEF5TnpZM09ESXpPQzh4TURJMFh6RXdNRE13TlRZMFgwUkZMbXB3Wnd8OWMzNDU3NjQ3ZjdmNGY1YWJkZTdlMDczNzY5N2YwN2E2OTk1YTJlZDc2ZDQwNTI4NmEwYWE0NTU5MDI3M2U4OQ","altText":"1024_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTU5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmcwTmk4eE5UQTRPVEF5TnprME1ETTRNaTgzTmpoZk1UQXdNekExTmpSZlJFVXVhbkJufGJlMjBlYzc2ZTIyOTAxNzgxNGNmYmEyYzU5NTdmZWY5MjUyYThhMzk3NWQzYzk2ZTM4NWUwNzA1YjAwMGNjYmU","altText":"768_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd3Tnk4eE5UQTRPVEF5T0RFek5qazVNQzgwT0RCZk1UQXdNekExTmpSZlJFVXVhbkJufDZhNDEwMGUwNTA1OTg0MTYyOWI1NTFjODE5Mjg1MTBkZWEzZmVkZjFiZGJjMTk2NGI1MGQzZjFhNWE0OTBhMGQ","altText":"480_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODExfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3daaTh4TlRBNE9UQXlPRE01T1RFek5DOHlNREJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58ZmU5ODk5NWNkN2ZlNWY0NThkNWFmZDllZGRjMjU5Yjc1NGZmMzU0NDI0MTUwNWEyOTUxN2UxNzU3ZmNkMGZlOQ","altText":"200_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODExfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3daaTh4TlRBNE9UQXlPRE01T1RFek5DOHlNREJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58ZmU5ODk5NWNkN2ZlNWY0NThkNWFmZDllZGRjMjU5Yjc1NGZmMzU0NDI0MTUwNWEyOTUxN2UxNzU3ZmNkMGZlOQ","altText":"200_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODExfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3daaTh4TlRBNE9UQXlPRE01T1RFek5DOHlNREJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58ZmU5ODk5NWNkN2ZlNWY0NThkNWFmZDllZGRjMjU5Yjc1NGZmMzU0NDI0MTUwNWEyOTUxN2UxNzU3ZmNkMGZlOQ","altText":"200_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM5fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNaTh4TlRBNE9UQXlPVEU0TlRVMk5pOHhNakJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58OTgwNDQxYzdlYTQ0ZjExOTRmM2NiNmY4OWI5ZGNjNWY5MGZlZjY4MDZiNDYyMTU4YjhkZjE5ZTg0ZGE2ZmRiMQ","altText":"120_10030564_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODExfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3daaTh4TlRBNE9UQXlPRE01T1RFek5DOHlNREJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58ZmU5ODk5NWNkN2ZlNWY0NThkNWFmZDllZGRjMjU5Yjc1NGZmMzU0NDI0MTUwNWEyOTUxN2UxNzU3ZmNkMGZlOQ","altText":"200_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODExfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3daaTh4TlRBNE9UQXlPRE01T1RFek5DOHlNREJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58ZmU5ODk5NWNkN2ZlNWY0NThkNWFmZDllZGRjMjU5Yjc1NGZmMzU0NDI0MTUwNWEyOTUxN2UxNzU3ZmNkMGZlOQ","altText":"200_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMVpTOHhOVEE0T1RBeU56SXhPVFE0Tmk4eE5EUXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDI1N2YwODFlMjRhZmUxZjUzMWExNmZlZjMwMDMwNjBlZWE3YWZkNDhhOWY3NTIxZTRjNWNhMDA2NTdkNDA2NzQ","altText":"1440_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmcxTnk4eE5UQTRPVEF5TnpReE5qQTVOQzh4TWpnd1h6RXdNRE13TlRZMFgwUkZMbXB3Wnd8MjYzYzQ5YTllZjhkYzVhNzQ0YmYxYjMyY2FmMWVhZDFiZjU4ZmUzMTVlY2I5NWMyYzY5NmU5YmE3NTcwNGMwYw","altText":"1280_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcxTUM4eE5UQTRPVEF5TnpZM09ESXpPQzh4TURJMFh6RXdNRE13TlRZMFgwUkZMbXB3Wnd8OWMzNDU3NjQ3ZjdmNGY1YWJkZTdlMDczNzY5N2YwN2E2OTk1YTJlZDc2ZDQwNTI4NmEwYWE0NTU5MDI3M2U4OQ","altText":"1024_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTU5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmcwTmk4eE5UQTRPVEF5TnprME1ETTRNaTgzTmpoZk1UQXdNekExTmpSZlJFVXVhbkJufGJlMjBlYzc2ZTIyOTAxNzgxNGNmYmEyYzU5NTdmZWY5MjUyYThhMzk3NWQzYzk2ZTM4NWUwNzA1YjAwMGNjYmU","altText":"768_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd3Tnk4eE5UQTRPVEF5T0RFek5qazVNQzgwT0RCZk1UQXdNekExTmpSZlJFVXVhbkJufDZhNDEwMGUwNTA1OTg0MTYyOWI1NTFjODE5Mjg1MTBkZWEzZmVkZjFiZGJjMTk2NGI1MGQzZjFhNWE0OTBhMGQ","altText":"480_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODExfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3daaTh4TlRBNE9UQXlPRE01T1RFek5DOHlNREJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58ZmU5ODk5NWNkN2ZlNWY0NThkNWFmZDllZGRjMjU5Yjc1NGZmMzU0NDI0MTUwNWEyOTUxN2UxNzU3ZmNkMGZlOQ","altText":"200_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM5fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNaTh4TlRBNE9UQXlPVEU0TlRVMk5pOHhNakJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58OTgwNDQxYzdlYTQ0ZjExOTRmM2NiNmY4OWI5ZGNjNWY5MGZlZjY4MDZiNDYyMTU4YjhkZjE5ZTg0ZGE2ZmRiMQ","altText":"120_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTg1MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoak55OHhOVEE0T1RBeU5qSTJPVEl4TkF8MjY5ZWZlNjdkZTM3ZjA0NTY4YjBjOTE5MWIyM2NmZTYyYjgxNWIwMTFkZjYxNGU5ZmM4MmQ5NzY5MjI3MGM3Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd6WlM4eE5UQTNOVGd5TmpjNU5EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE2N2VhMzQ0ZDQ4ODk2OWYxZjg0NzI3YmU0ZTkwMzBjZDljMTIwMTk1MWE3ZTRlNWU1YmU1NjlkMjM2NDY1NQ","altText":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd6WlM4eE5UQTNOVGd5TmpjNU5EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE2N2VhMzQ0ZDQ4ODk2OWYxZjg0NzI3YmU0ZTkwMzBjZDljMTIwMTk1MWE3ZTRlNWU1YmU1NjlkMjM2NDY1NQ","altText":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd6WlM4eE5UQTNOVGd5TmpjNU5EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE2N2VhMzQ0ZDQ4ODk2OWYxZjg0NzI3YmU0ZTkwMzBjZDljMTIwMTk1MWE3ZTRlNWU1YmU1NjlkMjM2NDY1NQ","altText":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzROeTh4TlRBM05UZ3lPRE0yTnpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmOGM5OWMyNWVjN2QyN2NlMDFkY2RmNjkxZWM4ZWU4MmU0ZGEyZDY2MDEyYjQwN2NiYjQzZTVhOGQ2N2MxNTk","altText":"200_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzROeTh4TlRBM05UZ3lPRE0yTnpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmOGM5OWMyNWVjN2QyN2NlMDFkY2RmNjkxZWM4ZWU4MmU0ZGEyZDY2MDEyYjQwN2NiYjQzZTVhOGQ2N2MxNTk","altText":"200_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd6WlM4eE5UQTNOVGd5TmpjNU5EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE2N2VhMzQ0ZDQ4ODk2OWYxZjg0NzI3YmU0ZTkwMzBjZDljMTIwMTk1MWE3ZTRlNWU1YmU1NjlkMjM2NDY1NQ","altText":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmd6T0M4eE5UQTNOVGd5TmpreU5UVTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODYzODNhNjc5MjJkZDZmZjdjNGZkNDIzMGNiNTExNTdhYjVlYmVmN2NlZDUyMGJhNmI4NDZjODBhYjBiZjQ2NQ","altText":"1440_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4TXk4eE5UQTNOVGd5TnpBMU5qWTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWU3Mzg4ZDczZWNiNDA4YmUxNjQzNTg2NDUxNGEyZjVmNDQ2MmQ1M2EzM2NhMWFlZmZmMGEyODJhODc5YjVhOA","altText":"1280_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd4WVM4eE5UQTNOVGd5TnpJNE5qQTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjJmYTYyZjAxZjcyNzU2MTY5NGQwMTczNTVkYTM2OTFiYTc1Y2MwYjhiOGQwMGNkNTU2ZjYyNDhiMjAyZGQ4OA","altText":"1024_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd5WVM4eE5UQTNOVGd5TnpjeE1qQXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEk1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkNDJhMGExMjI4NTgzYWE5OTFmZDE2NTcyMTY2NDVlOWNmMzM0MGY5OTFmZTQwYjg5Y2QwZWJiM2E0MDYzNjI0","altText":"768_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd6TWk4eE5UQTNOVGd5TnprM05ERTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEk1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNzQzYjU5NTRkZTQ4MjViZDlmN2M4ZTY2ODM2YmI4MWQwMWVmMTRiNzJlODg2YjA2MGViNjJjNGMwNjJjOWIy","altText":"480_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzROeTh4TlRBM05UZ3lPRE0yTnpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmOGM5OWMyNWVjN2QyN2NlMDFkY2RmNjkxZWM4ZWU4MmU0ZGEyZDY2MDEyYjQwN2NiYjQzZTVhOGQ2N2MxNTk","altText":"200_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzVZaTh4TlRBM05UZ3lPRGs0T1RrNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk3MWQ0ZmQxMTg5YmY1M2NlMjI2NDg2MjM0YTAwOTUyYmE2ODliYmRmYjU4MTcwNjYwNjdkNDg3YzExYjJhMzM","altText":"120_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMU5pOHhOVEEzTlRneU5qQTNNell6TUF8ZWUzNzBjMGE1N2U0MmNjYjRhMzVjZGI3ZjVlYjM2MTkxOTVkMTQwZDk1MWNlZjAyZGZkNGI3YjAyMWY2NmQ0OA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODExfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3daaTh4TlRBNE9UQXlPRE01T1RFek5DOHlNREJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58ZmU5ODk5NWNkN2ZlNWY0NThkNWFmZDllZGRjMjU5Yjc1NGZmMzU0NDI0MTUwNWEyOTUxN2UxNzU3ZmNkMGZlOQ","altText":"200_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODExfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3daaTh4TlRBNE9UQXlPRE01T1RFek5DOHlNREJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58ZmU5ODk5NWNkN2ZlNWY0NThkNWFmZDllZGRjMjU5Yjc1NGZmMzU0NDI0MTUwNWEyOTUxN2UxNzU3ZmNkMGZlOQ","altText":"200_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaU1DOHhOVEE0T1RBeU5qa3lORFUzTkM4eU1EQXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDRmMjI0ZWUxMTQ3Y2E3NmYxZDIzYmUxMzEzYTU5MWE0ZTgzZmYxOGZiMDA3N2IzNjk4MzhlM2ZjMTk3ZGNmN2U","altText":"2000_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMVpTOHhOVEE0T1RBeU56SXhPVFE0Tmk4eE5EUXdYekV3TURNd05UWTBYMFJGTG1wd1p3fDI1N2YwODFlMjRhZmUxZjUzMWExNmZlZjMwMDMwNjBlZWE3YWZkNDhhOWY3NTIxZTRjNWNhMDA2NTdkNDA2NzQ","altText":"1440_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmcxTnk4eE5UQTRPVEF5TnpReE5qQTVOQzh4TWpnd1h6RXdNRE13TlRZMFgwUkZMbXB3Wnd8MjYzYzQ5YTllZjhkYzVhNzQ0YmYxYjMyY2FmMWVhZDFiZjU4ZmUzMTVlY2I5NWMyYzY5NmU5YmE3NTcwNGMwYw","altText":"1280_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcxTUM4eE5UQTRPVEF5TnpZM09ESXpPQzh4TURJMFh6RXdNRE13TlRZMFgwUkZMbXB3Wnd8OWMzNDU3NjQ3ZjdmNGY1YWJkZTdlMDczNzY5N2YwN2E2OTk1YTJlZDc2ZDQwNTI4NmEwYWE0NTU5MDI3M2U4OQ","altText":"1024_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTU5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmcwTmk4eE5UQTRPVEF5TnprME1ETTRNaTgzTmpoZk1UQXdNekExTmpSZlJFVXVhbkJufGJlMjBlYzc2ZTIyOTAxNzgxNGNmYmEyYzU5NTdmZWY5MjUyYThhMzk3NWQzYzk2ZTM4NWUwNzA1YjAwMGNjYmU","altText":"768_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd3Tnk4eE5UQTRPVEF5T0RFek5qazVNQzgwT0RCZk1UQXdNekExTmpSZlJFVXVhbkJufDZhNDEwMGUwNTA1OTg0MTYyOWI1NTFjODE5Mjg1MTBkZWEzZmVkZjFiZGJjMTk2NGI1MGQzZjFhNWE0OTBhMGQ","altText":"480_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODExfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3daaTh4TlRBNE9UQXlPRE01T1RFek5DOHlNREJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58ZmU5ODk5NWNkN2ZlNWY0NThkNWFmZDllZGRjMjU5Yjc1NGZmMzU0NDI0MTUwNWEyOTUxN2UxNzU3ZmNkMGZlOQ","altText":"200_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10030564-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM5fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNaTh4TlRBNE9UQXlPVEU0TlRVMk5pOHhNakJmTVRBd016QTFOalJmUkVVdWFuQm58OTgwNDQxYzdlYTQ0ZjExOTRmM2NiNmY4OWI5ZGNjNWY5MGZlZjY4MDZiNDYyMTU4YjhkZjE5ZTg0ZGE2ZmRiMQ","altText":"120_10030564_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTg1MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoak55OHhOVEE0T1RBeU5qSTJPVEl4TkF8MjY5ZWZlNjdkZTM3ZjA0NTY4YjBjOTE5MWIyM2NmZTYyYjgxNWIwMTFkZjYxNGU5ZmM4MmQ5NzY5MjI3MGM3Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10030564_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd6WlM4eE5UQTNOVGd5TmpjNU5EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE2N2VhMzQ0ZDQ4ODk2OWYxZjg0NzI3YmU0ZTkwMzBjZDljMTIwMTk1MWE3ZTRlNWU1YmU1NjlkMjM2NDY1NQ","altText":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd6WlM4eE5UQTNOVGd5TmpjNU5EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE2N2VhMzQ0ZDQ4ODk2OWYxZjg0NzI3YmU0ZTkwMzBjZDljMTIwMTk1MWE3ZTRlNWU1YmU1NjlkMjM2NDY1NQ","altText":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd6WlM4eE5UQTNOVGd5TmpjNU5EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE2N2VhMzQ0ZDQ4ODk2OWYxZjg0NzI3YmU0ZTkwMzBjZDljMTIwMTk1MWE3ZTRlNWU1YmU1NjlkMjM2NDY1NQ","altText":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzROeTh4TlRBM05UZ3lPRE0yTnpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmOGM5OWMyNWVjN2QyN2NlMDFkY2RmNjkxZWM4ZWU4MmU0ZGEyZDY2MDEyYjQwN2NiYjQzZTVhOGQ2N2MxNTk","altText":"200_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzROeTh4TlRBM05UZ3lPRE0yTnpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmOGM5OWMyNWVjN2QyN2NlMDFkY2RmNjkxZWM4ZWU4MmU0ZGEyZDY2MDEyYjQwN2NiYjQzZTVhOGQ2N2MxNTk","altText":"200_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd6WlM4eE5UQTNOVGd5TmpjNU5EVXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE2N2VhMzQ0ZDQ4ODk2OWYxZjg0NzI3YmU0ZTkwMzBjZDljMTIwMTk1MWE3ZTRlNWU1YmU1NjlkMjM2NDY1NQ","altText":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmd6T0M4eE5UQTNOVGd5TmpreU5UVTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODYzODNhNjc5MjJkZDZmZjdjNGZkNDIzMGNiNTExNTdhYjVlYmVmN2NlZDUyMGJhNmI4NDZjODBhYjBiZjQ2NQ","altText":"1440_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4TXk4eE5UQTNOVGd5TnpBMU5qWTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWU3Mzg4ZDczZWNiNDA4YmUxNjQzNTg2NDUxNGEyZjVmNDQ2MmQ1M2EzM2NhMWFlZmZmMGEyODJhODc5YjVhOA","altText":"1280_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd4WVM4eE5UQTNOVGd5TnpJNE5qQTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV5T1dJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjJmYTYyZjAxZjcyNzU2MTY5NGQwMTczNTVkYTM2OTFiYTc1Y2MwYjhiOGQwMGNkNTU2ZjYyNDhiMjAyZGQ4OA","altText":"1024_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd5WVM4eE5UQTNOVGd5TnpjeE1qQXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEk1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkNDJhMGExMjI4NTgzYWE5OTFmZDE2NTcyMTY2NDVlOWNmMzM0MGY5OTFmZTQwYjg5Y2QwZWJiM2E0MDYzNjI0","altText":"768_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd6TWk4eE5UQTNOVGd5TnprM05ERTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVEk1WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNzQzYjU5NTRkZTQ4MjViZDlmN2M4ZTY2ODM2YmI4MWQwMWVmMTRiNzJlODg2YjA2MGViNjJjNGMwNjJjOWIy","altText":"480_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzROeTh4TlRBM05UZ3lPRE0yTnpNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmOGM5OWMyNWVjN2QyN2NlMDFkY2RmNjkxZWM4ZWU4MmU0ZGEyZDY2MDEyYjQwN2NiYjQzZTVhOGQ2N2MxNTk","altText":"200_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002129b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzVZaTh4TlRBM05UZ3lPRGs0T1RrNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1USTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk3MWQ0ZmQxMTg5YmY1M2NlMjI2NDg2MjM0YTAwOTUyYmE2ODliYmRmYjU4MTcwNjYwNjdkNDg3YzExYjJhMzM","altText":"120_0200000d0002129b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMU5pOHhOVEEzTlRneU5qQTNNell6TUF8ZWUzNzBjMGE1N2U0MmNjYjRhMzVjZGI3ZjVlYjM2MTkxOTVkMTQwZDk1MWNlZjAyZGZkNGI3YjAyMWY2NmQ0OA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002129b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-307/102-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-307_102-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-307/102-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918372732","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 7-pole; with integrated end plate; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51119591","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 231-307/102-000
1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 7-pole; with integrated end plate; orange