[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-317/008-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 17-pole; Snap-in mounting feet; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-317_008-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Rastermaß 5,08 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 231-317/008-000 und ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (87,86 x 18,8 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTIwMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoak5DOHhOVEE0T1RJM05UWXdNRGt5Tmd8MmQ5YjU5NmEwYWU2NGRkMGY5YmY0OTU5N2MzZTM5ZmE0NzhmNTYyNjk2ODk2ODJmNzMwMDY1ZGNiNDEwZGJkYQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnMk1TOHhOVEE0T1RJM05qUTFNamc1TkM4eE5EUXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fDA5YzRkMTM3OTI5ZWZhNzA0MTYyYzk3NGNmNGFlNTg5NjljM2I0OWRjOWExMDE0NGE0NTZjYTk1MTQxZDczZmU","altText":"1440_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjEwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmcxTmk4eE5UQTRPVEkzTmpjNE1EVTNOQzh4TWpnd1h6RXdNREk1TXpnd1gwUkZMbXB3Wnd8MWM3YmMxMzg4MGNiNTMzOGZhNDc0ZTcyYTI2YTE5NTg1ZmUxMTUyZTkzYTMyODE3Y2NiZmY2OTA0ODU1ZDYxOA","altText":"1280_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcxTUM4eE5UQTRPVEkzTmprM056RTRNaTh4TURJMFh6RXdNREk1TXpnd1gwUkZMbXB3Wnd8YmRlMTBmMTllZDM5NTNmM2MwZjNlNTkzYzBiODhmNDVjNWJiMmM5NWZjNGI3NjhhY2ZlOWNlOTZmOTk2M2IyMw","altText":"1024_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd3TVM4eE5UQTRPVEkzTnpJM01qQTVOQzgzTmpoZk1UQXdNamt6T0RCZlJFVXVhbkJufDhjNWEyODZmNTE1MWZhNjU1ZjExNGQyYzM1MGY4ODY5MWEzZWRhYTg3OTFjZjM0MDcwNjQ4MDlhNTEwZDJkYWU","altText":"768_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjA0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd3WWk4eE5UQTRPVEkzTnpVek5ESXpPQzgwT0RCZk1UQXdNamt6T0RCZlJFVXVhbkJufDY1NDgyZTk0MTMyNThlOGQwYTc5ZTg0NWJiYTY0YzdkYjRiMzBlN2JiNWYzODRkZjc4N2QyZGZhYzViYTYwNGY","altText":"480_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIwfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3hNaTh4TlRBNE9USTNOemN6TURnME5pOHlNREJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58MTkxZmVhMTc1NmYyOGEwMTMwNDdiNmZlYWY5Njk0ZTYyYmMzOTBjZjc2NDRiZWIyZWRmMzM4OGNlOGE2ZWRjMQ","altText":"200_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIwfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3hNaTh4TlRBNE9USTNOemN6TURnME5pOHlNREJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58MTkxZmVhMTc1NmYyOGEwMTMwNDdiNmZlYWY5Njk0ZTYyYmMzOTBjZjc2NDRiZWIyZWRmMzM4OGNlOGE2ZWRjMQ","altText":"200_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIwfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3hNaTh4TlRBNE9USTNOemN6TURnME5pOHlNREJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58MTkxZmVhMTc1NmYyOGEwMTMwNDdiNmZlYWY5Njk0ZTYyYmMzOTBjZjc2NDRiZWIyZWRmMzM4OGNlOGE2ZWRjMQ","altText":"200_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZzNOUzh4TlRBNE9USTNPRFUxTURBME5pOHhNakJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58NWI0YmZlNzUyZDAyMjg4MGFhYTlkYzZiMDAxNjg1MTgzYzVlNjNlMTA2NzhjZjEwMzY5NjU1OWY2ZWExOTE2Nw","altText":"120_10029380_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIwfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3hNaTh4TlRBNE9USTNOemN6TURnME5pOHlNREJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58MTkxZmVhMTc1NmYyOGEwMTMwNDdiNmZlYWY5Njk0ZTYyYmMzOTBjZjc2NDRiZWIyZWRmMzM4OGNlOGE2ZWRjMQ","altText":"200_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIwfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3hNaTh4TlRBNE9USTNOemN6TURnME5pOHlNREJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58MTkxZmVhMTc1NmYyOGEwMTMwNDdiNmZlYWY5Njk0ZTYyYmMzOTBjZjc2NDRiZWIyZWRmMzM4OGNlOGE2ZWRjMQ","altText":"200_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnMk1TOHhOVEE0T1RJM05qUTFNamc1TkM4eE5EUXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fDA5YzRkMTM3OTI5ZWZhNzA0MTYyYzk3NGNmNGFlNTg5NjljM2I0OWRjOWExMDE0NGE0NTZjYTk1MTQxZDczZmU","altText":"1440_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjEwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmcxTmk4eE5UQTRPVEkzTmpjNE1EVTNOQzh4TWpnd1h6RXdNREk1TXpnd1gwUkZMbXB3Wnd8MWM3YmMxMzg4MGNiNTMzOGZhNDc0ZTcyYTI2YTE5NTg1ZmUxMTUyZTkzYTMyODE3Y2NiZmY2OTA0ODU1ZDYxOA","altText":"1280_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcxTUM4eE5UQTRPVEkzTmprM056RTRNaTh4TURJMFh6RXdNREk1TXpnd1gwUkZMbXB3Wnd8YmRlMTBmMTllZDM5NTNmM2MwZjNlNTkzYzBiODhmNDVjNWJiMmM5NWZjNGI3NjhhY2ZlOWNlOTZmOTk2M2IyMw","altText":"1024_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd3TVM4eE5UQTRPVEkzTnpJM01qQTVOQzgzTmpoZk1UQXdNamt6T0RCZlJFVXVhbkJufDhjNWEyODZmNTE1MWZhNjU1ZjExNGQyYzM1MGY4ODY5MWEzZWRhYTg3OTFjZjM0MDcwNjQ4MDlhNTEwZDJkYWU","altText":"768_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjA0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd3WWk4eE5UQTRPVEkzTnpVek5ESXpPQzgwT0RCZk1UQXdNamt6T0RCZlJFVXVhbkJufDY1NDgyZTk0MTMyNThlOGQwYTc5ZTg0NWJiYTY0YzdkYjRiMzBlN2JiNWYzODRkZjc4N2QyZGZhYzViYTYwNGY","altText":"480_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIwfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3hNaTh4TlRBNE9USTNOemN6TURnME5pOHlNREJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58MTkxZmVhMTc1NmYyOGEwMTMwNDdiNmZlYWY5Njk0ZTYyYmMzOTBjZjc2NDRiZWIyZWRmMzM4OGNlOGE2ZWRjMQ","altText":"200_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZzNOUzh4TlRBNE9USTNPRFUxTURBME5pOHhNakJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58NWI0YmZlNzUyZDAyMjg4MGFhYTlkYzZiMDAxNjg1MTgzYzVlNjNlMTA2NzhjZjEwMzY5NjU1OWY2ZWExOTE2Nw","altText":"120_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTIwMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoak5DOHhOVEE0T1RJM05UWXdNRGt5Tmd8MmQ5YjU5NmEwYWU2NGRkMGY5YmY0OTU5N2MzZTM5ZmE0NzhmNTYyNjk2ODk2ODJmNzMwMDY1ZGNiNDEwZGJkYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT1M4eE5UQTRNVEF5TWpFNU16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JlYTVmYzdiNmU1YTZlOTE3YWY5Y2Y5Nzg0YzEwYTY1Mzg0Y2YzOTc2NWE1ZWUxZjQyNTJkZmM0YzRlZjI1YQ","altText":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT1M4eE5UQTRNVEF5TWpFNU16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JlYTVmYzdiNmU1YTZlOTE3YWY5Y2Y5Nzg0YzEwYTY1Mzg0Y2YzOTc2NWE1ZWUxZjQyNTJkZmM0YzRlZjI1YQ","altText":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT1M4eE5UQTRNVEF5TWpFNU16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JlYTVmYzdiNmU1YTZlOTE3YWY5Y2Y5Nzg0YzEwYTY1Mzg0Y2YzOTc2NWE1ZWUxZjQyNTJkZmM0YzRlZjI1YQ","altText":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGlNaTh4TlRBNE1UQXlNekV4TVRFNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMGEzN2U3NGIzOGNiOGNmY2IyYWI1Zjg1OGU4NjI2N2M2NGQ5NWQ5MzFkYjM5MWExMzlhNDM2OGUyOWRhZWU","altText":"200_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGlNaTh4TlRBNE1UQXlNekV4TVRFNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMGEzN2U3NGIzOGNiOGNmY2IyYWI1Zjg1OGU4NjI2N2M2NGQ5NWQ5MzFkYjM5MWExMzlhNDM2OGUyOWRhZWU","altText":"200_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT1M4eE5UQTRNVEF5TWpFNU16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JlYTVmYzdiNmU1YTZlOTE3YWY5Y2Y5Nzg0YzEwYTY1Mzg0Y2YzOTc2NWE1ZWUxZjQyNTJkZmM0YzRlZjI1YQ","altText":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmcwWmk4eE5UQTRNVEF5TWpNeU5EYzJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWYyNWM3ODE5ODIwOWJmZWIxNDZlN2ZiYzQ4YjIwYjgxNmIzZDMyZDA4ZWJkYTZhNWViMzYzMjNkNmZjYWE2OQ","altText":"1440_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcxTWk4eE5UQTRNVEF5TWpRMU5UZ3pPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2UxNmMwZmVlY2E3MWY2ZDdjOTlkMjQ4MTJiMzhlNTlmZmE1ZDdmNjcwNmE2YWUwYTViZWYzZmRjOWJmNjY2Mg","altText":"1280_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcxT1M4eE5UQTRNVEF5TWpZMU1qUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDE0NTY5MTEyY2U3NzhlY2VjY2Q5NjQ3YWIwODliZjFmM2MzODBlNjBiYWE0Njk2MGU3MmI4NGZmNDI0YjNjMQ","altText":"1024_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcxWkM4eE5UQTRNVEF5TWpjNE16VXhPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVE5pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjOWI0NTY5NzhjZTVjYjcxZWJiMDUwYjQwMmIwOWQ1ODVlMjM4OTVlMGE2MmM5ZDc5ODIzNGMzMDViZmI1ZmM1","altText":"768_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcyTkM4eE5UQTRNVEF5TWprNE1ERXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVE5pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiNzVhZmI5MTcwYjQwYzk5ZDE0ZmVlNGIxYzUyOTRhZGU0NjRiZDI1NmE1MjYxYmQyMzRhY2Q0ZDM4ZDI3MTc2","altText":"480_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGlNaTh4TlRBNE1UQXlNekV4TVRFNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMGEzN2U3NGIzOGNiOGNmY2IyYWI1Zjg1OGU4NjI2N2M2NGQ5NWQ5MzFkYjM5MWExMzlhNDM2OGUyOWRhZWU","altText":"200_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM2fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaGpNQzh4TlRBNE1UQXlNelUyT1RrMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY1ZDM1OTk2YjY5MjU0NzNhYmE1NzVmN2M2MjUxYzNiMDdiOTI0NmVmN2UyNTFjNzY5ZDlhZGU1ZmZkYTI0Yjg","altText":"120_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjAwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnd1ppOHhOVEE0TVRBeU1UWTJPVFF3Tmd8Y2Q0YzcyMDhiM2MyOWUzMTJmYmQwODdhM2NkYTRlMDgzZjRlZmUxNzQ0MjllMzg2NmViZTAwMTk4YjFlZmE1OA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIwfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3hNaTh4TlRBNE9USTNOemN6TURnME5pOHlNREJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58MTkxZmVhMTc1NmYyOGEwMTMwNDdiNmZlYWY5Njk0ZTYyYmMzOTBjZjc2NDRiZWIyZWRmMzM4OGNlOGE2ZWRjMQ","altText":"200_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIwfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3hNaTh4TlRBNE9USTNOemN6TURnME5pOHlNREJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58MTkxZmVhMTc1NmYyOGEwMTMwNDdiNmZlYWY5Njk0ZTYyYmMzOTBjZjc2NDRiZWIyZWRmMzM4OGNlOGE2ZWRjMQ","altText":"200_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMllpOHhOVEE0T1RJM05qRTVNRGMxTUM4eU1EQXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fGU1Nzk3MDhjNGRlMTgyMTViN2RmNTBjZTFmNTE0ODAxMWQ4NWExMzI3MjBiYjFkZTYwMGExMGIyMjI2ZmE4NDY","altText":"2000_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnMk1TOHhOVEE0T1RJM05qUTFNamc1TkM4eE5EUXdYekV3TURJNU16Z3dYMFJGTG1wd1p3fDA5YzRkMTM3OTI5ZWZhNzA0MTYyYzk3NGNmNGFlNTg5NjljM2I0OWRjOWExMDE0NGE0NTZjYTk1MTQxZDczZmU","altText":"1440_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjEwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmcxTmk4eE5UQTRPVEkzTmpjNE1EVTNOQzh4TWpnd1h6RXdNREk1TXpnd1gwUkZMbXB3Wnd8MWM3YmMxMzg4MGNiNTMzOGZhNDc0ZTcyYTI2YTE5NTg1ZmUxMTUyZTkzYTMyODE3Y2NiZmY2OTA0ODU1ZDYxOA","altText":"1280_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcxTUM4eE5UQTRPVEkzTmprM056RTRNaTh4TURJMFh6RXdNREk1TXpnd1gwUkZMbXB3Wnd8YmRlMTBmMTllZDM5NTNmM2MwZjNlNTkzYzBiODhmNDVjNWJiMmM5NWZjNGI3NjhhY2ZlOWNlOTZmOTk2M2IyMw","altText":"1024_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd3TVM4eE5UQTRPVEkzTnpJM01qQTVOQzgzTmpoZk1UQXdNamt6T0RCZlJFVXVhbkJufDhjNWEyODZmNTE1MWZhNjU1ZjExNGQyYzM1MGY4ODY5MWEzZWRhYTg3OTFjZjM0MDcwNjQ4MDlhNTEwZDJkYWU","altText":"768_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjA0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd3WWk4eE5UQTRPVEkzTnpVek5ESXpPQzgwT0RCZk1UQXdNamt6T0RCZlJFVXVhbkJufDY1NDgyZTk0MTMyNThlOGQwYTc5ZTg0NWJiYTY0YzdkYjRiMzBlN2JiNWYzODRkZjc4N2QyZGZhYzViYTYwNGY","altText":"480_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIwfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3hNaTh4TlRBNE9USTNOemN6TURnME5pOHlNREJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58MTkxZmVhMTc1NmYyOGEwMTMwNDdiNmZlYWY5Njk0ZTYyYmMzOTBjZjc2NDRiZWIyZWRmMzM4OGNlOGE2ZWRjMQ","altText":"200_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10029380-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyZzNOUzh4TlRBNE9USTNPRFUxTURBME5pOHhNakJmTVRBd01qa3pPREJmUkVVdWFuQm58NWI0YmZlNzUyZDAyMjg4MGFhYTlkYzZiMDAxNjg1MTgzYzVlNjNlMTA2NzhjZjEwMzY5NjU1OWY2ZWExOTE2Nw","altText":"120_10029380_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTIwMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoak5DOHhOVEE0T1RJM05UWXdNRGt5Tmd8MmQ5YjU5NmEwYWU2NGRkMGY5YmY0OTU5N2MzZTM5ZmE0NzhmNTYyNjk2ODk2ODJmNzMwMDY1ZGNiNDEwZGJkYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10029380_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT1M4eE5UQTRNVEF5TWpFNU16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JlYTVmYzdiNmU1YTZlOTE3YWY5Y2Y5Nzg0YzEwYTY1Mzg0Y2YzOTc2NWE1ZWUxZjQyNTJkZmM0YzRlZjI1YQ","altText":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT1M4eE5UQTRNVEF5TWpFNU16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JlYTVmYzdiNmU1YTZlOTE3YWY5Y2Y5Nzg0YzEwYTY1Mzg0Y2YzOTc2NWE1ZWUxZjQyNTJkZmM0YzRlZjI1YQ","altText":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT1M4eE5UQTRNVEF5TWpFNU16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JlYTVmYzdiNmU1YTZlOTE3YWY5Y2Y5Nzg0YzEwYTY1Mzg0Y2YzOTc2NWE1ZWUxZjQyNTJkZmM0YzRlZjI1YQ","altText":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGlNaTh4TlRBNE1UQXlNekV4TVRFNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMGEzN2U3NGIzOGNiOGNmY2IyYWI1Zjg1OGU4NjI2N2M2NGQ5NWQ5MzFkYjM5MWExMzlhNDM2OGUyOWRhZWU","altText":"200_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGlNaTh4TlRBNE1UQXlNekV4TVRFNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMGEzN2U3NGIzOGNiOGNmY2IyYWI1Zjg1OGU4NjI2N2M2NGQ5NWQ5MzFkYjM5MWExMzlhNDM2OGUyOWRhZWU","altText":"200_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT1M4eE5UQTRNVEF5TWpFNU16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JlYTVmYzdiNmU1YTZlOTE3YWY5Y2Y5Nzg0YzEwYTY1Mzg0Y2YzOTc2NWE1ZWUxZjQyNTJkZmM0YzRlZjI1YQ","altText":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmcwWmk4eE5UQTRNVEF5TWpNeU5EYzJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWYyNWM3ODE5ODIwOWJmZWIxNDZlN2ZiYzQ4YjIwYjgxNmIzZDMyZDA4ZWJkYTZhNWViMzYzMjNkNmZjYWE2OQ","altText":"1440_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcxTWk4eE5UQTRNVEF5TWpRMU5UZ3pPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2UxNmMwZmVlY2E3MWY2ZDdjOTlkMjQ4MTJiMzhlNTlmZmE1ZDdmNjcwNmE2YWUwYTViZWYzZmRjOWJmNjY2Mg","altText":"1280_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcxT1M4eE5UQTRNVEF5TWpZMU1qUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakV6WW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDE0NTY5MTEyY2U3NzhlY2VjY2Q5NjQ3YWIwODliZjFmM2MzODBlNjBiYWE0Njk2MGU3MmI4NGZmNDI0YjNjMQ","altText":"1024_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcxWkM4eE5UQTRNVEF5TWpjNE16VXhPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVE5pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjOWI0NTY5NzhjZTVjYjcxZWJiMDUwYjQwMmIwOWQ1ODVlMjM4OTVlMGE2MmM5ZDc5ODIzNGMzMDViZmI1ZmM1","altText":"768_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcyTkM4eE5UQTRNVEF5TWprNE1ERXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVE5pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiNzVhZmI5MTcwYjQwYzk5ZDE0ZmVlNGIxYzUyOTRhZGU0NjRiZDI1NmE1MjYxYmQyMzRhY2Q0ZDM4ZDI3MTc2","altText":"480_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGlNaTh4TlRBNE1UQXlNekV4TVRFNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMGEzN2U3NGIzOGNiOGNmY2IyYWI1Zjg1OGU4NjI2N2M2NGQ5NWQ5MzFkYjM5MWExMzlhNDM2OGUyOWRhZWU","altText":"200_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000213bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM2fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyaGpNQzh4TlRBNE1UQXlNelUyT1RrMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY1ZDM1OTk2YjY5MjU0NzNhYmE1NzVmN2M2MjUxYzNiMDdiOTI0NmVmN2UyNTFjNzY5ZDlhZGU1ZmZkYTI0Yjg","altText":"120_0200000d000213bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjAwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnd1ppOHhOVEE0TVRBeU1UWTJPVFF3Tmd8Y2Q0YzcyMDhiM2MyOWUzMTJmYmQwODdhM2NkYTRlMDgzZjRlZmUxNzQ0MjllMzg2NmViZTAwMTk4YjFlZmE1OA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000213bb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-317/008-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-317_008-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-317/008-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918349604","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 17-pole; Snap-in mounting feet; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51117706","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}