[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-365/001-000","name":"THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; straight; Pin spacing 5.08 mm; 5-pole; orange","url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-365_001-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231, orange</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 231-365/001-000) ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (28,52 x 17 x 8,4) mm. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnek5TOHhOVEEyTVRZek9ESXhOemMxT0F8ZGQxMGFmMDQ5ODkzNTBjMWZlMjE1ZTM3MTE4NzMwMWY2MjVhMGFkNWQ4NThlNGY3YjM2MGExYmJjODMzNWQ1OQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcwWWk4eE5UQTJNVFl6T0RnM016RXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWIwNGY1YzllMDE5NDY5Yzg3YzgzOTE3YmM4NGM3ZTMyMjk0NzgxNzg0ZTljNTg3MWE2Yzk4OWFkMDE1NjQ0ZA","altText":"1440_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc1T1M4eE5UQTJNVFl6T1RBMk9UY3lOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTVkZDMwZDUwZmNiZWNiMWNiZWRiMmFkOTcyMzQxOGM2ZjkzNWIwMWRiMzFiNDVmODdlYWYzY2FmOTgwNmU1OQ","altText":"1280_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhoTXk4eE5UQTJNVFl6T1RNek1UZzNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzlkN2ZhZTY2MDY5ZTM2Yjg3MmFiYzk0YmIzYTE3OTdlYjUxMWNkYjBmMmRhNDlmMWIyY2YyOTVjYjI0NjQwMA","altText":"1024_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhoWVM4eE5UQTJNVFl6T1RVeU9EUTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOMlkzT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5MGY4YTM0NmY3YzFkZjYzZGQ3MGE0YTM4NWRhYzYxY2JlMjU5OWQ5ODdmMDk5NTRkMTljMzEyOGRmOTI3ZjUw","altText":"768_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhpTkM4eE5UQTJNVFl6T1RnMU5qRTFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOMlkzT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YmRiOWQ3NjQwYzRkNDM4MzJiZDBkODE1OWZjM2ZhZTYxZjczZDAyOGY4M2FmZTM1YzE2YWQ0ZWY0ZmM0NmJk","altText":"480_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBZeTh4TlRBMk1UWTBNREV4T0RNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMGVlYzUxM2EzYjRiNDdkOGNhNmUwZDA5MGRiOTAyZjUwNmQwYWIzNTBjYjViYjkwNjZmNzZiOTUwNmNiN2Y","altText":"200_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBZeTh4TlRBMk1UWTBNREV4T0RNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMGVlYzUxM2EzYjRiNDdkOGNhNmUwZDA5MGRiOTAyZjUwNmQwYWIzNTBjYjViYjkwNjZmNzZiOTUwNmNiN2Y","altText":"200_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBZeTh4TlRBMk1UWTBNREV4T0RNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMGVlYzUxM2EzYjRiNDdkOGNhNmUwZDA5MGRiOTAyZjUwNmQwYWIzNTBjYjViYjkwNjZmNzZiOTUwNmNiN2Y","altText":"200_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOQzh4TlRBMk1UWTBNRGd6T1RFNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUwYjM2MmZmM2RlNWUyODUyY2I4ZjEwODJhNTMyMjUzZTNjYmE5M2FlN2NhY2UwZTQxNmVjNDY0NDVlNWRmNmU","altText":"120_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBZeTh4TlRBMk1UWTBNREV4T0RNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMGVlYzUxM2EzYjRiNDdkOGNhNmUwZDA5MGRiOTAyZjUwNmQwYWIzNTBjYjViYjkwNjZmNzZiOTUwNmNiN2Y","altText":"200_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBZeTh4TlRBMk1UWTBNREV4T0RNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMGVlYzUxM2EzYjRiNDdkOGNhNmUwZDA5MGRiOTAyZjUwNmQwYWIzNTBjYjViYjkwNjZmNzZiOTUwNmNiN2Y","altText":"200_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcwWWk4eE5UQTJNVFl6T0RnM016RXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWIwNGY1YzllMDE5NDY5Yzg3YzgzOTE3YmM4NGM3ZTMyMjk0NzgxNzg0ZTljNTg3MWE2Yzk4OWFkMDE1NjQ0ZA","altText":"1440_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc1T1M4eE5UQTJNVFl6T1RBMk9UY3lOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTVkZDMwZDUwZmNiZWNiMWNiZWRiMmFkOTcyMzQxOGM2ZjkzNWIwMWRiMzFiNDVmODdlYWYzY2FmOTgwNmU1OQ","altText":"1280_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhoTXk4eE5UQTJNVFl6T1RNek1UZzNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzlkN2ZhZTY2MDY5ZTM2Yjg3MmFiYzk0YmIzYTE3OTdlYjUxMWNkYjBmMmRhNDlmMWIyY2YyOTVjYjI0NjQwMA","altText":"1024_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhoWVM4eE5UQTJNVFl6T1RVeU9EUTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOMlkzT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5MGY4YTM0NmY3YzFkZjYzZGQ3MGE0YTM4NWRhYzYxY2JlMjU5OWQ5ODdmMDk5NTRkMTljMzEyOGRmOTI3ZjUw","altText":"768_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhpTkM4eE5UQTJNVFl6T1RnMU5qRTFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOMlkzT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YmRiOWQ3NjQwYzRkNDM4MzJiZDBkODE1OWZjM2ZhZTYxZjczZDAyOGY4M2FmZTM1YzE2YWQ0ZWY0ZmM0NmJk","altText":"480_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBZeTh4TlRBMk1UWTBNREV4T0RNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMGVlYzUxM2EzYjRiNDdkOGNhNmUwZDA5MGRiOTAyZjUwNmQwYWIzNTBjYjViYjkwNjZmNzZiOTUwNmNiN2Y","altText":"200_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOQzh4TlRBMk1UWTBNRGd6T1RFNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUwYjM2MmZmM2RlNWUyODUyY2I4ZjEwODJhNTMyMjUzZTNjYmE5M2FlN2NhY2UwZTQxNmVjNDY0NDVlNWRmNmU","altText":"120_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnek5TOHhOVEEyTVRZek9ESXhOemMxT0F8ZGQxMGFmMDQ5ODkzNTBjMWZlMjE1ZTM3MTE4NzMwMWY2MjVhMGFkNWQ4NThlNGY3YjM2MGExYmJjODMzNWQ1OQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd4TVM4eE5UQTJOakkxTmpNM05UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmJiMzk0ZWI5YTQzYmM5ZGMwMDI4ZThhNGM4YjU2YThkNGUxZjQ2ZWE3ZGExOGEwZDk2NjIyMTg1MTczMmU4YQ","altText":"1440_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd3WWk4eE5UQTJOakkxTmpVd05qa3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzYzMTk1ZDBkNWM0MDJhMjlhZmIwYTNjNmIwZTM1ZTAwYjVjYzVlZWJhNDdkYzFhNGExNTYyNGJkMzIwYmYzNQ","altText":"1280_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd3Tnk4eE5UQTJOakkxTmpZM01EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWRhMjE4NWVlZTVhZTY2MzM0ZTljZjc3Y2NmYjMzNDA4ZWM4OTYyN2JjMDQ0NWZiZWZiYmQ5MmFjYmE0MzE0Ng","altText":"1024_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE5UQTJOakkxTmpnMk56TTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEl3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MTcyODIxZTc0ZTlkYWMxMDVlMTRiYTA5M2RhYjdiODg5MWM1MzlhYTdiYjZkN2Y2YTE3Y2M0YmE0ZjY0ZDc5","altText":"768_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmd3TXk4eE5UQTJOakkxTmprNU9EUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEl3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wxMjYwOWE2MjM5YTQwMjkyNjk4YTdjMzJjOTg4YTkzOGEyZTEwOWUwYzYzMTM2YTZiNDgzZDhlYzFkMDc2MjU3","altText":"480_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZzJPUzh4TlRBMk5qSTFOemcxTURNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAzOWI3ZmRmNjg4ZmM4M2UzNjQwZTQ2ODYwZTA0ZDQ4OThjN2I5NDVhMzg4NWM0NTg5M2Y5MjgxNjNkYzhjNjc","altText":"120_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTFOall6T0F8N2Q2NDA0YjA1ZGYzYTEyZTY2Yzk3MDExZjRkZWE4MGUzYmMxZWMyYjAxYmEyZWJjNzE0MGNjZjc0MzM4Njc1Zg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TlM4eE5UQTJPREF5TkRZek5UUXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWIzNzdjYmRlODFjNWQ1OWM3ZDE3ZTU4NjE2NjdiNGEwOWQyYzJhNmI5YWMyMmU5MTI1NTA5OWUwNDE3YTI5OQ","altText":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TlM4eE5UQTJPREF5TkRZek5UUXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWIzNzdjYmRlODFjNWQ1OWM3ZDE3ZTU4NjE2NjdiNGEwOWQyYzJhNmI5YWMyMmU5MTI1NTA5OWUwNDE3YTI5OQ","altText":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TlM4eE5UQTJPREF5TkRZek5UUXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWIzNzdjYmRlODFjNWQ1OWM3ZDE3ZTU4NjE2NjdiNGEwOWQyYzJhNmI5YWMyMmU5MTI1NTA5OWUwNDE3YTI5OQ","altText":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyaGhPUzh4TlRBMk9EQXlOVGt4TXpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDViNDUyN2JiOTJjYTViMzE5ZWU0YjI2Zjk5ODI4ZGM3OTZhNWEwYWVkMDg1ODFjYzQ0OGMwZWI5MDQyM2FiZmY","altText":"200_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyaGhPUzh4TlRBMk9EQXlOVGt4TXpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDViNDUyN2JiOTJjYTViMzE5ZWU0YjI2Zjk5ODI4ZGM3OTZhNWEwYWVkMDg1ODFjYzQ0OGMwZWI5MDQyM2FiZmY","altText":"200_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TlM4eE5UQTJPREF5TkRZek5UUXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWIzNzdjYmRlODFjNWQ1OWM3ZDE3ZTU4NjE2NjdiNGEwOWQyYzJhNmI5YWMyMmU5MTI1NTA5OWUwNDE3YTI5OQ","altText":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmd6T1M4eE5UQTJPREF5TkRjMk5qUTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGQyZjQ0NTIwNmFkMjMxN2Q2OTFmYzQzZDFmNTJjMzA2ODM5YjllOGZkYTYxMmEwYzEyNGQ1MDJlODE5Y2Y0Ng","altText":"1440_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd6Wmk4eE5UQTJPREF5TkRrek1ETXpOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZkNTUzZDA0ZmZkY2MyMzkxMDA0ODBkYWEwYjdmMjk5NjEzYzA5MTMzODEwMmE4ZTMzYTc2ZWM1ZTdkMGI5YQ","altText":"1280_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmc0WlM4eE5UQTJPREF5TlRFMU9UY3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjAxNWEyODQ0MjdlNmIxNzE1YmQ4NjM0NjAwNTk1MzVhZWZlYjFjOTQxMzNlNGRmNjcwZDNhNTE3MzY1YjI5MQ","altText":"1024_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjIwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmc1T0M4eE5UQTJPREF5TlRReU1UZzFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVFZtWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMzcyMzY2YWQ4YmE0OTIzMTFhOTNjMGZmOTZjZDJmYjc4MGFhNjQzMmMwNDQ0OTEyYTc0MjgzMWVkZWZiMzkw","altText":"768_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmc1Wmk4eE5UQTJPREF5TlRZNE16azVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVFZtWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxZTlmMGJhZTE0NzIwYTMzOTA1NmI0Y2Y1NjA5ZjAxZTg0YTNiOWQzZTI5YmUwMTNmZTExNGNmMmIzN2QxMjMz","altText":"480_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyaGhPUzh4TlRBMk9EQXlOVGt4TXpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDViNDUyN2JiOTJjYTViMzE5ZWU0YjI2Zjk5ODI4ZGM3OTZhNWEwYWVkMDg1ODFjYzQ0OGMwZWI5MDQyM2FiZmY","altText":"200_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGa0wyaG1NaTh4TlRBMk9EQXlOamM1T0RFeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlZDNlNzU0ZmFhNTBmNzQ1ODM4ZDk4M2Q2ZGQ4ODFjNWU5ZDBkNDBmN2U3OWY2ODVmN2IyM2Y0NmVlYTJkNmE","altText":"120_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJneVlTOHhOVEEyT0RBeU16a3hORFV5Tmd8MjJkZTEwMzdhYWFhMTMwOTMyNDkzOGY5NzFkN2RmZmM3OTNlNmY3ZjZlMWIzZjRlZmQ5N2IxMGI3YTEyMjhlNA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBZeTh4TlRBMk1UWTBNREV4T0RNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMGVlYzUxM2EzYjRiNDdkOGNhNmUwZDA5MGRiOTAyZjUwNmQwYWIzNTBjYjViYjkwNjZmNzZiOTUwNmNiN2Y","altText":"200_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBZeTh4TlRBMk1UWTBNREV4T0RNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMGVlYzUxM2EzYjRiNDdkOGNhNmUwZDA5MGRiOTAyZjUwNmQwYWIzNTBjYjViYjkwNjZmNzZiOTUwNmNiN2Y","altText":"200_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcwTkM4eE5UQTJNVFl6T0RZM05qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njc4YThmNzVjMTA3OTRlNGNhMDM1YmI5NzNlOGMzNGVmMzBhNWQ0OTJhYjJmNGE2NWFjYTk1NDg3OTAwZjNiNw","altText":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcwWWk4eE5UQTJNVFl6T0RnM016RXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWIwNGY1YzllMDE5NDY5Yzg3YzgzOTE3YmM4NGM3ZTMyMjk0NzgxNzg0ZTljNTg3MWE2Yzk4OWFkMDE1NjQ0ZA","altText":"1440_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc1T1M4eE5UQTJNVFl6T1RBMk9UY3lOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTVkZDMwZDUwZmNiZWNiMWNiZWRiMmFkOTcyMzQxOGM2ZjkzNWIwMWRiMzFiNDVmODdlYWYzY2FmOTgwNmU1OQ","altText":"1280_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhoTXk4eE5UQTJNVFl6T1RNek1UZzNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGRtTnprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzlkN2ZhZTY2MDY5ZTM2Yjg3MmFiYzk0YmIzYTE3OTdlYjUxMWNkYjBmMmRhNDlmMWIyY2YyOTVjYjI0NjQwMA","altText":"1024_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhoWVM4eE5UQTJNVFl6T1RVeU9EUTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOMlkzT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5MGY4YTM0NmY3YzFkZjYzZGQ3MGE0YTM4NWRhYzYxY2JlMjU5OWQ5ODdmMDk5NTRkMTljMzEyOGRmOTI3ZjUw","altText":"768_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhpTkM4eE5UQTJNVFl6T1RnMU5qRTFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOMlkzT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YmRiOWQ3NjQwYzRkNDM4MzJiZDBkODE1OWZjM2ZhZTYxZjczZDAyOGY4M2FmZTM1YzE2YWQ0ZWY0ZmM0NmJk","altText":"480_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBZeTh4TlRBMk1UWTBNREV4T0RNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMGVlYzUxM2EzYjRiNDdkOGNhNmUwZDA5MGRiOTAyZjUwNmQwYWIzNTBjYjViYjkwNjZmNzZiOTUwNmNiN2Y","altText":"200_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00007f79000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOQzh4TlRBMk1UWTBNRGd6T1RFNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yWTNPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUwYjM2MmZmM2RlNWUyODUyY2I4ZjEwODJhNTMyMjUzZTNjYmE5M2FlN2NhY2UwZTQxNmVjNDY0NDVlNWRmNmU","altText":"120_0200000e00007f79000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnek5TOHhOVEEyTVRZek9ESXhOemMxT0F8ZGQxMGFmMDQ5ODkzNTBjMWZlMjE1ZTM3MTE4NzMwMWY2MjVhMGFkNWQ4NThlNGY3YjM2MGExYmJjODMzNWQ1OQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00007f79000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd4TVM4eE5UQTJOakkxTmpNM05UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmJiMzk0ZWI5YTQzYmM5ZGMwMDI4ZThhNGM4YjU2YThkNGUxZjQ2ZWE3ZGExOGEwZDk2NjIyMTg1MTczMmU4YQ","altText":"1440_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd3WWk4eE5UQTJOakkxTmpVd05qa3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzYzMTk1ZDBkNWM0MDJhMjlhZmIwYTNjNmIwZTM1ZTAwYjVjYzVlZWJhNDdkYzFhNGExNTYyNGJkMzIwYmYzNQ","altText":"1280_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd3Tnk4eE5UQTJOakkxTmpZM01EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWRhMjE4NWVlZTVhZTY2MzM0ZTljZjc3Y2NmYjMzNDA4ZWM4OTYyN2JjMDQ0NWZiZWZiYmQ5MmFjYmE0MzE0Ng","altText":"1024_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE5UQTJOakkxTmpnMk56TTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEl3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MTcyODIxZTc0ZTlkYWMxMDVlMTRiYTA5M2RhYjdiODg5MWM1MzlhYTdiYjZkN2Y2YTE3Y2M0YmE0ZjY0ZDc5","altText":"768_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmd3TXk4eE5UQTJOakkxTmprNU9EUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEl3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wxMjYwOWE2MjM5YTQwMjkyNjk4YTdjMzJjOTg4YTkzOGEyZTEwOWUwYzYzMTM2YTZiNDgzZDhlYzFkMDc2MjU3","altText":"480_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZzJPUzh4TlRBMk5qSTFOemcxTURNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAzOWI3ZmRmNjg4ZmM4M2UzNjQwZTQ2ODYwZTA0ZDQ4OThjN2I5NDVhMzg4NWM0NTg5M2Y5MjgxNjNkYzhjNjc","altText":"120_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTFOall6T0F8N2Q2NDA0YjA1ZGYzYTEyZTY2Yzk3MDExZjRkZWE4MGUzYmMxZWMyYjAxYmEyZWJjNzE0MGNjZjc0MzM4Njc1Zg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TlM4eE5UQTJPREF5TkRZek5UUXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWIzNzdjYmRlODFjNWQ1OWM3ZDE3ZTU4NjE2NjdiNGEwOWQyYzJhNmI5YWMyMmU5MTI1NTA5OWUwNDE3YTI5OQ","altText":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TlM4eE5UQTJPREF5TkRZek5UUXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWIzNzdjYmRlODFjNWQ1OWM3ZDE3ZTU4NjE2NjdiNGEwOWQyYzJhNmI5YWMyMmU5MTI1NTA5OWUwNDE3YTI5OQ","altText":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TlM4eE5UQTJPREF5TkRZek5UUXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWIzNzdjYmRlODFjNWQ1OWM3ZDE3ZTU4NjE2NjdiNGEwOWQyYzJhNmI5YWMyMmU5MTI1NTA5OWUwNDE3YTI5OQ","altText":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyaGhPUzh4TlRBMk9EQXlOVGt4TXpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDViNDUyN2JiOTJjYTViMzE5ZWU0YjI2Zjk5ODI4ZGM3OTZhNWEwYWVkMDg1ODFjYzQ0OGMwZWI5MDQyM2FiZmY","altText":"200_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyaGhPUzh4TlRBMk9EQXlOVGt4TXpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDViNDUyN2JiOTJjYTViMzE5ZWU0YjI2Zjk5ODI4ZGM3OTZhNWEwYWVkMDg1ODFjYzQ0OGMwZWI5MDQyM2FiZmY","altText":"200_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TlM4eE5UQTJPREF5TkRZek5UUXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWIzNzdjYmRlODFjNWQ1OWM3ZDE3ZTU4NjE2NjdiNGEwOWQyYzJhNmI5YWMyMmU5MTI1NTA5OWUwNDE3YTI5OQ","altText":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmd6T1M4eE5UQTJPREF5TkRjMk5qUTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGQyZjQ0NTIwNmFkMjMxN2Q2OTFmYzQzZDFmNTJjMzA2ODM5YjllOGZkYTYxMmEwYzEyNGQ1MDJlODE5Y2Y0Ng","altText":"1440_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd6Wmk4eE5UQTJPREF5TkRrek1ETXpOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZkNTUzZDA0ZmZkY2MyMzkxMDA0ODBkYWEwYjdmMjk5NjEzYzA5MTMzODEwMmE4ZTMzYTc2ZWM1ZTdkMGI5YQ","altText":"1280_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmc0WlM4eE5UQTJPREF5TlRFMU9UY3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakUxWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjAxNWEyODQ0MjdlNmIxNzE1YmQ4NjM0NjAwNTk1MzVhZWZlYjFjOTQxMzNlNGRmNjcwZDNhNTE3MzY1YjI5MQ","altText":"1024_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjIwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmc1T0M4eE5UQTJPREF5TlRReU1UZzFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVFZtWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMzcyMzY2YWQ4YmE0OTIzMTFhOTNjMGZmOTZjZDJmYjc4MGFhNjQzMmMwNDQ0OTEyYTc0MjgzMWVkZWZiMzkw","altText":"768_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmc1Wmk4eE5UQTJPREF5TlRZNE16azVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVFZtWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxZTlmMGJhZTE0NzIwYTMzOTA1NmI0Y2Y1NjA5ZjAxZTg0YTNiOWQzZTI5YmUwMTNmZTExNGNmMmIzN2QxMjMz","altText":"480_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyaGhPUzh4TlRBMk9EQXlOVGt4TXpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDViNDUyN2JiOTJjYTViMzE5ZWU0YjI2Zjk5ODI4ZGM3OTZhNWEwYWVkMDg1ODFjYzQ0OGMwZWI5MDQyM2FiZmY","altText":"200_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000215fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGa0wyaG1NaTh4TlRBMk9EQXlOamM1T0RFeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlZDNlNzU0ZmFhNTBmNzQ1ODM4ZDk4M2Q2ZGQ4ODFjNWU5ZDBkNDBmN2U3OWY2ODVmN2IyM2Y0NmVlYTJkNmE","altText":"120_0200000d000215fb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJneVlTOHhOVEEyT0RBeU16a3hORFV5Tmd8MjJkZTEwMzdhYWFhMTMwOTMyNDkzOGY5NzFkN2RmZmM3OTNlNmY3ZjZlMWIzZjRlZmQ5N2IxMGI3YTEyMjhlNA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000215fb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-365/001-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-365_001-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-365/001-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918929554","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":200.0,"numberPackageUnits":200.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; straight; Pin spacing 5.08 mm; 5-pole; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60350974","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 231-365/001-000
THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; straight; Pin spacing 5.08 mm; 5-pole; orange