[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-546/001-000","name":"THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5.08 mm; 16-pole; orange","url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-546_001-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Rastermaß 5,08 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-546/001-000 ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (84,4 x 12,2 x 12) mm. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzU2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJneVpDOHhOVEE0T1RZNU1UVTFOemt4T0F8NTI5NDUwN2NjNjZhZmE0NjMxMDAwNWQ5YjFlNzc4NDgwYThlNDhmZmNjYWFiYTU4NjcxMGI3YWMxZjRjZWM1Yw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmcwTmk4eE5UQTRPVFk1TWpnMk9EWXpPQzh4TkRRd1h6RTBOVE14TmpReVgwUkZMbXB3Wnd8ZTY0NjdlZWZlNDM4YTZmODU3YWNhYmE2NTU1YjBhMDFmNGEyM2EyN2Y4YWY4MzAzNTU3OWQ5ZmQ4YWZiNzIwMQ","altText":"1440_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcwWVM4eE5UQTRPVFk1TWprNU9UY3hNQzh4TWpnd1h6RTBOVE14TmpReVgwUkZMbXB3Wnd8NmVhYzNjNzU4NGQxYmIzNTI0ZDQ0MGUxMDQwNDNlODA1ZjIzZjQwYTZlZmU2ODc4ZjJiY2JhZjVlN2QxNmYyNA","altText":"1280_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODIwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc1WXk4eE5UQTRPVFk1TXpJMk1UZzFOQzh4TURJMFh6RTBOVE14TmpReVgwUkZMbXB3Wnd8YmVmMGE4NmM2MDJhODA4YThkOWM1NGUyMThhN2E4ZmE3ZWZjOWQyODA0NWIwYTFmOGJjMzFiOTllZDI1NzA0ZQ","altText":"1024_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmhoTlM4eE5UQTRPVFk1TXpVeU16azVPQzgzTmpoZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDkyMDllODNlZWNkMDliYWRmNDg2MWVmYjRlMjBkNzdkZjNlZmIyNzU5ZmMxYTZhYjM5YzcxYjcwZjUyM2M0N2M","altText":"768_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhoWkM4eE5UQTRPVFk1TXpjNE5qRTBNaTgwT0RCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufGE3ZGFjZWQxZDhlMmNkOTQ3NTZhNjQzOTY3MTIyMjc4MGY2NmM4YzkyNzAwNmYwYTE5M2M4NDIyZGNjMGY4Mzc","altText":"480_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhpTkM4eE5UQTRPVFk1TXprNE1qYzFNQzh5TURCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDllMTBlM2M3ZGYyMmJjY2VmYTM1YzY2MzAxYjYxY2Q4NGZlN2Y0Y2M1MjhhODI1ZWY1NDIyMDRjZmMwMGYyYTk","altText":"200_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhpTkM4eE5UQTRPVFk1TXprNE1qYzFNQzh5TURCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDllMTBlM2M3ZGYyMmJjY2VmYTM1YzY2MzAxYjYxY2Q4NGZlN2Y0Y2M1MjhhODI1ZWY1NDIyMDRjZmMwMGYyYTk","altText":"200_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhpTkM4eE5UQTRPVFk1TXprNE1qYzFNQzh5TURCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDllMTBlM2M3ZGYyMmJjY2VmYTM1YzY2MzAxYjYxY2Q4NGZlN2Y0Y2M1MjhhODI1ZWY1NDIyMDRjZmMwMGYyYTk","altText":"200_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhsTWk4eE5UQTRPVFk1TkRrd01ESTFOQzh4TWpCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDhjODE4ZGYwMjFiM2E5OTU2YmM3NDlmMDViNjgwMDhmMjgyNmE5MGQxYzI5MTVkOWYyYjc1YjBmY2NhNjczM2U","altText":"120_14531642_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhpTkM4eE5UQTRPVFk1TXprNE1qYzFNQzh5TURCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDllMTBlM2M3ZGYyMmJjY2VmYTM1YzY2MzAxYjYxY2Q4NGZlN2Y0Y2M1MjhhODI1ZWY1NDIyMDRjZmMwMGYyYTk","altText":"200_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhpTkM4eE5UQTRPVFk1TXprNE1qYzFNQzh5TURCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDllMTBlM2M3ZGYyMmJjY2VmYTM1YzY2MzAxYjYxY2Q4NGZlN2Y0Y2M1MjhhODI1ZWY1NDIyMDRjZmMwMGYyYTk","altText":"200_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmcwTmk4eE5UQTRPVFk1TWpnMk9EWXpPQzh4TkRRd1h6RTBOVE14TmpReVgwUkZMbXB3Wnd8ZTY0NjdlZWZlNDM4YTZmODU3YWNhYmE2NTU1YjBhMDFmNGEyM2EyN2Y4YWY4MzAzNTU3OWQ5ZmQ4YWZiNzIwMQ","altText":"1440_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcwWVM4eE5UQTRPVFk1TWprNU9UY3hNQzh4TWpnd1h6RTBOVE14TmpReVgwUkZMbXB3Wnd8NmVhYzNjNzU4NGQxYmIzNTI0ZDQ0MGUxMDQwNDNlODA1ZjIzZjQwYTZlZmU2ODc4ZjJiY2JhZjVlN2QxNmYyNA","altText":"1280_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODIwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc1WXk4eE5UQTRPVFk1TXpJMk1UZzFOQzh4TURJMFh6RTBOVE14TmpReVgwUkZMbXB3Wnd8YmVmMGE4NmM2MDJhODA4YThkOWM1NGUyMThhN2E4ZmE3ZWZjOWQyODA0NWIwYTFmOGJjMzFiOTllZDI1NzA0ZQ","altText":"1024_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmhoTlM4eE5UQTRPVFk1TXpVeU16azVPQzgzTmpoZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDkyMDllODNlZWNkMDliYWRmNDg2MWVmYjRlMjBkNzdkZjNlZmIyNzU5ZmMxYTZhYjM5YzcxYjcwZjUyM2M0N2M","altText":"768_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhoWkM4eE5UQTRPVFk1TXpjNE5qRTBNaTgwT0RCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufGE3ZGFjZWQxZDhlMmNkOTQ3NTZhNjQzOTY3MTIyMjc4MGY2NmM4YzkyNzAwNmYwYTE5M2M4NDIyZGNjMGY4Mzc","altText":"480_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhpTkM4eE5UQTRPVFk1TXprNE1qYzFNQzh5TURCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDllMTBlM2M3ZGYyMmJjY2VmYTM1YzY2MzAxYjYxY2Q4NGZlN2Y0Y2M1MjhhODI1ZWY1NDIyMDRjZmMwMGYyYTk","altText":"200_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhsTWk4eE5UQTRPVFk1TkRrd01ESTFOQzh4TWpCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDhjODE4ZGYwMjFiM2E5OTU2YmM3NDlmMDViNjgwMDhmMjgyNmE5MGQxYzI5MTVkOWYyYjc1YjBmY2NhNjczM2U","altText":"120_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzU2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJneVpDOHhOVEE0T1RZNU1UVTFOemt4T0F8NTI5NDUwN2NjNjZhZmE0NjMxMDAwNWQ5YjFlNzc4NDgwYThlNDhmZmNjYWFiYTU4NjcxMGI3YWMxZjRjZWM1Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd4TVM4eE5UQTJOakkxTmpNM05UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmJiMzk0ZWI5YTQzYmM5ZGMwMDI4ZThhNGM4YjU2YThkNGUxZjQ2ZWE3ZGExOGEwZDk2NjIyMTg1MTczMmU4YQ","altText":"1440_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd3WWk4eE5UQTJOakkxTmpVd05qa3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzYzMTk1ZDBkNWM0MDJhMjlhZmIwYTNjNmIwZTM1ZTAwYjVjYzVlZWJhNDdkYzFhNGExNTYyNGJkMzIwYmYzNQ","altText":"1280_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd3Tnk4eE5UQTJOakkxTmpZM01EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWRhMjE4NWVlZTVhZTY2MzM0ZTljZjc3Y2NmYjMzNDA4ZWM4OTYyN2JjMDQ0NWZiZWZiYmQ5MmFjYmE0MzE0Ng","altText":"1024_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE5UQTJOakkxTmpnMk56TTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEl3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MTcyODIxZTc0ZTlkYWMxMDVlMTRiYTA5M2RhYjdiODg5MWM1MzlhYTdiYjZkN2Y2YTE3Y2M0YmE0ZjY0ZDc5","altText":"768_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmd3TXk4eE5UQTJOakkxTmprNU9EUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEl3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wxMjYwOWE2MjM5YTQwMjkyNjk4YTdjMzJjOTg4YTkzOGEyZTEwOWUwYzYzMTM2YTZiNDgzZDhlYzFkMDc2MjU3","altText":"480_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZzJPUzh4TlRBMk5qSTFOemcxTURNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAzOWI3ZmRmNjg4ZmM4M2UzNjQwZTQ2ODYwZTA0ZDQ4OThjN2I5NDVhMzg4NWM0NTg5M2Y5MjgxNjNkYzhjNjc","altText":"120_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTFOall6T0F8N2Q2NDA0YjA1ZGYzYTEyZTY2Yzk3MDExZjRkZWE4MGUzYmMxZWMyYjAxYmEyZWJjNzE0MGNjZjc0MzM4Njc1Zg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhoWkM4eE5UQTNOekk1TWprNU9EWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2RmOTQ4NGRjNDFhMjFmMzA5OTNhNTY5YTZkODI1ZjBhYTVkNjMxM2Q4OGNlMGMxNDdjNDJhYTk3Mzk3YWFkOA","altText":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhoWkM4eE5UQTNOekk1TWprNU9EWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2RmOTQ4NGRjNDFhMjFmMzA5OTNhNTY5YTZkODI1ZjBhYTVkNjMxM2Q4OGNlMGMxNDdjNDJhYTk3Mzk3YWFkOA","altText":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhoWkM4eE5UQTNOekk1TWprNU9EWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2RmOTQ4NGRjNDFhMjFmMzA5OTNhNTY5YTZkODI1ZjBhYTVkNjMxM2Q4OGNlMGMxNDdjNDJhYTk3Mzk3YWFkOA","altText":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyfGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyZzVNeTh4TlRBM056STVORE0zTkRrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UazFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzOWUxNzU0ZjQ1MDY0ZjNkNjdhOGQwMWZkZjY5ZTUwNDNkNzYxM2Y1OTY4ZmY5ZGRhYWJjNDZjNTc4ZTUyMjA","altText":"200_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyfGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyZzVNeTh4TlRBM056STVORE0zTkRrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UazFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzOWUxNzU0ZjQ1MDY0ZjNkNjdhOGQwMWZkZjY5ZTUwNDNkNzYxM2Y1OTY4ZmY5ZGRhYWJjNDZjNTc4ZTUyMjA","altText":"200_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhoWkM4eE5UQTNOekk1TWprNU9EWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2RmOTQ4NGRjNDFhMjFmMzA5OTNhNTY5YTZkODI1ZjBhYTVkNjMxM2Q4OGNlMGMxNDdjNDJhYTk3Mzk3YWFkOA","altText":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhtWWk4eE5UQTNOekk1TXpFeU9UYzFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmUxMjY1NmE0NzI1OGJlNzc0MzljMWY3MWNmYjk0MDAwN2JkZTU2ZmZlNGFiNDA5MjhkNWMxNWQyNzYyMDYzNg","altText":"1440_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhtWkM4eE5UQTNOekk1TXpNeU5qTTJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE5NGE0OTI3YzhjMGI1NGQyMGIwOThmNWFmZTcyMDU4NzgwODY4ZGE1YTc5YzdlODYyMGNkNWViN2M0ODZmMg","altText":"1280_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhtTmk4eE5UQTNOekk1TXpVMU5UYzBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGI4NWY0MWI5NzE5OTlmZGRkZTUyNWU5NjE0ZjIzYTdlM2M5MTdiZTE5NmFjMjhjZDdjOTYzMjE4ZTdlMjhiNQ","altText":"1024_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjI3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhsT1M4eE5UQTNOekk1TXpreE5qRTVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVGsxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxM2Q1NDZhNjY1NzJlZWFjNWU5OWRhYmQ5Y2ViZWY3YTRiM2FmNzdiMDdkNDQwODE3NzI0NjExZWQ0NWZlMjQz","altText":"768_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmc1WVM4eE5UQTNOekk1TkRFM09ETXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVGsxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxM2QwNjE3OWYwN2Y1MmNiNTQ1M2YxNTg1MmRhM2IwM2Q1NGVlNjE4OTcwYjdhYjlkZTE0MmNjYWEzZTFiOTc1","altText":"480_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyfGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyZzVNeTh4TlRBM056STVORE0zTkRrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UazFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzOWUxNzU0ZjQ1MDY0ZjNkNjdhOGQwMWZkZjY5ZTUwNDNkNzYxM2Y1OTY4ZmY5ZGRhYWJjNDZjNTc4ZTUyMjA","altText":"200_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODk4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaEwyZzNaUzh4TlRBM056STVORGs1TnpVek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UazFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1Y2YxMWYyZDE3ODZkOTkyY2U5MjA4YzUwMDU1N2I1YzE0YTU1MDk1YzU5MTA0ZTAyMzJjMWJhYWJkZGQ2YTM","altText":"120_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnNU9DOHhOVEEzTnpJNU1qTTNOakE1TkF8MGNkZjBiMTA5NWZkZDBiOWUyNTEyZDhmYTJjZWRlZmU4ODM5MTYxNWFiZDcyYzdjY2RiZmIxNGQ0NzY4MDMxOA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhpTkM4eE5UQTRPVFk1TXprNE1qYzFNQzh5TURCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDllMTBlM2M3ZGYyMmJjY2VmYTM1YzY2MzAxYjYxY2Q4NGZlN2Y0Y2M1MjhhODI1ZWY1NDIyMDRjZmMwMGYyYTk","altText":"200_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhpTkM4eE5UQTRPVFk1TXprNE1qYzFNQzh5TURCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDllMTBlM2M3ZGYyMmJjY2VmYTM1YzY2MzAxYjYxY2Q4NGZlN2Y0Y2M1MjhhODI1ZWY1NDIyMDRjZmMwMGYyYTk","altText":"200_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnelppOHhOVEE0T1RZNU1qWXdOalE1TkM4eU1EQXdYekUwTlRNeE5qUXlYMFJGTG1wd1p3fDg2YzQ4ZWNjMTk1NjNmOGM5ZjQ1M2YxZTRiN2ZiMmVlOGY2YjNmNjc1NDM4YjhiZWFiZmJlMGM1ZDlmYWRkMjk","altText":"2000_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmcwTmk4eE5UQTRPVFk1TWpnMk9EWXpPQzh4TkRRd1h6RTBOVE14TmpReVgwUkZMbXB3Wnd8ZTY0NjdlZWZlNDM4YTZmODU3YWNhYmE2NTU1YjBhMDFmNGEyM2EyN2Y4YWY4MzAzNTU3OWQ5ZmQ4YWZiNzIwMQ","altText":"1440_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcwWVM4eE5UQTRPVFk1TWprNU9UY3hNQzh4TWpnd1h6RTBOVE14TmpReVgwUkZMbXB3Wnd8NmVhYzNjNzU4NGQxYmIzNTI0ZDQ0MGUxMDQwNDNlODA1ZjIzZjQwYTZlZmU2ODc4ZjJiY2JhZjVlN2QxNmYyNA","altText":"1280_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODIwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc1WXk4eE5UQTRPVFk1TXpJMk1UZzFOQzh4TURJMFh6RTBOVE14TmpReVgwUkZMbXB3Wnd8YmVmMGE4NmM2MDJhODA4YThkOWM1NGUyMThhN2E4ZmE3ZWZjOWQyODA0NWIwYTFmOGJjMzFiOTllZDI1NzA0ZQ","altText":"1024_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmhoTlM4eE5UQTRPVFk1TXpVeU16azVPQzgzTmpoZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDkyMDllODNlZWNkMDliYWRmNDg2MWVmYjRlMjBkNzdkZjNlZmIyNzU5ZmMxYTZhYjM5YzcxYjcwZjUyM2M0N2M","altText":"768_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhoWkM4eE5UQTRPVFk1TXpjNE5qRTBNaTgwT0RCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufGE3ZGFjZWQxZDhlMmNkOTQ3NTZhNjQzOTY3MTIyMjc4MGY2NmM4YzkyNzAwNmYwYTE5M2M4NDIyZGNjMGY4Mzc","altText":"480_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhpTkM4eE5UQTRPVFk1TXprNE1qYzFNQzh5TURCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDllMTBlM2M3ZGYyMmJjY2VmYTM1YzY2MzAxYjYxY2Q4NGZlN2Y0Y2M1MjhhODI1ZWY1NDIyMDRjZmMwMGYyYTk","altText":"200_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14531642-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhsTWk4eE5UQTRPVFk1TkRrd01ESTFOQzh4TWpCZk1UUTFNekUyTkRKZlJFVXVhbkJufDhjODE4ZGYwMjFiM2E5OTU2YmM3NDlmMDViNjgwMDhmMjgyNmE5MGQxYzI5MTVkOWYyYjc1YjBmY2NhNjczM2U","altText":"120_14531642_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzU2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJneVpDOHhOVEE0T1RZNU1UVTFOemt4T0F8NTI5NDUwN2NjNjZhZmE0NjMxMDAwNWQ5YjFlNzc4NDgwYThlNDhmZmNjYWFiYTU4NjcxMGI3YWMxZjRjZWM1Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14531642_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFeE16WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTkwZDYwOGMxNDM3YmEyZjU0YzI3YzUzZDk3MzRjOWEzN2FlMjAyZmZlOTFiZGE1YTA3ZmY0MGY1M2RlNjA3Mw","altText":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd4TVM4eE5UQTJOakkxTmpNM05UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmJiMzk0ZWI5YTQzYmM5ZGMwMDI4ZThhNGM4YjU2YThkNGUxZjQ2ZWE3ZGExOGEwZDk2NjIyMTg1MTczMmU4YQ","altText":"1440_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd3WWk4eE5UQTJOakkxTmpVd05qa3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzYzMTk1ZDBkNWM0MDJhMjlhZmIwYTNjNmIwZTM1ZTAwYjVjYzVlZWJhNDdkYzFhNGExNTYyNGJkMzIwYmYzNQ","altText":"1280_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd3Tnk4eE5UQTJOakkxTmpZM01EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV5TURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWRhMjE4NWVlZTVhZTY2MzM0ZTljZjc3Y2NmYjMzNDA4ZWM4OTYyN2JjMDQ0NWZiZWZiYmQ5MmFjYmE0MzE0Ng","altText":"1024_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE5UQTJOakkxTmpnMk56TTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEl3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MTcyODIxZTc0ZTlkYWMxMDVlMTRiYTA5M2RhYjdiODg5MWM1MzlhYTdiYjZkN2Y2YTE3Y2M0YmE0ZjY0ZDc5","altText":"768_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmd3TXk4eE5UQTJOakkxTmprNU9EUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEl3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wxMjYwOWE2MjM5YTQwMjkyNjk4YTdjMzJjOTg4YTkzOGEyZTEwOWUwYzYzMTM2YTZiNDgzZDhlYzFkMDc2MjU3","altText":"480_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzFNUzh4TlRBMk5qSTFOekU1TlRBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY4Y2I0ZDNhNTVmOTE2YWM5NWE1ZjBkYmI5YTM1MGYxMTA3YzhhNDRlOTJmY2VhZmVjN2JmMjBiNWNhOWY5NGM","altText":"200_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e205000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZzJPUzh4TlRBMk5qSTFOemcxTURNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUSXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAzOWI3ZmRmNjg4ZmM4M2UzNjQwZTQ2ODYwZTA0ZDQ4OThjN2I5NDVhMzg4NWM0NTg5M2Y5MjgxNjNkYzhjNjc","altText":"120_0200000f0002e205000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTFOall6T0F8N2Q2NDA0YjA1ZGYzYTEyZTY2Yzk3MDExZjRkZWE4MGUzYmMxZWMyYjAxYmEyZWJjNzE0MGNjZjc0MzM4Njc1Zg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e205000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhoWkM4eE5UQTNOekk1TWprNU9EWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2RmOTQ4NGRjNDFhMjFmMzA5OTNhNTY5YTZkODI1ZjBhYTVkNjMxM2Q4OGNlMGMxNDdjNDJhYTk3Mzk3YWFkOA","altText":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhoWkM4eE5UQTNOekk1TWprNU9EWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2RmOTQ4NGRjNDFhMjFmMzA5OTNhNTY5YTZkODI1ZjBhYTVkNjMxM2Q4OGNlMGMxNDdjNDJhYTk3Mzk3YWFkOA","altText":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhoWkM4eE5UQTNOekk1TWprNU9EWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2RmOTQ4NGRjNDFhMjFmMzA5OTNhNTY5YTZkODI1ZjBhYTVkNjMxM2Q4OGNlMGMxNDdjNDJhYTk3Mzk3YWFkOA","altText":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyfGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyZzVNeTh4TlRBM056STVORE0zTkRrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UazFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzOWUxNzU0ZjQ1MDY0ZjNkNjdhOGQwMWZkZjY5ZTUwNDNkNzYxM2Y1OTY4ZmY5ZGRhYWJjNDZjNTc4ZTUyMjA","altText":"200_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyfGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyZzVNeTh4TlRBM056STVORE0zTkRrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UazFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzOWUxNzU0ZjQ1MDY0ZjNkNjdhOGQwMWZkZjY5ZTUwNDNkNzYxM2Y1OTY4ZmY5ZGRhYWJjNDZjNTc4ZTUyMjA","altText":"200_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhoWkM4eE5UQTNOekk1TWprNU9EWTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2RmOTQ4NGRjNDFhMjFmMzA5OTNhNTY5YTZkODI1ZjBhYTVkNjMxM2Q4OGNlMGMxNDdjNDJhYTk3Mzk3YWFkOA","altText":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhtWWk4eE5UQTNOekk1TXpFeU9UYzFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmUxMjY1NmE0NzI1OGJlNzc0MzljMWY3MWNmYjk0MDAwN2JkZTU2ZmZlNGFiNDA5MjhkNWMxNWQyNzYyMDYzNg","altText":"1440_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhtWkM4eE5UQTNOekk1TXpNeU5qTTJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTE5NGE0OTI3YzhjMGI1NGQyMGIwOThmNWFmZTcyMDU4NzgwODY4ZGE1YTc5YzdlODYyMGNkNWViN2M0ODZmMg","altText":"1280_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhtTmk4eE5UQTNOekk1TXpVMU5UYzBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakU1TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGI4NWY0MWI5NzE5OTlmZGRkZTUyNWU5NjE0ZjIzYTdlM2M5MTdiZTE5NmFjMjhjZDdjOTYzMjE4ZTdlMjhiNQ","altText":"1024_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjI3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhsT1M4eE5UQTNOekk1TXpreE5qRTVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVGsxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxM2Q1NDZhNjY1NzJlZWFjNWU5OWRhYmQ5Y2ViZWY3YTRiM2FmNzdiMDdkNDQwODE3NzI0NjExZWQ0NWZlMjQz","altText":"768_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmc1WVM4eE5UQTNOekk1TkRFM09ETXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNVGsxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxM2QwNjE3OWYwN2Y1MmNiNTQ1M2YxNTg1MmRhM2IwM2Q1NGVlNjE4OTcwYjdhYjlkZTE0MmNjYWEzZTFiOTc1","altText":"480_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyfGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyZzVNeTh4TlRBM056STVORE0zTkRrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UazFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzOWUxNzU0ZjQ1MDY0ZjNkNjdhOGQwMWZkZjY5ZTUwNDNkNzYxM2Y1OTY4ZmY5ZGRhYWJjNDZjNTc4ZTUyMjA","altText":"200_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002195b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODk4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaEwyZzNaUzh4TlRBM056STVORGs1TnpVek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1UazFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1Y2YxMWYyZDE3ODZkOTkyY2U5MjA4YzUwMDU1N2I1YzE0YTU1MDk1YzU5MTA0ZTAyMzJjMWJhYWJkZGQ2YTM","altText":"120_0200000d0002195b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnNU9DOHhOVEEzTnpJNU1qTTNOakE1TkF8MGNkZjBiMTA5NWZkZDBiOWUyNTEyZDhmYTJjZWRlZmU4ODM5MTYxNWFiZDcyYzdjY2RiZmIxNGQ0NzY4MDMxOA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 7.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002195b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-546/001-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-546_001-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-546/001-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918867436","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5.08 mm; 16-pole; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60345164","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}