[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-602","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 2-pole; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-602","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 231-602 und ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (13,2 x 14,3 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² ausgelegt. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMllTOHhOVEE1TlRJeE9Ua3hNamN6TkF8OGQyNTA3YWI0MGI1YTk2OWY3Zjk5NTczMjExOGRiOTk3YmQ2M2Q2N2IzZWYzOTdkYmFmMTI0NjlhOTNjMDk0NA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmc1T0M4eE5UQTVOVEl5TURNek9EY3hPQzh4TkRRd1h6azJPVFkwTVRKZlJFVXVhbkJufGVhZDNlMzE0NDI3Mzc1YTJjNTk3NGJiY2FkOTE4OTAxZjgyZDkxZDIyMjViYjI1MjIyOTllMTIxNDBhMzllZDE","altText":"1440_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzE4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc1Wmk4eE5UQTVOVEl5TURVek5UTXlOaTh4TWpnd1h6azJPVFkwTVRKZlJFVXVhbkJufGNjNTcxNTQ3NGFkMmM5NjgwMGVkNzhiNGRjZDgwZWQwNWFiODQzMGU3MWQwYzEwODYyMWFiNmQwNzYyOTg1Y2U","altText":"1280_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoTXk4eE5UQTVOVEl5TURZMk5qTTVPQzh4TURJMFh6azJPVFkwTVRKZlJFVXVhbkJufDMxOWU3ODAyNDIwNDA0YjMwNDczZDE0MmYyN2I1Y2I0OWNhYTY1Njk5NDRiOWY2ZWQxYzcyZjk0YjU1N2RjZDQ","altText":"1024_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhoTnk4eE5UQTVOVEl5TURjNU56UTNNQzgzTmpoZk9UWTVOalF4TWw5RVJTNXFjR2N8OWRmNDQ5MjRhMGE4NGY3MTMxM2ZiYzI4MzdkMmZiNzk3YmJlNTA0ODlhZGI0ZThmYTJmODA2Mzg2ZmY5ZDExYg","altText":"768_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhoWkM4eE5UQTVOVEl5TURreU9EVTBNaTgwT0RCZk9UWTVOalF4TWw5RVJTNXFjR2N8NGE2YmM0NTk2ODFiMzA4NWIyYjFmMWQ5MTRkNDJlNjUzYzI0ZTVjYWE3NTljY2U5MDRiNTE1ZjU2OTk3NGRmNg","altText":"480_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyaG1PQzh4TlRBNU5USXlNVEExT1RZeE5DOHlNREJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3xiMjNjNWViODg5MjUwMmI1Y2I3M2YwYTI1YmQzOGMyYjQxMzVkOGY3MzVlZmQwMjcyZjU1MTc3MDA3NWVjMTRk","altText":"200_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyaG1PQzh4TlRBNU5USXlNVEExT1RZeE5DOHlNREJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3xiMjNjNWViODg5MjUwMmI1Y2I3M2YwYTI1YmQzOGMyYjQxMzVkOGY3MzVlZmQwMjcyZjU1MTc3MDA3NWVjMTRk","altText":"200_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyaG1PQzh4TlRBNU5USXlNVEExT1RZeE5DOHlNREJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3xiMjNjNWViODg5MjUwMmI1Y2I3M2YwYTI1YmQzOGMyYjQxMzVkOGY3MzVlZmQwMjcyZjU1MTc3MDA3NWVjMTRk","altText":"200_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyaG1ZeTh4TlRBNU5USXlNVE00TnpJNU5DOHhNakJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3w3NDIxNjcyZjZiMWVmYzhhMDFlNjVjZjk5MGRhYmUyMTViOTgzMWY3MDk2MDkwNDM1MjZkNTkzMjE0ODBjZjM5","altText":"120_9696412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyaG1PQzh4TlRBNU5USXlNVEExT1RZeE5DOHlNREJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3xiMjNjNWViODg5MjUwMmI1Y2I3M2YwYTI1YmQzOGMyYjQxMzVkOGY3MzVlZmQwMjcyZjU1MTc3MDA3NWVjMTRk","altText":"200_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyaG1PQzh4TlRBNU5USXlNVEExT1RZeE5DOHlNREJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3xiMjNjNWViODg5MjUwMmI1Y2I3M2YwYTI1YmQzOGMyYjQxMzVkOGY3MzVlZmQwMjcyZjU1MTc3MDA3NWVjMTRk","altText":"200_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmc1T0M4eE5UQTVOVEl5TURNek9EY3hPQzh4TkRRd1h6azJPVFkwTVRKZlJFVXVhbkJufGVhZDNlMzE0NDI3Mzc1YTJjNTk3NGJiY2FkOTE4OTAxZjgyZDkxZDIyMjViYjI1MjIyOTllMTIxNDBhMzllZDE","altText":"1440_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzE4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc1Wmk4eE5UQTVOVEl5TURVek5UTXlOaTh4TWpnd1h6azJPVFkwTVRKZlJFVXVhbkJufGNjNTcxNTQ3NGFkMmM5NjgwMGVkNzhiNGRjZDgwZWQwNWFiODQzMGU3MWQwYzEwODYyMWFiNmQwNzYyOTg1Y2U","altText":"1280_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoTXk4eE5UQTVOVEl5TURZMk5qTTVPQzh4TURJMFh6azJPVFkwTVRKZlJFVXVhbkJufDMxOWU3ODAyNDIwNDA0YjMwNDczZDE0MmYyN2I1Y2I0OWNhYTY1Njk5NDRiOWY2ZWQxYzcyZjk0YjU1N2RjZDQ","altText":"1024_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhoTnk4eE5UQTVOVEl5TURjNU56UTNNQzgzTmpoZk9UWTVOalF4TWw5RVJTNXFjR2N8OWRmNDQ5MjRhMGE4NGY3MTMxM2ZiYzI4MzdkMmZiNzk3YmJlNTA0ODlhZGI0ZThmYTJmODA2Mzg2ZmY5ZDExYg","altText":"768_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhoWkM4eE5UQTVOVEl5TURreU9EVTBNaTgwT0RCZk9UWTVOalF4TWw5RVJTNXFjR2N8NGE2YmM0NTk2ODFiMzA4NWIyYjFmMWQ5MTRkNDJlNjUzYzI0ZTVjYWE3NTljY2U5MDRiNTE1ZjU2OTk3NGRmNg","altText":"480_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyaG1PQzh4TlRBNU5USXlNVEExT1RZeE5DOHlNREJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3xiMjNjNWViODg5MjUwMmI1Y2I3M2YwYTI1YmQzOGMyYjQxMzVkOGY3MzVlZmQwMjcyZjU1MTc3MDA3NWVjMTRk","altText":"200_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyaG1ZeTh4TlRBNU5USXlNVE00TnpJNU5DOHhNakJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3w3NDIxNjcyZjZiMWVmYzhhMDFlNjVjZjk5MGRhYmUyMTViOTgzMWY3MDk2MDkwNDM1MjZkNTkzMjE0ODBjZjM5","altText":"120_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMllTOHhOVEE1TlRJeE9Ua3hNamN6TkF8OGQyNTA3YWI0MGI1YTk2OWY3Zjk5NTczMjExOGRiOTk3YmQ2M2Q2N2IzZWYzOTdkYmFmMTI0NjlhOTNjMDk0NA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcxTkM4eE5UQTRNakE0TlRNNE5ESXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2M0MmI1YzU0MTA0MmYyN2E2NTY3YWE5NTlkNjZiYWE2NTk5MjZiN2ZmZjdiMzQ4NmU4Mzk5N2IwZDNlYTlhNQ","altText":"1440_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcxWVM4eE5UQTRNakE0TlRVeE5USTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Q4NTM1ZWU3MGEyMTNiMGViM2ZlODdiOGE0Y2VkN2ZmMTljZjBmYjBjNmVkNjU3ODUwYzM1MjlkNjZhMGNjZQ","altText":"1280_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTVM4eE5UQTRNakE0TlRjM056UXpPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjM3NjY3NTAxOGIyNDZiYTViNzRjODY5ZGExODQ0NDE3ZGYwNWE5NDdkNzg4Mjg1ODljMjlkZDg2NjkyY2E5Mw","altText":"1024_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcyT0M4eE5UQTRNakE0TlRrd09EVXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV05pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ODRmNWM4YjdmYmRlMjQyMjU0YzEzYzkyMjYxNjFjN2M0MzdkNjEyZDdkMWM1MGI5ZGUxMWM5OGNlN2JjNTgz","altText":"768_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpTmk4eE5UQTRNakE0TmpFek56ZzROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV05pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMTczODY3ODM5NTcwZWJjODI0ZDVjYzRmNDcyNGJlNTFhMzQ1OGMzMzEwMDgzYjk1MTE4ZDM0YTdmYWZkNjhm","altText":"480_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjAwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyaGtNaTh4TlRBNE1qQTROamsxTnpBNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiOGU2MGYyZjIxZTUzMjYyNDcyM2RjMzg3N2E2ZmM3NzZmNTQxZDhhOTE2ZDEzZTgxNzA4MGMyZTgzNTE3MjA","altText":"120_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJneE1pOHhOVEE0TWpBNE5EUXpNemsxTUF8MzYyNTM0MmI5YWRlNjNmMDRlMWVkNjQ0Njc4YzI5YzQzNGNlZjA5MjU3MDc5NDg4MTAyYjlmODM3NzM3MzdhMw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyaG1PQzh4TlRBNU5USXlNVEExT1RZeE5DOHlNREJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3xiMjNjNWViODg5MjUwMmI1Y2I3M2YwYTI1YmQzOGMyYjQxMzVkOGY3MzVlZmQwMjcyZjU1MTc3MDA3NWVjMTRk","altText":"200_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyaG1PQzh4TlRBNU5USXlNVEExT1RZeE5DOHlNREJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3xiMjNjNWViODg5MjUwMmI1Y2I3M2YwYTI1YmQzOGMyYjQxMzVkOGY3MzVlZmQwMjcyZjU1MTc3MDA3NWVjMTRk","altText":"200_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc0NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5TOHhOVEE1TlRJeU1ESTNNekU0TWk4eU1EQXdYemsyT1RZME1USmZSRVV1YW5CbnxiZDNmZGRhZWI0MDczNDJiMmEzMGE5YjExZDE3MDU2NWI3NjlhZDY2OTEzNDY2NGI2MDY2OTA5MzQyOThmZjc4","altText":"2000_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmc1T0M4eE5UQTVOVEl5TURNek9EY3hPQzh4TkRRd1h6azJPVFkwTVRKZlJFVXVhbkJufGVhZDNlMzE0NDI3Mzc1YTJjNTk3NGJiY2FkOTE4OTAxZjgyZDkxZDIyMjViYjI1MjIyOTllMTIxNDBhMzllZDE","altText":"1440_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzE4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc1Wmk4eE5UQTVOVEl5TURVek5UTXlOaTh4TWpnd1h6azJPVFkwTVRKZlJFVXVhbkJufGNjNTcxNTQ3NGFkMmM5NjgwMGVkNzhiNGRjZDgwZWQwNWFiODQzMGU3MWQwYzEwODYyMWFiNmQwNzYyOTg1Y2U","altText":"1280_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoTXk4eE5UQTVOVEl5TURZMk5qTTVPQzh4TURJMFh6azJPVFkwTVRKZlJFVXVhbkJufDMxOWU3ODAyNDIwNDA0YjMwNDczZDE0MmYyN2I1Y2I0OWNhYTY1Njk5NDRiOWY2ZWQxYzcyZjk0YjU1N2RjZDQ","altText":"1024_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhoTnk4eE5UQTVOVEl5TURjNU56UTNNQzgzTmpoZk9UWTVOalF4TWw5RVJTNXFjR2N8OWRmNDQ5MjRhMGE4NGY3MTMxM2ZiYzI4MzdkMmZiNzk3YmJlNTA0ODlhZGI0ZThmYTJmODA2Mzg2ZmY5ZDExYg","altText":"768_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhoWkM4eE5UQTVOVEl5TURreU9EVTBNaTgwT0RCZk9UWTVOalF4TWw5RVJTNXFjR2N8NGE2YmM0NTk2ODFiMzA4NWIyYjFmMWQ5MTRkNDJlNjUzYzI0ZTVjYWE3NTljY2U5MDRiNTE1ZjU2OTk3NGRmNg","altText":"480_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyaG1PQzh4TlRBNU5USXlNVEExT1RZeE5DOHlNREJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3xiMjNjNWViODg5MjUwMmI1Y2I3M2YwYTI1YmQzOGMyYjQxMzVkOGY3MzVlZmQwMjcyZjU1MTc3MDA3NWVjMTRk","altText":"200_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyaG1ZeTh4TlRBNU5USXlNVE00TnpJNU5DOHhNakJmT1RZNU5qUXhNbDlFUlM1cWNHY3w3NDIxNjcyZjZiMWVmYzhhMDFlNjVjZjk5MGRhYmUyMTViOTgzMWY3MDk2MDkwNDM1MjZkNTkzMjE0ODBjZjM5","altText":"120_9696412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMllTOHhOVEE1TlRJeE9Ua3hNamN6TkF8OGQyNTA3YWI0MGI1YTk2OWY3Zjk5NTczMjExOGRiOTk3YmQ2M2Q2N2IzZWYzOTdkYmFmMTI0NjlhOTNjMDk0NA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcxTkM4eE5UQTRNakE0TlRNNE5ESXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2M0MmI1YzU0MTA0MmYyN2E2NTY3YWE5NTlkNjZiYWE2NTk5MjZiN2ZmZjdiMzQ4NmU4Mzk5N2IwZDNlYTlhNQ","altText":"1440_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcxWVM4eE5UQTRNakE0TlRVeE5USTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Q4NTM1ZWU3MGEyMTNiMGViM2ZlODdiOGE0Y2VkN2ZmMTljZjBmYjBjNmVkNjU3ODUwYzM1MjlkNjZhMGNjZQ","altText":"1280_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTVM4eE5UQTRNakE0TlRjM056UXpPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjM3NjY3NTAxOGIyNDZiYTViNzRjODY5ZGExODQ0NDE3ZGYwNWE5NDdkNzg4Mjg1ODljMjlkZDg2NjkyY2E5Mw","altText":"1024_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcyT0M4eE5UQTRNakE0TlRrd09EVXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV05pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ODRmNWM4YjdmYmRlMjQyMjU0YzEzYzkyMjYxNjFjN2M0MzdkNjEyZDdkMWM1MGI5ZGUxMWM5OGNlN2JjNTgz","altText":"768_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpTmk4eE5UQTRNakE0TmpFek56ZzROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV05pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMTczODY3ODM5NTcwZWJjODI0ZDVjYzRmNDcyNGJlNTFhMzQ1OGMzMzEwMDgzYjk1MTE4ZDM0YTdmYWZkNjhm","altText":"480_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjAwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyaGtNaTh4TlRBNE1qQTROamsxTnpBNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiOGU2MGYyZjIxZTUzMjYyNDcyM2RjMzg3N2E2ZmM3NzZmNTQxZDhhOTE2ZDEzZTgxNzA4MGMyZTgzNTE3MjA","altText":"120_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJneE1pOHhOVEE0TWpBNE5EUXpNemsxTUF8MzYyNTM0MmI5YWRlNjNmMDRlMWVkNjQ0Njc4YzI5YzQzNGNlZjA5MjU3MDc5NDg4MTAyYjlmODM3NzM3MzdhMw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-602","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-602","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-602","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918256407","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 2-pole; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51110634","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}