[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-610","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-610","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-610 ist eine saubere Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (53,2 x 14,3 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² ausgelegt. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTY1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoaU55OHhOVEE1TlRJek9ETTJNVEV4T0F8ZDk2MjgyNTkxOTVjOWEwMTI3NzY2OTg3OTgyMGFhYzE5NjZhNDU5ODRlMjg2YTg5ZGYzNDg3NmNmMGYxNTQ4Nw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDUzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhqTkM4eE5UQTVOVEl6T0RjMU5ETXpOQzh4TkRRd1h6azJPVFkxTURaZlJFVXVhbkJufGZlYzQ5M2Y2MzEzOGE4MjgwM2U0YTk3YzM3OTFkYzU1ZjZkZTEwNzBhZjIzMGM3YzJiNjFkODZhNTk0YzQ2Mzk","altText":"1440_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqT0M4eE5UQTVOVEl6T0RnNE5UUXdOaTh4TWpnd1h6azJPVFkxTURaZlJFVXVhbkJufDcyMDY5YmMzOGZkMTM5OWFiNzA2Yjc1YzJiMGZlODYzNGU5MzZiN2Y2YjljZGZiODMwMTU0M2UzYjJjZTNhMDY","altText":"1280_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhsT0M4eE5UQTVOVEl6T1RBNE1qQXhOQzh4TURJMFh6azJPVFkxTURaZlJFVXVhbkJufDdkOTQ2NTRiNDY4OWUyZjhkMDQwNWIzYjBiNjc5NzJmNzBlMmU2YzM5MjFkOGIxMmMyNjE1NmRiNzIyNzA0NWE","altText":"1024_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhsTWk4eE5UQTVOVEl6T1RJeE16QTROaTgzTmpoZk9UWTVOalV3Tmw5RVJTNXFjR2N8YzFkNTYzODNlNGEzMGYzNzMxMWQ3NGQyZTEwOTBlNTM3OTcxZDViZGMzMDJhMjQxZGUwMjVlYzUzNTIyZDJjZA","altText":"768_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhrWmk4eE5UQTVOVEl6T1RNME5ERTFPQzgwT0RCZk9UWTVOalV3Tmw5RVJTNXFjR2N8MDcwY2ExNDExZWQ2MjdhOTJhOTRkODJlY2ZmNmJiZDNkOGVhMjI1NWEzNWY3YTMxY2I3NTE0MDEzNDhhYmNlOQ","altText":"480_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURRNEwyaGtZaTh4TlRBNU5USXpPVFEzTlRJek1DOHlNREJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3w4MDZhNGRmOTlhMWY5NGMyMWE4YjE5Y2U4Mjc3NGE5MjFjMzhiZGMxMTMwMWY1Zjc3MTVlNmQzNzBhYzU4NGY2","altText":"200_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURRNEwyaGtZaTh4TlRBNU5USXpPVFEzTlRJek1DOHlNREJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3w4MDZhNGRmOTlhMWY5NGMyMWE4YjE5Y2U4Mjc3NGE5MjFjMzhiZGMxMTMwMWY1Zjc3MTVlNmQzNzBhYzU4NGY2","altText":"200_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURRNEwyaGtZaTh4TlRBNU5USXpPVFEzTlRJek1DOHlNREJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3w4MDZhNGRmOTlhMWY5NGMyMWE4YjE5Y2U4Mjc3NGE5MjFjMzhiZGMxMTMwMWY1Zjc3MTVlNmQzNzBhYzU4NGY2","altText":"200_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaEwyaGpaQzh4TlRBNU5USXpPVGcyT0RRME5pOHhNakJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3xkOThhMjBiZDRlMTkzYTI1ZTk2ZGUzMGRmNjNjNmU4NGU0N2ZmNDNlMGIyNjM1MDhhY2JiOWM5NDIzZjNlZTY1","altText":"120_9696506_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURRNEwyaGtZaTh4TlRBNU5USXpPVFEzTlRJek1DOHlNREJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3w4MDZhNGRmOTlhMWY5NGMyMWE4YjE5Y2U4Mjc3NGE5MjFjMzhiZGMxMTMwMWY1Zjc3MTVlNmQzNzBhYzU4NGY2","altText":"200_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURRNEwyaGtZaTh4TlRBNU5USXpPVFEzTlRJek1DOHlNREJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3w4MDZhNGRmOTlhMWY5NGMyMWE4YjE5Y2U4Mjc3NGE5MjFjMzhiZGMxMTMwMWY1Zjc3MTVlNmQzNzBhYzU4NGY2","altText":"200_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDUzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhqTkM4eE5UQTVOVEl6T0RjMU5ETXpOQzh4TkRRd1h6azJPVFkxTURaZlJFVXVhbkJufGZlYzQ5M2Y2MzEzOGE4MjgwM2U0YTk3YzM3OTFkYzU1ZjZkZTEwNzBhZjIzMGM3YzJiNjFkODZhNTk0YzQ2Mzk","altText":"1440_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqT0M4eE5UQTVOVEl6T0RnNE5UUXdOaTh4TWpnd1h6azJPVFkxTURaZlJFVXVhbkJufDcyMDY5YmMzOGZkMTM5OWFiNzA2Yjc1YzJiMGZlODYzNGU5MzZiN2Y2YjljZGZiODMwMTU0M2UzYjJjZTNhMDY","altText":"1280_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhsT0M4eE5UQTVOVEl6T1RBNE1qQXhOQzh4TURJMFh6azJPVFkxTURaZlJFVXVhbkJufDdkOTQ2NTRiNDY4OWUyZjhkMDQwNWIzYjBiNjc5NzJmNzBlMmU2YzM5MjFkOGIxMmMyNjE1NmRiNzIyNzA0NWE","altText":"1024_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhsTWk4eE5UQTVOVEl6T1RJeE16QTROaTgzTmpoZk9UWTVOalV3Tmw5RVJTNXFjR2N8YzFkNTYzODNlNGEzMGYzNzMxMWQ3NGQyZTEwOTBlNTM3OTcxZDViZGMzMDJhMjQxZGUwMjVlYzUzNTIyZDJjZA","altText":"768_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhrWmk4eE5UQTVOVEl6T1RNME5ERTFPQzgwT0RCZk9UWTVOalV3Tmw5RVJTNXFjR2N8MDcwY2ExNDExZWQ2MjdhOTJhOTRkODJlY2ZmNmJiZDNkOGVhMjI1NWEzNWY3YTMxY2I3NTE0MDEzNDhhYmNlOQ","altText":"480_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURRNEwyaGtZaTh4TlRBNU5USXpPVFEzTlRJek1DOHlNREJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3w4MDZhNGRmOTlhMWY5NGMyMWE4YjE5Y2U4Mjc3NGE5MjFjMzhiZGMxMTMwMWY1Zjc3MTVlNmQzNzBhYzU4NGY2","altText":"200_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaEwyaGpaQzh4TlRBNU5USXpPVGcyT0RRME5pOHhNakJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3xkOThhMjBiZDRlMTkzYTI1ZTk2ZGUzMGRmNjNjNmU4NGU0N2ZmNDNlMGIyNjM1MDhhY2JiOWM5NDIzZjNlZTY1","altText":"120_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTY1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoaU55OHhOVEE1TlRJek9ETTJNVEV4T0F8ZDk2MjgyNTkxOTVjOWEwMTI3NzY2OTg3OTgyMGFhYzE5NjZhNDU5ODRlMjg2YTg5ZGYzNDg3NmNmMGYxNTQ4Nw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc0Tnk4eE5UQTJPVEU1TXpVd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRmZGI1NGRiN2UyNDYxNTY2ZDBjYTU3YjI5Y2E3N2Q2ZTA2OGE2NjliZTQ4YzIwZTg4NjkyOWYxYTAyNmYyNw","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0WWk4eE5UQTJPVEU1TXpZek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjJhYzU5MWE2ZDk2NjQ2MTJiNTQ4N2UxNjE0YTk0ZTA1YjUxYjc1M2JmMmQ4MTZjMjAyZTE3MTBlODBmNzM2OA","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmc0Wmk4eE5UQTJPVEU1TXpjMk5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzAwMzI5NjM1OTQxNTU4MzEzZDdlZDAxMjQ3MmYzODY5ODMzYTllODgyMjFlMTg5MjAxOGY0ZGNlYzZhZDIwMQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsTUM4eE5UQTJPVEU1TkRBeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5YTk1OTgwOGJjMDUzNzZmNDIyZmUwNzI4M2U3OTA4NzVlM2I0YWQ2Zjg1ZGI4ZWE5OTI3Y2M4MTY2OTQ0ODM5","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsTkM4eE5UQTJPVEU1TkRFMU9ERXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNmFhNGE4M2M1NmNiMjRiNWQzMGU2ZDVlNmZkMjRjZmUxMjc3Yjc4NjNhNjYwMjEzYWRlMGEyNmZjYTQzNTU2","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZaTh4TlRBMk9URTVORGd4TXpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZkNGY3ZDYyODVhODVjZjljNWZiMDA0NWZjZDk1ZGZiOWU4ZTNjMzQ5NDdkYWNlNmIyYzgyOTMxMDBhMzlhN2U","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlpOHhOVEEyT1RFNU1qazBOVFk1TkF8Zjk3NzA4NzdjYmQxMDFmNTRjOTQxYWMxZjU0MTY1Y2RkNjkzMzMwNDlhZDE0YmVlZTZiZmNmYzNmZTA0MGY4Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcxTkM4eE5UQTRNakE0TlRNNE5ESXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2M0MmI1YzU0MTA0MmYyN2E2NTY3YWE5NTlkNjZiYWE2NTk5MjZiN2ZmZjdiMzQ4NmU4Mzk5N2IwZDNlYTlhNQ","altText":"1440_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcxWVM4eE5UQTRNakE0TlRVeE5USTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Q4NTM1ZWU3MGEyMTNiMGViM2ZlODdiOGE0Y2VkN2ZmMTljZjBmYjBjNmVkNjU3ODUwYzM1MjlkNjZhMGNjZQ","altText":"1280_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTVM4eE5UQTRNakE0TlRjM056UXpPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjM3NjY3NTAxOGIyNDZiYTViNzRjODY5ZGExODQ0NDE3ZGYwNWE5NDdkNzg4Mjg1ODljMjlkZDg2NjkyY2E5Mw","altText":"1024_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcyT0M4eE5UQTRNakE0TlRrd09EVXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV05pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ODRmNWM4YjdmYmRlMjQyMjU0YzEzYzkyMjYxNjFjN2M0MzdkNjEyZDdkMWM1MGI5ZGUxMWM5OGNlN2JjNTgz","altText":"768_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpTmk4eE5UQTRNakE0TmpFek56ZzROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV05pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMTczODY3ODM5NTcwZWJjODI0ZDVjYzRmNDcyNGJlNTFhMzQ1OGMzMzEwMDgzYjk1MTE4ZDM0YTdmYWZkNjhm","altText":"480_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjAwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyaGtNaTh4TlRBNE1qQTROamsxTnpBNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiOGU2MGYyZjIxZTUzMjYyNDcyM2RjMzg3N2E2ZmM3NzZmNTQxZDhhOTE2ZDEzZTgxNzA4MGMyZTgzNTE3MjA","altText":"120_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJneE1pOHhOVEE0TWpBNE5EUXpNemsxTUF8MzYyNTM0MmI5YWRlNjNmMDRlMWVkNjQ0Njc4YzI5YzQzNGNlZjA5MjU3MDc5NDg4MTAyYjlmODM3NzM3MzdhMw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURRNEwyaGtZaTh4TlRBNU5USXpPVFEzTlRJek1DOHlNREJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3w4MDZhNGRmOTlhMWY5NGMyMWE4YjE5Y2U4Mjc3NGE5MjFjMzhiZGMxMTMwMWY1Zjc3MTVlNmQzNzBhYzU4NGY2","altText":"200_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURRNEwyaGtZaTh4TlRBNU5USXpPVFEzTlRJek1DOHlNREJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3w4MDZhNGRmOTlhMWY5NGMyMWE4YjE5Y2U4Mjc3NGE5MjFjMzhiZGMxMTMwMWY1Zjc3MTVlNmQzNzBhYzU4NGY2","altText":"200_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1TOHhOVEE1TlRJek9EWXlNekkyTWk4eU1EQXdYemsyT1RZMU1EWmZSRVV1YW5Cbnw3OGZkNzAyN2E3MTM0NWNhM2E0NTcxMWIwOTdhODE0N2JkYjEyZGNkOWQ5ZTkwYzMzMmI0YjdiY2YxN2U0MzQy","altText":"2000_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDUzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhqTkM4eE5UQTVOVEl6T0RjMU5ETXpOQzh4TkRRd1h6azJPVFkxTURaZlJFVXVhbkJufGZlYzQ5M2Y2MzEzOGE4MjgwM2U0YTk3YzM3OTFkYzU1ZjZkZTEwNzBhZjIzMGM3YzJiNjFkODZhNTk0YzQ2Mzk","altText":"1440_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqT0M4eE5UQTVOVEl6T0RnNE5UUXdOaTh4TWpnd1h6azJPVFkxTURaZlJFVXVhbkJufDcyMDY5YmMzOGZkMTM5OWFiNzA2Yjc1YzJiMGZlODYzNGU5MzZiN2Y2YjljZGZiODMwMTU0M2UzYjJjZTNhMDY","altText":"1280_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhsT0M4eE5UQTVOVEl6T1RBNE1qQXhOQzh4TURJMFh6azJPVFkxTURaZlJFVXVhbkJufDdkOTQ2NTRiNDY4OWUyZjhkMDQwNWIzYjBiNjc5NzJmNzBlMmU2YzM5MjFkOGIxMmMyNjE1NmRiNzIyNzA0NWE","altText":"1024_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhsTWk4eE5UQTVOVEl6T1RJeE16QTROaTgzTmpoZk9UWTVOalV3Tmw5RVJTNXFjR2N8YzFkNTYzODNlNGEzMGYzNzMxMWQ3NGQyZTEwOTBlNTM3OTcxZDViZGMzMDJhMjQxZGUwMjVlYzUzNTIyZDJjZA","altText":"768_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhrWmk4eE5UQTVOVEl6T1RNME5ERTFPQzgwT0RCZk9UWTVOalV3Tmw5RVJTNXFjR2N8MDcwY2ExNDExZWQ2MjdhOTJhOTRkODJlY2ZmNmJiZDNkOGVhMjI1NWEzNWY3YTMxY2I3NTE0MDEzNDhhYmNlOQ","altText":"480_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURRNEwyaGtZaTh4TlRBNU5USXpPVFEzTlRJek1DOHlNREJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3w4MDZhNGRmOTlhMWY5NGMyMWE4YjE5Y2U4Mjc3NGE5MjFjMzhiZGMxMTMwMWY1Zjc3MTVlNmQzNzBhYzU4NGY2","altText":"200_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696506-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaEwyaGpaQzh4TlRBNU5USXpPVGcyT0RRME5pOHhNakJmT1RZNU5qVXdObDlFUlM1cWNHY3xkOThhMjBiZDRlMTkzYTI1ZTk2ZGUzMGRmNjNjNmU4NGU0N2ZmNDNlMGIyNjM1MDhhY2JiOWM5NDIzZjNlZTY1","altText":"120_9696506_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTY1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoaU55OHhOVEE1TlRJek9ETTJNVEV4T0F8ZDk2MjgyNTkxOTVjOWEwMTI3NzY2OTg3OTgyMGFhYzE5NjZhNDU5ODRlMjg2YTg5ZGYzNDg3NmNmMGYxNTQ4Nw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696506_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc0Tnk4eE5UQTJPVEU1TXpVd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRmZGI1NGRiN2UyNDYxNTY2ZDBjYTU3YjI5Y2E3N2Q2ZTA2OGE2NjliZTQ4YzIwZTg4NjkyOWYxYTAyNmYyNw","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0WWk4eE5UQTJPVEU1TXpZek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjJhYzU5MWE2ZDk2NjQ2MTJiNTQ4N2UxNjE0YTk0ZTA1YjUxYjc1M2JmMmQ4MTZjMjAyZTE3MTBlODBmNzM2OA","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmc0Wmk4eE5UQTJPVEU1TXpjMk5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzAwMzI5NjM1OTQxNTU4MzEzZDdlZDAxMjQ3MmYzODY5ODMzYTllODgyMjFlMTg5MjAxOGY0ZGNlYzZhZDIwMQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsTUM4eE5UQTJPVEU1TkRBeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5YTk1OTgwOGJjMDUzNzZmNDIyZmUwNzI4M2U3OTA4NzVlM2I0YWQ2Zjg1ZGI4ZWE5OTI3Y2M4MTY2OTQ0ODM5","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsTkM4eE5UQTJPVEU1TkRFMU9ERXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNmFhNGE4M2M1NmNiMjRiNWQzMGU2ZDVlNmZkMjRjZmUxMjc3Yjc4NjNhNjYwMjEzYWRlMGEyNmZjYTQzNTU2","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZaTh4TlRBMk9URTVORGd4TXpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZkNGY3ZDYyODVhODVjZjljNWZiMDA0NWZjZDk1ZGZiOWU4ZTNjMzQ5NDdkYWNlNmIyYzgyOTMxMDBhMzlhN2U","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlpOHhOVEEyT1RFNU1qazBOVFk1TkF8Zjk3NzA4NzdjYmQxMDFmNTRjOTQxYWMxZjU0MTY1Y2RkNjkzMzMwNDlhZDE0YmVlZTZiZmNmYzNmZTA0MGY4Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmcxTUM4eE5UQTRNakE0TlRJMU16RTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGIwOWIzMTU5YjViODgxZDI2M2M2MzdhMmYxOWI1Y2FhMDQ3MTI4NzUxMjk0NmEzYmYyYWE5NWI4ODI0YmFkMg","altText":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcxTkM4eE5UQTRNakE0TlRNNE5ESXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2M0MmI1YzU0MTA0MmYyN2E2NTY3YWE5NTlkNjZiYWE2NTk5MjZiN2ZmZjdiMzQ4NmU4Mzk5N2IwZDNlYTlhNQ","altText":"1440_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcxWVM4eE5UQTRNakE0TlRVeE5USTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Q4NTM1ZWU3MGEyMTNiMGViM2ZlODdiOGE0Y2VkN2ZmMTljZjBmYjBjNmVkNjU3ODUwYzM1MjlkNjZhMGNjZQ","altText":"1280_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTVM4eE5UQTRNakE0TlRjM056UXpPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZqWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjM3NjY3NTAxOGIyNDZiYTViNzRjODY5ZGExODQ0NDE3ZGYwNWE5NDdkNzg4Mjg1ODljMjlkZDg2NjkyY2E5Mw","altText":"1024_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcyT0M4eE5UQTRNakE0TlRrd09EVXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV05pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ODRmNWM4YjdmYmRlMjQyMjU0YzEzYzkyMjYxNjFjN2M0MzdkNjEyZDdkMWM1MGI5ZGUxMWM5OGNlN2JjNTgz","altText":"768_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpTmk4eE5UQTRNakE0TmpFek56ZzROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV05pWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMTczODY3ODM5NTcwZWJjODI0ZDVjYzRmNDcyNGJlNTFhMzQ1OGMzMzEwMDgzYjk1MTE4ZDM0YTdmYWZkNjhm","altText":"480_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlaQzh4TlRBNE1qQTROak16TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTAwNjgxMzlhZmVkYmU5MmNmOWQ0ZGZmMWMyMmU2MWIzNWYyZjBhZjNjMGU3Mzg4MzkzYmVkMTkwZGU1NTg","altText":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021cbb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjAwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyaGtNaTh4TlRBNE1qQTROamsxTnpBNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XTmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiOGU2MGYyZjIxZTUzMjYyNDcyM2RjMzg3N2E2ZmM3NzZmNTQxZDhhOTE2ZDEzZTgxNzA4MGMyZTgzNTE3MjA","altText":"120_0200000d00021cbb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJneE1pOHhOVEE0TWpBNE5EUXpNemsxTUF8MzYyNTM0MmI5YWRlNjNmMDRlMWVkNjQ0Njc4YzI5YzQzNGNlZjA5MjU3MDc5NDg4MTAyYjlmODM3NzM3MzdhMw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021cbb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-610","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-610","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","231-610"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918258067","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51110800","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}