[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/global/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Instructions","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; clamping collar; 2,50 mm²; gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 231-610/019-000) bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 64,8 x 14,3 x 27,5 mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 10 Klemmstellen 10 Potenziale / 10 Pol angeschlossen werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Leiterplatten-Steckverbinder eignen sich für die Montage auf der Durchführungsmontage und der Oberflächenmontage und lassen sich mit einem Befestigungsflansch montieren.<br/>", "mpn" : "231-610/019-000", "sku" : "231-610/019-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-9696616-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEzfGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyZzBOQzh4TXpZMU56QXhOakl3TlRNME1pOHlNREJmT1RZNU5qWXhObDlFUlM1cWNHY3w1Mzk0M2RiYzM5ZDIzN2M2NjRkMTYzYTgwNGRhNjFiMTBmMWJmZWNkYTEyYTQwYzQ4NGZjMjZjOWE2YmVlNjZi", "gtin13" : "4044918258135", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/global/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-610_019-000" }
[ { "id": "details", "label":"Data", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MIDI Classic Item no. 231-610/019-000

1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; clamping collar; 2,50 mm²; gray

Item no. 231-610/019-000
1-conductor male connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 25 Piece
Item no. 231-610/019-000
1-conductor male connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 25 Piece