[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-612/018-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 12-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-612_018-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 231-612/018-000 und bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (63,2 x 18,8 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stiftleiste geeignet für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTMwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneU1TOHhOVEE1TlRRMU5qWXlPRGMyTmd8ZWIwNjhlYzVmNWZjNGFkMzg2YTY4MmE4ZjBjMjk2NjliMzc4YmY3OWNmNzJlYzc3MjE1ZmIwMDFjYWYxMjk0Mw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmd6Tnk4eE5UQTVOVFExTnpFMU16QTFOQzh4TkRRd1h6azJPVFkyTlRGZlJFVXVhbkJufDJjOTllNjE0YjcxNWJlNjZjNDVkMzU4ZDBiMTY4YjU1MDQxMTNkYjdjNzhmMzQ3ZDVmZGIyODhkN2VlNzg2MmE","altText":"1440_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd6WVM4eE5UQTVOVFExTnpJNE5ERXlOaTh4TWpnd1h6azJPVFkyTlRGZlJFVXVhbkJufDlkNDUyMTQ3MzIwYjdkYjY1YjlmY2NkMWFhMmQ1MzkxMTYyZjU2YTRjYzllNGQ3OTliYmE4MTJmY2FmZjk1Yjc","altText":"1280_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmcwTVM4eE5UQTVOVFExTnpReE5URTVPQzh4TURJMFh6azJPVFkyTlRGZlJFVXVhbkJufGU0NmRiNjFkODRkMmQ0ZjBlOTA5MjRkNGU2ZTBlMGYwYjQ5NTlkOWEzNGM0MzhlOGE0OGQ4ZGIyMTc3M2Y4ODE","altText":"1024_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmcwTkM4eE5UQTVOVFExTnpVME5qSTNNQzgzTmpoZk9UWTVOalkxTVY5RVJTNXFjR2N8YjgxZjJjZTllMjRhYWFkMTM5YzAyM2Y2YjBjYjc5OTU0NDU4ZGFkZGNjNWM4MjY1NTg5MDE5ZDczMTk1MmRmNw","altText":"768_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmcwWWk4eE5UQTVOVFExTnpjME1qZzNPQzgwT0RCZk9UWTVOalkxTVY5RVJTNXFjR2N8YjhmODc2M2YxNzk5ODIwZjllMTFhZmEzNTVlYWI0N2EyOGI1MDg0ZGYzZjgwYjUzNWJkN2EwNWI1Njk0NWUyMg","altText":"480_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzBaaTh4TlRBNU5UUTFOemczTXprMU1DOHlNREJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3w2NTJhMjQ2YjAwMjk0MDUzNmE2OTZlM2UyMDQyY2Q3YzBmNGQ0Nzc0ZGNlMTgzN2ZkMGM3Yjk1N2JhMDM1NTU4","altText":"200_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzBaaTh4TlRBNU5UUTFOemczTXprMU1DOHlNREJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3w2NTJhMjQ2YjAwMjk0MDUzNmE2OTZlM2UyMDQyY2Q3YzBmNGQ0Nzc0ZGNlMTgzN2ZkMGM3Yjk1N2JhMDM1NTU4","altText":"200_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzBaaTh4TlRBNU5UUTFOemczTXprMU1DOHlNREJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3w2NTJhMjQ2YjAwMjk0MDUzNmE2OTZlM2UyMDQyY2Q3YzBmNGQ0Nzc0ZGNlMTgzN2ZkMGM3Yjk1N2JhMDM1NTU4","altText":"200_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAxfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGhOQzh4TlRBNU5UUTFPREkyTnpFMk5pOHhNakJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3xlMDkwM2MxNmUwOTc4N2FhZTVjMDlhN2U1ODQzYjQ5YjcyZjcwMjMxODVjNTk4YTIzMjc5MzEzYWM0YjFkMzY0","altText":"120_9696651_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzBaaTh4TlRBNU5UUTFOemczTXprMU1DOHlNREJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3w2NTJhMjQ2YjAwMjk0MDUzNmE2OTZlM2UyMDQyY2Q3YzBmNGQ0Nzc0ZGNlMTgzN2ZkMGM3Yjk1N2JhMDM1NTU4","altText":"200_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzBaaTh4TlRBNU5UUTFOemczTXprMU1DOHlNREJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3w2NTJhMjQ2YjAwMjk0MDUzNmE2OTZlM2UyMDQyY2Q3YzBmNGQ0Nzc0ZGNlMTgzN2ZkMGM3Yjk1N2JhMDM1NTU4","altText":"200_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmd6Tnk4eE5UQTVOVFExTnpFMU16QTFOQzh4TkRRd1h6azJPVFkyTlRGZlJFVXVhbkJufDJjOTllNjE0YjcxNWJlNjZjNDVkMzU4ZDBiMTY4YjU1MDQxMTNkYjdjNzhmMzQ3ZDVmZGIyODhkN2VlNzg2MmE","altText":"1440_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd6WVM4eE5UQTVOVFExTnpJNE5ERXlOaTh4TWpnd1h6azJPVFkyTlRGZlJFVXVhbkJufDlkNDUyMTQ3MzIwYjdkYjY1YjlmY2NkMWFhMmQ1MzkxMTYyZjU2YTRjYzllNGQ3OTliYmE4MTJmY2FmZjk1Yjc","altText":"1280_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmcwTVM4eE5UQTVOVFExTnpReE5URTVPQzh4TURJMFh6azJPVFkyTlRGZlJFVXVhbkJufGU0NmRiNjFkODRkMmQ0ZjBlOTA5MjRkNGU2ZTBlMGYwYjQ5NTlkOWEzNGM0MzhlOGE0OGQ4ZGIyMTc3M2Y4ODE","altText":"1024_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmcwTkM4eE5UQTVOVFExTnpVME5qSTNNQzgzTmpoZk9UWTVOalkxTVY5RVJTNXFjR2N8YjgxZjJjZTllMjRhYWFkMTM5YzAyM2Y2YjBjYjc5OTU0NDU4ZGFkZGNjNWM4MjY1NTg5MDE5ZDczMTk1MmRmNw","altText":"768_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmcwWWk4eE5UQTVOVFExTnpjME1qZzNPQzgwT0RCZk9UWTVOalkxTVY5RVJTNXFjR2N8YjhmODc2M2YxNzk5ODIwZjllMTFhZmEzNTVlYWI0N2EyOGI1MDg0ZGYzZjgwYjUzNWJkN2EwNWI1Njk0NWUyMg","altText":"480_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzBaaTh4TlRBNU5UUTFOemczTXprMU1DOHlNREJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3w2NTJhMjQ2YjAwMjk0MDUzNmE2OTZlM2UyMDQyY2Q3YzBmNGQ0Nzc0ZGNlMTgzN2ZkMGM3Yjk1N2JhMDM1NTU4","altText":"200_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAxfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGhOQzh4TlRBNU5UUTFPREkyTnpFMk5pOHhNakJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3xlMDkwM2MxNmUwOTc4N2FhZTVjMDlhN2U1ODQzYjQ5YjcyZjcwMjMxODVjNTk4YTIzMjc5MzEzYWM0YjFkMzY0","altText":"120_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTMwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneU1TOHhOVEE1TlRRMU5qWXlPRGMyTmd8ZWIwNjhlYzVmNWZjNGFkMzg2YTY4MmE4ZjBjMjk2NjliMzc4YmY3OWNmNzJlYzc3MjE1ZmIwMDFjYWYxMjk0Mw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc0Tnk4eE5UQTJPVEU1TXpVd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRmZGI1NGRiN2UyNDYxNTY2ZDBjYTU3YjI5Y2E3N2Q2ZTA2OGE2NjliZTQ4YzIwZTg4NjkyOWYxYTAyNmYyNw","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0WWk4eE5UQTJPVEU1TXpZek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjJhYzU5MWE2ZDk2NjQ2MTJiNTQ4N2UxNjE0YTk0ZTA1YjUxYjc1M2JmMmQ4MTZjMjAyZTE3MTBlODBmNzM2OA","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmc0Wmk4eE5UQTJPVEU1TXpjMk5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzAwMzI5NjM1OTQxNTU4MzEzZDdlZDAxMjQ3MmYzODY5ODMzYTllODgyMjFlMTg5MjAxOGY0ZGNlYzZhZDIwMQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsTUM4eE5UQTJPVEU1TkRBeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5YTk1OTgwOGJjMDUzNzZmNDIyZmUwNzI4M2U3OTA4NzVlM2I0YWQ2Zjg1ZGI4ZWE5OTI3Y2M4MTY2OTQ0ODM5","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsTkM4eE5UQTJPVEU1TkRFMU9ERXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNmFhNGE4M2M1NmNiMjRiNWQzMGU2ZDVlNmZkMjRjZmUxMjc3Yjc4NjNhNjYwMjEzYWRlMGEyNmZjYTQzNTU2","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZaTh4TlRBMk9URTVORGd4TXpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZkNGY3ZDYyODVhODVjZjljNWZiMDA0NWZjZDk1ZGZiOWU4ZTNjMzQ5NDdkYWNlNmIyYzgyOTMxMDBhMzlhN2U","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlpOHhOVEEyT1RFNU1qazBOVFk1TkF8Zjk3NzA4NzdjYmQxMDFmNTRjOTQxYWMxZjU0MTY1Y2RkNjkzMzMwNDlhZDE0YmVlZTZiZmNmYzNmZTA0MGY4Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczWWk4eE5UQTNNVFl5TXpFMU1UWTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBlYjk5N2NmMjVjNGRjMmQyYjE4ZTUwMGIwNzU3ZTVkODUxNzY0NjRjYTZhZmVkNTAxNjc0M2VlMTFiYzg3MQ","altText":"1440_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmc0TWk4eE5UQTNNVFl5TXpNME9ESTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWI4MjVmNjI2NjZiODU0MTZmMjllMmM2MzI1Y2JhNWM5ZDM2YTgyOGQwYzBhMzFhMmZiYjAwZTUzOGUxNmRlMg","altText":"1280_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmc0WXk4eE5UQTNNVFl5TXpZeE1ETTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRhZmE1MDhhNTU3MDc4MTMyMDJmYzU2ZDI5OTIyN2VjZDA1NzNkZjY0OTgyMmRmMTFiMjg0ODFlY2M1ZmJkMQ","altText":"1024_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1TXk4eE5UQTNNVFl5TXpnd056QXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1JrWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhY2I0OGQwYTJkYjI2NjU5ZmJkMGEwMTQzMTQwMWNiMWE1MmY1MTY2NTYyZGVkOThjZjA3NDNiMWQ1M2IwZTI0","altText":"768_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhsTWk4eE5UQTNNVFl5TkRBek5qTTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1JrWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNjMyMjVhNWQyZjA4ZDViM2Y1ZmZmMmRmNWQwNWFhNTUzMTQwNTA5YTMzMTQ1YWRiYzczMDhmMTMyZDY4MDVi","altText":"480_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI4fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaG1aQzh4TlRBM01UWXlORGd5TWpneE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYyMDJiYTFjNDZiOGY4YzVkNTUwMGI0NjJmNDYxNTk5NGEwYmE4MTVhODIyMWI0NjA3MmVhY2Y0N2JiOWFhNWI","altText":"120_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE5TOHhOVEEzTVRZeU1qSTJOamt4TUF8ZTE5YjM2NjYyMjE0ZmZmNDM4OGU4Y2ZmNzE0MDEwZTAxOWIyZTcwYjg5ZmJmZjQwNWM1MDhlNzllMTllZjk3YQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzBaaTh4TlRBNU5UUTFOemczTXprMU1DOHlNREJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3w2NTJhMjQ2YjAwMjk0MDUzNmE2OTZlM2UyMDQyY2Q3YzBmNGQ0Nzc0ZGNlMTgzN2ZkMGM3Yjk1N2JhMDM1NTU4","altText":"200_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzBaaTh4TlRBNU5UUTFOemczTXprMU1DOHlNREJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3w2NTJhMjQ2YjAwMjk0MDUzNmE2OTZlM2UyMDQyY2Q3YzBmNGQ0Nzc0ZGNlMTgzN2ZkMGM3Yjk1N2JhMDM1NTU4","altText":"200_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhOVEE1TlRRMU5qazFOalEwTmk4eU1EQXdYemsyT1RZMk5URmZSRVV1YW5CbnxiMTU3MDVmNWM2ZWM0Y2NlNmQzNGExYTRkNjQ4OWI1MzIzM2QzNmUzODNkNDgyZjgxMjQ0OGMwNThlNzU1OTUx","altText":"2000_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmd6Tnk4eE5UQTVOVFExTnpFMU16QTFOQzh4TkRRd1h6azJPVFkyTlRGZlJFVXVhbkJufDJjOTllNjE0YjcxNWJlNjZjNDVkMzU4ZDBiMTY4YjU1MDQxMTNkYjdjNzhmMzQ3ZDVmZGIyODhkN2VlNzg2MmE","altText":"1440_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd6WVM4eE5UQTVOVFExTnpJNE5ERXlOaTh4TWpnd1h6azJPVFkyTlRGZlJFVXVhbkJufDlkNDUyMTQ3MzIwYjdkYjY1YjlmY2NkMWFhMmQ1MzkxMTYyZjU2YTRjYzllNGQ3OTliYmE4MTJmY2FmZjk1Yjc","altText":"1280_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmcwTVM4eE5UQTVOVFExTnpReE5URTVPQzh4TURJMFh6azJPVFkyTlRGZlJFVXVhbkJufGU0NmRiNjFkODRkMmQ0ZjBlOTA5MjRkNGU2ZTBlMGYwYjQ5NTlkOWEzNGM0MzhlOGE0OGQ4ZGIyMTc3M2Y4ODE","altText":"1024_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmcwTkM4eE5UQTVOVFExTnpVME5qSTNNQzgzTmpoZk9UWTVOalkxTVY5RVJTNXFjR2N8YjgxZjJjZTllMjRhYWFkMTM5YzAyM2Y2YjBjYjc5OTU0NDU4ZGFkZGNjNWM4MjY1NTg5MDE5ZDczMTk1MmRmNw","altText":"768_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmcwWWk4eE5UQTVOVFExTnpjME1qZzNPQzgwT0RCZk9UWTVOalkxTVY5RVJTNXFjR2N8YjhmODc2M2YxNzk5ODIwZjllMTFhZmEzNTVlYWI0N2EyOGI1MDg0ZGYzZjgwYjUzNWJkN2EwNWI1Njk0NWUyMg","altText":"480_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzBaaTh4TlRBNU5UUTFOemczTXprMU1DOHlNREJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3w2NTJhMjQ2YjAwMjk0MDUzNmE2OTZlM2UyMDQyY2Q3YzBmNGQ0Nzc0ZGNlMTgzN2ZkMGM3Yjk1N2JhMDM1NTU4","altText":"200_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696651-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAxfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGhOQzh4TlRBNU5UUTFPREkyTnpFMk5pOHhNakJmT1RZNU5qWTFNVjlFUlM1cWNHY3xlMDkwM2MxNmUwOTc4N2FhZTVjMDlhN2U1ODQzYjQ5YjcyZjcwMjMxODVjNTk4YTIzMjc5MzEzYWM0YjFkMzY0","altText":"120_9696651_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTMwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneU1TOHhOVEE1TlRRMU5qWXlPRGMyTmd8ZWIwNjhlYzVmNWZjNGFkMzg2YTY4MmE4ZjBjMjk2NjliMzc4YmY3OWNmNzJlYzc3MjE1ZmIwMDFjYWYxMjk0Mw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696651_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc0Tnk4eE5UQTJPVEU1TXpVd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRmZGI1NGRiN2UyNDYxNTY2ZDBjYTU3YjI5Y2E3N2Q2ZTA2OGE2NjliZTQ4YzIwZTg4NjkyOWYxYTAyNmYyNw","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0WWk4eE5UQTJPVEU1TXpZek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjJhYzU5MWE2ZDk2NjQ2MTJiNTQ4N2UxNjE0YTk0ZTA1YjUxYjc1M2JmMmQ4MTZjMjAyZTE3MTBlODBmNzM2OA","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmc0Wmk4eE5UQTJPVEU1TXpjMk5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzAwMzI5NjM1OTQxNTU4MzEzZDdlZDAxMjQ3MmYzODY5ODMzYTllODgyMjFlMTg5MjAxOGY0ZGNlYzZhZDIwMQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsTUM4eE5UQTJPVEU1TkRBeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5YTk1OTgwOGJjMDUzNzZmNDIyZmUwNzI4M2U3OTA4NzVlM2I0YWQ2Zjg1ZGI4ZWE5OTI3Y2M4MTY2OTQ0ODM5","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsTkM4eE5UQTJPVEU1TkRFMU9ERXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNmFhNGE4M2M1NmNiMjRiNWQzMGU2ZDVlNmZkMjRjZmUxMjc3Yjc4NjNhNjYwMjEzYWRlMGEyNmZjYTQzNTU2","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZaTh4TlRBMk9URTVORGd4TXpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZkNGY3ZDYyODVhODVjZjljNWZiMDA0NWZjZDk1ZGZiOWU4ZTNjMzQ5NDdkYWNlNmIyYzgyOTMxMDBhMzlhN2U","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlpOHhOVEEyT1RFNU1qazBOVFk1TkF8Zjk3NzA4NzdjYmQxMDFmNTRjOTQxYWMxZjU0MTY1Y2RkNjkzMzMwNDlhZDE0YmVlZTZiZmNmYzNmZTA0MGY4Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczT0M4eE5UQTNNVFl5TXpBeU1EVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDU1ZTdhNWViZjlhNWFmODk5NjdjM2YzODA2YmNiM2VmNjkxNDhlYmZlZmM0ZWVjNjc3MGQzZTdmZTMwNTQxZg","altText":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczWWk4eE5UQTNNVFl5TXpFMU1UWTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDBlYjk5N2NmMjVjNGRjMmQyYjE4ZTUwMGIwNzU3ZTVkODUxNzY0NjRjYTZhZmVkNTAxNjc0M2VlMTFiYzg3MQ","altText":"1440_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmc0TWk4eE5UQTNNVFl5TXpNME9ESTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWI4MjVmNjI2NjZiODU0MTZmMjllMmM2MzI1Y2JhNWM5ZDM2YTgyOGQwYzBhMzFhMmZiYjAwZTUzOGUxNmRlMg","altText":"1280_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmc0WXk4eE5UQTNNVFl5TXpZeE1ETTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrWkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRhZmE1MDhhNTU3MDc4MTMyMDJmYzU2ZDI5OTIyN2VjZDA1NzNkZjY0OTgyMmRmMTFiMjg0ODFlY2M1ZmJkMQ","altText":"1024_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1TXk4eE5UQTNNVFl5TXpnd056QXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1JrWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhY2I0OGQwYTJkYjI2NjU5ZmJkMGEwMTQzMTQwMWNiMWE1MmY1MTY2NTYyZGVkOThjZjA3NDNiMWQ1M2IwZTI0","altText":"768_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhsTWk4eE5UQTNNVFl5TkRBek5qTTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1JrWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNjMyMjVhNWQyZjA4ZDViM2Y1ZmZmMmRmNWQwNWFhNTUzMTQwNTA5YTMzMTQ1YWRiYzczMDhmMTMyZDY4MDVi","altText":"480_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGxPQzh4TlRBM01UWXlOREl6TWprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwYmY1OTc5ZTM1YmQxMGVlYjg4MGI4YzNhMzUxZTg4MTVkZTRkODJjN2VmYmY2MzYwYzVkNTU0ZjkyMzAxN2I","altText":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021ddb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI4fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyaG1aQzh4TlRBM01UWXlORGd5TWpneE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUmtZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYyMDJiYTFjNDZiOGY4YzVkNTUwMGI0NjJmNDYxNTk5NGEwYmE4MTVhODIyMWI0NjA3MmVhY2Y0N2JiOWFhNWI","altText":"120_0200000d00021ddb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE5TOHhOVEEzTVRZeU1qSTJOamt4TUF8ZTE5YjM2NjYyMjE0ZmZmNDM4OGU4Y2ZmNzE0MDEwZTAxOWIyZTcwYjg5ZmJmZjQwNWM1MDhlNzllMTllZjk3YQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021ddb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-612/018-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-612_018-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-612/018-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918258340","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 12-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51110828","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}