[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-618/114-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 18-pole; Snap-in flange; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-618_114-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231, grau</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 231-618/114-000) ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (111 x 17,5 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnM1pDOHhOVEE1TlRBeE5URXhNamN6TkF8YjBkYWM0ODEzN2MyNDE0OGQwNTUxMzMwODA0ZGU2OTQ1MDI5ZmNhN2NlZGQ3ODFlYTJkMWQ5ZWEzYjcyODNkOA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTA2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd4TXk4eE5UQTVOVEF4TmpFMk1UTXhNQzh4TkRRd1h6azJPVFk0TURsZlJFVXVhbkJufDZjOTgzNGJhZmIzYzhlMzVjNzNjMDA1NDMzYWQ0M2M5OTFjNTU1MWI2MjllMTQzMjZmOGY1ZDg0ODI5NzE1Mzk","altText":"1440_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDcxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3WXk4eE5UQTVOVEF4TmpNMU56a3hPQzh4TWpnd1h6azJPVFk0TURsZlJFVXVhbkJufDIxMTZmMmU1M2FiMGZlZTlhYTA3MjA0ZmRjMzIzN2RmNzYwZmVjMzFjYmRkMWRhNjU1NDQ2Mjg5YmIyNjE2ZWQ","altText":"1280_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd3TlM4eE5UQTVOVEF4TmpVNE56STVOQzh4TURJMFh6azJPVFk0TURsZlJFVXVhbkJufGY3ZDc0OWZiMDY4OGU1MjM2ZmQ3ZTZjZjljOGFkYjUwZGNkNGNhZGQwOTUyOTc3MzZjZjkxNTQyZGY5YjQxYzQ","altText":"1024_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd3TkM4eE5UQTVOVEF4TmpnME9UUXpPQzgzTmpoZk9UWTVOamd3T1Y5RVJTNXFjR2N8NjE3N2FlNGEyYzg0ZTAzMzg3YzdkMjczZDFkMWFlNWRiMDkzNmU4NDU3ODAxNGU3MDI0ODJmYzE4YzU4ZjU0OA","altText":"768_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcxTlM4eE5UQTVOVEF4TnpFeE1UVTRNaTgwT0RCZk9UWTVOamd3T1Y5RVJTNXFjR2N8MDg0ZWY3ODBiNTQ0MDQ5MmYzZjZhMTY2YTYwZTk2YjRmMjcyZGU4YTRhMTg2OTYyYWQyNmYxYjJiNjZkOWRiNg","altText":"480_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzFaQzh4TlRBNU5UQXhOek0zTXpjeU5pOHlNREJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3w5ZTFkNzhjNmI5YTQ3N2Q2OTZlY2U0NTgxMDI4Y2M5OWYzOTM3OTQxYTY0ZDcyM2M5ODVjMzZkMWY2YmEzNDdj","altText":"200_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzFaQzh4TlRBNU5UQXhOek0zTXpjeU5pOHlNREJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3w5ZTFkNzhjNmI5YTQ3N2Q2OTZlY2U0NTgxMDI4Y2M5OWYzOTM3OTQxYTY0ZDcyM2M5ODVjMzZkMWY2YmEzNDdj","altText":"200_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzFaQzh4TlRBNU5UQXhOek0zTXpjeU5pOHlNREJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3w5ZTFkNzhjNmI5YTQ3N2Q2OTZlY2U0NTgxMDI4Y2M5OWYzOTM3OTQxYTY0ZDcyM2M5ODVjMzZkMWY2YmEzNDdj","altText":"200_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURJMEwyaGlZeTh4TlRBNU5UQXhPREF5T1RBNE5pOHhNakJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3wwMmZlNzI0NDdiZTNhNjdhNjkwMjk3NDdlOGRjMGQzMTVmNjg0YjFlZTY0NmU3ZTJhNmQyMjdhYzgxZDkwMWZi","altText":"120_9696809_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzFaQzh4TlRBNU5UQXhOek0zTXpjeU5pOHlNREJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3w5ZTFkNzhjNmI5YTQ3N2Q2OTZlY2U0NTgxMDI4Y2M5OWYzOTM3OTQxYTY0ZDcyM2M5ODVjMzZkMWY2YmEzNDdj","altText":"200_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzFaQzh4TlRBNU5UQXhOek0zTXpjeU5pOHlNREJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3w5ZTFkNzhjNmI5YTQ3N2Q2OTZlY2U0NTgxMDI4Y2M5OWYzOTM3OTQxYTY0ZDcyM2M5ODVjMzZkMWY2YmEzNDdj","altText":"200_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTA2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd4TXk4eE5UQTVOVEF4TmpFMk1UTXhNQzh4TkRRd1h6azJPVFk0TURsZlJFVXVhbkJufDZjOTgzNGJhZmIzYzhlMzVjNzNjMDA1NDMzYWQ0M2M5OTFjNTU1MWI2MjllMTQzMjZmOGY1ZDg0ODI5NzE1Mzk","altText":"1440_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDcxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3WXk4eE5UQTVOVEF4TmpNMU56a3hPQzh4TWpnd1h6azJPVFk0TURsZlJFVXVhbkJufDIxMTZmMmU1M2FiMGZlZTlhYTA3MjA0ZmRjMzIzN2RmNzYwZmVjMzFjYmRkMWRhNjU1NDQ2Mjg5YmIyNjE2ZWQ","altText":"1280_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd3TlM4eE5UQTVOVEF4TmpVNE56STVOQzh4TURJMFh6azJPVFk0TURsZlJFVXVhbkJufGY3ZDc0OWZiMDY4OGU1MjM2ZmQ3ZTZjZjljOGFkYjUwZGNkNGNhZGQwOTUyOTc3MzZjZjkxNTQyZGY5YjQxYzQ","altText":"1024_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd3TkM4eE5UQTVOVEF4TmpnME9UUXpPQzgzTmpoZk9UWTVOamd3T1Y5RVJTNXFjR2N8NjE3N2FlNGEyYzg0ZTAzMzg3YzdkMjczZDFkMWFlNWRiMDkzNmU4NDU3ODAxNGU3MDI0ODJmYzE4YzU4ZjU0OA","altText":"768_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcxTlM4eE5UQTVOVEF4TnpFeE1UVTRNaTgwT0RCZk9UWTVOamd3T1Y5RVJTNXFjR2N8MDg0ZWY3ODBiNTQ0MDQ5MmYzZjZhMTY2YTYwZTk2YjRmMjcyZGU4YTRhMTg2OTYyYWQyNmYxYjJiNjZkOWRiNg","altText":"480_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzFaQzh4TlRBNU5UQXhOek0zTXpjeU5pOHlNREJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3w5ZTFkNzhjNmI5YTQ3N2Q2OTZlY2U0NTgxMDI4Y2M5OWYzOTM3OTQxYTY0ZDcyM2M5ODVjMzZkMWY2YmEzNDdj","altText":"200_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURJMEwyaGlZeTh4TlRBNU5UQXhPREF5T1RBNE5pOHhNakJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3wwMmZlNzI0NDdiZTNhNjdhNjkwMjk3NDdlOGRjMGQzMTVmNjg0YjFlZTY0NmU3ZTJhNmQyMjdhYzgxZDkwMWZi","altText":"120_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnM1pDOHhOVEE1TlRBeE5URXhNamN6TkF8YjBkYWM0ODEzN2MyNDE0OGQwNTUxMzMwODA0ZGU2OTQ1MDI5ZmNhN2NlZGQ3ODFlYTJkMWQ5ZWEzYjcyODNkOA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTkM4eE5UQTRNRFk0T1RjNU5URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWU2MDg5NzgwNmQzMGVhOWRjYTRiN2I0MTc1ZWVmZTlhODE0NmY2ODM0NGVhMWQyMGQxNjQ1ZGVlZTdkNmU5Yg","altText":"2000_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTkM4eE5UQTRNRFk0T1RjNU5URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWU2MDg5NzgwNmQzMGVhOWRjYTRiN2I0MTc1ZWVmZTlhODE0NmY2ODM0NGVhMWQyMGQxNjQ1ZGVlZTdkNmU5Yg","altText":"2000_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTkM4eE5UQTRNRFk0T1RjNU5URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWU2MDg5NzgwNmQzMGVhOWRjYTRiN2I0MTc1ZWVmZTlhODE0NmY2ODM0NGVhMWQyMGQxNjQ1ZGVlZTdkNmU5Yg","altText":"2000_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBOUzh4TlRBNE1EWTVNRGcwTXpZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQXlNakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYxNGU4ZGZiZTEzMjRiZWExYmU4Yzc2MGFmMjA4MTgxNzFhMTgyYzc0OWYxM2EyNzNjZTVjODI4NzRmNTU2MmM","altText":"200_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBOUzh4TlRBNE1EWTVNRGcwTXpZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQXlNakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYxNGU4ZGZiZTEzMjRiZWExYmU4Yzc2MGFmMjA4MTgxNzFhMTgyYzc0OWYxM2EyNzNjZTVjODI4NzRmNTU2MmM","altText":"200_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTkM4eE5UQTRNRFk0T1RjNU5URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWU2MDg5NzgwNmQzMGVhOWRjYTRiN2I0MTc1ZWVmZTlhODE0NmY2ODM0NGVhMWQyMGQxNjQ1ZGVlZTdkNmU5Yg","altText":"2000_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhrTVM4eE5UQTRNRFk0T1RnMk1EWXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDdjMzUxNjk1YThkZDc3OGU1NGQ1OGVhMWYzNmY5ZDU1ZmY4Zjc1NjUwNzNkOWM0OTc2MWY0OTQwZjZmNzNiYQ","altText":"1440_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd5WVM4eE5UQTRNRFk1TURBMU56STBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODgzNDI2YjQ4NDQ1NzE1Y2E0MGMyYmIwOWI4ZmM4ZTIxNzIyMGEwMjVlNDk1Y2Y4YzZhZjQwNzE3NDAxMmRiMA","altText":"1280_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd6TkM4eE5UQTRNRFk1TURNeE9UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjIxZDJkYzVjMGFmNGYxMmMyNDIwYzY4Y2NhNTU3YmUyYTVmNmY5Y2NkNDJhZTg4OGJlZTc4ZTM1NDhmOTIyMQ","altText":"1024_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd6T0M4eE5UQTRNRFk1TURRMU1EUTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdaakF5TWpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMTE1ZjVhNzE1YzhiMDY4M2E4OGIyNDZmMWNjOWIxYzg3ZTE0YzZjZjQ5ZTBmYWQyYWI5MzRkYTkyMjllM2Qz","altText":"768_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzEwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd6Wmk4eE5UQTRNRFk1TURZME56QTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdaakF5TWpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZTkzMGQ0YzNlOTI5MjVhYmYyYjhlNTUzYzJmYzgwMzM1NzZiNDllOTA1Y2QxOWRmMTMxYWM5OTMzNjgzYzRl","altText":"480_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBOUzh4TlRBNE1EWTVNRGcwTXpZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQXlNakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYxNGU4ZGZiZTEzMjRiZWExYmU4Yzc2MGFmMjA4MTgxNzFhMTgyYzc0OWYxM2EyNzNjZTVjODI4NzRmNTU2MmM","altText":"200_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY4fGltYWdlL2pwZWd8YURKakwyZzVaUzh4TlRBNE1EWTVNVE13TWpRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQXlNakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlYTE3NzVhZTlmOGM1YmZkZTQxYmNjYjRkNThiZjEwOTM0YTU3MDc1NThkNDEzNzBjZmNiMDkwZWRiMmEwOTI","altText":"120_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJobE5pOHhOVEE0TURZNE9USXpPREEwTmd8ZWVkN2EwOGM1MGNkMDk4ZGZlNGI4ODU5MjFiY2U0NmEzZGZiN2RiOTU3NjJmMDU5OTIyMjhmNzU4MjIxMWRkZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzFaQzh4TlRBNU5UQXhOek0zTXpjeU5pOHlNREJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3w5ZTFkNzhjNmI5YTQ3N2Q2OTZlY2U0NTgxMDI4Y2M5OWYzOTM3OTQxYTY0ZDcyM2M5ODVjMzZkMWY2YmEzNDdj","altText":"200_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzFaQzh4TlRBNU5UQXhOek0zTXpjeU5pOHlNREJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3w5ZTFkNzhjNmI5YTQ3N2Q2OTZlY2U0NTgxMDI4Y2M5OWYzOTM3OTQxYTY0ZDcyM2M5ODVjMzZkMWY2YmEzNDdj","altText":"200_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk1pOHhOVEE1TlRBeE5Ua3pNVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RZNE1EbGZSRVV1YW5CbnwyNzk4YTA3ZjRhMDI5NzAyMTAwNWYzMzFkOTMzNzkwMTEyOGMyOWM4MTkxNDIyZDQyNzM1M2JhZGY4NDI1ZTE3","altText":"2000_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTA2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd4TXk4eE5UQTVOVEF4TmpFMk1UTXhNQzh4TkRRd1h6azJPVFk0TURsZlJFVXVhbkJufDZjOTgzNGJhZmIzYzhlMzVjNzNjMDA1NDMzYWQ0M2M5OTFjNTU1MWI2MjllMTQzMjZmOGY1ZDg0ODI5NzE1Mzk","altText":"1440_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDcxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3WXk4eE5UQTVOVEF4TmpNMU56a3hPQzh4TWpnd1h6azJPVFk0TURsZlJFVXVhbkJufDIxMTZmMmU1M2FiMGZlZTlhYTA3MjA0ZmRjMzIzN2RmNzYwZmVjMzFjYmRkMWRhNjU1NDQ2Mjg5YmIyNjE2ZWQ","altText":"1280_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd3TlM4eE5UQTVOVEF4TmpVNE56STVOQzh4TURJMFh6azJPVFk0TURsZlJFVXVhbkJufGY3ZDc0OWZiMDY4OGU1MjM2ZmQ3ZTZjZjljOGFkYjUwZGNkNGNhZGQwOTUyOTc3MzZjZjkxNTQyZGY5YjQxYzQ","altText":"1024_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd3TkM4eE5UQTVOVEF4TmpnME9UUXpPQzgzTmpoZk9UWTVOamd3T1Y5RVJTNXFjR2N8NjE3N2FlNGEyYzg0ZTAzMzg3YzdkMjczZDFkMWFlNWRiMDkzNmU4NDU3ODAxNGU3MDI0ODJmYzE4YzU4ZjU0OA","altText":"768_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcxTlM4eE5UQTVOVEF4TnpFeE1UVTRNaTgwT0RCZk9UWTVOamd3T1Y5RVJTNXFjR2N8MDg0ZWY3ODBiNTQ0MDQ5MmYzZjZhMTY2YTYwZTk2YjRmMjcyZGU4YTRhMTg2OTYyYWQyNmYxYjJiNjZkOWRiNg","altText":"480_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzFaQzh4TlRBNU5UQXhOek0zTXpjeU5pOHlNREJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3w5ZTFkNzhjNmI5YTQ3N2Q2OTZlY2U0NTgxMDI4Y2M5OWYzOTM3OTQxYTY0ZDcyM2M5ODVjMzZkMWY2YmEzNDdj","altText":"200_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696809-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURJMEwyaGlZeTh4TlRBNU5UQXhPREF5T1RBNE5pOHhNakJmT1RZNU5qZ3dPVjlFUlM1cWNHY3wwMmZlNzI0NDdiZTNhNjdhNjkwMjk3NDdlOGRjMGQzMTVmNjg0YjFlZTY0NmU3ZTJhNmQyMjdhYzgxZDkwMWZi","altText":"120_9696809_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnM1pDOHhOVEE1TlRBeE5URXhNamN6TkF8YjBkYWM0ODEzN2MyNDE0OGQwNTUxMzMwODA0ZGU2OTQ1MDI5ZmNhN2NlZGQ3ODFlYTJkMWQ5ZWEzYjcyODNkOA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696809_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTkM4eE5UQTRNRFk0T1RjNU5URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWU2MDg5NzgwNmQzMGVhOWRjYTRiN2I0MTc1ZWVmZTlhODE0NmY2ODM0NGVhMWQyMGQxNjQ1ZGVlZTdkNmU5Yg","altText":"2000_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTkM4eE5UQTRNRFk0T1RjNU5URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWU2MDg5NzgwNmQzMGVhOWRjYTRiN2I0MTc1ZWVmZTlhODE0NmY2ODM0NGVhMWQyMGQxNjQ1ZGVlZTdkNmU5Yg","altText":"2000_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTkM4eE5UQTRNRFk0T1RjNU5URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWU2MDg5NzgwNmQzMGVhOWRjYTRiN2I0MTc1ZWVmZTlhODE0NmY2ODM0NGVhMWQyMGQxNjQ1ZGVlZTdkNmU5Yg","altText":"2000_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBOUzh4TlRBNE1EWTVNRGcwTXpZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQXlNakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYxNGU4ZGZiZTEzMjRiZWExYmU4Yzc2MGFmMjA4MTgxNzFhMTgyYzc0OWYxM2EyNzNjZTVjODI4NzRmNTU2MmM","altText":"200_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBOUzh4TlRBNE1EWTVNRGcwTXpZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQXlNakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYxNGU4ZGZiZTEzMjRiZWExYmU4Yzc2MGFmMjA4MTgxNzFhMTgyYzc0OWYxM2EyNzNjZTVjODI4NzRmNTU2MmM","altText":"200_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTkM4eE5UQTRNRFk0T1RjNU5URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWU2MDg5NzgwNmQzMGVhOWRjYTRiN2I0MTc1ZWVmZTlhODE0NmY2ODM0NGVhMWQyMGQxNjQ1ZGVlZTdkNmU5Yg","altText":"2000_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhrTVM4eE5UQTRNRFk0T1RnMk1EWXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDdjMzUxNjk1YThkZDc3OGU1NGQ1OGVhMWYzNmY5ZDU1ZmY4Zjc1NjUwNzNkOWM0OTc2MWY0OTQwZjZmNzNiYQ","altText":"1440_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd5WVM4eE5UQTRNRFk1TURBMU56STBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODgzNDI2YjQ4NDQ1NzE1Y2E0MGMyYmIwOWI4ZmM4ZTIxNzIyMGEwMjVlNDk1Y2Y4YzZhZjQwNzE3NDAxMmRiMA","altText":"1280_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd6TkM4eE5UQTRNRFk1TURNeE9UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3TWpJd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjIxZDJkYzVjMGFmNGYxMmMyNDIwYzY4Y2NhNTU3YmUyYTVmNmY5Y2NkNDJhZTg4OGJlZTc4ZTM1NDhmOTIyMQ","altText":"1024_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd6T0M4eE5UQTRNRFk1TURRMU1EUTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdaakF5TWpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMTE1ZjVhNzE1YzhiMDY4M2E4OGIyNDZmMWNjOWIxYzg3ZTE0YzZjZjQ5ZTBmYWQyYWI5MzRkYTkyMjllM2Qz","altText":"768_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzEwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd6Wmk4eE5UQTRNRFk1TURZME56QTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdaakF5TWpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZTkzMGQ0YzNlOTI5MjVhYmYyYjhlNTUzYzJmYzgwMzM1NzZiNDllOTA1Y2QxOWRmMTMxYWM5OTMzNjgzYzRl","altText":"480_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBOUzh4TlRBNE1EWTVNRGcwTXpZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQXlNakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYxNGU4ZGZiZTEzMjRiZWExYmU4Yzc2MGFmMjA4MTgxNzFhMTgyYzc0OWYxM2EyNzNjZTVjODI4NzRmNTU2MmM","altText":"200_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000050000f022000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY4fGltYWdlL2pwZWd8YURKakwyZzVaUzh4TlRBNE1EWTVNVE13TWpRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQXlNakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlYTE3NzVhZTlmOGM1YmZkZTQxYmNjYjRkNThiZjEwOTM0YTU3MDc1NThkNDEzNzBjZmNiMDkwZWRiMmEwOTI","altText":"120_020000050000f022000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000050000f022000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJobE5pOHhOVEE0TURZNE9USXpPREEwTmd8ZWVkN2EwOGM1MGNkMDk4ZGZlNGI4ODU5MjFiY2U0NmEzZGZiN2RiOTU3NjJmMDU5OTIyMjhmNzU4MjIxMWRkZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000050000f022000200b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-618/114-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-618_114-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-618/114-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821216162","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 18-pole; Snap-in flange; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51239189","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}