[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-620/019-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 20-pole; clamping collar; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-620_019-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231, grau</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 231-620/019-000) ist eine reibungslose Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße (114,8 x 14,3 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTUwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJobVppOHhOVEE1TlRjNU56WTBOVE0wTWd8NWY1ZTIxMGRlM2EzZDYxYjQ4YjYxYWZiMWNkYjZkYzQ3ZDI0MjIwMjU4OTAwNTkxMzMyZmE5MjVjYWMwMmQ4Zg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc1TlM4eE5UQTVOVGM1T0RZeU9ETTRNaTh4TkRRd1h6azJPVFk0TkRWZlJFVXVhbkJufGJkMGMzMGEyNTE4ZTU5ZGQ0MmI0NzRhZDcwMmFjNmJmOTk2OGI0MzkxNjMyODY3ODJkMjQ5ZTM3ZWQ5YWVhMzQ","altText":"1440_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTYwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0WkM4eE5UQTVOVGM1T0RnNU1EVXlOaTh4TWpnd1h6azJPVFk0TkRWZlJFVXVhbkJufDhiMzIwYWE5ZjU4MzA4OThlNWFiOTU5YTliZjM1MmMwYmM1YjllYTQ0NTYzYTMyYjU3OWNiYTcyODNkZjg0MDE","altText":"1280_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmd6Wmk4eE5UQTVOVGM1T1RBNE56RXpOQzh4TURJMFh6azJPVFk0TkRWZlJFVXVhbkJufDk5YjZiN2M3YWVkY2I1ZjZlOTYzM2EzZjY0YWI2MzcwYmNkYWNjZDJmZmI4ZTJhYjc4ODc0ZWI1ZjI2NmM4N2Q","altText":"1024_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd6TlM4eE5UQTVOVGM1T1RNNE1qQTBOaTgzTmpoZk9UWTVOamcwTlY5RVJTNXFjR2N8ZTdjNzE5N2QxODY5YTZlODJkZWRhMjkxMGI0MTgxMzQzNWQ2ZmFkMDc3MjMzMzBkNDlhNGVlZjRkNWYxNjFlZA","altText":"768_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd5WWk4eE5UQTVOVGM1T1RZME5ERTVNQzgwT0RCZk9UWTVOamcwTlY5RVJTNXFjR2N8MTNmZjgyZGEyYWIyMzAxNTkzN2FmMjQ5NjA4ODhlYTVjMjcxYzhiMDI4YWE1NzE4MWM3Y2E3MGVkZDgzNWEzMA","altText":"480_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3lNUzh4TlRBNU5UYzVPVGt3TmpNek5DOHlNREJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w3MWQ4ZjZiNDhkNjNhOWFmMzliNjgzZTMwNGZlZTNmODFiMzNlM2YwMDc2ZTE4OGNjMzZkODU3NmU5YjVjNGYw","altText":"200_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3lNUzh4TlRBNU5UYzVPVGt3TmpNek5DOHlNREJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w3MWQ4ZjZiNDhkNjNhOWFmMzliNjgzZTMwNGZlZTNmODFiMzNlM2YwMDc2ZTE4OGNjMzZkODU3NmU5YjVjNGYw","altText":"200_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3lNUzh4TlRBNU5UYzVPVGt3TmpNek5DOHlNREJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w3MWQ4ZjZiNDhkNjNhOWFmMzliNjgzZTMwNGZlZTNmODFiMzNlM2YwMDc2ZTE4OGNjMzZkODU3NmU5YjVjNGYw","altText":"200_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyZ3dZaTh4TlRBNU5UZ3dNRFU1TkRRMk1pOHhNakJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w5NjkyYTk3N2QzYzFmNTlhMDY5ZGYzMzliMzAzNWE4OTlhY2VmNDQ2ZjczOTE5ODIxYWJlNzU4ZTJkNzIzMTgx","altText":"120_9696845_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3lNUzh4TlRBNU5UYzVPVGt3TmpNek5DOHlNREJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w3MWQ4ZjZiNDhkNjNhOWFmMzliNjgzZTMwNGZlZTNmODFiMzNlM2YwMDc2ZTE4OGNjMzZkODU3NmU5YjVjNGYw","altText":"200_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3lNUzh4TlRBNU5UYzVPVGt3TmpNek5DOHlNREJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w3MWQ4ZjZiNDhkNjNhOWFmMzliNjgzZTMwNGZlZTNmODFiMzNlM2YwMDc2ZTE4OGNjMzZkODU3NmU5YjVjNGYw","altText":"200_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc1TlM4eE5UQTVOVGM1T0RZeU9ETTRNaTh4TkRRd1h6azJPVFk0TkRWZlJFVXVhbkJufGJkMGMzMGEyNTE4ZTU5ZGQ0MmI0NzRhZDcwMmFjNmJmOTk2OGI0MzkxNjMyODY3ODJkMjQ5ZTM3ZWQ5YWVhMzQ","altText":"1440_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTYwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0WkM4eE5UQTVOVGM1T0RnNU1EVXlOaTh4TWpnd1h6azJPVFk0TkRWZlJFVXVhbkJufDhiMzIwYWE5ZjU4MzA4OThlNWFiOTU5YTliZjM1MmMwYmM1YjllYTQ0NTYzYTMyYjU3OWNiYTcyODNkZjg0MDE","altText":"1280_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmd6Wmk4eE5UQTVOVGM1T1RBNE56RXpOQzh4TURJMFh6azJPVFk0TkRWZlJFVXVhbkJufDk5YjZiN2M3YWVkY2I1ZjZlOTYzM2EzZjY0YWI2MzcwYmNkYWNjZDJmZmI4ZTJhYjc4ODc0ZWI1ZjI2NmM4N2Q","altText":"1024_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd6TlM4eE5UQTVOVGM1T1RNNE1qQTBOaTgzTmpoZk9UWTVOamcwTlY5RVJTNXFjR2N8ZTdjNzE5N2QxODY5YTZlODJkZWRhMjkxMGI0MTgxMzQzNWQ2ZmFkMDc3MjMzMzBkNDlhNGVlZjRkNWYxNjFlZA","altText":"768_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd5WWk4eE5UQTVOVGM1T1RZME5ERTVNQzgwT0RCZk9UWTVOamcwTlY5RVJTNXFjR2N8MTNmZjgyZGEyYWIyMzAxNTkzN2FmMjQ5NjA4ODhlYTVjMjcxYzhiMDI4YWE1NzE4MWM3Y2E3MGVkZDgzNWEzMA","altText":"480_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3lNUzh4TlRBNU5UYzVPVGt3TmpNek5DOHlNREJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w3MWQ4ZjZiNDhkNjNhOWFmMzliNjgzZTMwNGZlZTNmODFiMzNlM2YwMDc2ZTE4OGNjMzZkODU3NmU5YjVjNGYw","altText":"200_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyZ3dZaTh4TlRBNU5UZ3dNRFU1TkRRMk1pOHhNakJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w5NjkyYTk3N2QzYzFmNTlhMDY5ZGYzMzliMzAzNWE4OTlhY2VmNDQ2ZjczOTE5ODIxYWJlNzU4ZTJkNzIzMTgx","altText":"120_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTUwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJobVppOHhOVEE1TlRjNU56WTBOVE0wTWd8NWY1ZTIxMGRlM2EzZDYxYjQ4YjYxYWZiMWNkYjZkYzQ3ZDI0MjIwMjU4OTAwNTkxMzMyZmE5MjVjYWMwMmQ4Zg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc0Tnk4eE5UQTJPVEU1TXpVd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRmZGI1NGRiN2UyNDYxNTY2ZDBjYTU3YjI5Y2E3N2Q2ZTA2OGE2NjliZTQ4YzIwZTg4NjkyOWYxYTAyNmYyNw","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0WWk4eE5UQTJPVEU1TXpZek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjJhYzU5MWE2ZDk2NjQ2MTJiNTQ4N2UxNjE0YTk0ZTA1YjUxYjc1M2JmMmQ4MTZjMjAyZTE3MTBlODBmNzM2OA","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmc0Wmk4eE5UQTJPVEU1TXpjMk5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzAwMzI5NjM1OTQxNTU4MzEzZDdlZDAxMjQ3MmYzODY5ODMzYTllODgyMjFlMTg5MjAxOGY0ZGNlYzZhZDIwMQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsTUM4eE5UQTJPVEU1TkRBeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5YTk1OTgwOGJjMDUzNzZmNDIyZmUwNzI4M2U3OTA4NzVlM2I0YWQ2Zjg1ZGI4ZWE5OTI3Y2M4MTY2OTQ0ODM5","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsTkM4eE5UQTJPVEU1TkRFMU9ERXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNmFhNGE4M2M1NmNiMjRiNWQzMGU2ZDVlNmZkMjRjZmUxMjc3Yjc4NjNhNjYwMjEzYWRlMGEyNmZjYTQzNTU2","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZaTh4TlRBMk9URTVORGd4TXpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZkNGY3ZDYyODVhODVjZjljNWZiMDA0NWZjZDk1ZGZiOWU4ZTNjMzQ5NDdkYWNlNmIyYzgyOTMxMDBhMzlhN2U","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlpOHhOVEEyT1RFNU1qazBOVFk1TkF8Zjk3NzA4NzdjYmQxMDFmNTRjOTQxYWMxZjU0MTY1Y2RkNjkzMzMwNDlhZDE0YmVlZTZiZmNmYzNmZTA0MGY4Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd6Tmk4eE5UQTNOak0xTURRMU9Ua3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDMwZDQ2OWMxYTU3NWFlNjlkY2UyMjc0YWI1NWNhNTZhYTNiY2M2YTY0ODE3NDczYjg4NWU4ZThiYTg5YjkyOQ","altText":"1440_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd5Wmk4eE5UQTNOak0xTURZMU5qVTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhMzc4ZDk0YTA2ZGI3ZmVjM2Y0YWU2ZjFkYWNmZDU2Zjc4ZWJkZGE1YmQzNDUwYzljYWVjNTQ3MTg3ZTlmZQ","altText":"1280_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd5Tmk4eE5UQTNOak0xTURreE9EWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWNlOWUxOWUzMTNkYjkzYTEyZTUzZWE1OGIyYmJmNjM2ZmE3OGVjOTE5ZWViNDA4MjZiNzIyMGM0MGYzOTcyYw","altText":"1024_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Nzk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd5WWk4eE5UQTNOak0xTVRJeE16VTVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1EwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlNDRjMmRkZGE1NTRlYzNjNWFjMGUyNDZjZmU0OThjMTM4YWVkZWJjYmYwYzI1YzIzNjgyY2IyNWE1YWQ0M2Rl","altText":"768_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd5Wmk4eE5UQTNOak0xTVRNME5EWTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1EwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZTMxNDhhOGJmNjhkNTgzOWRhMjExODNmY2E4N2Y5MzQwMTdiZTIxYTAxN2NiNjMzMjQ0YTdlZmE2NTFlZmI2","altText":"480_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZzVNeTh4TlRBM05qTTFNakU1TmpZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2ZWM3ZjYyNDkzZGFlMWFkZmRiZjgwOTY1OTYyOWJhN2IxOTQxMmQ1MzJhZWE1OWZkMTExY2QyNmY3MTAwODE","altText":"120_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoaU9DOHhOVEEzTmpNME9UWTNNelV3TWd8NDUwOTc0YmU1ODA2MDY4ZjgxMGEwYzFlMWNjYTQ1ZWNmNDY5MGQ3YzhmOWY0MjM1NzRlMmVhMGIxZGE1MDBjNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3lNUzh4TlRBNU5UYzVPVGt3TmpNek5DOHlNREJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w3MWQ4ZjZiNDhkNjNhOWFmMzliNjgzZTMwNGZlZTNmODFiMzNlM2YwMDc2ZTE4OGNjMzZkODU3NmU5YjVjNGYw","altText":"200_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3lNUzh4TlRBNU5UYzVPVGt3TmpNek5DOHlNREJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w3MWQ4ZjZiNDhkNjNhOWFmMzliNjgzZTMwNGZlZTNmODFiMzNlM2YwMDc2ZTE4OGNjMzZkODU3NmU5YjVjNGYw","altText":"200_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNVppOHhOVEE1TlRjNU9ETTJOakl6T0M4eU1EQXdYemsyT1RZNE5EVmZSRVV1YW5CbnxjN2M0N2U3ODgzMTM3ZGNiMDllY2M2NTkzOTlmNjczYWFiOGM0Mzg4ZGY3MTRlZWE0NWY0ZDU5Zjc4YTkyNDNm","altText":"2000_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc1TlM4eE5UQTVOVGM1T0RZeU9ETTRNaTh4TkRRd1h6azJPVFk0TkRWZlJFVXVhbkJufGJkMGMzMGEyNTE4ZTU5ZGQ0MmI0NzRhZDcwMmFjNmJmOTk2OGI0MzkxNjMyODY3ODJkMjQ5ZTM3ZWQ5YWVhMzQ","altText":"1440_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTYwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0WkM4eE5UQTVOVGM1T0RnNU1EVXlOaTh4TWpnd1h6azJPVFk0TkRWZlJFVXVhbkJufDhiMzIwYWE5ZjU4MzA4OThlNWFiOTU5YTliZjM1MmMwYmM1YjllYTQ0NTYzYTMyYjU3OWNiYTcyODNkZjg0MDE","altText":"1280_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmd6Wmk4eE5UQTVOVGM1T1RBNE56RXpOQzh4TURJMFh6azJPVFk0TkRWZlJFVXVhbkJufDk5YjZiN2M3YWVkY2I1ZjZlOTYzM2EzZjY0YWI2MzcwYmNkYWNjZDJmZmI4ZTJhYjc4ODc0ZWI1ZjI2NmM4N2Q","altText":"1024_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd6TlM4eE5UQTVOVGM1T1RNNE1qQTBOaTgzTmpoZk9UWTVOamcwTlY5RVJTNXFjR2N8ZTdjNzE5N2QxODY5YTZlODJkZWRhMjkxMGI0MTgxMzQzNWQ2ZmFkMDc3MjMzMzBkNDlhNGVlZjRkNWYxNjFlZA","altText":"768_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd5WWk4eE5UQTVOVGM1T1RZME5ERTVNQzgwT0RCZk9UWTVOamcwTlY5RVJTNXFjR2N8MTNmZjgyZGEyYWIyMzAxNTkzN2FmMjQ5NjA4ODhlYTVjMjcxYzhiMDI4YWE1NzE4MWM3Y2E3MGVkZDgzNWEzMA","altText":"480_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3lNUzh4TlRBNU5UYzVPVGt3TmpNek5DOHlNREJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w3MWQ4ZjZiNDhkNjNhOWFmMzliNjgzZTMwNGZlZTNmODFiMzNlM2YwMDc2ZTE4OGNjMzZkODU3NmU5YjVjNGYw","altText":"200_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696845-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyZ3dZaTh4TlRBNU5UZ3dNRFU1TkRRMk1pOHhNakJmT1RZNU5qZzBOVjlFUlM1cWNHY3w5NjkyYTk3N2QzYzFmNTlhMDY5ZGYzMzliMzAzNWE4OTlhY2VmNDQ2ZjczOTE5ODIxYWJlNzU4ZTJkNzIzMTgx","altText":"120_9696845_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTUwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJobVppOHhOVEE1TlRjNU56WTBOVE0wTWd8NWY1ZTIxMGRlM2EzZDYxYjQ4YjYxYWZiMWNkYjZkYzQ3ZDI0MjIwMjU4OTAwNTkxMzMyZmE5MjVjYWMwMmQ4Zg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696845_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc0Tnk4eE5UQTJPVEU1TXpVd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRmZGI1NGRiN2UyNDYxNTY2ZDBjYTU3YjI5Y2E3N2Q2ZTA2OGE2NjliZTQ4YzIwZTg4NjkyOWYxYTAyNmYyNw","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0WWk4eE5UQTJPVEU1TXpZek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjJhYzU5MWE2ZDk2NjQ2MTJiNTQ4N2UxNjE0YTk0ZTA1YjUxYjc1M2JmMmQ4MTZjMjAyZTE3MTBlODBmNzM2OA","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmc0Wmk4eE5UQTJPVEU1TXpjMk5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzAwMzI5NjM1OTQxNTU4MzEzZDdlZDAxMjQ3MmYzODY5ODMzYTllODgyMjFlMTg5MjAxOGY0ZGNlYzZhZDIwMQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsTUM4eE5UQTJPVEU1TkRBeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5YTk1OTgwOGJjMDUzNzZmNDIyZmUwNzI4M2U3OTA4NzVlM2I0YWQ2Zjg1ZGI4ZWE5OTI3Y2M4MTY2OTQ0ODM5","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsTkM4eE5UQTJPVEU1TkRFMU9ERXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNmFhNGE4M2M1NmNiMjRiNWQzMGU2ZDVlNmZkMjRjZmUxMjc3Yjc4NjNhNjYwMjEzYWRlMGEyNmZjYTQzNTU2","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZaTh4TlRBMk9URTVORGd4TXpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZkNGY3ZDYyODVhODVjZjljNWZiMDA0NWZjZDk1ZGZiOWU4ZTNjMzQ5NDdkYWNlNmIyYzgyOTMxMDBhMzlhN2U","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlpOHhOVEEyT1RFNU1qazBOVFk1TkF8Zjk3NzA4NzdjYmQxMDFmNTRjOTQxYWMxZjU0MTY1Y2RkNjkzMzMwNDlhZDE0YmVlZTZiZmNmYzNmZTA0MGY4Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd6Tmk4eE5UQTNOak0xTURRMU9Ua3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDMwZDQ2OWMxYTU3NWFlNjlkY2UyMjc0YWI1NWNhNTZhYTNiY2M2YTY0ODE3NDczYjg4NWU4ZThiYTg5YjkyOQ","altText":"1440_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd5Wmk4eE5UQTNOak0xTURZMU5qVTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhMzc4ZDk0YTA2ZGI3ZmVjM2Y0YWU2ZjFkYWNmZDU2Zjc4ZWJkZGE1YmQzNDUwYzljYWVjNTQ3MTg3ZTlmZQ","altText":"1280_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd5Tmk4eE5UQTNOak0xTURreE9EWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWNlOWUxOWUzMTNkYjkzYTEyZTUzZWE1OGIyYmJmNjM2ZmE3OGVjOTE5ZWViNDA4MjZiNzIyMGM0MGYzOTcyYw","altText":"1024_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Nzk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd5WWk4eE5UQTNOak0xTVRJeE16VTVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1EwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlNDRjMmRkZGE1NTRlYzNjNWFjMGUyNDZjZmU0OThjMTM4YWVkZWJjYmYwYzI1YzIzNjgyY2IyNWE1YWQ0M2Rl","altText":"768_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd5Wmk4eE5UQTNOak0xTVRNME5EWTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1EwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZTMxNDhhOGJmNjhkNTgzOWRhMjExODNmY2E4N2Y5MzQwMTdiZTIxYTAxN2NiNjMzMjQ0YTdlZmE2NTFlZmI2","altText":"480_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZzVNeTh4TlRBM05qTTFNakU1TmpZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2ZWM3ZjYyNDkzZGFlMWFkZmRiZjgwOTY1OTYyOWJhN2IxOTQxMmQ1MzJhZWE1OWZkMTExY2QyNmY3MTAwODE","altText":"120_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoaU9DOHhOVEEzTmpNME9UWTNNelV3TWd8NDUwOTc0YmU1ODA2MDY4ZjgxMGEwYzFlMWNjYTQ1ZWNmNDY5MGQ3YzhmOWY0MjM1NzRlMmVhMGIxZGE1MDBjNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-620/019-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-620_019-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-620/019-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918259187","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 20-pole; clamping collar; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51110912","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}