[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-642","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 12-pole; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-642","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-642 ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (64,16 x 14,3 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzE2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnNFlpOHhOVEE1TkRZNE16VXdNRFUzTkF8ZTA3NmU3ZDA3ZGQ5MmJhYjZhZGE4OTUxN2VhOWRjNTk5OTFiMzI4OGMyZmZiNDQ1MWM2YjM3ZWFmOWI2Y2M1ZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJneU5DOHhOVEE1TkRZNE5EUXhPREEzT0M4eE5EUXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxmN2Y0NGZiMTg4MmZiOWQ1YTgyOTAwMjNhMjg1YWQ2Y2EyOTM4YzQ1MGFhZTBmOGMxNmNhMGIyYzExOTM5NDk4","altText":"1440_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd4WkM4eE5UQTVORFk0TkRZeE5EWTROaTh4TWpnd1h6azJPVGN4T1RaZlJFVXVhbkJufDAzNDM5Nzg0NTQxOTU2OGUzZmZjMGYwYjgzZDAxZDA2MGU1MjZlMjliYzE4ODY5YzYzMjM2MDcyYTcwNGY5YTQ","altText":"1280_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4TXk4eE5UQTVORFk0TkRrME1qTTJOaTh4TURJMFh6azJPVGN4T1RaZlJFVXVhbkJufDM5OTU1ZmY0NmEzNTA3MDg2NDlmOWM2YzQ0YTcxYzZlM2E3YzQ3OWI2MWYxNTA0MDUyYzZhZGYzOTE3NDZkNDI","altText":"1024_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd6Wmk4eE5UQTVORFk0TlRJM01EQTBOaTgzTmpoZk9UWTVOekU1Tmw5RVJTNXFjR2N8OTVlNTExOWIyZDdkNWYwZTMyOGZhNjNjM2I0MTQxOWY1MjM0NmI5OTE0OTI2YjNhOGEwOWY0OGI5Njk1ZjljNg","altText":"768_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmcwTlM4eE5UQTVORFk0TlRRMk5qWTFOQzgwT0RCZk9UWTVOekU1Tmw5RVJTNXFjR2N8YjYzMjM2YTM2ZTc2N2ZmODk3MTRhM2Q3ZmUzMGU2OGY5NWJmOWU0NTBjMWVkZTVjYmIwNTFiNjJiYjYwNDkwYQ","altText":"480_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyZzBaaTh4TlRBNU5EWTROVGMyTVRVMk5pOHlNREJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2ZTM4M2ZmYjNmY2UxMWRmNWRhYzY5MTkzNDc2ODFkMzJmYTlmZWU2NTUxYzNiYjM4OTkyM2ZhNGYzODk5NTY5","altText":"200_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyZzBaaTh4TlRBNU5EWTROVGMyTVRVMk5pOHlNREJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2ZTM4M2ZmYjNmY2UxMWRmNWRhYzY5MTkzNDc2ODFkMzJmYTlmZWU2NTUxYzNiYjM4OTkyM2ZhNGYzODk5NTY5","altText":"200_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyZzBaaTh4TlRBNU5EWTROVGMyTVRVMk5pOHlNREJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2ZTM4M2ZmYjNmY2UxMWRmNWRhYzY5MTkzNDc2ODFkMzJmYTlmZWU2NTUxYzNiYjM4OTkyM2ZhNGYzODk5NTY5","altText":"200_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA4fGltYWdlL2pwZWd8YURZd0wyaGhZeTh4TlRBNU5EWTROak00TkRFMU9DOHhNakJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2YWQ1MTk0ZjFjOGM2OWVjNWNmNzJmOGFmYjg4YjA1NGRkMGE5NzQ0YmIwNDI1NmEwNmExZjBiMDBmZGUyNzEx","altText":"120_9697196_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyZzBaaTh4TlRBNU5EWTROVGMyTVRVMk5pOHlNREJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2ZTM4M2ZmYjNmY2UxMWRmNWRhYzY5MTkzNDc2ODFkMzJmYTlmZWU2NTUxYzNiYjM4OTkyM2ZhNGYzODk5NTY5","altText":"200_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyZzBaaTh4TlRBNU5EWTROVGMyTVRVMk5pOHlNREJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2ZTM4M2ZmYjNmY2UxMWRmNWRhYzY5MTkzNDc2ODFkMzJmYTlmZWU2NTUxYzNiYjM4OTkyM2ZhNGYzODk5NTY5","altText":"200_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJneU5DOHhOVEE1TkRZNE5EUXhPREEzT0M4eE5EUXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxmN2Y0NGZiMTg4MmZiOWQ1YTgyOTAwMjNhMjg1YWQ2Y2EyOTM4YzQ1MGFhZTBmOGMxNmNhMGIyYzExOTM5NDk4","altText":"1440_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd4WkM4eE5UQTVORFk0TkRZeE5EWTROaTh4TWpnd1h6azJPVGN4T1RaZlJFVXVhbkJufDAzNDM5Nzg0NTQxOTU2OGUzZmZjMGYwYjgzZDAxZDA2MGU1MjZlMjliYzE4ODY5YzYzMjM2MDcyYTcwNGY5YTQ","altText":"1280_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4TXk4eE5UQTVORFk0TkRrME1qTTJOaTh4TURJMFh6azJPVGN4T1RaZlJFVXVhbkJufDM5OTU1ZmY0NmEzNTA3MDg2NDlmOWM2YzQ0YTcxYzZlM2E3YzQ3OWI2MWYxNTA0MDUyYzZhZGYzOTE3NDZkNDI","altText":"1024_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd6Wmk4eE5UQTVORFk0TlRJM01EQTBOaTgzTmpoZk9UWTVOekU1Tmw5RVJTNXFjR2N8OTVlNTExOWIyZDdkNWYwZTMyOGZhNjNjM2I0MTQxOWY1MjM0NmI5OTE0OTI2YjNhOGEwOWY0OGI5Njk1ZjljNg","altText":"768_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmcwTlM4eE5UQTVORFk0TlRRMk5qWTFOQzgwT0RCZk9UWTVOekU1Tmw5RVJTNXFjR2N8YjYzMjM2YTM2ZTc2N2ZmODk3MTRhM2Q3ZmUzMGU2OGY5NWJmOWU0NTBjMWVkZTVjYmIwNTFiNjJiYjYwNDkwYQ","altText":"480_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyZzBaaTh4TlRBNU5EWTROVGMyTVRVMk5pOHlNREJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2ZTM4M2ZmYjNmY2UxMWRmNWRhYzY5MTkzNDc2ODFkMzJmYTlmZWU2NTUxYzNiYjM4OTkyM2ZhNGYzODk5NTY5","altText":"200_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA4fGltYWdlL2pwZWd8YURZd0wyaGhZeTh4TlRBNU5EWTROak00TkRFMU9DOHhNakJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2YWQ1MTk0ZjFjOGM2OWVjNWNmNzJmOGFmYjg4YjA1NGRkMGE5NzQ0YmIwNDI1NmEwNmExZjBiMDBmZGUyNzEx","altText":"120_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzE2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnNFlpOHhOVEE1TkRZNE16VXdNRFUzTkF8ZTA3NmU3ZDA3ZGQ5MmJhYjZhZGE4OTUxN2VhOWRjNTk5OTFiMzI4OGMyZmZiNDQ1MWM2YjM3ZWFmOWI2Y2M1ZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmcwTWk4eE5UQTJOalkwTVRjMk1ESTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTE3MWJlYjRiM2E4Y2IwOGI0MDBkMGY3MzJmMTE1NzBkOTQ2MTA1Yzc2YzM2MmM5NGQwNDVjMTE0N2RhNjkwYQ","altText":"1440_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd6Wmk4eE5UQTJOalkwTVRnMU9EVTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM3ZDM0ZDA4ODliYzQ1ZTgxOGE4NTM5ZTc0YWI0YWNmY2Q0YmJiY2I1NjM0NDBjOWZlMDRhNjVhY2RiZDFhNg","altText":"1280_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd3Wmk4eE5UQTJOalkwTWpBNE56azJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjBlOWExMmQ4OWQyZTQxNmEwNzkwZGI1MTJlNGZmZTIxZmRiMjUyZWU1ZDAxODE2NTYzNTgyNzU2MTIyZmNlNg","altText":"1024_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmd4Tmk4eE5UQTJOalkwTWpJNE5EVTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1UyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZDUzNmQyNjgyNmJiYTY2NWIxMDliNjcxY2I5YmRjM2RhMzI2N2M3YWZhY2ViM2YwNTIxM2VhYTIxMTUzNjg3","altText":"768_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmd4Wmk4eE5UQTJOalkwTWpVeE16azFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1UyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhODk3NzI3YzZmNjY0OGI1YTJkY2VmZDlkMzg2ZjA5NjcxYjkyNTE1NmQ2YThlM2I3MDNhZWRjMTA3NGEyYTll","altText":"480_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzNaaTh4TlRBMk5qWTBNekl6TkRnME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmZjU1NGNiMjg5ZWI4NzRiMmMxOWZlMmI4MTc4OTI2MzE2NjQzZDQxZWU4NmQ0MTFlYmE1ODk1ZWYxY2RlMDg","altText":"120_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoaE9TOHhOVEEyTmpZME1EZ3hNREF4TkF8Zjg0YWRiYzEyMTAxNGI4OTYzNmFlZmQzMGEzZWNlYzFjY2IwNzQ3Yzk0MmU3N2U4N2E0NTc2ZTI2YWI1OTdhZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyZzBaaTh4TlRBNU5EWTROVGMyTVRVMk5pOHlNREJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2ZTM4M2ZmYjNmY2UxMWRmNWRhYzY5MTkzNDc2ODFkMzJmYTlmZWU2NTUxYzNiYjM4OTkyM2ZhNGYzODk5NTY5","altText":"200_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyZzBaaTh4TlRBNU5EWTROVGMyTVRVMk5pOHlNREJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2ZTM4M2ZmYjNmY2UxMWRmNWRhYzY5MTkzNDc2ODFkMzJmYTlmZWU2NTUxYzNiYjM4OTkyM2ZhNGYzODk5NTY5","altText":"200_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneVpTOHhOVEE1TkRZNE5ERTFOVGt6TkM4eU1EQXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxhMzJmYzc3MzQ2NjM0NjY3OGQzZmQ2MGZkOTE3YzZhMjQ2ODQzMzVmMjIwYjRlZmNlZjM4OTExM2NmNTY4NWVm","altText":"2000_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJneU5DOHhOVEE1TkRZNE5EUXhPREEzT0M4eE5EUXdYemsyT1RjeE9UWmZSRVV1YW5CbnxmN2Y0NGZiMTg4MmZiOWQ1YTgyOTAwMjNhMjg1YWQ2Y2EyOTM4YzQ1MGFhZTBmOGMxNmNhMGIyYzExOTM5NDk4","altText":"1440_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd4WkM4eE5UQTVORFk0TkRZeE5EWTROaTh4TWpnd1h6azJPVGN4T1RaZlJFVXVhbkJufDAzNDM5Nzg0NTQxOTU2OGUzZmZjMGYwYjgzZDAxZDA2MGU1MjZlMjliYzE4ODY5YzYzMjM2MDcyYTcwNGY5YTQ","altText":"1280_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4TXk4eE5UQTVORFk0TkRrME1qTTJOaTh4TURJMFh6azJPVGN4T1RaZlJFVXVhbkJufDM5OTU1ZmY0NmEzNTA3MDg2NDlmOWM2YzQ0YTcxYzZlM2E3YzQ3OWI2MWYxNTA0MDUyYzZhZGYzOTE3NDZkNDI","altText":"1024_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd6Wmk4eE5UQTVORFk0TlRJM01EQTBOaTgzTmpoZk9UWTVOekU1Tmw5RVJTNXFjR2N8OTVlNTExOWIyZDdkNWYwZTMyOGZhNjNjM2I0MTQxOWY1MjM0NmI5OTE0OTI2YjNhOGEwOWY0OGI5Njk1ZjljNg","altText":"768_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmcwTlM4eE5UQTVORFk0TlRRMk5qWTFOQzgwT0RCZk9UWTVOekU1Tmw5RVJTNXFjR2N8YjYzMjM2YTM2ZTc2N2ZmODk3MTRhM2Q3ZmUzMGU2OGY5NWJmOWU0NTBjMWVkZTVjYmIwNTFiNjJiYjYwNDkwYQ","altText":"480_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyZzBaaTh4TlRBNU5EWTROVGMyTVRVMk5pOHlNREJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2ZTM4M2ZmYjNmY2UxMWRmNWRhYzY5MTkzNDc2ODFkMzJmYTlmZWU2NTUxYzNiYjM4OTkyM2ZhNGYzODk5NTY5","altText":"200_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9697196-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA4fGltYWdlL2pwZWd8YURZd0wyaGhZeTh4TlRBNU5EWTROak00TkRFMU9DOHhNakJmT1RZNU56RTVObDlFUlM1cWNHY3w2YWQ1MTk0ZjFjOGM2OWVjNWNmNzJmOGFmYjg4YjA1NGRkMGE5NzQ0YmIwNDI1NmEwNmExZjBiMDBmZGUyNzEx","altText":"120_9697196_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzE2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnNFlpOHhOVEE1TkRZNE16VXdNRFUzTkF8ZTA3NmU3ZDA3ZGQ5MmJhYjZhZGE4OTUxN2VhOWRjNTk5OTFiMzI4OGMyZmZiNDQ1MWM2YjM3ZWFmOWI2Y2M1ZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9697196_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmcwTWk4eE5UQTJOalkwTVRjMk1ESTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTE3MWJlYjRiM2E4Y2IwOGI0MDBkMGY3MzJmMTE1NzBkOTQ2MTA1Yzc2YzM2MmM5NGQwNDVjMTE0N2RhNjkwYQ","altText":"1440_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd6Wmk4eE5UQTJOalkwTVRnMU9EVTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM3ZDM0ZDA4ODliYzQ1ZTgxOGE4NTM5ZTc0YWI0YWNmY2Q0YmJiY2I1NjM0NDBjOWZlMDRhNjVhY2RiZDFhNg","altText":"1280_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd3Wmk4eE5UQTJOalkwTWpBNE56azJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjBlOWExMmQ4OWQyZTQxNmEwNzkwZGI1MTJlNGZmZTIxZmRiMjUyZWU1ZDAxODE2NTYzNTgyNzU2MTIyZmNlNg","altText":"1024_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmd4Tmk4eE5UQTJOalkwTWpJNE5EVTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1UyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZDUzNmQyNjgyNmJiYTY2NWIxMDliNjcxY2I5YmRjM2RhMzI2N2M3YWZhY2ViM2YwNTIxM2VhYTIxMTUzNjg3","altText":"768_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmd4Wmk4eE5UQTJOalkwTWpVeE16azFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1UyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhODk3NzI3YzZmNjY0OGI1YTJkY2VmZDlkMzg2ZjA5NjcxYjkyNTE1NmQ2YThlM2I3MDNhZWRjMTA3NGEyYTll","altText":"480_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzNaaTh4TlRBMk5qWTBNekl6TkRnME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmZjU1NGNiMjg5ZWI4NzRiMmMxOWZlMmI4MTc4OTI2MzE2NjQzZDQxZWU4NmQ0MTFlYmE1ODk1ZWYxY2RlMDg","altText":"120_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoaE9TOHhOVEEyTmpZME1EZ3hNREF4TkF8Zjg0YWRiYzEyMTAxNGI4OTYzNmFlZmQzMGEzZWNlYzFjY2IwNzQ3Yzk0MmU3N2U4N2E0NTc2ZTI2YWI1OTdhZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-642","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-642","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-642","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918260695","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 12-pole; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111063","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}