[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-644","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 14-pole; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-644","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Rastermaß 5,08 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-644 ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (74,32 x 14,3 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjY0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJoaU15OHhOVEE0T1RNME1qVXhNekU0TWd8MjE1MzkzNGJiZjExZGEzNWY3NWFmMzBhNWFmNTYxY2FjNThkM2I3MmU4ODAwMzI5YWUzYmM1YmMyMmI5MDVmZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd5TlM4eE5URXpOelV4TURJNU16VXpOQzh4TkRRd1h6azJPVGN6TWpaZlJFVXVhbkJufGQ2ZTI5MzFlYWU5NTg0YzY5Y2UwYTEyNjg4ZDk3MGJlNGQ1OTQxYTY2MGYzMzZlNjY0ZjM4NzFmOGY2MGFlMTc","altText":"1440_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDAxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd5WXk4eE5URXpOelV4TURRMU56TTNOQzh4TWpnd1h6azJPVGN6TWpaZlJFVXVhbkJufDQ5YWQ1YjBmNmMxMTU0OTEwYjA1YWExNjc1YzI1OTFhZWQ1NmFiNzdlOWEzZWM1Y2VhZjEwNjcxNjBlMjUxZTE","altText":"1280_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd5Wmk4eE5URXpOelV4TURVMU5UWTNPQzh4TURJMFh6azJPVGN6TWpaZlJFVXVhbkJufGFjZDljZGZmYzlhM2NkMzgyNjlhMDA3ZDcxMGY2NmI0Yzg0NzViNmRiYzc5Yzg4ZmIzNGVlY2I0YmUxNWRmZDE","altText":"1024_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd6TXk4eE5URXpOelV4TURZMU16azRNaTgzTmpoZk9UWTVOek15Tmw5RVJTNXFjR2N8ZDFmYTJjNzYxZjg0YmI1OTcxYzVkODc2MDNhZjA0NmVlNWU2YmE1MDUzOTBkMzdiNzUwMTM2YTE2YTBkYWU4Nw","altText":"768_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd6Tmk4eE5URXpOelV4TURjMU1qSTROaTgwT0RCZk9UWTVOek15Tmw5RVJTNXFjR2N8MDNiYzVkMmE2NDYwYjEzYWI5MTBlN2M5MzM3MWJhYTM3N2Y3YzcyMjNiZTlkMDdkZWQ3YjU4ZjY1MzI3NTYxYw","altText":"480_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3pPUzh4TlRFek56VXhNRGcxTURVNU1DOHlNREJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wxMmNiNGNlOTg2ZGYzMzRkYjkyOTM1MmQwZjZkYjk0ZDZjMjg0YWEzYjVmMTM5Y2M1YjU2YjAwYzYyZDY0NDE0","altText":"200_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3pPUzh4TlRFek56VXhNRGcxTURVNU1DOHlNREJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wxMmNiNGNlOTg2ZGYzMzRkYjkyOTM1MmQwZjZkYjk0ZDZjMjg0YWEzYjVmMTM5Y2M1YjU2YjAwYzYyZDY0NDE0","altText":"200_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3pPUzh4TlRFek56VXhNRGcxTURVNU1DOHlNREJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wxMmNiNGNlOTg2ZGYzMzRkYjkyOTM1MmQwZjZkYjk0ZDZjMjg0YWEzYjVmMTM5Y2M1YjU2YjAwYzYyZDY0NDE0","altText":"200_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZzRZaTh4TlRFek56VXhNVEUwTlRVd01pOHhNakJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wyYzhjMmJhN2E1ZTNlMjJlY2M4YTkxY2Y4MjliYTc5OTZhZWQ2MjhmMjA0NjExNDVjYzdmNmZhYzFkYzFmMTZm","altText":"120_9697326_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3pPUzh4TlRFek56VXhNRGcxTURVNU1DOHlNREJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wxMmNiNGNlOTg2ZGYzMzRkYjkyOTM1MmQwZjZkYjk0ZDZjMjg0YWEzYjVmMTM5Y2M1YjU2YjAwYzYyZDY0NDE0","altText":"200_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3pPUzh4TlRFek56VXhNRGcxTURVNU1DOHlNREJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wxMmNiNGNlOTg2ZGYzMzRkYjkyOTM1MmQwZjZkYjk0ZDZjMjg0YWEzYjVmMTM5Y2M1YjU2YjAwYzYyZDY0NDE0","altText":"200_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd5TlM4eE5URXpOelV4TURJNU16VXpOQzh4TkRRd1h6azJPVGN6TWpaZlJFVXVhbkJufGQ2ZTI5MzFlYWU5NTg0YzY5Y2UwYTEyNjg4ZDk3MGJlNGQ1OTQxYTY2MGYzMzZlNjY0ZjM4NzFmOGY2MGFlMTc","altText":"1440_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDAxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd5WXk4eE5URXpOelV4TURRMU56TTNOQzh4TWpnd1h6azJPVGN6TWpaZlJFVXVhbkJufDQ5YWQ1YjBmNmMxMTU0OTEwYjA1YWExNjc1YzI1OTFhZWQ1NmFiNzdlOWEzZWM1Y2VhZjEwNjcxNjBlMjUxZTE","altText":"1280_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd5Wmk4eE5URXpOelV4TURVMU5UWTNPQzh4TURJMFh6azJPVGN6TWpaZlJFVXVhbkJufGFjZDljZGZmYzlhM2NkMzgyNjlhMDA3ZDcxMGY2NmI0Yzg0NzViNmRiYzc5Yzg4ZmIzNGVlY2I0YmUxNWRmZDE","altText":"1024_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd6TXk4eE5URXpOelV4TURZMU16azRNaTgzTmpoZk9UWTVOek15Tmw5RVJTNXFjR2N8ZDFmYTJjNzYxZjg0YmI1OTcxYzVkODc2MDNhZjA0NmVlNWU2YmE1MDUzOTBkMzdiNzUwMTM2YTE2YTBkYWU4Nw","altText":"768_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd6Tmk4eE5URXpOelV4TURjMU1qSTROaTgwT0RCZk9UWTVOek15Tmw5RVJTNXFjR2N8MDNiYzVkMmE2NDYwYjEzYWI5MTBlN2M5MzM3MWJhYTM3N2Y3YzcyMjNiZTlkMDdkZWQ3YjU4ZjY1MzI3NTYxYw","altText":"480_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3pPUzh4TlRFek56VXhNRGcxTURVNU1DOHlNREJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wxMmNiNGNlOTg2ZGYzMzRkYjkyOTM1MmQwZjZkYjk0ZDZjMjg0YWEzYjVmMTM5Y2M1YjU2YjAwYzYyZDY0NDE0","altText":"200_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZzRZaTh4TlRFek56VXhNVEUwTlRVd01pOHhNakJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wyYzhjMmJhN2E1ZTNlMjJlY2M4YTkxY2Y4MjliYTc5OTZhZWQ2MjhmMjA0NjExNDVjYzdmNmZhYzFkYzFmMTZm","altText":"120_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjY0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJoaU15OHhOVEE0T1RNME1qVXhNekU0TWd8MjE1MzkzNGJiZjExZGEzNWY3NWFmMzBhNWFmNTYxY2FjNThkM2I3MmU4ODAwMzI5YWUzYmM1YmMyMmI5MDVmZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc0Tnk4eE5UQTJPVEU1TXpVd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRmZGI1NGRiN2UyNDYxNTY2ZDBjYTU3YjI5Y2E3N2Q2ZTA2OGE2NjliZTQ4YzIwZTg4NjkyOWYxYTAyNmYyNw","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0WWk4eE5UQTJPVEU1TXpZek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjJhYzU5MWE2ZDk2NjQ2MTJiNTQ4N2UxNjE0YTk0ZTA1YjUxYjc1M2JmMmQ4MTZjMjAyZTE3MTBlODBmNzM2OA","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmc0Wmk4eE5UQTJPVEU1TXpjMk5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzAwMzI5NjM1OTQxNTU4MzEzZDdlZDAxMjQ3MmYzODY5ODMzYTllODgyMjFlMTg5MjAxOGY0ZGNlYzZhZDIwMQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsTUM4eE5UQTJPVEU1TkRBeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5YTk1OTgwOGJjMDUzNzZmNDIyZmUwNzI4M2U3OTA4NzVlM2I0YWQ2Zjg1ZGI4ZWE5OTI3Y2M4MTY2OTQ0ODM5","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsTkM4eE5UQTJPVEU1TkRFMU9ERXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNmFhNGE4M2M1NmNiMjRiNWQzMGU2ZDVlNmZkMjRjZmUxMjc3Yjc4NjNhNjYwMjEzYWRlMGEyNmZjYTQzNTU2","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZaTh4TlRBMk9URTVORGd4TXpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZkNGY3ZDYyODVhODVjZjljNWZiMDA0NWZjZDk1ZGZiOWU4ZTNjMzQ5NDdkYWNlNmIyYzgyOTMxMDBhMzlhN2U","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlpOHhOVEEyT1RFNU1qazBOVFk1TkF8Zjk3NzA4NzdjYmQxMDFmNTRjOTQxYWMxZjU0MTY1Y2RkNjkzMzMwNDlhZDE0YmVlZTZiZmNmYzNmZTA0MGY4Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmcwTWk4eE5UQTJOalkwTVRjMk1ESTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTE3MWJlYjRiM2E4Y2IwOGI0MDBkMGY3MzJmMTE1NzBkOTQ2MTA1Yzc2YzM2MmM5NGQwNDVjMTE0N2RhNjkwYQ","altText":"1440_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd6Wmk4eE5UQTJOalkwTVRnMU9EVTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM3ZDM0ZDA4ODliYzQ1ZTgxOGE4NTM5ZTc0YWI0YWNmY2Q0YmJiY2I1NjM0NDBjOWZlMDRhNjVhY2RiZDFhNg","altText":"1280_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd3Wmk4eE5UQTJOalkwTWpBNE56azJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjBlOWExMmQ4OWQyZTQxNmEwNzkwZGI1MTJlNGZmZTIxZmRiMjUyZWU1ZDAxODE2NTYzNTgyNzU2MTIyZmNlNg","altText":"1024_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmd4Tmk4eE5UQTJOalkwTWpJNE5EVTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1UyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZDUzNmQyNjgyNmJiYTY2NWIxMDliNjcxY2I5YmRjM2RhMzI2N2M3YWZhY2ViM2YwNTIxM2VhYTIxMTUzNjg3","altText":"768_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmd4Wmk4eE5UQTJOalkwTWpVeE16azFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1UyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhODk3NzI3YzZmNjY0OGI1YTJkY2VmZDlkMzg2ZjA5NjcxYjkyNTE1NmQ2YThlM2I3MDNhZWRjMTA3NGEyYTll","altText":"480_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzNaaTh4TlRBMk5qWTBNekl6TkRnME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmZjU1NGNiMjg5ZWI4NzRiMmMxOWZlMmI4MTc4OTI2MzE2NjQzZDQxZWU4NmQ0MTFlYmE1ODk1ZWYxY2RlMDg","altText":"120_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoaE9TOHhOVEEyTmpZME1EZ3hNREF4TkF8Zjg0YWRiYzEyMTAxNGI4OTYzNmFlZmQzMGEzZWNlYzFjY2IwNzQ3Yzk0MmU3N2U4N2E0NTc2ZTI2YWI1OTdhZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3pPUzh4TlRFek56VXhNRGcxTURVNU1DOHlNREJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wxMmNiNGNlOTg2ZGYzMzRkYjkyOTM1MmQwZjZkYjk0ZDZjMjg0YWEzYjVmMTM5Y2M1YjU2YjAwYzYyZDY0NDE0","altText":"200_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3pPUzh4TlRFek56VXhNRGcxTURVNU1DOHlNREJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wxMmNiNGNlOTg2ZGYzMzRkYjkyOTM1MmQwZjZkYjk0ZDZjMjg0YWEzYjVmMTM5Y2M1YjU2YjAwYzYyZDY0NDE0","altText":"200_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneU9DOHhOVEV6TnpVeE1ETTFPVEEzTUM4eU1EQXdYemsyT1Rjek1qWmZSRVV1YW5CbnxhMWNhYzQwZDAyYjRjYTEyOGM1NDI3MTczN2M4ZmIzNDZmY2U5YWFhZmZlNzkyODcwZGU5NGFiNmYxM2IxODUy","altText":"2000_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd5TlM4eE5URXpOelV4TURJNU16VXpOQzh4TkRRd1h6azJPVGN6TWpaZlJFVXVhbkJufGQ2ZTI5MzFlYWU5NTg0YzY5Y2UwYTEyNjg4ZDk3MGJlNGQ1OTQxYTY2MGYzMzZlNjY0ZjM4NzFmOGY2MGFlMTc","altText":"1440_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDAxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd5WXk4eE5URXpOelV4TURRMU56TTNOQzh4TWpnd1h6azJPVGN6TWpaZlJFVXVhbkJufDQ5YWQ1YjBmNmMxMTU0OTEwYjA1YWExNjc1YzI1OTFhZWQ1NmFiNzdlOWEzZWM1Y2VhZjEwNjcxNjBlMjUxZTE","altText":"1280_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd5Wmk4eE5URXpOelV4TURVMU5UWTNPQzh4TURJMFh6azJPVGN6TWpaZlJFVXVhbkJufGFjZDljZGZmYzlhM2NkMzgyNjlhMDA3ZDcxMGY2NmI0Yzg0NzViNmRiYzc5Yzg4ZmIzNGVlY2I0YmUxNWRmZDE","altText":"1024_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd6TXk4eE5URXpOelV4TURZMU16azRNaTgzTmpoZk9UWTVOek15Tmw5RVJTNXFjR2N8ZDFmYTJjNzYxZjg0YmI1OTcxYzVkODc2MDNhZjA0NmVlNWU2YmE1MDUzOTBkMzdiNzUwMTM2YTE2YTBkYWU4Nw","altText":"768_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd6Tmk4eE5URXpOelV4TURjMU1qSTROaTgwT0RCZk9UWTVOek15Tmw5RVJTNXFjR2N8MDNiYzVkMmE2NDYwYjEzYWI5MTBlN2M5MzM3MWJhYTM3N2Y3YzcyMjNiZTlkMDdkZWQ3YjU4ZjY1MzI3NTYxYw","altText":"480_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3pPUzh4TlRFek56VXhNRGcxTURVNU1DOHlNREJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wxMmNiNGNlOTg2ZGYzMzRkYjkyOTM1MmQwZjZkYjk0ZDZjMjg0YWEzYjVmMTM5Y2M1YjU2YjAwYzYyZDY0NDE0","altText":"200_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9697326-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZzRZaTh4TlRFek56VXhNVEUwTlRVd01pOHhNakJmT1RZNU56TXlObDlFUlM1cWNHY3wyYzhjMmJhN2E1ZTNlMjJlY2M4YTkxY2Y4MjliYTc5OTZhZWQ2MjhmMjA0NjExNDVjYzdmNmZhYzFkYzFmMTZm","altText":"120_9697326_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjY0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJoaU15OHhOVEE0T1RNME1qVXhNekU0TWd8MjE1MzkzNGJiZjExZGEzNWY3NWFmMzBhNWFmNTYxY2FjNThkM2I3MmU4ODAwMzI5YWUzYmM1YmMyMmI5MDVmZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9697326_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc0Tnk4eE5UQTJPVEU1TXpVd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRmZGI1NGRiN2UyNDYxNTY2ZDBjYTU3YjI5Y2E3N2Q2ZTA2OGE2NjliZTQ4YzIwZTg4NjkyOWYxYTAyNmYyNw","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0WWk4eE5UQTJPVEU1TXpZek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjJhYzU5MWE2ZDk2NjQ2MTJiNTQ4N2UxNjE0YTk0ZTA1YjUxYjc1M2JmMmQ4MTZjMjAyZTE3MTBlODBmNzM2OA","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmc0Wmk4eE5UQTJPVEU1TXpjMk5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzAwMzI5NjM1OTQxNTU4MzEzZDdlZDAxMjQ3MmYzODY5ODMzYTllODgyMjFlMTg5MjAxOGY0ZGNlYzZhZDIwMQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsTUM4eE5UQTJPVEU1TkRBeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5YTk1OTgwOGJjMDUzNzZmNDIyZmUwNzI4M2U3OTA4NzVlM2I0YWQ2Zjg1ZGI4ZWE5OTI3Y2M4MTY2OTQ0ODM5","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsTkM4eE5UQTJPVEU1TkRFMU9ERXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNmFhNGE4M2M1NmNiMjRiNWQzMGU2ZDVlNmZkMjRjZmUxMjc3Yjc4NjNhNjYwMjEzYWRlMGEyNmZjYTQzNTU2","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZaTh4TlRBMk9URTVORGd4TXpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZkNGY3ZDYyODVhODVjZjljNWZiMDA0NWZjZDk1ZGZiOWU4ZTNjMzQ5NDdkYWNlNmIyYzgyOTMxMDBhMzlhN2U","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlpOHhOVEEyT1RFNU1qazBOVFk1TkF8Zjk3NzA4NzdjYmQxMDFmNTRjOTQxYWMxZjU0MTY1Y2RkNjkzMzMwNDlhZDE0YmVlZTZiZmNmYzNmZTA0MGY4Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwTmk4eE5UQTJOalkwTVRZeU9USXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzc5NmQyM2IwZDM1ZGM5OTI2MjEzYWIzYmI5M2JlY2E1MGVmYWIxNDI3YzEzYTBmMmU5OWJiZGViYjMzZTY4YQ","altText":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmcwTWk4eE5UQTJOalkwTVRjMk1ESTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTE3MWJlYjRiM2E4Y2IwOGI0MDBkMGY3MzJmMTE1NzBkOTQ2MTA1Yzc2YzM2MmM5NGQwNDVjMTE0N2RhNjkwYQ","altText":"1440_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd6Wmk4eE5UQTJOalkwTVRnMU9EVTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM3ZDM0ZDA4ODliYzQ1ZTgxOGE4NTM5ZTc0YWI0YWNmY2Q0YmJiY2I1NjM0NDBjOWZlMDRhNjVhY2RiZDFhNg","altText":"1280_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmd3Wmk4eE5UQTJOalkwTWpBNE56azJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsTm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjBlOWExMmQ4OWQyZTQxNmEwNzkwZGI1MTJlNGZmZTIxZmRiMjUyZWU1ZDAxODE2NTYzNTgyNzU2MTIyZmNlNg","altText":"1024_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmd4Tmk4eE5UQTJOalkwTWpJNE5EVTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1UyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZDUzNmQyNjgyNmJiYTY2NWIxMDliNjcxY2I5YmRjM2RhMzI2N2M3YWZhY2ViM2YwNTIxM2VhYTIxMTUzNjg3","altText":"768_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmd4Wmk4eE5UQTJOalkwTWpVeE16azFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1UyWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhODk3NzI3YzZmNjY0OGI1YTJkY2VmZDlkMzg2ZjA5NjcxYjkyNTE1NmQ2YThlM2I3MDNhZWRjMTA3NGEyYTll","altText":"480_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3lOeTh4TlRBMk5qWTBNamMwTXpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWViMGM0M2M4NzdkMzg3YTAxYmZmNmQyYzRhNjAyMWU0YWMwYzM4NTVlZDM0ZWVlMmYyNGQ4ZGE0ZWNkMmM","altText":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021e6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzNaaTh4TlRBMk5qWTBNekl6TkRnME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRmZjU1NGNiMjg5ZWI4NzRiMmMxOWZlMmI4MTc4OTI2MzE2NjQzZDQxZWU4NmQ0MTFlYmE1ODk1ZWYxY2RlMDg","altText":"120_0200000d00021e6b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoaE9TOHhOVEEyTmpZME1EZ3hNREF4TkF8Zjg0YWRiYzEyMTAxNGI4OTYzNmFlZmQzMGEzZWNlYzFjY2IwNzQ3Yzk0MmU3N2U4N2E0NTc2ZTI2YWI1OTdhZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021e6b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-644","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-644","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","231-644"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918260879","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 14-pole; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111081","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}