[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-653/019-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 23-pole; clamping collar; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-653_019-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 231-653/019-000 und bietet eine saubere Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (131,64 x 14,3 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU1pOHhOVEEyTkRVNU56YzVNRGMxTUF8ZGViZjFmOTM4OWVlMTdjMmVlMDhmYjNkMTc1YTdhODA0N2VkM2U0MjRkNjY5Yjk3ZGI5N2RkMjM1MDg1YTczYw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmcwT1M4eE5UQTJORFU1T0Rjd09ESTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzJiOGUxMWM2ZTg0YzBiOWU5ZjUzODdkYWUxMWI5NmRjMmRiYzQxZjE5YzkwYmNiZWI5MzNlYjhmOWIxMDFjZA","altText":"1440_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTlM4eE5UQTJORFU1T0Rnek9UTXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzE2MDFlNzZiMjg4YTk0NjNmZWI1NTNjOTZkMmVlZGU1YWQxMTg0N2ZmYWI5ZmY0ZTc4YjhiYzc5NDNkMWNjZQ","altText":"1280_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd3WWk4eE5UQTJORFU1T1RFd01UUTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTY1ZjFhOTcxODY4ZTVlNTUxODIxMDM3ZGI3NWNmNzNmNzAwMjg4MTUzMzNkMjMzY2I1YjkwYzUxMTljZjczOQ","altText":"1024_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3Wmk4eE5UQTJORFU1T1RJek1qVTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPRGhrTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMGQwZDIyM2M0OWQ2NjQ3NGM5MzliNzdkYjIxNWU3YjY5ZjE0YjA3YjIwZmRkMWRlMDkyMWE2ZDE2MTA2OGJj","altText":"768_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd4Tmk4eE5UQTJORFU1T1RReU9URTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPRGhrTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5MzRlZmM3YjY1OWM1YmJmNmVkN2ZlMTU0OTNhNzBiYjE2ZTA0YzA3YzJjYzk5NTllZmJhOGU0MmZmYzdjNzk3","altText":"480_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3haQzh4TlRBMk5EVTVPVFl5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5MjFlMjBmNmVjZmQ2Zjg1NmQ0YzA4NjI3MDFhMzkwYTQwMDk0ZDI5MDI4MTIyOTliZTFlZjdkMzAzYTVlNjY","altText":"200_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3haQzh4TlRBMk5EVTVPVFl5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5MjFlMjBmNmVjZmQ2Zjg1NmQ0YzA4NjI3MDFhMzkwYTQwMDk0ZDI5MDI4MTIyOTliZTFlZjdkMzAzYTVlNjY","altText":"200_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3haQzh4TlRBMk5EVTVPVFl5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5MjFlMjBmNmVjZmQ2Zjg1NmQ0YzA4NjI3MDFhMzkwYTQwMDk0ZDI5MDI4MTIyOTliZTFlZjdkMzAzYTVlNjY","altText":"200_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDcxfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZ3pNaTh4TlRBMk5EWXdNREkwT0RNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFjYTkxYzVkZjgyNTI1NGYyMDNkMGIxZTdhMDBmMjBiMzU2Y2QzZDhhZTMyMDM4YzkzZDBmNWFlZTQ1NzA3YjY","altText":"120_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3haQzh4TlRBMk5EVTVPVFl5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5MjFlMjBmNmVjZmQ2Zjg1NmQ0YzA4NjI3MDFhMzkwYTQwMDk0ZDI5MDI4MTIyOTliZTFlZjdkMzAzYTVlNjY","altText":"200_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3haQzh4TlRBMk5EVTVPVFl5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5MjFlMjBmNmVjZmQ2Zjg1NmQ0YzA4NjI3MDFhMzkwYTQwMDk0ZDI5MDI4MTIyOTliZTFlZjdkMzAzYTVlNjY","altText":"200_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmcwT1M4eE5UQTJORFU1T0Rjd09ESTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzJiOGUxMWM2ZTg0YzBiOWU5ZjUzODdkYWUxMWI5NmRjMmRiYzQxZjE5YzkwYmNiZWI5MzNlYjhmOWIxMDFjZA","altText":"1440_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTlM4eE5UQTJORFU1T0Rnek9UTXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzE2MDFlNzZiMjg4YTk0NjNmZWI1NTNjOTZkMmVlZGU1YWQxMTg0N2ZmYWI5ZmY0ZTc4YjhiYzc5NDNkMWNjZQ","altText":"1280_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd3WWk4eE5UQTJORFU1T1RFd01UUTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTY1ZjFhOTcxODY4ZTVlNTUxODIxMDM3ZGI3NWNmNzNmNzAwMjg4MTUzMzNkMjMzY2I1YjkwYzUxMTljZjczOQ","altText":"1024_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3Wmk4eE5UQTJORFU1T1RJek1qVTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPRGhrTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMGQwZDIyM2M0OWQ2NjQ3NGM5MzliNzdkYjIxNWU3YjY5ZjE0YjA3YjIwZmRkMWRlMDkyMWE2ZDE2MTA2OGJj","altText":"768_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd4Tmk4eE5UQTJORFU1T1RReU9URTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPRGhrTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5MzRlZmM3YjY1OWM1YmJmNmVkN2ZlMTU0OTNhNzBiYjE2ZTA0YzA3YzJjYzk5NTllZmJhOGU0MmZmYzdjNzk3","altText":"480_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3haQzh4TlRBMk5EVTVPVFl5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5MjFlMjBmNmVjZmQ2Zjg1NmQ0YzA4NjI3MDFhMzkwYTQwMDk0ZDI5MDI4MTIyOTliZTFlZjdkMzAzYTVlNjY","altText":"200_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDcxfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZ3pNaTh4TlRBMk5EWXdNREkwT0RNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFjYTkxYzVkZjgyNTI1NGYyMDNkMGIxZTdhMDBmMjBiMzU2Y2QzZDhhZTMyMDM4YzkzZDBmNWFlZTQ1NzA3YjY","altText":"120_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU1pOHhOVEEyTkRVNU56YzVNRGMxTUF8ZGViZjFmOTM4OWVlMTdjMmVlMDhmYjNkMTc1YTdhODA0N2VkM2U0MjRkNjY5Yjk3ZGI5N2RkMjM1MDg1YTczYw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc0Tnk4eE5UQTJPVEU1TXpVd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRmZGI1NGRiN2UyNDYxNTY2ZDBjYTU3YjI5Y2E3N2Q2ZTA2OGE2NjliZTQ4YzIwZTg4NjkyOWYxYTAyNmYyNw","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0WWk4eE5UQTJPVEU1TXpZek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjJhYzU5MWE2ZDk2NjQ2MTJiNTQ4N2UxNjE0YTk0ZTA1YjUxYjc1M2JmMmQ4MTZjMjAyZTE3MTBlODBmNzM2OA","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmc0Wmk4eE5UQTJPVEU1TXpjMk5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzAwMzI5NjM1OTQxNTU4MzEzZDdlZDAxMjQ3MmYzODY5ODMzYTllODgyMjFlMTg5MjAxOGY0ZGNlYzZhZDIwMQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsTUM4eE5UQTJPVEU1TkRBeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5YTk1OTgwOGJjMDUzNzZmNDIyZmUwNzI4M2U3OTA4NzVlM2I0YWQ2Zjg1ZGI4ZWE5OTI3Y2M4MTY2OTQ0ODM5","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsTkM4eE5UQTJPVEU1TkRFMU9ERXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNmFhNGE4M2M1NmNiMjRiNWQzMGU2ZDVlNmZkMjRjZmUxMjc3Yjc4NjNhNjYwMjEzYWRlMGEyNmZjYTQzNTU2","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZaTh4TlRBMk9URTVORGd4TXpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZkNGY3ZDYyODVhODVjZjljNWZiMDA0NWZjZDk1ZGZiOWU4ZTNjMzQ5NDdkYWNlNmIyYzgyOTMxMDBhMzlhN2U","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlpOHhOVEEyT1RFNU1qazBOVFk1TkF8Zjk3NzA4NzdjYmQxMDFmNTRjOTQxYWMxZjU0MTY1Y2RkNjkzMzMwNDlhZDE0YmVlZTZiZmNmYzNmZTA0MGY4Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxWWk4eE5UQTNPRFExTWpnNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUxNWZlNGRjZjcwMzY5Y2E2YTBjYjNlOTg3ZTJlZDc4Zjg1YTg0NmZhZjE4MzgxNjhhN2JkNWJiYjBiOTQ0Zg","altText":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxWWk4eE5UQTNPRFExTWpnNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUxNWZlNGRjZjcwMzY5Y2E2YTBjYjNlOTg3ZTJlZDc4Zjg1YTg0NmZhZjE4MzgxNjhhN2JkNWJiYjBiOTQ0Zg","altText":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxWWk4eE5UQTNPRFExTWpnNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUxNWZlNGRjZjcwMzY5Y2E2YTBjYjNlOTg3ZTJlZDc4Zjg1YTg0NmZhZjE4MzgxNjhhN2JkNWJiYjBiOTQ0Zg","altText":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZzFaQzh4TlRBM09EUTFOREE1T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ODQxMjkwNTk0YThjNmI0Y2U5ZGE5NzkzZTEyYTVhZDRmNWY0ZTI4NDQzYjJmODVjNmJkY2U3N2U3ZjY5ODQ","altText":"200_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZzFaQzh4TlRBM09EUTFOREE1T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ODQxMjkwNTk0YThjNmI0Y2U5ZGE5NzkzZTEyYTVhZDRmNWY0ZTI4NDQzYjJmODVjNmJkY2U3N2U3ZjY5ODQ","altText":"200_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxWWk4eE5UQTNPRFExTWpnNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUxNWZlNGRjZjcwMzY5Y2E2YTBjYjNlOTg3ZTJlZDc4Zjg1YTg0NmZhZjE4MzgxNjhhN2JkNWJiYjBiOTQ0Zg","altText":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd3WkM4eE5UQTNPRFExTXpBMU1UUXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk1NWJiZDZmNWM4MDE0NWVjYjI0NDUwZWJmYmRlYjg4YWVkMTZiZWZiYjliNzM3NTIxMjZlYjJiMWNkYWQzZQ","altText":"1440_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TXk4eE5UQTNPRFExTXpNME5qTXpOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDgxMjE4MDYyODA1Y2MzMTFmNzg4YWI0NDFjMGY4MTFmYjY2MWQwNzc3MDhhZjNkM2UzZjg1MTU3N2JmNDFiNA","altText":"1280_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd3TXk4eE5UQTNPRFExTXpVME1qazBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTY0YTY4YjU0NDRmY2NkMzFhNmVlZjBiNDI4NjBkOTMzOWNmMTMyOWVjNDkxNGFjZjgxNWFhZWI5YmY0MTFhOA","altText":"1024_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd3WVM4eE5UQTNPRFExTXpjM01qTXhPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1ZtWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMmU4MjUyMWMxMjQ4NTgzN2MxYmM4MzRkOWEyNWFhYTVkMWU2NWY5ODhhNjdmOWYyNmE4NjlkZjg2OGU5Mzc1","altText":"768_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd4TVM4eE5UQTNPRFExTXprMk9Ea3lOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1ZtWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MTc1MDNlZDAyYTdlNWQwNDIzOGJkMWQzNzdkMTgyMjBiZWUzZGM2OTA0MWQ4NjZhNDg5ZjhiMjNkYzg4Y2I4","altText":"480_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZzFaQzh4TlRBM09EUTFOREE1T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ODQxMjkwNTk0YThjNmI0Y2U5ZGE5NzkzZTEyYTVhZDRmNWY0ZTI4NDQzYjJmODVjNmJkY2U3N2U3ZjY5ODQ","altText":"200_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZzJaQzh4TlRBM09EUTFORFUxT0RjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlYjU3YzMwMDY5MTI2ZWNmYzdhNzViNTY5MDNlZGIzOTM0NGNjYTEwYzFmOTU4YjA1NzljZjhjMjgzOGI2MmY","altText":"120_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoak1pOHhOVEEzT0RRMU1Ua3dORFUwTWd8MzlkZWEzMjhjMGViODZiOTU5NTY2ODE2MWYwYWYxMjQ4YTM3NTAxZWExMjA3MGQyNTc3YjRmZGNlMjk3OTBmZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3haQzh4TlRBMk5EVTVPVFl5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5MjFlMjBmNmVjZmQ2Zjg1NmQ0YzA4NjI3MDFhMzkwYTQwMDk0ZDI5MDI4MTIyOTliZTFlZjdkMzAzYTVlNjY","altText":"200_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3haQzh4TlRBMk5EVTVPVFl5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5MjFlMjBmNmVjZmQ2Zjg1NmQ0YzA4NjI3MDFhMzkwYTQwMDk0ZDI5MDI4MTIyOTliZTFlZjdkMzAzYTVlNjY","altText":"200_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcxTUM4eE5UQTJORFU1T0RVeE1UWTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M0Y2EyNWQ4MTcwMTU4ZWE5MGE5YzY2MDM3M2ZlMWQ5YTk3NWJiNzhjZDY4MWIzOGJjZTA2ZTdkZWQ4MGVkZA","altText":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmcwT1M4eE5UQTJORFU1T0Rjd09ESTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzJiOGUxMWM2ZTg0YzBiOWU5ZjUzODdkYWUxMWI5NmRjMmRiYzQxZjE5YzkwYmNiZWI5MzNlYjhmOWIxMDFjZA","altText":"1440_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTlM4eE5UQTJORFU1T0Rnek9UTXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzE2MDFlNzZiMjg4YTk0NjNmZWI1NTNjOTZkMmVlZGU1YWQxMTg0N2ZmYWI5ZmY0ZTc4YjhiYzc5NDNkMWNjZQ","altText":"1280_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd3WWk4eE5UQTJORFU1T1RFd01UUTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRGc0WkRZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTY1ZjFhOTcxODY4ZTVlNTUxODIxMDM3ZGI3NWNmNzNmNzAwMjg4MTUzMzNkMjMzY2I1YjkwYzUxMTljZjczOQ","altText":"1024_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3Wmk4eE5UQTJORFU1T1RJek1qVTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPRGhrTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMGQwZDIyM2M0OWQ2NjQ3NGM5MzliNzdkYjIxNWU3YjY5ZjE0YjA3YjIwZmRkMWRlMDkyMWE2ZDE2MTA2OGJj","altText":"768_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd4Tmk4eE5UQTJORFU1T1RReU9URTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdPRGhrTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5MzRlZmM3YjY1OWM1YmJmNmVkN2ZlMTU0OTNhNzBiYjE2ZTA0YzA3YzJjYzk5NTllZmJhOGU0MmZmYzdjNzk3","altText":"480_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3haQzh4TlRBMk5EVTVPVFl5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5MjFlMjBmNmVjZmQ2Zjg1NmQ0YzA4NjI3MDFhMzkwYTQwMDk0ZDI5MDI4MTIyOTliZTFlZjdkMzAzYTVlNjY","altText":"200_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000088d6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDcxfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZ3pNaTh4TlRBMk5EWXdNREkwT0RNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EaGtOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFjYTkxYzVkZjgyNTI1NGYyMDNkMGIxZTdhMDBmMjBiMzU2Y2QzZDhhZTMyMDM4YzkzZDBmNWFlZTQ1NzA3YjY","altText":"120_0200000e000088d6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU1pOHhOVEEyTkRVNU56YzVNRGMxTUF8ZGViZjFmOTM4OWVlMTdjMmVlMDhmYjNkMTc1YTdhODA0N2VkM2U0MjRkNjY5Yjk3ZGI5N2RkMjM1MDg1YTczYw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000088d6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0TVM4eE5UQTJPVEU1TXpNM01UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWJmNTllYWIyYmVjYjZmZTBmODAwNDNiNjFhYzc3NTI4NWY1ZmM3MThhZDNlMzI4NDRhZWVjZTUyNWI4NWNiMg","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc0Tnk4eE5UQTJPVEU1TXpVd01qYzFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGRmZGI1NGRiN2UyNDYxNTY2ZDBjYTU3YjI5Y2E3N2Q2ZTA2OGE2NjliZTQ4YzIwZTg4NjkyOWYxYTAyNmYyNw","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0WWk4eE5UQTJPVEU1TXpZek16Z3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjJhYzU5MWE2ZDk2NjQ2MTJiNTQ4N2UxNjE0YTk0ZTA1YjUxYjc1M2JmMmQ4MTZjMjAyZTE3MTBlODBmNzM2OA","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmc0Wmk4eE5UQTJPVEU1TXpjMk5EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzAwMzI5NjM1OTQxNTU4MzEzZDdlZDAxMjQ3MmYzODY5ODMzYTllODgyMjFlMTg5MjAxOGY0ZGNlYzZhZDIwMQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsTUM4eE5UQTJPVEU1TkRBeU56QXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5YTk1OTgwOGJjMDUzNzZmNDIyZmUwNzI4M2U3OTA4NzVlM2I0YWQ2Zjg1ZGI4ZWE5OTI3Y2M4MTY2OTQ0ODM5","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsTkM4eE5UQTJPVEU1TkRFMU9ERXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNmFhNGE4M2M1NmNiMjRiNWQzMGU2ZDVlNmZkMjRjZmUxMjc3Yjc4NjNhNjYwMjEzYWRlMGEyNmZjYTQzNTU2","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyaGxZaTh4TlRBMk9URTVORE0xTkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViM2U4ZmRkYjI4YTQ2NjkxNzk0Yzc5Yzk4NDc5NTFlMGEwNDIwOTdlNDNiODgyZDcyN2UzYjlkMzk0ZmY1ZDU","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZaTh4TlRBMk9URTVORGd4TXpRM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDZkNGY3ZDYyODVhODVjZjljNWZiMDA0NWZjZDk1ZGZiOWU4ZTNjMzQ5NDdkYWNlNmIyYzgyOTMxMDBhMzlhN2U","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneVlpOHhOVEEyT1RFNU1qazBOVFk1TkF8Zjk3NzA4NzdjYmQxMDFmNTRjOTQxYWMxZjU0MTY1Y2RkNjkzMzMwNDlhZDE0YmVlZTZiZmNmYzNmZTA0MGY4Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxWWk4eE5UQTNPRFExTWpnNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUxNWZlNGRjZjcwMzY5Y2E2YTBjYjNlOTg3ZTJlZDc4Zjg1YTg0NmZhZjE4MzgxNjhhN2JkNWJiYjBiOTQ0Zg","altText":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxWWk4eE5UQTNPRFExTWpnNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUxNWZlNGRjZjcwMzY5Y2E2YTBjYjNlOTg3ZTJlZDc4Zjg1YTg0NmZhZjE4MzgxNjhhN2JkNWJiYjBiOTQ0Zg","altText":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxWWk4eE5UQTNPRFExTWpnNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUxNWZlNGRjZjcwMzY5Y2E2YTBjYjNlOTg3ZTJlZDc4Zjg1YTg0NmZhZjE4MzgxNjhhN2JkNWJiYjBiOTQ0Zg","altText":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZzFaQzh4TlRBM09EUTFOREE1T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ODQxMjkwNTk0YThjNmI0Y2U5ZGE5NzkzZTEyYTVhZDRmNWY0ZTI4NDQzYjJmODVjNmJkY2U3N2U3ZjY5ODQ","altText":"200_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZzFaQzh4TlRBM09EUTFOREE1T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ODQxMjkwNTk0YThjNmI0Y2U5ZGE5NzkzZTEyYTVhZDRmNWY0ZTI4NDQzYjJmODVjNmJkY2U3N2U3ZjY5ODQ","altText":"200_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxWWk4eE5UQTNPRFExTWpnNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmUxNWZlNGRjZjcwMzY5Y2E2YTBjYjNlOTg3ZTJlZDc4Zjg1YTg0NmZhZjE4MzgxNjhhN2JkNWJiYjBiOTQ0Zg","altText":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd3WkM4eE5UQTNPRFExTXpBMU1UUXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk1NWJiZDZmNWM4MDE0NWVjYjI0NDUwZWJmYmRlYjg4YWVkMTZiZWZiYjliNzM3NTIxMjZlYjJiMWNkYWQzZQ","altText":"1440_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TXk4eE5UQTNPRFExTXpNME5qTXpOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDgxMjE4MDYyODA1Y2MzMTFmNzg4YWI0NDFjMGY4MTFmYjY2MWQwNzc3MDhhZjNkM2UzZjg1MTU3N2JmNDFiNA","altText":"1280_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd3TXk4eE5UQTNPRFExTXpVME1qazBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZsWm1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTY0YTY4YjU0NDRmY2NkMzFhNmVlZjBiNDI4NjBkOTMzOWNmMTMyOWVjNDkxNGFjZjgxNWFhZWI5YmY0MTFhOA","altText":"1024_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd3WVM4eE5UQTNPRFExTXpjM01qTXhPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1ZtWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMmU4MjUyMWMxMjQ4NTgzN2MxYmM4MzRkOWEyNWFhYTVkMWU2NWY5ODhhNjdmOWYyNmE4NjlkZjg2OGU5Mzc1","altText":"768_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd4TVM4eE5UQTNPRFExTXprMk9Ea3lOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1ZtWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MTc1MDNlZDAyYTdlNWQwNDIzOGJkMWQzNzdkMTgyMjBiZWUzZGM2OTA0MWQ4NjZhNDg5ZjhiMjNkYzg4Y2I4","altText":"480_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZzFaQzh4TlRBM09EUTFOREE1T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ODQxMjkwNTk0YThjNmI0Y2U5ZGE5NzkzZTEyYTVhZDRmNWY0ZTI4NDQzYjJmODVjNmJkY2U3N2U3ZjY5ODQ","altText":"200_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021efb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZzJaQzh4TlRBM09EUTFORFUxT0RjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XVm1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlYjU3YzMwMDY5MTI2ZWNmYzdhNzViNTY5MDNlZGIzOTM0NGNjYTEwYzFmOTU4YjA1NzljZjhjMjgzOGI2MmY","altText":"120_0200000d00021efb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoak1pOHhOVEEzT0RRMU1Ua3dORFUwTWd8MzlkZWEzMjhjMGViODZiOTU5NTY2ODE2MWYwYWYxMjQ4YTM3NTAxZWExMjA3MGQyNTc3YjRmZGNlMjk3OTBmZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021efb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-653/019-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-653_019-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-653/019-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918261326","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 23-pole; clamping collar; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111126","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}